種別 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | パンチシャンク(取付部)形状 | ダイ(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
パンチガイドブシュ | 2H ~ 29K | SKD11相当 | なし | - | ストレート |
通常出荷日 : | 3日目 |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種別 |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
パンチシャンク(取付部)形状 |
ダイ(取付部)形状 |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | - |
通常出荷日 | 3日目 |
種別 | パンチガイドブシュ |
刃先形状 | 2H ~ 29K |
材質 | SKD11相当 |
表面処理 | なし |
パンチシャンク(取付部)形状 | - |
ダイ(取付部)形状 | ストレート |