ノックピン マイナス公差 端部形状:片端テーパ、片端球 はめあい公差:h7
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | ねじ/ねじ穴有無 | 末端形状 | 材質 | 詳細材質 | 呼び径 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 平行ピン | なし | 片側テーパ+球状 | ステンレス | SUS440Cまたは13Crステンレス | 1 ~ 10 | 4 ~ 80 |
通常価格(税別) : | 160円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
【クリーン洗浄品】ノックピン マイナス公差 端部形状:片端テーパ、片端球 はめあい公差:h7
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | ねじ/ねじ穴有無 | 末端形状 | 材質 | 詳細材質 | 呼び径 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 | 平行ピン | なし | 片側テーパ+球状 | ステンレス | SUS440Cまたは13Crステンレス | 1 ~ 10 | 4 ~ 80 |
通常価格(税別) : | 420円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
環境対応 |
特性・用途 |
種類 |
ねじ/ねじ穴有無 |
末端形状 |
材質 |
詳細材質 |
呼び径 |
長さ |
軸径公差 |
エアベント有無 |
洗浄方法 |
| ||
メーカー | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | 160円~
| 420円~
|
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 3日目 |
環境対応 | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) |
特性・用途 | 該当なし | クリーン洗浄 |
種類 | 平行ピン | 平行ピン |
ねじ/ねじ穴有無 | なし | なし |
末端形状 | 片側テーパ+球状 | 片側テーパ+球状 |
材質 | ステンレス | ステンレス |
詳細材質 | SUS440Cまたは13Crステンレス | SUS440Cまたは13Crステンレス |
呼び径 | 1 ~ 10 | 1 ~ 10 |
長さ | 4 ~ 80 | 4 ~ 80 |
軸径公差 | マイナス公差 | マイナス公差 |
エアベント有無 | なし | なし |
洗浄方法 | - | 脱脂洗浄 / 精密洗浄 |