ウレタンタイプ | 外形状 | 穴形状 | 最大荷重(N) | 最大タワミ(%) | 全長(L)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
高タワミ用発泡ウレタン | 円柱形 | 穴 | 1471 ~ 30793 | 40 | 30 ~ 160 |
通常価格(税別) : | 173円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
ウレタンタイプ | 外形状 | 穴形状 | 最大荷重(N) | 最大タワミ(%) | 全長(L)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
高タワミ用発泡ウレタン | 円柱形 | 穴 | - | - | 200 |
通常価格(税別) : | 1,201円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
ウレタンタイプ |
外形状 |
穴形状 |
最大荷重(N) |
最大タワミ(%) |
全長(L)(mm) |
メーカー | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | 173円~
| 1,201円~
|
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
ウレタンタイプ | 高タワミ用発泡ウレタン | 高タワミ用発泡ウレタン |
外形状 | 円柱形 | 円柱形 |
穴形状 | 穴 | 穴 |
最大荷重(N) | 1471 ~ 30793 | - |
最大タワミ(%) | 40 | - |
全長(L)(mm) | 30 ~ 160 | 200 |