ウレタンタイプ | 外形状 | 穴形状 | 最大荷重(N) | 最大タワミ(%) | 全長(L)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
高荷重用ウレタン ショアA90 | 円柱鼓形 | 穴 | 12749 ~ 54427 | 30 | 62 ~ 123 |
通常価格(税別) : | 1,005円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
ウレタンタイプ | 外形状 | 穴形状 | 最大荷重(N) | 最大タワミ(%) | 全長(L)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
高荷重用ウレタン ショアA90 | 円柱鼓形 | なし | 14710 ~ 61292 | 30 | 62 ~ 123 |
通常価格(税別) : | 1,005円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
ウレタンタイプ |
外形状 |
穴形状 |
最大荷重(N) |
最大タワミ(%) |
全長(L)(mm) |
メーカー | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | 1,005円~
| 1,005円~
|
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
3日目
一部当日出荷可能 |
ウレタンタイプ | 高荷重用ウレタン ショアA90 | 高荷重用ウレタン ショアA90 |
外形状 | 円柱鼓形 | 円柱鼓形 |
穴形状 | 穴 | なし |
最大荷重(N) | 12749 ~ 54427 | 14710 ~ 61292 |
最大タワミ(%) | 30 | 30 |
全長(L)(mm) | 62 ~ 123 | 62 ~ 123 |