ウレタンタイプ | 外形状 | 穴/座ぐり穴 | 最大荷重(N) | 最大タワミ(%) | 全長(L)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
高荷重用ウレタン ショアA90 | パッド | - | - | - | 25 ~ 1000 |
通常出荷日 : | 3日目 |
---|
ミスミ
ウレタンタイプ | 外形状 | 穴/座ぐり穴 | 最大荷重(N) | 最大タワミ(%) | 全長(L)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
高荷重用ウレタン ショアA90 | パッド | - | - | - | 50 ~ 1000 |
通常価格(税別) : | 289円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
ウレタンタイプ |
外形状 |
穴/座ぐり穴 |
最大荷重(N) |
最大タワミ(%) |
全長(L)(mm) |
|
| ||
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | |||
CAD |
|
|
|
通常価格 (税別) | 2,749円~
| - | 289円~
|
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 3日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
ウレタンタイプ | 高荷重用ウレタン ショアA90 | 高荷重用ウレタン ショアA90 | 高荷重用ウレタン ショアA90 |
外形状 | 角柱鼓形 | パッド | パッド |
穴/座ぐり穴 | 穴 | - | - |
最大荷重(N) | 18633 ~ 73550 | - | - |
最大タワミ(%) | 30 | - | - |
全長(L)(mm) | 62 ~ 143 | 25 ~ 1000 | 50 ~ 1000 |