ウレタンタイプ | 外形状 | 穴/座ぐり穴 | 最大荷重(N) | 最大タワミ(%) | 全長(L)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
低反発ウレタン ショアA70 | パッド | - | - | - | 50 ~ 300 |
通常価格(税別) : | 601円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
ウレタンタイプ |
外形状 |
穴/座ぐり穴 |
最大荷重(N) |
最大タワミ(%) |
全長(L)(mm) |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | 601円~
|
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
ウレタンタイプ | 低反発ウレタン ショアA70 |
外形状 | パッド |
穴/座ぐり穴 | - |
最大荷重(N) | - |
最大タワミ(%) | - |
全長(L)(mm) | 50 ~ 300 |