単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セット品 | FFS | 50 ~ 120 | 16 ~ 125 | 84 ~ 322 | 9200 ~ 66300 | GST | 無 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
ガススプリング用プレート(FFC・FFCA・FFCB・FCM・FFS) -下溝固定タイプ-
単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレートのみ | FFS | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレートのみ | FFS | 50 ~ 120 | - | - | - | - | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
単品/セット品 |
プレートタイプ |
外径(D)(mm) |
ストローク(S)(mm) |
全長(L)(mm) |
初期荷重(N) |
ガス本体タイプ |
配管時ガス抜き |
| |||
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | |||
CAD |
|
|
|
通常価格 (税別) | - | -
| - |
通常出荷日 | お見積り | お見積り | お見積り |
単品/セット品 | セット品 | プレートのみ | プレートのみ |
プレートタイプ | FFS | FFS | FFS |
外径(D)(mm) | 50 ~ 120 | 50 ~ 150 | 50 ~ 120 |
ストローク(S)(mm) | 16 ~ 125 | - | - |
全長(L)(mm) | 84 ~ 322 | - | - |
初期荷重(N) | 9200 ~ 66300 | - | - |
ガス本体タイプ | GST | - | - |
配管時ガス抜き | 無 | - | - |