(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス型用ガススプリング本体(ガス本体タイプ:GSV)

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • ガススプリング GSV (配管対応)

    • 規格拡大

    ミスミ

    ガススプリング GSV (配管対応)

    配管対応、グローバルスタンダードタイプのガススプリング・GSVです。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    本体のみ / セット品 FFC / FC19・25 / FC32~ 19 ~ 150 7 ~ 125 44 ~ 328 1700 ~ 117800 GSV 有 / 無
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
単品/セット品
プレートタイプ
外径(D)(mm)
ストローク(S)(mm)
全長(L)(mm)
初期荷重(N)
ガス本体タイプ
配管時ガス抜き
  • 規格拡大

ガススプリング GSV (配管対応)

メーカー

ミスミ

シリーズ名

ガススプリング GSV (配管対応)

CAD
  • 2D / 3D
通常価格
(税別)

-

通常出荷日 お見積り
単品/セット品本体のみ / セット品
プレートタイプFFC / FC19・25 / FC32~
外径(D)(mm)19 ~ 150
ストローク(S)(mm)7 ~ 125
全長(L)(mm)44 ~ 328
初期荷重(N)1700 ~ 117800
ガス本体タイプGSV
配管時ガス抜き有 / 無
  1. 1

プレス型用ガススプリング本体に関連するカテゴリ

プレス型用ガススプリング本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます