単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体のみ / セット品 | FFC / FC32~ | 32 ~ 120 | 10 ~ 300 | 70 ~ 740 | 1700 ~ 49800 | GSK | 有 / 無 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
単品/セット品 |
プレートタイプ |
外径(D)(mm) |
ストローク(S)(mm) |
全長(L)(mm) |
初期荷重(N) |
ガス本体タイプ |
配管時ガス抜き |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | -
|
通常出荷日 | お見積り |
単品/セット品 | 本体のみ / セット品 |
プレートタイプ | FFC / FC32~ |
外径(D)(mm) | 32 ~ 120 |
ストローク(S)(mm) | 10 ~ 300 |
全長(L)(mm) | 70 ~ 740 |
初期荷重(N) | 1700 ~ 49800 |
ガス本体タイプ | GSK |
配管時ガス抜き | 有 / 無 |