(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス型用ガススプリング本体(ガス本体タイプ:GSU)

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • ガススプリング GSU (配管対応)

    ミスミ

    ガススプリング GSU (配管対応)

    評価 0.0
    配管対応、封入圧選択し、荷重を指定できる小径タイプのガススプリングです。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    本体のみ - 12 ~ 32 7 ~ 125 56 ~ 295 50 ~ 3200 GSU
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
単品/セット品
プレートタイプ
外径(D)(mm)
ストローク(S)(mm)
全長(L)(mm)
初期荷重(N)
ガス本体タイプ
配管時ガス抜き

    ガススプリング GSU (配管対応)

    メーカー

    ミスミ

    シリーズ名

    ガススプリング GSU (配管対応)

    CAD
    • 2D / 3D
    通常価格
    (税別)

    -

    通常出荷日 お見積り
    単品/セット品本体のみ
    プレートタイプ-
    外径(D)(mm)12 ~ 32
    ストローク(S)(mm)7 ~ 125
    全長(L)(mm)56 ~ 295
    初期荷重(N)50 ~ 3200
    ガス本体タイプGSU
    配管時ガス抜き
    1. 1

    プレス型用ガススプリング本体に関連するカテゴリ

    プレス型用ガススプリング本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます