配管部品 -継手 コンパクトタイプ- G1/8ガススプリング変換用
タイプ | 用途 | 形状 | 全長(mm) | ホース経路数 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | 注入口変換 | ストレート | 20 | 1 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
タイプ | 用途 | 形状 | 全長(mm) | ホース経路数 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | G1/8部品接続 | ストレート | 23 | 1 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
タイプ | 用途 | 形状 | 全長(mm) | ホース経路数 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | ホース分岐 | T字 / 十文字 | 31.3 | 2 / 3 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
タイプ | 用途 | 形状 | 全長(mm) | ホース経路数 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | G1/4部品接続 | ストレート | 28 | 1 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
タイプ | 用途 | 形状 | 全長(mm) | ホース経路数 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | ホース接続 | ストレート / L字 / T字 | 23 ~ 39.5 | 1 / 2 / 3 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
タイプ | 用途 | 形状 | 全長(mm) | ホース経路数 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | プレート干渉防止 | ストレート | 21 | 1 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
タイプ | 用途 | 形状 | 全長(mm) | ホース経路数 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | ホース延長 | ストレート / L字 | 17.4 ~ 20.7 | 1 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
タイプ |
用途 |
形状 |
全長(mm) |
ホース経路数 |
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | |||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
通常価格 (税別) | - | - | - | - | - | - | - |
通常出荷日 | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り |
タイプ | コンパクト | コンパクト | コンパクト | コンパクト | コンパクト | コンパクト | コンパクト |
用途 | 注入口変換 | G1/8部品接続 | ホース分岐 | G1/4部品接続 | ホース接続 | プレート干渉防止 | ホース延長 |
形状 | ストレート | ストレート | T字 / 十文字 | ストレート | ストレート / L字 / T字 | ストレート | ストレート / L字 |
全長(mm) | 20 | 23 | 31.3 | 28 | 23 ~ 39.5 | 21 | 17.4 ~ 20.7 |
ホース経路数 | 1 | 1 | 2 / 3 | 1 | 1 / 2 / 3 | 1 | 1 |