タイプ | 用途 | 形状 | 全長(mm) | ホース経路数 |
---|---|---|---|---|
手締め | ホース接続 | ストレート | 30 | 1 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
タイプ | 用途 | 形状 | 全長(mm) | ホース経路数 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | ホース接続 | ストレート / L字 / T字 | 23 ~ 39.5 | 1 / 2 / 3 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
タイプ |
用途 |
形状 |
全長(mm) |
ホース経路数 |
| ||
メーカー | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | - | - |
通常出荷日 | お見積り | お見積り |
タイプ | 手締め | コンパクト |
用途 | ホース接続 | ホース接続 |
形状 | ストレート | ストレート / L字 / T字 |
全長(mm) | 30 | 23 ~ 39.5 |
ホース経路数 | 1 | 1 / 2 / 3 |