メーター表示 | 差込口 | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|
MPa/bar | G1/8 | 127 | 77 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
メーター表示 |
差込口 |
幅(mm) |
高さ(mm) |
| |
メーカー | ミスミ |
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | - |
通常出荷日 | お見積り |
メーター表示 | MPa/bar |
差込口 | G1/8 |
幅(mm) | 127 |
高さ(mm) | 77 |