種類 | パッド径タイプ(mm) | 取付タイプ | 取付ネジ | 材質 |
---|---|---|---|---|
長円フラット | 9030 | メネジ | G1/4 | ニトリルゴム |
通常価格(税別) : | 4,470円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
種類 | パッド径タイプ(mm) | 取付タイプ | 取付ネジ | 材質 |
---|---|---|---|---|
長円ベル型 | 8030 ~ 9540 | メネジ | G1/4 | ニトリルゴム |
通常価格(税別) : | 6,020円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
パッド径タイプ(mm) |
取付タイプ |
取付ネジ |
材質 |
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|---|---|
シリーズ名 | ||||
CAD |
|
|
|
|
通常価格 (税別) | 2,310円~ | 3,870円~ | 4,470円 | 6,020円~ |
通常出荷日 | 3日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 |
種類 | フラット | ベローズ | 長円フラット | 長円ベル型 |
パッド径タイプ(mm) | 30 ~ 125 | 22 ~ 100 | 9030 | 8030 ~ 9540 |
取付タイプ | メネジ | メネジ | メネジ | メネジ |
取付ネジ | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
材質 | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム |