種類 | パッド径タイプ(mm) | 取付タイプ | 取付ネジ | 材質 |
---|---|---|---|---|
長円フラット | 5016 ~ 12060 | オネジ / メネジ | M10×1.5 / G1/4 | ニトリルゴム |
通常価格(税別) : | 4,470円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
パッド径タイプ(mm) |
取付タイプ |
取付ネジ |
材質 |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | 4,470円~ |
通常出荷日 | 3日目 |
種類 | 長円フラット |
パッド径タイプ(mm) | 5016 ~ 12060 |
取付タイプ | オネジ / メネジ |
取付ネジ | M10×1.5 / G1/4 |
材質 | ニトリルゴム |