種類 | パッド径タイプ(mm) | 取付タイプ | 取付ネジ | 材質 |
---|---|---|---|---|
長円ベル型 | 60 ~ 80 | オネジ | M10×1.5 | エラストドゥール |
通常価格(税別) : | 6,580円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
パッド径タイプ(mm) |
取付タイプ |
取付ネジ |
材質 |
メーカー | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | 2,940円~ | 6,580円~ |
通常出荷日 | 3日目 | 3日目 |
種類 | ベル型 | 長円ベル型 |
パッド径タイプ(mm) | 20 ~ 115 | 60 ~ 80 |
取付タイプ | オネジ / メネジ | オネジ |
取付ネジ | M10×1.5 / M12×1.5 / M14×1.0 / M16×1.5 | M10×1.5 |
材質 | エラストドゥール | エラストドゥール |