CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ロングストローク- CA-L46
シリーズ | 加工力(tonf) | 取付面の幅(mm) | 角度(度) | スプリング仕様 |
---|---|---|---|---|
CAMRiSEシリーズ コンパクトタイプ | 3 | 46 | 0 ~ 50 | ISO (コイル) |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S46
シリーズ | 加工力(tonf) | 取付面の幅(mm) | 角度(度) | スプリング仕様 |
---|---|---|---|---|
CAMRiSEシリーズ コンパクトタイプ | 3 | 46 | 0 ~ 80 | ISO (コイル) |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S58
シリーズ | 加工力(tonf) | 取付面の幅(mm) | 角度(度) | スプリング仕様 |
---|---|---|---|---|
CAMRiSEシリーズ コンパクトタイプ | 3.8 | 58 | 0 ~ 80 | ISO (コイル) |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ロングストローク- CA-L58
シリーズ | 加工力(tonf) | 取付面の幅(mm) | 角度(度) | スプリング仕様 |
---|---|---|---|---|
CAMRiSEシリーズ コンパクトタイプ | 3.8 | 58 | 0 ~ 50 | ISO (コイル) |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
シリーズ |
加工力(tonf) |
取付面の幅(mm) |
角度(度) |
スプリング仕様 |
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|---|---|
シリーズ名 | ||||
CAD |
|
|
|
|
通常価格 (税別) | - | - | - | - |
通常出荷日 | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り |
シリーズ | CAMRiSEシリーズ コンパクトタイプ | CAMRiSEシリーズ コンパクトタイプ | CAMRiSEシリーズ コンパクトタイプ | CAMRiSEシリーズ コンパクトタイプ |
加工力(tonf) | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 |
取付面の幅(mm) | 46 | 46 | 58 | 58 |
角度(度) | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 |
スプリング仕様 | ISO (コイル) | ISO (コイル) | ISO (コイル) | ISO (コイル) |