(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りカムユニット(シリーズ:NAAMS)

プレス金型用部品特集

表示件数:
  1. 1

Loading...

  • NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS80

    ミスミ

    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS80

    評価 0.0
    ピアス・トリム・フランジ用NAAMS規格吊りカムユニットです。カム幅80、角度=00-60です。
    CAD :
    2D / 3D
    シリーズ 加工力(tonf) 取付面の幅(mm) 角度(度) スプリング仕様
    NAAMS 17 80 0 ~ 60 GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)
    通常出荷日 : お見積り
  • NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=00-40)

    ミスミ

    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=00-40)

    評価 0.0
    ピアス・トリム・フランジ用NAAMS規格吊りカムユニットです。カム幅70、角度=00-40です。
    CAD :
    2D / 3D
    シリーズ 加工力(tonf) 取付面の幅(mm) 角度(度) スプリング仕様
    NAAMS 10 70 0 ~ 40 GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)
    通常出荷日 : お見積り
  • NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=45-60)

    ミスミ

    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=45-60)

    評価 0.0
    ピアス・トリム・フランジ用NAAMS規格吊りカムユニットです。カム幅70、角度=45-60です。
    CAD :
    2D / 3D
    シリーズ 加工力(tonf) 取付面の幅(mm) 角度(度) スプリング仕様
    NAAMS 10 70 45 ~ 60 GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)
    通常出荷日 : お見積り
  • NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS200(θ=00-45)

    ミスミ

    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS200(θ=00-45)

    評価 0.0
    ピアス・トリム・フランジ用NAAMS規格吊りカムユニットです。カム幅200、角度=00-45です。
    CAD :
    2D / 3D
    シリーズ 加工力(tonf) 取付面の幅(mm) 角度(度) スプリング仕様
    NAAMS 36 200 0 ~ 45 GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)
    通常出荷日 : お見積り
  • NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS300/400(θ=00-45)

    ミスミ

    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS300/400(θ=00-45)

    評価 0.0
    ピアス・トリム・フランジ用NAAMS規格吊りカムユニットです。カム幅300/400、角度=00-45です。
    CAD :
    2D / 3D
    シリーズ 加工力(tonf) 取付面の幅(mm) 角度(度) スプリング仕様
    NAAMS 46 300 ~ 400 0 ~ 45 GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)
    通常出荷日 : お見積り
  • NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS165(θ=50-60)

    ミスミ

    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS165(θ=50-60)

    評価 0.0
    ピアス・トリム・フランジ用NAAMS規格吊りカムユニットです。カム幅165、角度=50-60です。
    CAD :
    2D / 3D
    シリーズ 加工力(tonf) 取付面の幅(mm) 角度(度) スプリング仕様
    NAAMS 30 165 50 ~ 60 GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)
    通常出荷日 : お見積り
  • NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS165(θ=00-45)

    ミスミ

    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS165(θ=00-45)

    評価 0.0
    ピアス・トリム・フランジ用NAAMS規格吊りカムユニットです。カム幅165、角度=00-45です。
    CAD :
    2D / 3D
    シリーズ 加工力(tonf) 取付面の幅(mm) 角度(度) スプリング仕様
    NAAMS 30 165 0 ~ 45 GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)
    通常出荷日 : お見積り
  • NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS200(θ=50-60)

    ミスミ

    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS200(θ=50-60)

    評価 0.0
    ピアス・トリム・フランジ用NAAMS規格吊りカムユニットです。カム幅200、角度=50-60です。
    CAD :
    2D / 3D
    シリーズ 加工力(tonf) 取付面の幅(mm) 角度(度) スプリング仕様
    NAAMS 36 200 50 ~ 60 GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)
    通常出荷日 : お見積り
  • NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS300/400(θ=50-60)

    ミスミ

    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS300/400(θ=50-60)

    評価 0.0
    ピアス・トリム・フランジ用NAAMS規格吊りカムユニットです。カム幅300/400、角度=50-60です。
    CAD :
    2D / 3D
    シリーズ 加工力(tonf) 取付面の幅(mm) 角度(度) スプリング仕様
    NAAMS 46 300 ~ 400 50 ~ 60 GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
シリーズ
加工力(tonf)
取付面の幅(mm)
角度(度)
スプリング仕様

    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS80

      NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=00-40)

        NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=45-60)

          NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS200(θ=00-45)

            NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS300/400(θ=00-45)

              NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS165(θ=50-60)

                NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS165(θ=00-45)

                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS200(θ=50-60)

                    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS300/400(θ=50-60)

                    メーカー

                    ミスミ

                    ミスミ

                    ミスミ

                    ミスミ

                    ミスミ

                    ミスミ

                    ミスミ

                    ミスミ

                    ミスミ

                    シリーズ名

                    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS80

                    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=00-40)

                    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=45-60)

                    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS200(θ=00-45)

                    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS300/400(θ=00-45)

                    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS165(θ=50-60)

                    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS165(θ=00-45)

                    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS200(θ=50-60)

                    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS300/400(θ=50-60)

                    CAD
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    通常価格
                    (税別)

                    -

                    -

                    -

                    -

                    -

                    -

                    -

                    -

                    -

                    通常出荷日 お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り
                    シリーズNAAMSNAAMSNAAMSNAAMSNAAMSNAAMSNAAMSNAAMSNAAMS
                    加工力(tonf)171010364630303646
                    取付面の幅(mm)807070200300 ~ 400165165200300 ~ 400
                    角度(度)0 ~ 600 ~ 4045 ~ 600 ~ 450 ~ 4550 ~ 600 ~ 4550 ~ 6050 ~ 60
                    スプリング仕様GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)GK (ガス) / ISO (コイル) / NGK (ガス無) / NISO (コイル無)
                    1. 1

                    吊りカムユニットに関連するカテゴリ

                    吊りカムユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます