(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りカムユニット(スプリング仕様:ISO (コイル))

プレス金型用部品特集

表示件数:
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
シリーズ
加工力(tonf)
取付面の幅(mm)
角度(度)
スプリング仕様

    NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS80

      CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S46

        CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L46

          NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=00-40)

            CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S58

              CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ロングストローク- CA-L46

                CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用 -ロングストローク- CB-L100

                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=45-60)

                    CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L200

                      CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L58

                        CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S46

                          NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS200(θ=00-45)

                            CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L72

                              CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用 -ロングストローク- CB-L140

                                NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS300/400(θ=00-45)

                                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS165(θ=50-60)

                                    CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L300

                                      CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S58

                                        CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L400

                                          CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S72

                                            NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS165(θ=00-45)

                                              CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ロングストローク- CA-L58

                                                NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS200(θ=50-60)

                                                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS300/400(θ=50-60)

                                                  メーカー

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  シリーズ名

                                                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS80

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S46

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L46

                                                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=00-40)

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S58

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ロングストローク- CA-L46

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用 -ロングストローク- CB-L100

                                                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=45-60)

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L200

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L58

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S46

                                                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS200(θ=00-45)

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L72

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用 -ロングストローク- CB-L140

                                                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS300/400(θ=00-45)

                                                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS165(θ=50-60)

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L300

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S58

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L400

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S72

                                                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS165(θ=00-45)

                                                  CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ロングストローク- CA-L58

                                                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS200(θ=50-60)

                                                  NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS300/400(θ=50-60)
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
                                                  通常出荷日 お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り
                                                  シリーズNAAMSCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプNAAMSCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ コンパクトタイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプNAAMSCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ コンパクトタイプNAAMSCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプNAAMSNAAMSCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ コンパクトタイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプNAAMSCAMRiSEシリーズ コンパクトタイプNAAMSNAAMS
                                                  加工力(tonf)1755107314.21023.573369.219.5463036.43.8429.2303.83646
                                                  取付面の幅(mm)80464670584610070200584620072140300 ~ 400165300584007216558200300 ~ 400
                                                  角度(度)0 ~ 600 ~ 800 ~ 500 ~ 400 ~ 800 ~ 500 ~ 7045 ~ 600 ~ 700 ~ 500 ~ 800 ~ 450 ~ 500 ~ 700 ~ 4550 ~ 600 ~ 700 ~ 800 ~ 700 ~ 800 ~ 450 ~ 5050 ~ 6050 ~ 60
                                                  スプリング仕様ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)
                                                  1. 1

                                                  吊りカムユニットに関連するカテゴリ

                                                  吊りカムユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます