(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インキュベーター 恒温通販・販売特集

  • 送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10・+15~210
  • 循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ
  • サーモスタット
  • ペルチェ冷却ユニット
  • バイメタルサーモスタット
  • 可搬式除湿乾燥機
  • 循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHシリーズ
  • Solar Generator ポータブル電源 ソーラーパネルセット(同梱モデル)
  • 高温用カートリッジヒーター TYPE A
  • 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ

インキュベーター 恒温の特集ページです。
送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10・+15~210や循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズなどインキュベーター 恒温に関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

    強制循環式恒温試験機 Aoba

    強制循環式恒温試験機 Aoba

      プログラム低温恒温器

      プログラム低温恒温器

        恒温器(内容積37L)

        恒温器(内容積37L)

          カルボックス CB-101

          カルボックス CB-101

            恒温器 ICシリーズ

            恒温器 ICシリーズ

              恒温器 IGSシリーズ

              恒温器 IGSシリーズ

                ライトスペック恒温恒湿器

                ライトスペック恒温恒湿器

                  アルミブロック恒温槽

                  アルミブロック恒温槽

                    恒温器 ICS200・ICS300

                    恒温器 ICS200・ICS300

                      高低温サーキュレーター(CORIO) CDシリーズ

                      高低温サーキュレーター(CORIO) CDシリーズ

                        VTEC40強制循環式恒温器わかば

                        VTEC40強制循環式恒温器わかば

                          ヤマト科学 いすゞ製作所 ヤマト科学 ヤマト科学 柴田科学 ケニス ケニス エスペック 柴田科学 ヤマト科学 ケニス いすゞ製作所
                          540,219円 299,286円 425,685円 97,121円 25,130円 123,000円 193,200円 1,460,000円 120,312円 119,927円 694,242円 275,051円
                          4日目   31日目   4日目   7日目~   6日目   9日目   6日目~   39日目   10日目   4日目~   14日目   19日目  
                          恒温器 恒温器 恒温器 恒温器 恒温器 恒温器 恒温器 恒温器 恒温水槽 - その他 -
                          定温 定温 低温 定温 定温 - - 定温 定温 - - -
                          強制対流 強制対流 強制対流 自然対流 自然対流 自然対流 自然対流 - - - - -
                          プログラム運転機能付タイプの強制送風定温恒温器です自己診断回路・過昇防止器・過電流付漏電ブレーカ・キーロック機能など安全機能が充実しています。 - ファン強制循環により、高精度の温度調節、均一な器内温度分布を実現しました。ガラス内扉により、試料の観察時の温度変化が最小限です。フロン規制に対応した、冷媒R404Aを採用しています。デフロストは専用キーによる手動操作とプログラム運転による自動操作のいずれでも可能です。停電復帰後は、停電補償機能により自動的に設定温度での運転を再開します。 ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 - - - - - - - -
                          1台 - 1台 1台 - - - - - - - -

                          恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          インキュベーター 恒温に関連する通販・販売特集