(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドミル コレット通販・販売特集

  • ニューベビーコレット
  • スリムコレット(SKコレット)
  • KMストレートコレット
  • ARコレットチャック
  • 高精度コレットホルダ HDC・A
  • ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT40
  • ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT50
  • マイクロコレット(メガマイクロチャック用)
  • コレット(小径コレットチャック用)
  • ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30

エンドミル コレットの特集ページです。
ニューベビーコレットやスリムコレット(SKコレット)などエンドミル コレットに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

メガEコレット

メガEコレット

    マイクロコレット(メガマイクロチャック用)

    マイクロコレット(メガマイクロチャック用)

      FONBCクーラントコレット

      FONBCクーラントコレット

        メガERコレット

        メガERコレット

          エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)

          エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)

            ベビーチャックナット付コレット

            ベビーチャックナット付コレット

              高精度ERスプリングコレット ER32-SPR-AA

              高精度ERスプリングコレット ER32-SPR-AA

                テーパコレット EMC

                テーパコレット EMC

                  TUNGHOLD ER20-SPR-AA

                  TUNGHOLD ER20-SPR-AA

                    VMKコレット

                    VMKコレット

                      ニューベビーコレットセット

                      ニューベビーコレットセット

                        K-MT テーパコレット

                        K-MT テーパコレット

                          大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 タンガロイ NTツール タンガロイ 日研工作所 大昭和精機 日研工作所
                          6,721円 5,811円 5,811円 5,904円 5,811円 5,409円 7,600円 4,210円 7,410円 5,820円 107,629円 3,748円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          MEGA E MEGA S MEGA N/NBS MEGA ER MEGA N/NBS MB20 - EM-A - MMC - MCA/MCT/MCM
                          AA級 AA級 AA級 AA級 AA級 - AA級 - AA級 - AA級 -
                          1μm以内 1μm以内 - - - - - - - - - -
                          3μm以内 3μm以内 - - - - - - - - - -
                          把握シャンクはh7公差以内の物をご使用ください。 - オイルホールドリルなどのオイル穴付き刃具を内部給油で使用する際に最適なコレットです。 ERCコレットは全品180°ごと2回の振れ精度検査で高精度品質保証。0.1mmトビ~のシリーズ化により、刃具シャンクに合わせたコレットがお選びいただけます。 刃具シャンクに合わせたジャストサイズコレット、エンドミル加工に最適。 干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。 - - - - - -

                          テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          エンドミル コレットに関連する通販・販売特集