(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイル 4l通販・販売特集

  • 住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L
  • エーゼット マシンオイル1L
  • タービンオイル 1L
  • DIAMOND 油圧オイル4L
  • ミシンオイル 1L
  • 万能油圧作動オイル
  • アルバック ポンプ油 SMR-100 4L
  • アルバック ポンプ油 SMR-100 1L
  • タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油
  • コンバイン専用オイル

オイル 4lの特集ページです。
住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4Lやエーゼット マシンオイル1Lなどオイル 4lに関する商品を探せます。

  • 住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

    住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンバイン用チェーンオイルです。
    ・耐水性、耐摩耗性に優れチェーン寿命を延長します。
    【用途】
    ・コンバインの各種チェーンに。
    ・自動給油タンクへ給油して下さい。
    【商品仕様】
    ・容量:4L
    ・容量:4L
    ・入数:6個
    ・JANコード:4906725396182
    ・トラスココード:868-2455
    ・質量:3.56kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,001
    通常出荷日 : 6日目
  • エーゼット マシンオイル1L

    エーゼット マシンオイル1L

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・手差し給油タイプの中荷重低速回転用の一般的な潤滑油です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1
    ・ISOVG46
    ・旧通称名120マシン。
    ・JANコード:4960833501906
    ・トラスココード:868-2805
    ・質量:970g
    【材質/仕上】
    ・主成分:潤滑基油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,259
    通常出荷日 : 4日目
  • タービンオイル 1L

    タービンオイル 1L

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・低~中圧油圧作動油です。
    ・高回転部の潤滑におすすめです。
    【商品仕様】
    ・型番:AT-TU1
    ・容量(L):1
    ・粘度:VG32
    ・主成分:潤滑基油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,175
    通常出荷日 : 1日目
  • DIAMOND 油圧オイル4L

    DIAMOND 油圧オイル4L

    IKK

    評価 0.0
    【特長】
    ・IKK製品に使用されている油圧オイルです。
    【用途】
    ・修理やオイル補充の時に。
    【商品仕様】
    ・油圧オイル4L
    ・トラスココード:805-3001
    ・質量:3.85kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,604
    通常出荷日 : 1日目
  • ミシンオイル 1L

    ミシンオイル 1L

    アズワン

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・型番:AT-SE1
    ・容量(L):1
    ・粘度:VG10
    ・主成分:潤滑基油
    ・用途:工業用、家庭用ミシン等
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,366
    通常出荷日 : 1日目
  • 万能油圧作動オイル

    万能油圧作動オイル

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した潤滑剤です
    通常価格(税別) : 3,828
    通常出荷日 : 3日目
  • アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

    アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっています。
    ・規格:4L
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,144
    通常出荷日 : 2日目
  • アルバック ポンプ油 SMR-100 1L

    アルバック ポンプ油 SMR-100 1L

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっています。
    ・規格:1L(500ml×2)
    通常価格(税別) : 4,493
    通常出荷日 : 3日目
  • タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

    タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

    エスコ

    【特長】
    ・油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 625円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • コンバイン専用オイル

    コンバイン専用オイル

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・農作業時、機械に付着した稲などが水で洗い流せてお手入れが楽です。
    ・また稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。
    ・水溶性ですので洗濯も簡単です。
    通常価格(税別) : 4,373
    通常出荷日 : 3日目
  • 4サイクルエンジンオイル

    4サイクルエンジンオイル

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーゼル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
    ・SJ/CF-4
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,707
    通常出荷日 : 3日目
  • FCJ ファインオイルV液 4L

    FCJ ファインオイルV液 4L

    ファインケミカルジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・自然に消失する軽プレス、カッティング、潤滑オイルです。
    ・オイル洗浄工程不要です。
    【用途】
    ・部品加工後にオイルを脱脂洗浄が不要で、約60分で消失。
    【商品仕様】
    ・4L缶
    ・透明消失オイル
    ・約1時間で完全に消えるオイル
    ・JANコード:4560174200362
    ・トラスココード:810-6133
    ・質量:3kg
    【材質/仕上】
    ・イソパラ系炭化水素
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,803
    通常出荷日 : 7日目
  • エーゼット スピンドルオイル1L

    エーゼット スピンドルオイル1L

    エーゼット

    【特長】
    ・手差し給油タイプの低荷重高速回転用の一般的な潤滑油です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1
    ・ISOVG10
    ・旧通称名60スピンドル
    ・JANコード:4960833101908
    ・トラスココード:868-2797
    ・質量:955g
    【材質/仕上】
    ・主成分:潤滑基油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,361
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

    "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

    フックスジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです
    ・優れた酸化安定性と抗劣化性があります
    ・急速なエアリリース特性があり、低起泡性です
    ・シール材に対して悪影響はほとんどありません
    【用途】
    ・各種工作機械のギアオイル
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,664
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ネジ切り機用オイル

    ネジ切り機用オイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ネジ切り機用オイル
    潤滑性、冷却性に優れている。
    色 褐色
    【用途】
    ネジ切り機に使用する、工業用潤滑剤
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,450
    通常出荷日 : 2日目
  • ハンマーオイル

    ハンマーオイル

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・二硫化モリブデン配合の極圧潤滑油で衝撃、振動、焼き付をモリブデンがわずかな凹部に付着しメッキ面にすることにより極圧に耐えます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,751
    通常出荷日 : 4日目
  • 1.0L スピンドルオイル

    1.0L スピンドルオイル

    エスコ

    【商品仕様】
    ・粘度(ISOVG)…10
    ・手差し給油タイプ、低荷重高速回転のマシンに。
    ・一般的な潤滑油です。
    ・無添加、高度精製油使用
    ・内容量…1L
    ・JAN:4518340392908
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,540
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

    住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・モリハイテンプオイルLF320の特性を持つ透明な潤滑油です。
    ・高温下長時間液状を保つように設計したものです。
    ・給油時の周辺汚れや飛散したときの汚れを嫌う場合におすすめします。
    【用途】
    ・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。
    ・製パンのトンネルオーブンチェーンに。
    ・抄紙機のドライヤー軸受に。
    ・その他各種の高温部チェーンに。
    【商品仕様】
    ・容量:4L
    ・容量:4L
    ・入数:1缶
    ・JANコード:4906725349010
    ・トラスココード:868-2428
    ・質量:3.57kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,511
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • コンプレッサーオイル 1L

    コンプレッサーオイル 1L

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・粘土変化が少なく、潤滑性・耐磨耗性・酸化安定性に優れたコンプレッサー専用オイルです。
    【商品仕様】
    ・型番:AT-CO1
    ・容量(L):1
    ・粘度:VG68
    ・主成分:潤滑基油
    ・用途:レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HP
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,692
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    NOKオイル 容量20L

    NOKオイル 容量20L

    クリューバー(NOKクリューバー)

    評価 0.0
    【特長】
    ・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です<KLUBEROIL-4-UH1-□□>
    ・豊富な粘度グレード(10グレード)<KLUBEROIL-4-UH1-□□>
    ・多くのシール材に対する影響が少なく、耐荷重性、耐摩耗性に優れています<KLUBEROIL-4-UH1-□□>
    ・耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い<KLUBER-SUMMIT-HYSYN-FG-32>
    ・酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない<KLUBER-SUMMIT-HYSYN-FG-32>
    【用途】
    汎用
    ・攪拌機、反応窯、充填機などの食品・飲料機械の減速機
    ・缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ
    ・搬送機、包装機、フリーザーなどの章句品・飲料機械のチェーン
    ・打錠機の軸受、ギヤ、摺動部
    <KLUBEROIL-4-UH1-□□>
    食品ライン用
    ・食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置
    <KLUBER-SUMMIT-HYSYN-FG-32>
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 127,645円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

    トラスコ中山

    【特長】
    ・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
    【用途】
    ・自動車・小型発電機などに。
    • SDS(MSDS)
    通常価格(税別) : 1,928
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制

    コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制

    トラスコ中山

    【特長】
    ・カーボン・スラッジの生成を抑えたコンプレッサー専用オイルです。
    ・適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合しています。
    【用途】
    ・レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,276円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • DIAMOND 油圧オイル1L

    DIAMOND 油圧オイル1L

    IKK

    評価 0.0
    【特長】
    ・IKK製品に使用されている油圧オイルです。
    【用途】
    ・修理やオイル補充の時に。
    【商品仕様】
    ・油圧オイル1L
    ・トラスココード:805-3002
    ・質量:950g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,416
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

    住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・鉱油にモリブデンを高濃度に分散させた組立用の潤滑油です。
    ・ペースト状潤滑剤では硬くて塗りにくい場合や大量の部品組立など作業性が問題になる時にお使い下さい。
    ・ 刷毛塗りまたはディッピング(浸漬)の方法で塗布して下さい。
    【用途】
    ・エンジンや機械の組立時に回転、摺動部などの摩擦面に。
    ・組立初期のなじみ潤滑に。
    【商品仕様】
    ・容量:4L
    ・容量:4L
    ・入数:1缶
    ・JANコード:4906725330513
    ・トラスココード:868-2391
    ・質量:4.04kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,255
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 浄化槽機器用オイル

    浄化槽機器用オイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・旧通称名 140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
    【用途】
    ・浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO 56)専用表示
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,507
    通常出荷日 : 1日目
  • FBKオイル RO

    FBKオイル RO

    JXエネルギー

    高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。広範囲の使用条件に適用できるように、40℃の動粘度で32mm²/sから460mm²/sまでの8種類があります。
    【特長】
    ・潤滑性が良い:
    粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
    ・酸化安定性、熱安定性が良い:
    優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。
    特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
    ・さび止め性が優れている:
    優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
    ・水分離性が良い:
    水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
    ・あわ消し性が優れている:
    優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
    ・種類:
    FBKオイルROには、32、46、68、100、150、220、320、460の数字で表わされる8種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
    FBKオイルROには、このように低粘度から高粘度まで品種がそろっているので、使用条件に適した粘度のものを選ぶことができます。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
    ・各種減速機の潤滑
    ・空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑
    ・工作機械の広範囲潤滑
    ・油圧作動系統
    ・カプラン水車ランナーボスの潤滑
    ・その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,423円~
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/07/14まで

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です
    ・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です
    【用途】
    ・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに
    ・製パンのトンネルオーブンチェーンに
    ・抄紙機のドライヤー軸受に
    ・その他各種の高温部チェーンに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 78,590
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です
    ・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です
    【用途】
    ・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに
    ・製パンのトンネルオーブンチェーンに
    ・抄紙機のドライヤー軸受に
    ・その他各種の高温部チェーンに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,637円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • エアーツールオイル

    エアーツールオイル

    エーゼット

    【特長】
    ・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです
    ・エアツールに最適な専用添加剤を配合しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 683円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・低摩擦、低摩耗を実現した鉱油ベースのギヤオイルです。
    ・酸化安定性にも優れています。
    【用途】
    ・高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。
    ・産業機械の密閉式各種減速機に。
    【商品仕様】
    ・容量:20L
    ・容量:20L
    ・入数:1缶
    ・JANコード:4906725315114
    ・トラスココード:868-2374
    ・質量:17.8kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,931
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
    • SALE 2025/07/14まで

    住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L

    住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・低摩擦、低摩耗を実現した半合成油ベースのギヤオイルです。
    ・酸化安定性にも優れています。
    【用途】
    ・高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。
    ・産業機械の密閉式各種減速機に。
    【商品仕様】
    ・容量:20L
    ・容量:20L
    ・入数:1缶
    ・JANコード:4906725316715
    ・質量:17.6kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,532
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 4L

    松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 4L

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・蒸気圧が低く、真空ポンプの性能を最大限に引きだします。
    ・乳化しにくく(抗乳化性)、水の分離が容易です。
    ・適正な粘度で、潤滑性の良さと、始動の良さをそなえています。
    ・蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。
    ・MR-100:小型油回転真空ポンプ(ゲーテ型、センコ型)
    【用途】
    ・MRシリーズは、多くの真空産業に適した汎用性を備えています。
    ・容量(L):4
    ・動粘度(40℃):44.6cSt
    ・引火点(℃):230
    ・流動点(℃):-17.5
    ・色(ASTM):LO.5
    ・離水度:40・40・0(5以下)
    ・熱安定度,170℃×24h:合格
    ・蒸気圧,50℃,Pa(Torr):1.3×10^-2以下(1×10-^4)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,250
    通常出荷日 : 2日目
  • マシンオイル

    マシンオイル

    トラスコ中山

    【特長】
    ・旧通称名 120マシンオイルに使用可能です。高度精製油を使用しています。
    【用途】
    ・手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,388
    通常出荷日 : 1日目
  • “ミシンオイル”

    “ミシンオイル”

    トラスコ中山

    【特長】
    ・精製度の高い無色透明の潤滑油です。
    【用途】
    ・工業用、家庭用ミシンなどに。
    ・低荷重高速回転の潤滑油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,431
    通常出荷日 : 1日目
  • タービンオイル TO-TA-N

    タービンオイル TO-TA-N

    トラスコ中山

    タービンオイル。
    【特長】
    ・注油ノズル付。
    ・油圧作動油・中荷重・高速回転の潤滑油として幅広い用途に。
    ・高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
    ・旧通称名90 タービンオイルに使用可能。
    【用途】
    ・油圧ジャッキ、エアツール、釘打機、ケーブルカッター、パンチャーに。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,285
    通常出荷日 : 1日目
  • 真空ポンプ用オイル

    真空ポンプ用オイル

    トラスコ中山

    【特長】
    ・真空ポンプ用オイルです。
    【用途】
    ・真空ポンプ用。
    ・使用温度範囲:10~30℃
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,646
    通常出荷日 : 1日目
  • シェル テトラ オイルSP

    シェル テトラ オイルSP

    昭和シェル石油

    工作機械のスピンドルや紡績機械の高速スピンドルの発熱は、構成パーツ類の熱膨張を引き起こし、その結果、ミクロンオーダーの加工精度に影響を及ぼします。
    【特長】
    ・特殊な摩擦低減剤(FM 剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。
    ・工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5 軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,241
    通常出荷日 : 6日目
  • シェル コレナオイルP

    シェル コレナオイルP

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した往復動型コンプレッサー専用の潤滑油です。
    吐出弁及びその周辺機器への炭化生成物の付着が極めて少なく、また、付着する炭化生成物も軟質で容易に除去可能なため、コンプレッサーの爆発等のトラブルを事前に防ぐことが出来ます。
    【特長】
    ・カーボン化傾向が少ない:
      パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した極めてカーボン化傾向が少ない潤滑油です。
      わずらわしい吐出バルブの清掃回数は従来油と比べ大幅に削減できます。
      メンテナンスを軽減し、経済効果も期待され、しかも炭化生成物の堆積による爆発トラブルなどの回避にも効果があります。
    ・水分離性に優れている:
      アフタークーラー、油分離器、廃水処理部分において優れた水分離性を発揮します。
      良好なドレン切れや容易な排水処理などに大きな効果があります。
    ・蒸発性が低い:
      圧縮空気中のオイルミストを低減し、オイル消費が少なく、クリーンな圧縮空気の供給が可能となります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,730
    通常出荷日 : 6日目
  • シェル ターボオイルGT

    シェル ターボオイルGT

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    特殊精製法により製造された高級基油に酸化防止剤および、防錆剤を添加した超高級タービン油です。
    特に熱・酸化安定性に優れ、高粘度指数で防錆性、水分離性、放気性、消泡性に優れています。
    潤滑条件の厳しいガスタービンにおいて、その性能が発揮され、長期間安心してご使用いただける信頼性の高い製品です。
    ガスタービンはもちろん蒸気タービンの潤滑油として使用されるほか、各種機械の軸受を潤滑する循環系統油としても使用されます。
    【特長】
    ・熱・酸化安定性に優れています:
      特殊精製法により製造された酸化安定性に優れた高粘度指数の基油に、最適な酸化防止剤を添加しているため、非常に熱・酸化安定性に優れています。
      特に、コンバインドガスタービン(複合ガスタービン)等の熱的条件の厳しい軸受潤滑に最適です。
      蒸気タービン、ガスタービン等に適用した場合にもその特性は発揮され、耐用寿命の延長が期待出来ます。
    ・高粘度指数です:
      使用している基油自体が高粘度指数のため、極めて優れたせん断安定性を示します。
      高粘度指数油は低温時における起動をスムーズにし、一方高温時の粘度低下を抑えるため、油膜の維持が可能となり潤滑性に優れます。
    ・水分離性および抗乳化性が優れています:
      水分離性、抗乳化性は基油の精製度又は使用した添加剤の種類により大きく左右されます。
      高度に精製された基油に厳選された添加剤を使用しているため、優れた水分離性および、抗乳化性を有しています。
    ・放気性および消泡性が優れています:
      高度に精製された基油に厳選された消泡剤を使用することにより、放気性を損うことなく、消泡性にも優れています。
    ・防錆力が優れています:
      厳選された防錆剤が添加されているため、優れた防錆能力をもち、金属表面の錆や腐食を防ぎます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,899
    通常出荷日 : 5日目
  • FBKタービン

    FBKタービン

    JXエネルギー

    評価 0.0
    日本で初めて国産化された添加タービン油です。高温高圧の蒸気で運転される新鋭火力タービンの潤滑に適した、優れた品質と性能を備えています。原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービン、水力タービンなどの各種タービンのほかに各種産業機械の潤滑や油圧作動油としても広く使用することができる高品質の潤滑油です。
    【特長】
    ・酸化安定性が優れている:
    潤滑油を長い間継続使用すると、次第に劣化してきてスラッジを発生し、機械の運転に害を与えるようになります。
    特に新鋭火力の高温高圧の蒸気タービンでは、タービン油による事故を防ぎ、数年以上も油を取替えずにすむ使用寿命の長い、すなわち酸化安定性の非常に優れたタービン油を必要とします。
    過酷な条件下でも長期使用に耐える優秀な酸化安定性を持っており、熱安定性も良好です。このことは、電力会社の多数の火力発電所や水力発電所で早くから使用され、優秀な成績を示していることによって、実証されています。
    ・さび止め性が優れている:
    潤滑油系統に水分が入ることは、運転に直接危険であるだけでなく、系統内にさびを発生させて円滑な運転をおびやかすことにもなるので、油中の水分は極力除去すべきです。
    強力なさび止め剤によって優れたさび止め性能を備えているので、長期間の連続使用においても系統内にさびを発生させることがありません。
    ・あわ消し性が優れている:
    潤滑油や油圧操作油があわ立ちを起こすのは、油と空気が激しくかきまぜられるか、配管に気密でないところがあって空気が吸入されるか、あるいは油中に溶けていた空気や、その他の気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。したがって、あわ立ちの原因をよく調べて、対策を構ずることが先決ですが、油自体としても発生したあわを速やかに消す性能が望まれます。
    あわ消し剤を添加してこの性能を強化しており、優れた実用性能を示します。
    ・抗乳化性、水分離性が良い:
    潤滑油や油圧作動油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にすることがあるので、実用面で乳化しにくく、混入水分が分離しやすい油が望まれます。
    優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。
    ・粘度・温度特性および低温特性が良い:
    温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧作動油としても、極めて優れた性能を示します。
    ・種類:
    粘度によって32、46、56、68および100の5種類があり、使用条件によって最適のものを選定することができます。
    粘度グレード32、46、68は、JISK22132種(添加)に該当します。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
    ・各種の発電機および電動機
    ・中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
    ・軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
    ・各種油圧装置
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,366円~
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/07/14まで

    特殊潤滑剤(クリューバー)

    特殊潤滑剤(クリューバー)

    NOK

    NOK 特殊潤滑剤(クリューバー)
    錆止めからフッ素オイルまでバリエーションが豊富です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 687円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    タービンオイル

    タービンオイル

    JXエネルギー

    選りすぐったパラフィン系原油から精製された純鉱油の工業用多用途潤滑油で、酸化防止剤などの添加剤を添加していない無添加タービン油ですが、粘度指数が高く、優れた酸化安定性を備えていますので、各種圧縮機や一般産業機械の潤滑に広く使用することができます。32mm²/sから150mm²/sまでの6種類の粘度グレードをとりそろえてありますので、広範囲の使用条件に対して必要粘度のものを選定できます。
    【特長】
    ・温度による粘度変化が小さい:
    高度精製されたパラフィン系油であるため、粘度指数が高く温度に対する粘度変化が小さい、良好な潤滑性を備えております。
    ・安定性が良い:
    選び抜かれた原油をきびしく精製していますので、酸性物資や不純物をほとんど含まず、酸化安定性、熱安定性が優れています。
    ・水分離が良い:
    抗乳化性に優れており、使用中に水分が混入しても乳化しにくく、容易に分離します。
    ・種類:
    タービンオイルには、32、46、56、68、100、150の粘度グレード6種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
    低粘度から高粘度まで6種類がそろっていますので、使用条件に合った粘度のものを選ぶことができます。
    ・粘度グレード32、46、68は、JISK22131種(無添加)に該当します。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・空気、ガス圧縮機の潤滑
    ・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
    ・各種減速機の潤滑
    ・歯車や軸受の循環給油系統
    ・カプラン水車ランナーボスの潤滑
    ・油圧作動系統
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,084円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 工業用ギヤオイル

    工業用ギヤオイル

    トラスコ中山

    ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。各種減速機のギヤオイルの補充用に。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,399
    通常出荷日 : 1日目
  • 万能マシンオイル(中荷重用)

    万能マシンオイル(中荷重用)

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度精製した"高級潤滑剤"です。
    ・中重荷低速回転の軸受、回転摺動部の潤滑に最適な機械油です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,298円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    TDオイル

    TDオイル

    JXエネルギー

    トラクション特性に優れた合成油を基油とし、各種添加剤を配合した酸化安定性、摩耗防止性、防錆性、消泡性に優れた高級合成潤滑油です。トラクションドライブ(摩擦駆動)を利用した動力伝達装置専用油です。
    【特長】
    ・トラクション特性に優れた基油を用いているため、トラクションドライブを利用した動力伝達装置に使用した場合、以下のような効果が期待できます。
    高い伝達効率が得られます。
    大きな馬力が伝達できます。
    スリップがなく、高い起動特性が発揮できます。
    装置の転がり疲労を軽減し、装置寿命を延ばします。
    ・100%合成油のため酸化安定性に極めて優れているため、長期間にわたり安定した品質の維持が期待できます。
    ・危険物分類:第3石油類
    【用途】
    ・各種工作機械、産業機械などのトラクションドライブ式無段変速機
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,301円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/07/14まで

    オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG

    オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・鉱油にグラファイトを分散させた高温用の添加オイルです
    ・製パン用の高温チェーンの鳴き防止には定評があります
    【用途】
    ・製パンのトンネルオーブンチェーンに
    ・熱間鍛造の離型に
    ・添加量:チェーンには灯油に10%添加、鍛造には鉱油に25~100%(同量)添加して下さい
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,442
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

    モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

    エクソンモービル

    【特長】
    ・モービル ベロシティ オイル ナンバード シリーズは、工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。
    ・適合する粘度グレードを選定することにより、油圧装置や循環給油、エアラインオイラーなどにも使用することができます。
    ・優れた酸化安定性
    ・優れたさび止め性と腐食防止性
    ・優れた水分離性
    【用途】
    ・高速で運転し、微小クリアランスの工作機械を持つ機器の高速スピンドル軸受
    ・精密研削盤、旋盤、ジグボーラー、トレーサー装置
    ・極めて小さなクリアランスの「ゼロ クリアランス」タイプのスピンドル軸受(べロシティオイルNo.3)
    ・ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関に基づき適切な粘度を選択してください)
    ・使用粘度が適合する低圧の油圧装置
    ・エアラインオイラー (ベロシティオイルNo. 10)
    ・実験機器, 望遠鏡などの精密機器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,493円~
    通常出荷日 : 19日目
  • チェーンソーオイル 高付着性タイプ

    チェーンソーオイル 高付着性タイプ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
    【用途】
    ・チェーンソー・バーの潤滑に。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,671円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 1.0L マシンオイル

    1.0L マシンオイル

    エスコ

    【商品仕様】
    ・粘度(ISOVG)…46
    ・手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油(無添加)
    ・内容量…1L
    ・JAN:4518340392915
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,460
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • コンプレッサーオイル (1L)

    コンプレッサーオイル (1L)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・レシプロタイプの0.5~15HPに使用できます
    ・適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合し、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます
    通常価格(税別) : 1,751
    通常出荷日 : 1日目
  • 住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

    住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です。
    ・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です。
    【用途】
    ・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。
    ・製パンのトンネルオーブンチェーンに。
    ・抄紙機のドライヤー軸受に。
    ・その他各種の高温部チェーンに。
    【商品仕様】
    ・容量:18L
    ・入数:1缶
    ・JANコード:4906725349423
    ・トラスココード:134-4345
    ・質量:17.1kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 78,590
    通常出荷日 : 4日目
  • 油圧作動オイル

    油圧作動オイル

    トラスコ中山

    高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。各種油圧機器の作動油として、補充用に。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,655円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

    スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

    トラスコ中山

    注油ノズル付の潤滑油。
    【特長】
    ・高度精製油を使用。
    ・主​成​分​:​潤​滑​基​油。
    ・VG10:旧通称名60 スピンドルに使用可能。
    ・VG22:旧通称名150 スピンドルに使用可能。
    【用途】
    ・手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,293円~
    通常出荷日 : 1日目
  • シェル テトラオイル

    シェル テトラオイル

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    工作機械における潤滑油用途すべてをカバーする性能を有していますので、使用油種の統合ができ、油種統合によるメリット(給油ミスの防止、在庫保管の簡易化、省スペース化など)が得られ、工場全体の合理化に貢献することができます。
    熱・酸化安定性をはじめ潤滑性・耐摩耗性およびスティックスリップ防止性に優れ、さらに、加工液の混入による粘ちょうスラッジの発生を防止する性能も有しています。
    【特長】
    ・熱・酸化安定性が優れています:
      熱・酸化に対し寿命の長い潤滑油で長時間の使用に耐えるため、オイル交換費用・作業費などの節減によるコスト低減・省資源化が可能です。
    ・潤滑性・耐摩耗性が優れています:
      優れた潤滑性・耐摩耗性に優れているため、機械を長持ちさせ、その性能を長期間維持します。
    ・優れたスティックスリップ防止性を有しています:
      充分な耐スティックスリップ性能を発揮し案内面の動きをなめらかにしますので、高い加工精度を維持し、不良品発生を防止する省エネ・省資源油です。
    ・水溶性研削・切削液との分離性が良く、スラッジ発生を抑制します:
      万一水溶性加工液の混入があっても速やかに分離し、また、粘ちょうなスラッジの生成を防止する性能がありますので、トラブルを未然に防止します。
      機械の停止損失や分解清掃の経費などを節減する省資源油です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,448
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/07/14まで

    メカオイルST

    メカオイルST

    日本メカケミカル

    評価 0.0
    【特長】
    ・油性防錆剤。
    ・比較的低粘度でべたつきの少ない防錆油。
    ・塗布後、軟質被膜(2~5μm)を形成。
    ・塗布被膜は各種脱脂剤で除去。
    ・防錆期間は約1年置換性、耐油焼け性に優れています。
    【用途】
    ・鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,973
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • タービンオイル

    タービンオイル

    エーゼット

    【特長】
    ・潤滑油。各種添加剤を有効に配合しました。タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、送風機等の軸受潤滑の他、高級汎用潤滑油として使用可能です
    ・添加タービン JSK K2213 2種(R&O)として使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 540円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    コスモオルパス

    コスモオルパス

    コスモ石油

    評価 0.0
    潤滑管理の目的は"機械に正しい潤滑を行ない、潤滑に起因する性能低下や故障、さらに休止時間を削減することで機械設備の完全運転を計り、生産性の向上に寄与する"ことにあります。
    この潤滑管理を計画的にまた合理的に遂行して行くためには簡潔で、しかも実行しやすいシステムにすることが肝要であり、工場で使用する油種の統一あるいは統合が必要になります。
    このようなご要求には、全ての潤滑個所に適する潤滑油としてコスモオルパスがお役に立ちます。
    コスモオルパスは、パラフィン系原油から高度精製されたベースオイルに各種の添加剤をバランスよく配合しています。粘度グレードはISOの工業用潤滑油粘度番号に準拠しており、酸化安定性、さび止め性、耐摩耗性、消泡性等、あらゆる性能を備えた高性能汎用潤滑油です。
    ISO粘度グレード100以上のコスモオルパスは、FZG不合格ステージで12以上のギヤー油に匹敵する最高レベルの極圧性を有しているため、軸受から高荷重な潤滑箇所まで広い範囲でのご使用が可能です。
    【特長】
    ・酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
    ・さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
    ・耐摩耗性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
    ・循環給油においても、極めて良好な消泡性を発揮します。
    ・優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
    【用途】
    ・各種産業機械の循環系統油、軽~高荷重の減速機。
    ・各種油圧装置の油圧作動油。
    ・空気、ガス圧縮機の外部油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,418円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • コンプレッサオイル Z-6000

    コンプレッサオイル Z-6000

    三井精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・低スラッジレベルを維持したまま優れたロングライフ性能を発揮
    ・長期間使用しても優れた水分離性能を維持
    ・性能は合成油以上、価格は合成油の4分の1
    通常価格(税別) : 68,927
    通常出荷日 : 5日目
  • コンプレッサーオイル

    コンプレッサーオイル

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般的なレシプロタイプ(往復運動)のコンプレッサーに使用するオイルでカーボンの精製を抑え、錆び易いシリンダー内部も防錆をします
    【用途】
    ・機械の潤滑
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 552円~
    通常出荷日 : 4日目
  • エアツールオイル

    エアツールオイル

    トラスコ中山

    【特長】
    ・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。
    ・エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
    【用途】
    ・エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。
    ・ストレーナーのオイルカップの給油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,401
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

コンバイン専用オイル

コンバイン専用オイル

    住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

    住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

        住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

        住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

          住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

          住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

            ネジ切り機用オイル

            ネジ切り機用オイル

              4.0L チェーンソーオイル

              4.0L チェーンソーオイル

                浄化槽機専用オイル

                浄化槽機専用オイル

                  住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

                  住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

                    DIAMOND 油圧オイル4L

                    DIAMOND 油圧オイル4L

                      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

                      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

                        住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

                        住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

                          大澤ワックス 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 エスコ エーゼット 住鉱潤滑剤 IKK 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                          4,373円 19,562円 19,511円 21,255円 33,456円 2,450円 4,170円 1,029円 49,833円 4,604円 78,590円 34,767円
                          3日目   1日目   4日目   6日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                          非該当 非該当 - - 非該当 - - - - - 非該当 非該当
                          非該当 該当 - - 非該当 - - - - - 該当 非該当
                          該当 非該当 - - 非該当 - - - - - 非該当 該当
                          4952703120874 - - - - - - - - - - -
                          コック付き - - - - - - - - - - -

                          潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          オイル 4lに関連する通販・販売特集