(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャピラリー通販・販売特集

  • キャピラリーチューブ
  • 一般配管用 チューブフィッティング ストレート
  • ヘルールレジューサ
  • フレアーナット付キャピラリーチュブ
  • 溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール
  • ステンレス製品 チーズ SFT2型,SMT2型
  • ニュージョイント GWL□-□シリーズ【1~10個入り】
  • 一般配管用 チューブフィッティング エルボ
  • ステンレス継手 異径チーズ SFRT型・SMRT型
  • ヘルールエルボ

キャピラリーの特集ページです。
キャピラリーチューブや一般配管用 チューブフィッティング ストレートなどキャピラリーに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

NPTブッシング

NPTブッシング

    ヒートポンプドライヤー(フレアー)

    ヒートポンプドライヤー(フレアー)

      202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)

      202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)

        サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)

        サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)

          ACコード用バンド

          ACコード用バンド

            ペアコイル

            ペアコイル

              100x 2.5mm 結束バンド(青/100本)

              100x 2.5mm 結束バンド(青/100本)

                フレア配管セット

                フレア配管セット

                  4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)

                  4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)

                    F1/2""x1/2"" エルボユニオン(ロウ付型)

                    F1/2""x1/2"" エルボユニオン(ロウ付型)

                      F1/4"" リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

                      F1/4"" リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

                        銅キャップセット

                        銅キャップセット

                          エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 因幡電機産業 エスコ 因幡電機産業 エスコ エスコ エスコ エスコ
                          883円 8,812円 8,878円 10,381円 1,366円 24,964円 327円 9,035円 7,699円 2,068円 4,271円 24,477円
                          1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                          冷媒配管用部材 冷媒配管用部材 関連部品・アクセサリ 冷媒配管用部材 関連部品・アクセサリ 冷媒配管用部材 関連部品・アクセサリ 冷媒配管用部材 - 冷媒配管用部材 冷媒配管用部材 冷媒配管用部材
                          継手 フィルタ・ドライヤ - フィルタ・ドライヤ - 冷媒配管用関連部材 - 冷媒配管用関連部材 - 継手 フィルタ・ドライヤ 冷媒配管用関連部材
                          1個 - 100本 - - - - - - 1個 - -
                          真鍮 - - - - - - - - 真鍮 - -
                          R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R410A、R502、R507 R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A - R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A - - - - - R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507 R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C用 -

                          空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          キャピラリーに関連する通販・販売特集