コアビット m27の特集ページです。
Wera 840/1IMPDC インパクトビットや近江精機 ドライバービットなどコアビット m27に関する商品を探せます。
-
Wera 840/1IMPDC インパクトビット
チェコ製のドライバービット。
【特長】
・スタンダードタイプのドライバー用ビット。(ショートタイプ)
・頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適。(ボックスタイプ)
・インパクトドライバー用の強靭なビット。(ロングタイプ)
・面接触構造(Hex-Plus)で、六角ねじ穴の内側を傷めずねじの長寿命化に貢献。(ロングタイプ)
・シャンク径:6.35mm。
通常価格(税別) : |
326円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
近江精機 ドライバービット
【特長】
・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
【用途】
・適合メーカー:日東工器(デルボ)。
通常価格(税別) : |
183円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
206円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
コーナービット ボーズ面
木材・プラスチック等の内側・外側・コーナーの飾り面・面取り・接合加工ができるトリマー・ルーター用の刃物です。
【特長】
・飾り面・面取り・接合用に。
通常価格(税別) : |
9,360円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,522円
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,825円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
コーナービット ハギ合わせオスビット
評価 0.0
【特長】
・超硬チップにより簡単&きれいに面取りが可能
・ベアリングがガイドとなり、曲線、直線、内側、外側、コーナーの面取りが自由自在
【用途】
・フローリングのオス加工
通常価格(税別) : |
10,783円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
731円
|
通常出荷日 : |
39日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,400円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
木工ドリルビット
評価 0.0
【特長】
・木材の深穴加工に最適なドリルです。
・素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
【用途】
・被削材:木材。
通常価格(税別) : |
1,019円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
六角軸ビット HEXタイプ
【特長】
・打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
・チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
・アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。
・作業ニーズに幅広く対応(※石材への穴あけは、石材用をご使用ください)。
・適合電動機:ハンマードリル。
通常価格(税別) : |
4,000円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
木工ビット 超硬ストレートビット
【特長】
・穴堀り、溝堀り、切抜き、及び階段定規の先端刃物として。
・高回転刃物により木工及び底面が大変きれいに仕上がります。
・各メーカー段階定規の先端刃物として大活躍。
・蝶番堀りの一発加工に最適な蝶番ビット6×8×35。
通常価格(税別) : |
3,480円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
コーナービット 横ミゾビット
評価 0.0
【特長】
・窓枠、フローリングのメス加工に。
・建具・家具等のガラス溝、ボード溝に最適。
・アーチ等R部分の溝堀りもベアリングがガイドとなり楽々。
・溝幅を広くしたい場合(ガラスやベニヤ板などを厚物に取り替えるときなど)も枠を組んだ状態で溝堀りができます。
・ハギ合わせオスビットとの組み合わせで、フローリングのメス加工もできます(4.5×6.5または6×8)。
通常価格(税別) : |
8,462円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,500円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
片頭ヘックス 剛彩ビット GSHシリーズ
評価 0.0
【特長】
・六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ用のビットです
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・六角面にカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためねじとの食いつきが良く、様々なねじにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに
通常価格(税別) : |
326円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
片頭ヘックス 剛彩ビット ダイハード鋼 GSH080S
評価 0.0
【特長】
・六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ用のビットです
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・六角面にカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためねじとの食いつきが良く、様々なねじにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに
通常価格(税別) : |
416円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
片頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS16シリーズ【2個入り】
評価 0.0
【特長】
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・狭い箇所での作業に便利な細軸タイプです
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、様々なネジにフィットします
・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに
通常価格(税別) : |
580円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
産業用ビット(ダイハード鋼)
評価 0.0
【特長】
・ダイハード鋼かつ高硬度HRC62で折れにくい、曲がりにくい、摩耗しにくいです。
・ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。
・刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応しています。
・36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
【用途】
・小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結の刃先折損に。
【材質】
・特殊鋼材(ダイハード鋼)
通常価格(税別) : |
281円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ【10個入り】
評価 0.0
【特長】
・剛彩ビットの両頭10本組です
・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・サイズを色分けし、ビットが選びやすくなっています
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、さまざまなネジにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに
【材質】
・特殊鋼材(ダイハード鋼)
通常価格(税別) : |
1,574円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
SSSビット用アダプター
評価 0.0
【特長】
ダイモドリル用SSSビットセットは、ビット・チューブ・アダプターの3点からなっており、それぞれをねじ込んで接続します。
通常価格(税別) : |
2,238円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
1/4″HEXビットセット
評価 0.0
ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービットセット。
【特長】
・卓越した靱性と硬度のバランス。ねじタイプ別カラーコードで、工具の一覧性が向上。
・この精密ビットはあらゆるねじに適合。ケース付。
・さまざまな硬度、コーティングの工具をあれこれ使い分ける必要がなく、工具の保管が容易。
・カラープラズマコーティングが優れた耐食性を実現。
・業界および職人による手工業における日々のニーズをカバー。
・差込角1/4"(6.35mm)。
【用途】
・あらゆるねじに適合し便利。
通常価格(税別) : |
6,614円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
超硬丁番錐
評価 0.0
【特長】
・スライド丁番やドロップ丁番の取り付け作業に最適です
・刃先が先三角タイプで替芯式です。作業に合わせて芯の長さを調節可能です
・超硬チップ付です
・堅木への穴あけに最適です
【用途】
・スライド丁番、ドロップ丁番の取り付け作業
通常価格(税別) : |
10,062円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)
評価 0.0
【特長】
・イジリ止め対応です。
【用途】
・ヘックスローブソケット、イジリ止めビットのセット。
【商品仕様】
・適応サイズ:トルクス、イジリ止め用 T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55、差込角9.5sq、。E型ソケットサイズ:E6、E7、E8、差込角6.35sq、、E10、E12、E14、E16、差込角9.5sq。インパクトレンチ、電動工具使用不可。
・E型ソケットサイズ:E6、E7、E8、差込角6.35sq、、E10、E12、E14、E16、差込角9.5sq
・インパクトレンチ、電動工具使用不可
・JANコード:4580372207598
・トラスココード:853-5928
・質量:365g
【材質/仕上】
・鉄
通常価格(税別) : |
58,141円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
622円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ドライバー&アダプタービットセット BTPM10S
評価 0.0
差込角6.35mmのドライバー&アダプタービットセット。
【特長】
・六角ボルトの締め付け・取り外し用ビット点数:10点
・ドライバービットBT-P1(2個)/P2(2個)/P3(2個)
・ドライバービットBT-M5.5/M6/M8
・ビットアダプターBTA2
・ビット二面幅:6.35mm
【用途】
・狭い箇所、奥まった箇所など作業に最適
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
通常価格(税別) : |
2,650円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
コーナービット アリ錐
評価 0.0
【特長】
・デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります
・ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます
・加工用途に応じ最適な刃物を選定ください
【用途】
・被削材:木材
・面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に
通常価格(税別) : |
7,800円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アルファビット No.AL14
評価 0.0
すぐれた精度と抜群の耐久性。
【特長】
・片側が折れても反転して使える。
・溝部の焼戻し処理による適度のトーション効果。
【用途】
・弱電組立,通信音響機器組立に使用。
・建築、土木作業に使用。
通常価格(税別) : |
221円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
両頭スクエア 剛彩ビット GS14SQシリーズ【2個入り】
評価 0.0
【特長】
・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を多く使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、様々なネジにフィットします
・スクエアビットはダイハード鋼を使用し、強くてしなやかな特性で耐久性は抜群です
・サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用ビットです
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに
通常価格(税別) : |
682円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
699円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ【1~5個入り】
評価 0.0
【特長】
・六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ用のビットです
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・六角面にカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためねじとの食いつきが良く、様々なねじにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに
通常価格(税別) : |
1,496円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0
評価 0.0
各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット。
【特長】
・軸径φ5mm(直径5mm)。
・先端マイナス。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・コンピューター・OA機器・音響機器・VTRのネジ締め作業に対応する高精度ビット。
・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。
通常価格(税別) : |
388円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
剛彩ビット(5本組) No.GS5P
硬度と靱性をかねそなえた新素材、強く、しなやかな素材ダイハード鋼を採用したビット5本組。
【特長】
・ベッセルオリジナル新素材、ダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。
・強く、しなやかで耐久性は抜群。
・カラーで色分け、ビットが選びやすい。
・強力マグネット入り。
【用途】
・建築・電気・配管設備など作業からDIYまで。
通常価格(税別) : |
812円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ブレないビット(片頭) DCシリーズ【2~5個入り】
評価 0.0
【特長】
・ビットの振れを抑制するクッションリング付きです
・狭い場所への打ち込みや、きれい打ちに最適です
・強さとねばりがあるダイハード鋼を使用しています
【用途】
・階段のくさび固定や、カーテンレールの取り付けに
通常価格(税別) : |
866円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
コーナービット ギンナン面
評価 0.0
木質系材料、樹脂系(人造大理石)材料の飾り面・面取り加工用刃物です。
【特長】
・飾り面・面取り・接合用に。
通常価格(税別) : |
8,462円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ネジザウルスバズーカ&モグラ 交換用ビット DBZ-58
評価 0.0
【特長】
・潰れたプラスネジを外せるドライバービット
・軽症なネジに対応
・独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます
【用途】
・時計の電池交換やメガネの修理、パソコンの部品交換に
【材質】
・ビット:炭素鋼
・ラバー:エラストマー
通常価格(税別) : |
1,200円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
産業用両頭ビット(ダイハード鋼)
評価 0.0
【特長】
・ダイハード鋼かつ高硬度HRC62で折れにくい、曲がりにくい、摩耗しにくいです。
・ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。
・刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応しています。
・36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
【用途】
・小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結の刃先折損に。
【材質】
・特殊鋼材(ダイハード鋼)
通常価格(税別) : |
207円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
コーナービット 角面
【特長】
・デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります
・ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます
・加工用途に応じ最適な刃物を選定ください
【用途】
・被削材:木材
・面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に
通常価格(税別) : |
8,160円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
電動ドリル用ヘクスビット【11個入り】
穴付きボルトをインアプトドライバーで使用出来る、電動ドリル用ヘクスビットです。
【特長】
・特殊鋼に完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れます。
・豊富な品揃え(2.5~17mm)10サイズです。
・厳選した材料を使用した日本製です。
・HB-100・120・140・170の大径サイズは、軸折れに強いシャンク部圧入式です。
【用途】
・六角穴付きボルトの着脱に最適。
通常価格(税別) : |
6,449円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,350円
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
インパクトドライバー(セット品・ドライバー単品・ビット単品)
軽量で、使いやすいインパクトドライバー。
【特長】
・強く締め付けたねじやサビついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮。
・軸の材質はCr-V。
・ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化。
・締付、緩め両方向で使用可能。
通常価格(税別) : |
5,580円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
セラミックビット D-282/283/284/285
プリント基板上の半固定ボリューム・コンデンサの調整に最適な差替セラミック調整ドライバー。
【特長】
・コイルの調整ズレを起こさないジルコニアセラミック採用。
・アルミナセラミックに比べ、磨耗・破損に対して優れた耐久性を持つ。
・アルミナセラミック…ファインセラミック材。耐磨耗性のほか、耐熱・耐薬品に優れている。
【用途】
・マイナス0.9×マイナス1.8mm 刃厚0.4mm(D-282)。
・マイナス1.3×マイナス2.6mm 刃厚0.4mm(D-283)。
・プラスNo.0(D-284)。
・十字型 刃幅1.7mm(D-285)。
通常価格(税別) : |
1,780円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
ボールポイント・パワービットインチセット
評価 0.0
全長76mm差込角6.35mmのボールポイント・パワービット12本セット。
【特長】
・規格:インチ。
・全長76mm、差込角6.35mm。
・ボンダス独自の表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
・エアー工具との使用に最適。
通常価格(税別) : |
14,105円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
1/4″HEXポジドライブビット
強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)ポジドライブビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに以下の厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。
通常価格(税別) : |
560円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
六角軸ドリルビット HEX
評価 0.0
【特長】
・打撃回転を効率的に刃先へ伝達。
・すばやい穿孔能力を発揮します。
【用途】
・金属拡張アンカー下穴あけ、セリ矢下穴あけ(石割工事)、接着系アンカー等の下穴あけ工事に最適です。
・ハンマードリル用。
通常価格(税別) : |
6,757円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル
評価 0.0
インパクト用ソケットアダプター。
【特長】
・エアー電動インパクトレンチ用のアダプター。
・インパクトレンチに取り付けて各種ビットを使用。
・六角対辺6.35mmのビットがボールロックで取り付け可能。
【用途】
・電動・充電エアードライバー用。
通常価格(税別) : |
2,121円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スターエム 超硬エグリ・カッター
評価 0.0
【特長】
・R面加工・曲面加工・切断加工・溝掘加工・正確な溝切加工・荒削りの作業が思いのままに行えます。
・超硬刃は360度使用可能です。
【用途】
・被削材:木材・堅木
・アール面・曲面・切断・溝掘・溝切・荒削り加工
【商品仕様】
・外径(mm):100
・刃厚(mm):8
・内径(mm):22
・適合機種(mm):ディスクグラインダー100
・JANコード:4962660905605
・トラスココード:837-4840
・質量:250g
【材質/仕上】
・炭素鋼、超硬チップ付
【セット内容/付属品】
・トルクスレンチ
・スペーサー
通常価格(税別) : |
14,313円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ユニバーサルホルソー
評価 0.0
【特長】
・コンパクトで壁のキワも穴あけ可能です。
・超硬刃搭載で、石こうボード・コンパネからケイカル板まで穴あけ可能です。
・別売バイメタルホルソーで軽天下地の加工も可能です。
・集じんカバー・集じんカバーキャップは取り外し可能で、お手入れが楽です。
・横向きでも粉じんをしっかりキャッチします。
【用途】
・石こうボード、コンパネ、ケイカル板などの穴あけに。
・天井、壁・梁のキワ、壁などの穴あけに。
通常価格(税別) : |
31,144円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
DLコア 充電・DLコア
【特長】
・食いつきの良い独自の2段刃採用、1枚のチップで切粉を分割し、切粉もスムーズに排出。
・カッター刃先部にはチップポケットの窪みを設けず、被削材への引っ掛かりがなくスムーズに穴あけ。
・インパクトドリルで木・樹脂をスムーズに穿孔。
通常価格(税別) : |
720円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
両頭ビット No.B43B・No.B43H
評価 0.0
ハイパワービット。
【特長】
・片側が折れても反転させて使える。
・タッピング作業に合わせた強化刃先。
・シャンク径:6.35mm。
【用途】
・剛体接合、板金組み立て、重作業。
通常価格(税別) : |
161円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
314円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
近江 ドライバービット
評価 0.0
【特長】
・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
通常価格(税別) : |
841円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
1/4″HEXトリウイングビット
評価 0.0
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のトリウイングビット。
【特長】
・差込角:1/4"(6.3mm)六角。
・Triwingスクリュー用。
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに以下の厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用。
通常価格(税別) : |
781円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テーパー軸ビット/アダプター/コッター
評価 0.0
【特長】
・1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
・石材用に厳選された超硬チップを採用。
・全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。
・サイズ・全長も豊富なバリエーション。
【用途】
・法面工事の下穴あけ作業に。
・石材・岩石などへの穴あけ作業に。
通常価格(税別) : |
825円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ビットセット DR-10~17
サービスエンジニアに最適のビットセット充実のラインナップ。
【特長】
・様々な用途に適したショートビット、ロング段付ビットから六角ビット、ソケットアダプターまで使用頻度の高い充実のビットセットを取り揃えました
・ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付
・DR-16は充電・電動ドライバーに最適のビットセットです
【用途】
・機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業などに
通常価格(税別) : |
1,771円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
745円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
両頭ビット No.B43
評価 0.0
幅広いネジにフィットする両頭ビット。
【特長】
・片側が折れても反転させて使える。
・作業性を重視した組立専用ビット。
【用途】
・弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業に。
通常価格(税別) : |
205円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
両頭ビット パワー刃先 No.B43P
評価 0.0
すぐれた精度と抜群の耐久性を備えたドライバービット。
【特長】
・片側が折れても反転させて使える。
・刃先の精度と強度にバランスがとれている。
【用途】
・弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業現場に最適。
通常価格(税別) : |
220円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
段付サキスボヘックスビット SS16H
ねじ締め時の衝撃を緩和し、ビットの跳ねを防止するヘックスタイプサキスボビット。
【特長】
・くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収、耐久性がアップ。
・六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
・奥深い場所にも便利なロングタイプ。
・刃先マグネット入り。
【用途】
・電気、空調、サッシ組立、木工、内装造作、各種工事をはじめあらゆるネジ締め作業に最適。
通常価格(税別) : |
300円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
片頭 剛彩ビット(精密タイプ) GS160082【2個入り】
評価 0.0
【特長】
・六角面すべてにカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、様々なネジにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに
通常価格(税別) : |
710円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
1/4″HEX六角ビット
ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービット。
【特長】
・卓越した靱性と硬度のバランス。あらゆるねじに適合。
・さまざまな硬度、コーティングの工具をあれこれ使い分ける必要がなく、工具の保管が容易。
・ねじタイプ別カラーコードで、工具の一覧性が向上。
・カラープラズマコーティングが優れた耐食性を実現。
・業界および職人による手工業における日々のニーズをカバー。
・差込角1/4"(6.35mm)。
【用途】
・あらゆるねじに適合し、便利。
通常価格(税別) : |
760円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

インパクト用ドライバービット
|

30本組 ドライバービット(インパクト用)
|

インパクトドライバー用替ビット(プラス・マイナス)
|

アネックス インパクトドライバー用ビット +1×36 対辺8mm六角軸
|

1/4″HEXビットセット
|

1/4″HEXプラスビット
|
![(5/16"Hex)インパクト[ポジドライブ]ビットEA550WP-1~EA550WP-4](//content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/v1/p/jp/product/series/223304164038/223304164038_20230913143356.jpg?$product_recommend_c$)
(5/16"Hex)インパクト[ポジドライブ]ビットEA550WP-1~EA550WP-4
|

(5/16"Hex)インパクトHex-Plusビット EA550WJ-3/4
|

1/4"Hexドライバービットセット(ラチェット式) EA683WA-1
|

1/4″HEX TORQSETビット
|

インパクトドライバー(セット品・ドライバー単品・ビット単品)
|

アネックス インパクトドライバー用ビット +2×125 対辺6.35mm六角軸
|
TONE |
エスコ |
トラスコ中山 |
ANEX |
PBスイスツールズ |
PBスイスツールズ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
PBスイスツールズ |
KTC(京都機械工具) |
ANEX |
560円~
|
14,850円
|
240円
|
280円
|
6,614円~
|
650円~
|
770円
|
860円
|
9,160円
|
768円~
|
5,580円
|
314円
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
1日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
1日目~
|
1日目
|
1日目
|
1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
1日目
|
六角 |
- |
六角 |
- |
- |
六角 |
六角 |
六角 |
- |
- |
- |
- |
6.35mm |
- |
8mm |
- |
6.35mm |
6.35mm |
- |
- |
- |
6.35mm |
- |
- |
なし |
- |
なし |
- |
なし |
なし |
なし |
なし |
- |
なし |
- |
- |
単品 |
- |
単品 |
- |
セット |
単品 |
パック |
単品 |
セット |
単品 |
- |
- |
ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます