サンダル22cmの特集ページです。
研究者用サンダルNo.1010/No.1400や防寒コートなどサンダル22cmに関する商品を探せます。
-
研究者用サンダルNo.1010/No.1400
【特長】
<No.1010>
・足裏用滑り止め突起がついていますので歩きやすく、ツボも刺激します。
<No.1400>
・かかとのフィット性と足のアーチの支持性に優れています。
・母趾-小趾間がゆったりした幅広タイプです。
通常価格(税別) : |
1,480円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防寒コート
評価 0.0
ワーカーを魅了し続ける、この一着。
【特長】
・衿ボア仕様(取り外し式)
・ウイングアーム(自重堂オリジナル仕様)
・内ポケット
・胸ポケット(システムフラップ付)(自重堂オリジナル仕様)
・携帯電話収納ポケット
・裾ヌレ防止折り返し仕様
・袖口内ジャージ仕様(筒袖タイプ)
通常価格(税別) : |
9,791円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
防寒ベスト
重ね着スタイルの必需品。
【特長】
・ワークウエアの上にも重ね着ができる防寒ベスト。
・街着としても使用できるカジュアル感も魅力的。
・パイピング(アームホール)。
・ワンポイント。
・背ネーム。
・内ポケット。
通常価格(税別) : |
3,150円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
防寒ジャンパー(カモフラ柄エンボス加工)
評価 0.0
カモフラ柄のエンボス加工が個性を演出する軽量防寒。
【特長】
・着用シーンを選ばない普段着感覚で着用できる軽量防寒。
・背ネーム。
・内ポケット。
・衿と背当てのボア。
・ワンポイント(左脇ポケット)。
通常価格(税別) : |
4,726円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ハニカムインソール
【特長】
・ユニチカテクノス製ハニカム生地の体圧分散効果により、疲労軽減が期待できます
・通気性に優れているのでムレにくいです
・冬場は空気の層ができるのであたたかく感じることができます
・付属の台紙がカットガイドになりますので、幅広いサイズ(22.5~28.0cm)に対応します
・作業靴、安全靴などムレ対策、疲労軽減
通常価格(税別) : |
1,100円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防寒ベスト 58140
評価 0.0
お洒落着としても使えるカジュアル感覚の防寒ベスト。
【特長】
・寒い冬の必需品
・保温中綿で、暖かさをキープ
・背ネーム
・衿裏起毛トリコット
・内ポケット
・Jawinロゴ刺繍
通常価格(税別) : |
3,304円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
自重堂 防寒パンツ 48011
評価 0.0
アルミメタシートで最強の保温効果。
【特長】
・魔法瓶効果で、熱をウエアの外に逃がさない軽くて温かい「アルミメタシート」を採用。
・優れた撥水・撥油性を発揮する高性能な防寒ウエア。
・オリジナルデザインボタン
・膝上裏地
・テングダブルドット釦
・サイドスルーポケット
・裾口フリーマジック
通常価格(税別) : |
9,777円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
安全靴 安全短靴サンダル
安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。短靴タイプからブーツタイプまで豊富に取り揃えています。
通常価格(税別) : |
6,043円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
防寒ベスト(カモフラ柄エンボス加工)
評価 0.0
カモフラ柄のエンボス加工が個性を演出する軽量防寒。
【特長】
・着用シーンを選ばない普段着感覚で着用できる軽量防寒。
・背ネーム。
・内ポケット。
・衿と背当てのボア。
・ワンポイント(左脇ポケット)。
通常価格(税別) : |
3,626円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
長袖スモック BF515
評価 0.0
JIS T-8118静電気帯電防止作業服基準に適合する商品です。防縮性・防しわ性に優れたなめらかな肌触りの素材。
【特長】
・縮み・しわ・形くずれを防ぎ、シャープな印象をキープ。
・ソフトタッチな風合いとなめらかな肌ざわり、洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。
・左袖ペン差し。
・両裾ファスナー付ダブルポケット。
・後センタープリーツ。
通常価格(税別) : |
4,744円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
防寒パンツ 48061シリーズ
評価 0.0
裏ボアは極寒に挑むワーカーの強い味方。
【特長】
・テングダブルドット釦
・サイドスルーポケット
・裾口フリーマジック
通常価格(税別) : |
4,238円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト
評価 0.0
落下物からつま先を守るワイド樹脂先芯搭載のクリーンルームシューズ。
【特長】
・耐摩耗性、耐劣化性に優れ、劣化に起因する発塵を防ぐスーパーPUを靴底に採用。
・幅広で履きやすいワイド樹脂先芯を採用。
・発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れている、新ポリウレタン2層底を採用。
・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。
・クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。
・洗濯クリーニングが可能。
【用途】
・電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。
通常価格(税別) : |
17,484円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
防寒ジャンパー(フード付)
【特長】
・デザイン性と動きやすさを両立した軽量防寒。
・表素材に伸縮性の高いマルチストレッチを使用することで、動きやすさを追求。
・中綿のファイバーダウンが適度なボリューム感と暖かさを実現。
・背ネーム
・胸ファスナーポケット
・袖口内側
・裏地フリース
・衿後ろファスナー
・巻込式収納フード
・内ポケット
・脇ファスナーポケット
通常価格(税別) : |
5,216円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
スリッパ
【特長】・コストパーフォーマンの高いベーシックなスリッパです。・ブルーとグリーンの2色ございます。
通常価格(税別) : |
511円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
速乾くん
評価 0.0
【特長】
・洗濯が簡単で、高速で乾燥します。
・焼却してもダイオキシンが発生しません。
・抗菌加工を施しています。
通常価格(税別) : |
672円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ドクターダリウス
評価 0.0
快適さとホールド感を両立したマジックベルトです。衝撃をソフトに受け止めるエアークッションを使用しています。縫製と刺繍部分に超制電性繊維ミシン糸を採用し、衣服や体にたまった静電気を空中にコロナ放電して逃がします。
通常価格(税別) : |
7,500円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
安全スリッパ
評価 0.0
・災害時に飛散したがれきやガラス片等から足を守ります。
・非常時にはベルトを巻いて固定できるので、走ってもスリッパが抜けません。
通常価格(税別) : |
2,510円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
防寒コート(フード付) 7200シリーズ
評価 0.0
ナイロン100%だから、雨を弾き風を遮る。
裏ボアが温かいコートタイプの定番防寒ウエアです。
素材には撥水加工を施した「ナイロン100%ツイル」
を使用し、冷たい雨からワーカーを温かく守ります。
【特長】
・衿ボア仕様(取り外し式)
・胴裏
・腰ヒモ付
・袖口内ジャージ仕様
通常価格(税別) : |
6,012円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
長袖ポロシャツ 秋冬用
季節:秋冬,袖形状:長袖
仕様:男性用,帯電防止素材:なし
混率:ポリエステル65%・綿35%
通常価格(税別) : |
2,119円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
パンツ
評価 0.0
【特長】
ウエストすっきりのノータック仕様で耐久性と使い勝手の良さがウリの作業用ズボンです。
【用途】
火や油を使う現場などで使用できます。
通常価格(税別) : |
4,373円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
防寒ブルゾン 58120シリーズ
評価 0.0
冬のアウトドア作業もカジュアルに格好よく決める。
【特長】
・綿100%のオックス素材でカジュアル感抜群。
・街着としても使用できる気軽さが魅力。
・背中プリント
・デザインファスナー(胸ポケット)
・内ポケット(携帯電話ポケット付)
・ワンポイント
通常価格(税別) : |
6,119円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
透湿撥水防寒パンツ
評価 0.0
水をはじく。優れた撥水効果を発揮。
【特長】
・優れた撥水効果を備えた、シンプル&上品なウインターウエア。
・膝上裏地
・テングダブルドット釦
・サイドスルーポケット
・裾口フリーマジック
通常価格(税別) : |
7,620円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
製品制電ストレッチノータックパンツ
評価 0.0
【特長】
ポリエステル素材のハリ・コシ感と上質なコットンの肌当たりの良さを併せ持つ、裏綿素材の帯電防止機能付作業ズボンです。
通常価格(税別) : |
4,554円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
セフティシューズ 85402
超軽量でツートンカラーを採用したクールなデザインの男女兼用タイプの作業靴。
【特長】
・軽量化により両足合わせてわずか630gという驚きの軽さを実現。
・白と黒のモノトーンでシャープなツートンカラー。
・靴底には油に強い耐油配合のラバーを使用しています。
・EVAミッドソールがクッション性と軽量化を向上させています。
【用途】
・油を扱う職場等に最適。
通常価格(税別) : |
3,546円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
自重堂 防寒コート(フード付)48123
評価 0.0
厳冬からワーカーを守る、高性能防寒ウエア。
【特長】
・高機能中綿「シンサレート(TM)」で抜群の温かさを実現。
・ソフトな風合いとドレープ性を併せもつ着心地重視の防寒ウエア。
・フードアジャスター
・二重衿仕様
・持ちやすいファスナースライダー
・肘タック
・アクションプリーツ
・携帯電話収納ポケット
・内ポケット
・袖口内ジャージ仕様
・裾ヌレ防止折り返し仕様
通常価格(税別) : |
16,616円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
アルミ防寒パンツ
評価 0.0
裏アルミプリントの防寒。輻射熱を利用した魔法瓶効果の軽量ながら暖かい防寒。
【特長】
・裾口アジャスター
通常価格(税別) : |
2,952円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
防寒レインブーツ
評価 0.0
【特長】
・内側に4mmメッシュウレタン裏布がついているため、防寒効果があります。
・軽量配合ゴムを使用しているので軽く動きやすいです。
・滑りにくい靴底形状で、雪道でも防滑効果を発揮します。
・踵にキッカーが付いているので楽に脱ぎ履きできます。
・履口が斜めにカットされているので膝裏にあたりません。
【材質】
・胴部・底部:合成ゴム
通常価格(税別) : |
6,803円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
靴備品 踏抜防止カップ インソール
評価 0.0
破片やガラスなどでの足裏の踏み抜きを防止するインソール。
【特長】
・靴のサイズに合わせてカットして使用。
・踏抜き事故の起こりうる現場での使用に適した踏抜き防止板を内装。
【用途】
・インソールの交換に使用可能。
通常価格(税別) : |
2,099円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防寒コート(フード付)48353シリーズ
評価 0.0
温かさを追い求めたハイテクウォームギア。
【特長】
・ポリエステル綿に比べ2倍の保温力を持つ「バイウォームサーモコア」を中綿に使用。
・発砲粒子による見えない空気の層がぬくもりをさらにパワーアップ。
・衿フリース仕様
・衿吊反射コード使用
・背当てメッシュ(プリント柄)
・背ネーム
・二重衿仕様
・二重前立て
・オリジナルデザインリベット
・携帯電話収納ポケット
・マチ付きポケット
・ワンポイント
・左袖機能ポケット(ペン差付)
・肘タック
・内ポケット
・オリジナルデザインボタン
・袖口アジャスター
通常価格(税別) : |
8,016円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
防寒ブルゾン 48450シリーズ
評価 0.0
【特長】
・軽量でスタイリッシュな防寒ウエア。
・衿ボアを取り外して着用することができます。
・衿ボア仕様(取り外し式)
・背ネーム
・携帯電話収納ポケット
・オリジナルデザインボタン
・胴裏
・持ちやすいファスナースライダー
・内ポケット
・左袖ペン差し
・パイピング(左袖ペン差し)
・肘タック
・ワンポイント(右胸)
・ワンポイント(帯・ループ)
通常価格(税別) : |
5,292円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
裏アルミ防寒コート(フード付)
評価 0.0
【特長】
・裏アルミの保温効果で暖かく優しくサポートする防寒ウエア。
・衿フリース仕様
・胴裏アルミメッシュ
・左袖ペン差し
・二重前立て仕様
・背ネーム
・ワンポイント
・内ポケット
・携帯電話ポケット(内ポケット)
・袖口アジャスター
・肘タック
・脇かぶせ式ポケット
通常価格(税別) : |
9,808円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
エコ製品制電防寒コート(フード付)
評価 0.0
製品制電《JIS T8118対応》+反射テープ《夜間の視認性アップ》の安全対策エコ防寒。
【特長】
・多機能トリプルバリューシリーズに冬場の静電気対策防寒ウエアが登場。
・反射テープ付きで夜間の視認性がさらにアップ。
・安全な作業をしっかりサポートします。
・フードアジャスター
・衿ジャージ仕様
・胴裏(デザインキルト)
・左袖機能ポケット(ペン差付)
・内ポケット
・袖口アジャスター
・反射テープ
・携帯電話収納ポケット
・前比翼隠しドットボタン
・オリジナルデザインボタン
・エコマーク
・裾ヌレ防止折り返し仕様
通常価格(税別) : |
10,296円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
安全靴 安全短靴スリッポン
評価 0.0
安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。短靴タイプからブーツタイプまで豊富に取り揃えています。
通常価格(税別) : |
5,765円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
プレミアムセフティシューズ 85132
評価 0.0
通気性を追求したプレミアムメッシュ仕様の作業靴。
【特長】
・ソールの履き心地に究極メッシュの通気性でムレを軽減。
・優れたクッション性と柔軟性に抜群の安定感を併せ持つソールが作業靴を超えた履き心地を実現しました。
・かかとの両サイドにはスタイリッシュな三角形の反射材付き。視認性を高め夜間作業での安全性を高めています。
・EVAのクッション性・TPUシャンクの安定性・ラバー靴底の防滑製、各々の長所を融合させた最強ソールを採用。
・アッパー側両部のメッシュは、通気性を追求したメッシュを使用しています。
・靴ひもの引っかかりや緩みを防止し、作業の安全性を高める「ひもポケ」を採用。
【用途】
・土木・建築現場などのハードな職種から、農作業や普段履きとしても幅広く便利。
通常価格(税別) : |
8,075円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
セフティシューズ 85404
評価 0.0
光沢のあるエナメル合皮を使ったマジックテープタイプの作業靴
【特長】
・軽量化により両足合わせてわずか640gという驚きの軽さを実現。
・簡単に着脱が可能な3本のマジックテープ仕様。
・靴底には油に強い耐油配合のラバーを使用しています。
・2色のカラーバリエーションあり。
【用途】
・油を扱う職場等に最適。
通常価格(税別) : |
3,868円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,451円
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
踏抜き防止板入りカップインソール
評価 0.0
【特長】
・鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。
【用途】
・鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。
通常価格(税別) : |
2,127円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
シリカクリン踏み抜き防止クールインソール【2個入り】
評価 0.0
【特長】
・ポリエステル素材の踏み抜き防止インソールです
・繊維製のため軽く柔軟性があります
・足の接地面にクール機能のある素材を使っているため暑さ対策におすすめです
・天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んでいるので消臭・除湿に即効性があります
・靴のサイズに合わせてカットできます
【用途】
・土木・解体などに
・災害時の防災備蓄用品として
【材質】
・表裏生地:ポリエステル
・中身:ポリエステル・シリカゲル
通常価格(税別) : |
3,354円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防水防寒コート(フード付)
評価 0.0
冬を制覇する”透湿防水防寒ウエア”。
【特長】
・中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。
・高度な撥水性&透湿性に加え、耐久摩耗撥水&目張り加工を施した、最高級のグレードを誇る防寒ウエアです。
・フードアジャスター
・衿フリース仕様
・二重衿仕様
・胴裏
・オリジナルスライダー
・左袖機能ポケット(ペン差付)
・前立て防水折り返し仕様
・携帯電話収納ポケット
・肘タック
・ワンポイント
・内ポケット
・かぶせ式脇ポケット
・袖口アジャスター
・オリジナルデザインボタン
・胴裏ワンポイント
・裏縫い目止め・目張り加工
・裾ヌレ防止折り返し仕様
通常価格(税別) : |
20,913円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
静電サンダル
評価 0.0
【特長】
・ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。
・バンドの用途:カカトに使用
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)
通常価格(税別) : |
3,217円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
2WAYサンダル
評価 0.0
・ベルトを後ろに回すとフィット感が増します。ベルト取りはずし可能
・インソールに弾力性のある発泡ウレタンを使用しています。
・かかと部にカウンターがあり、フィット感があります。
通常価格(税別) : |
4,860円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
スリッパ(本革製)
評価 0.0
【特長】材質が本革で重量が386gありカラーがブラックとブラウンの2種あるスリッパです。
通常価格(税別) : |
14,470円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
静電作業サンダル エレパスクールライトN
評価 0.0
【特長】
・安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。
・軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。
・クッション性に優れたエアソール構造です。
・JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠。
通常価格(税別) : |
4,778円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
かぶりプラット
【特長】
・お手入れ簡単、水拭きOK。歩きやすく、丈夫な人気商品です。
・抗菌加工を施しています。
通常価格(税別) : |
1,162円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
静電スリッパ
評価 0.0
【特長】
・摩擦に強い高密度ウレタン底を採用しています。
・外底・中底を厚くしたクッション性の良い仕様です。
・底意匠は歩行時の足の屈曲ラインにあわせ、曲げやすく疲れにくく、耐滑性に優れています。
【材質】
・表材:人工皮革(ウレタン系)
・裏底:高密度ウレタン
通常価格(税別) : |
8,930円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,970円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
使い捨てスリッパ
【特長】
・イベントや工事など幅広く利用できる使い捨てスリッパです
【用途】
・内装業など
通常価格(税別) : |
1,018円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリーンスリッパ
【材質】
・材質:SI402/PVC(塩化ビニル樹脂)、SI402A/PU(ポリウレタン)
通常価格(税別) : |
2,099円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
シリカクリン クールインソール
評価 0.0
【特長】
・天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだインソールです。
・消臭・除湿に即効性があります。
・ユニチカのUCHIMIZU生地を使用した水冷クーリングと吸汗速乾タイプのインソールです。
・靴のサイズに合わせてカットできます。
・足のサイズ30cmまで対応可能です。
通常価格(税別) : |
1,174円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エコ防寒コート(フード付)
評価 0.0
アクティブワークを支えるエコ防寒。
【特長】
・胴裏
・衿フリース仕様
・携帯電話収納ポケット
・配色胸ポケット
・肘タック
・内ポケット
・アクションプリーツ
・袖口内ジャージ仕様
・裾ヌレ防止折り返し仕様
通常価格(税別) : |
8,965円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
防寒コート フード付(紺・緑)
評価 0.0
胴裏ボアで冬の厳しい寒さを完全防備。
あらゆるワーキングシーンに対応するので、
とても重宝がられる防寒ウエア。
軽い着心地と胴裏ボアの温かさでロングセラー
の名を欲しいままにしています。
【特長】
・落とし込み収納式フード
・胴裏
・衿ボア仕様(取り外し式)
・内ポケット
・袖口内ジャージ仕様
・腰ヒモ付
通常価格(税別) : |
10,552円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,025円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
エコ防水防寒パンツ
評価 0.0
耐水圧10,000mm+シンサレートウルトラ使用のハイブリッドエコ防水防寒。
【特長】
・中綿にシンサレートウルトラを使用。
・軽量ながら十分な温かさをキープしたエコ防水防寒。
・デザインボタン
・ワンポイント
・裏縫い目止め・目張り加工
・エコマーク
・テングダブルドット釦
・バックハイウエスト
・裾口フリーマジック
・膝上裏地
・裾ヌレ防止折り返し仕様
通常価格(税別) : |
11,286円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
インソール(踏抜き防止板入)
評価 0.0
【特長】
・かかと部に衝撃吸収パット付です。
・抗菌・防臭処理が施されたナイロンを採用しています。
【用途】
・官庁関係、警察、消防、各市町村の防災、消防団、保線、森林伐採、建築物解体、船上甲板、土木作業、鉄工作業、他一般製造業に。
・釘などの踏み抜き防止。
【材質】
・EVAスポンジ抗菌防臭処理済ドライメッシュ
通常価格(税別) : |
1,991円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
防水防寒コート(フード付)48433シリーズ
評価 0.0
飽きのこないシンプルなデザインが高級感を演出。
【特長】
・アウトドア感覚の防水コーティング素材使用。すっきりシンプルなデザインも魅力。
・衿フリース仕様
・胴裏
・左袖機能ポケット(ペン差付)
・前立て防水折り返し仕様
・ワンポイント
・内ポケット
・袖口アジャスター
・かぶせ式脇ポケット
・裾ヌレ防止折り返し仕様・
・裏縫い目止め・目張り加工
通常価格(税別) : |
11,882円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
透湿撥水防寒コート(フード付)
評価 0.0
水をはじく。優れた撥水効果を発揮。
【特長】
・優れた撥水効果を備えた、シンプル&上品なウインターウエア。
・フードアジャスター
・衿フリース仕様
・胴裏
・二重衿仕様
・アクションプリーツ
・左袖機能ポケット(ペン差付)
・携帯電話収納ポケット
・内ポケット
・パイピングデザイン
・ワンポイント
・肘タック
・脇ポケット
・袖口アジャスター
・裾ヌレ防止折り返し仕様
通常価格(税別) : |
13,965円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,630円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
防寒パンツ(紺・緑)
評価 0.0
胴裏ボアで冬の厳しい寒さを完全防備。
あらゆるワーキングシーンに対応するので、
とても重宝がられる防寒ウエア。
軽い着心地と胴裏ボアの温かさでロングセラー
の名を欲しいままにしています。
【特長】
・膝上裏地
通常価格(税別) : |
7,744円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
自重堂 防寒パンツ 48121
評価 0.0
厳冬からワーカーを守る、高性能防寒ウエア。
【特長】
・高機能中綿「シンサレート(TM)」で抜群の温かさを実現。
・ソフトな風合いとドレープ性を併せもつ着心地重視の防寒ウエア。
・テングダブルドット釦
・サイドスルーポケット
・裾口フリーマジック
通常価格(税別) : |
9,771円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
防水防寒パンツ 男性用
評価 0.0
雨、雪、風、寒さ。
悪天候からワーカーを守る。
ハードワーカーが求める、防水、透湿性を
極限まで追求しました。
雨や雪、そして風や寒さなど、悪天候のなかで
優れたパフォーマンスを発揮する高機能防寒ウエア。
【特長】
・裏縫い目止め、目張り加工
・内側シャーリング仕様
・裾口フリーマジック
通常価格(税別) : |
7,656円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

セーフテック No.702
|

紳士ウレタンサンダル
|

作業靴"ウベックス1G2サンダルS1SRC"
|

安全靴用インソールソルボメディー
|

安全靴用インソール ソルボヘルシー
|

作業用靴 ウィンジョブ 70S
|

作業用靴 ウィンジョブ 71S
|

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP205
|

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP113
|

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP701
|

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP210
|

ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイト
|
ミツウマ |
ニッポンスリッパ |
UVEX |
ソルボ |
ソルボ |
アシックス |
アシックス |
アシックス |
アシックス |
アシックス |
アシックス |
ミドリ安全 |
4,208円~
|
2,016円
|
19,416円
|
1,800円
|
1,800円
|
22,000円
|
24,000円
|
12,500円
|
12,500円
|
15,500円
|
12,500円
|
6,901円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
1日目~
|
2日目
|
1日目
|
1日目~
|
1日目~
|
1日目~
|
1日目
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目~
当日出荷可能
|
1日目~
|
作業靴 |
スリッパ |
作業靴 |
中敷 |
中敷 |
作業靴 |
作業靴 |
作業靴 |
作業靴 |
作業靴 |
作業靴 |
関連品 |
JIS規格品 |
規格無し |
その他規格 |
規格無し |
規格無し |
JIS規格品 |
JIS規格品 |
JSAA規格品 |
JSAA規格品 |
JSAA規格品 |
JSAA規格品 |
規格無し |
長靴 |
- |
短靴 |
- |
- |
短靴 |
短靴 |
短靴 |
短靴 |
ハイカット |
短靴 |
- |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
- |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
- |
スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます