(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチ自動通販・販売特集

  • マットスイッチ OM-1074・OM-754・OM-7541
  • OFL基本形シリーズ
  • 薄い多機能形 Hシリーズ
  • 薄い多機能形 Pシリーズ
  • 中型機器用 S7形シリーズ
  • シーソー式 FSシリーズ
  • 多機能形 SPシリーズ
  • 3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ
  • 機器用ミニ形 M4シリーズ
  • 機器用ミニ形 S5シリーズ

スイッチ自動の特集ページです。
マットスイッチ OM-1074・OM-754・OM-7541やOFL基本形シリーズなどスイッチ自動に関する商品を探せます。

  • マットスイッチ OM-1074・OM-754・OM-7541

    マットスイッチ OM-1074・OM-754・OM-7541

    オジデン

    危険を未然に防ぐために幅広く活用できるマットスイッチ。
    【特長】
    ・長寿命、高信頼性のテープスイッチ内蔵。
    ・耐油性(NBR)、非耐油性(NR)ともスリップ防止用(ブロック形、筋形)高品質ゴムを採用。
    ・簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認可能。
    【用途】
    ・立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適。
    ・産業用ロボット非常停止、防犯(金庫周辺警戒等)、昇降機停止、自動ドアなどに使用。
    ・ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、防犯用などに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 65,031円~
    通常出荷日 : 1日目
  • OFL基本形シリーズ

    OFL基本形シリーズ

    オジデン

    【特長】
    ・ステンレス製保護カバー(オプション)CS形を示す。
    <OFL基本形>
    ・OFL基本形シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチ。
    ・スイッチの内蔵区分で各形式が分類されます。
    ・コード引出口はシールコネクタ付。コンジットサイズはG1/2(管用平行ネジ)です。
    <2連式>
    ・電磁開閉器の操作、2回路の操作に最適です。
    ・2連式・接点構成とコードの色分け、各側とも1c。
    <シール構造スイッチ内蔵タイプ>
    ・防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。
    ・埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。
    【用途】
    ・工作機械、板金、鍛圧加機械自動圧着機の圧着操作。
    ・ブラストマシンの研磨材噴出操作。
    ・木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,773円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    薄い多機能形 Hシリーズ

    薄い多機能形 Hシリーズ

    オジデン

    薄形で長寿命360度ソフトタッチの多機能形、手・足・ひざ等もOK、ニュー操作スイッチ。
    【特長】
    ・操作は360度、どの位置でも動作します。
    ・多機能形、手、ひじ、足、ひざ等の操作にピッタリ。
    ・耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    ・各種、W(白)、Y(黄)、R(赤)、G(緑)、B(黒)の5色から選定可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,218円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 薄い多機能形 Pシリーズ

    薄い多機能形 Pシリーズ

    オジデン

    薄形で長寿命360度ソフトタッチの多機能形、手・足・ひざ等もOKの、ニュー操作スイッチ。
    【特長】
    ・操作は360度、どの位置でも動作します。
    ・手、ひじ、足、ひざ等の操作にピッタリ。
    ・耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    ・各種、B(黒)R(赤)W(白)の3色から選定可能。
    【用途】
    ・介護・福祉機器コミュニケーション支援機器等の入力支援スイッチ操作。
    ・介助用機器の昇降用操作。クイズ番組等の早押しボタン操作。倉庫等でのピッキング確認ボタン。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,217円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    中型機器用 S7形シリーズ

    中型機器用 S7形シリーズ

    オジデン

    評価 0.0
    高信頼性ベスタクト封入形接点を採用、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチ。
    【特長】
    ・ハーメティックシール接点の採用により、耐水性、耐ガス性、耐環境性にすぐれています。
    ・医療規格IEC60601-1準拠品。
    ・この接点(安川コントロール製)は、あらゆる回路に使用できます(微少1mA-24VDCより直接制御の大パワーまで)。
    ・防浸形で丸洗い可能です。
    ・保護カバー(CS)は、ステンレス製で持ち運び便利な取手付です(オプション)。
    【用途】
    ・医療機器:CT等の診察ベッドの上昇下降操作。
    ・食品機器:充填機の定量重点操作。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,879円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シーソー式 FSシリーズ

    シーソー式 FSシリーズ

    オジデン

    評価 0.0
    アルミ合金ダイカスト製で、動作形式が変換できるシーソー式ペダル。
    【特長】
    ・内蔵カム変換により、動作形式(モーメンタリー、オルタネイト)の構成が可能。
    ・正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適。
    ・保護構造IP54の防雨、耐油、防滴構造。
    【用途】
    ・リフト等の昇降用操作。
    通常価格(税別) : 25,076円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    多機能形 SPシリーズ

    多機能形 SPシリーズ

    オジデン

    安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能形押ボタン式シリーズ。
    【特長】
    ・操作は360度、どの位置でも動作します。
    ・多機能形、手、ひじ、足、ひざ等の操作にピッタリです。
    ・丈夫で経済的、耐踏圧1350Nで1分間静荷重に耐えます。
    ・各種、B(黒)G(緑)R(赤)BL(青)Y(黄)の5色から選定可能。
    【用途】
    ・アミューズメント機器・梱包・包装機器。
    ・クイズ番組等の早押しボタン操作。
    ・倉庫等でのピッキング確認ボタン。シーラー等の密封包装の起動操作。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,390円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ

    3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ

    オジデン

    評価 0.0
    非常時の危険回避に最適な3ポジションフットスイッチ。
    【特長】
    ・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF、ON、OFFの3ポジション(3段式)。
    ・保護構造IP54の防滴・耐油構造により悪環境のところでも使用可能。
    ・2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
    ・信頼性と耐久性にすぐれています。
    ・各形式とも保護カバーの組替えが可能です。
    ・付属コード(結線済)2.5m付標準仕様です。
    【用途】
    ・工作機械、板金・鍛圧加機械プレスブレーキなどの上昇下降用や誤動作防止用。
    ・デッドマンスイッチ操作。
    通常価格(税別) : 23,074
    通常出荷日 : 13日目
  • 機器用ミニ形 M4シリーズ

    機器用ミニ形 M4シリーズ

    オジデン

    ABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチ。
    【特長】
    ・スマートな設計とデザインはすべての機器に調和します。
    ・安全で強いABS樹脂製で、1350N耐踏圧、操作でも大丈夫です。
    ・取付ベース(オプション)あり。
    【用途】
    ・工作機械、縫製機器、民生機器各種起動スイッチ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,998円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 機器用ミニ形 S5シリーズ

    機器用ミニ形 S5シリーズ

    オジデン

    評価 0.0
    ABS樹脂製で安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチ。
    【特長】
    ・コンパクトな設計とデザインはすべての機器に調和します。
    ・安全で強いABS樹脂製で、1350N耐踏圧・操作でも大丈夫です。
    ・各種、R(赤)・B(黒)・G(緑)の3色から選定可能。
    【用途】
    ・工作機械、縫製機器、民生機器各種起動スイッチ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,242円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ

    アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ

    オジデン

    格調高い高信頼性、小型アルミ合金ダイカスト製のフットスイッチ。
    【特長】
    ・ユニークなデザイン、格調高い美しい色彩はあらゆる機器にピッタリです。
    ・ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
    ・内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
    ・S3形、M3形ともヒンジ部以外同サイズ踏み操作の選択ができます。
    ・取付ベース(オプション)あり。
    【用途】
    ・医療機器、工作機械、板金、鍛圧加機械、縫製機械CT等の診察ベッドの上昇下降操作。
    ・NC旋盤等のチャック開閉や芯押台操作。
    ・工業用ミシンの糸切り操作。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,317円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • φ22シリーズ 多方向スイッチ AR22形

    φ22シリーズ 多方向スイッチ AR22形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    【特長】
    ・あらかじめボタンツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能なレバースイッチ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,737円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フットスイッチ SFM□-2TPシリーズ(産業用3ポジションタイプ)

    フットスイッチ SFM□-2TPシリーズ(産業用3ポジションタイプ)

    国際電業

    評価 0.0
    作業中の緊急事態発生時に迅速な停止動作をサポートする3ポジション式のフットスイッチ。
    【特長】
    ・ペダルを2段目まで踏み込むと接点はOFFしペダルを離してポジション1へ戻る間もOFF状態を維持する機構。
    ・独立2回路接点(2a)のため、不一致検出回路を使用する事により2重の安全対策が可能。
    【用途】
    ・プレスブレーキの下降指令。
    ・高所作業車(建設機械)の昇降指令。
    ・スポット溶接機の加圧指令。
    ・断切機の加圧指令。
    通常価格(税別) : 21,629円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用封入スイッチ VE

    汎用封入スイッチ VE

    オムロン

    小形、軽量の封入スイッチ。
    【特長】
    ・形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度
    ・カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,996円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    HS1/HS2形安全スイッチ アクチュエータ

    HS1/HS2形安全スイッチ アクチュエータ

    IDEC

    鍵の操作と機械内持込みにより作業者の安全を確保。
    大型設備や機械などのホステッジコントロールを実現。
    【特長】
    ・機械運転中は扉/鍵を確実にロック。
    ・鍵の取外しにより扉をロック解除し、負荷回路や制御回路の遮断状態を保持。
    ・危険場所への持ち込みなど、携帯用の鍵として最適。
    ・鍵番号の選択が可能(30種)で、近接する設備間での互換性をなくすことが可能。
    ・アクチュエータの挿入は2方向から可能。
    ・本体は堅牢なアルミダイカスト製で、保護構造はIP67を実現。
    通常価格(税別) : 660円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    オムロン

    小型・高精度の封入スイッチ。
    【特長】
    ・1,000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ
    ・取りつけピッチは、形Zと同じ
    ・一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小
    ・保守・点検に便利な動作表示つきもラインアップ
    ・EN(TÜV)、UL、CCC規格取得
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,063円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ミニストッパスイッチ STM

    ミニストッパスイッチ STM

    メトロール

    【特長】
    ・Φ8×8mm最小形、焼入ストッパ面を有するミニスイッチ。
    ・狭いスペースに適す。
    ・装置・機器の小形化、コストダウンに効果的。
    ・直進当り用と、偏角当り用がある。
    ・防水形(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面もゴムブーツの内側で防塵されている。
    ・可動部は板バネでフリクションレスなので、可動部のカジリが起こらない。
    ・限られた取付スペースに直接埋め込むことで、機械の小形化が実現可能に。
    ・取付基準寸法精度がよいので、交換作業が容易。
    【用途】
    ・シリンダーによるワークの着座確認に最適。
    ・ワークと治具の着座確認に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,761円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小形封入スイッチ SHL

    小形封入スイッチ SHL

    オムロン

    小形の汎用ヨコ形。微小負荷タイプもシリーズ化。
    【特長】
    ・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得
    ・堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵
    ・小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能
    ・微小負荷タイプ、動作表示灯つきもシリーズ化
    ・コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能
    ・IECのIP67に適合したシール性(常時油水のかかる環境では、モールド仕様をご使用ください)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,241円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超小形基本スイッチ SS

    超小形基本スイッチ SS

    オムロン

    信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ。
    【特長】
    ・0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
    ・動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ
    ・安定した分割2枚ばね構造の採用により、3000万回の高耐久性を実現
    ・各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 136円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フットスイッチ 汎用タイプ

    フットスイッチ 汎用タイプ

    国際電業

    最も標準的なタイプのシリーズのフットスイッチ。
    【特長】
    ・SF-1:内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
    ・SF-2:SF-1の2回路入りです。接点構成も独立した2c接点となっており、1c回路を二種類、別回路で接続できます。
    ・SF-1H:連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。
    ・内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
    【用途】
    ・各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など多用途に対応が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,217円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)

    フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)

    国際電業

    【特長】
    ・小形軽量のユニークな丸形シリーズです。
    ・360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
    ・カバー色は黒または赤が標準ですが、他に灰、黄、青、緑なども特注対応可能です。
    ・SFU-1□。
    ・本体底面にすべり止めが付いていますので、小形軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
    ・別売オプションとしてゴム磁石を用意しております。
    ・SFU-1□M。
    ・底板ゴム磁石付です。
    ・設置したい場所が金属であればピッタリ簡単に設置可能。
    ・取り扱いが便利です。
    ・SFU-1-2。
    ・SFU-1の2連タイプです。
    ・フットスイッチの取付けベースを専用設計しており使いやすい形状としました。
    【用途】
    電子応用機器、測定機器、音響機器、縫製機器、医療用電子機器、OA機器、アミューズメント、民生機器、教育機器など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,162円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • イネーブルスイッチ HE1B形イネーブルスイッチ

    イネーブルスイッチ HE1B形イネーブルスイッチ【10個入り】

    IDEC

    評価 0.0
    ティーチングペンダントなどに内蔵するイネーブル装置に最適。
    非常時の危険回避に最適な「3ポジション」スイッチ。
    【特長】
    ・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作。
    ・押し込みによるON⇒OFFは、直接開路動作機能(EN 60947-5-1/IEC60947-5-1 付属書K)。
    ・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)。
    ・小形で軽量、しかも高い信頼性。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,204円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    コントロールユニット カムスイッチ

    コントロールユニット カムスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    標準回路25種類。ハンドル形状4種類。
    【特長】
    ・25種類の標準回路が完備。
    ・コンタクトブロックの積重ねとカムの組合わせで各種仕様の接点構成が可能。
    ・ハンドルは交換が可能な4種類を完備。
    通常価格(税別) : 9,578円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小形基本スイッチ V

    小形基本スイッチ V

    オムロン

    信頼性・安全性を徹底追及した小型基本スイッチ。
    【特長】
    ・10A から21A タイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
    ・ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
    ・熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 189円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 不良品判別用スイッチ

    不良品判別用スイッチ

    メトロール

    シーケンサーなしで、不良品を判別できるコンタクトスイッチ。
    【特長】
    ・シーケンサー不要による大幅なコストダウンに
    ・3クラス(-NG/OK/+NG)を合格(OK)、不合格(±NG)に判別
    ・検出体を3μmの精度で、容易に良否判別できるスイッチです
    ・OK範囲が調整できる
    【用途】
    ・板金の厚さ判別に
    ・加工穴の内径判別に
    ・加工穴の深さ判別に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,518円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フットスイッチ 汎用小形タイプ

    フットスイッチ 汎用小形タイプ

    国際電業

    汎用タイプを小形化・薄形化したフットスイッチ。
    【特長】
    ・SFLシリーズ:汎用タイプを小形化したシリーズ。動作力を汎用タイプより軽くし、疲労を最小限に抑える。
    ・SFVAシリーズ:汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプ。
    ・バック踏み動作になっており、疲労を抑え安定した作業が出来る。
    【用途】
    ・各種工作機械、民生用機器、情報機器、測定機器、試験機器、教育機器、音響機器など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP

    CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP

    メトロール

    【特長】
    ・並べて使えるスリム設計、豊富なバリエーション
    M5~/ロングストローク/防水
    ・高い性能
    5μmの繰返し精度
    ・相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能
    ・測定子を検出体に合わせてカスタマイズできる
    ・従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要
    【用途】
    ・生産ライン、テーブル、スポット溶接の板金などの位置決めに
    ・ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出に
    ・機械の始動原点出しに
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,080円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フットスイッチ 汎用ミニタイプ

    フットスイッチ 汎用ミニタイプ

    国際電業

    小形軽量なフットスイッチ。
    【特長】
    【SFKシリーズ】
    ・耐熱、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂製と、経済性を重視したABS樹脂製がある。
    ・底面に滑り止めのゴム足の付いた鋼板を取り付けてあり、小形軽量でありながら安定感のある操作を実現。
    【SFOシリーズ】
    ・ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能。
    ・ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用。
    ・ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用。
    ・本体カバーは環境を考慮したABS樹脂で成形、カラーは赤、緑、黒、アイボリーの4色。
    【用途】
    ・各種事務器、医療機器、測定器、民生用機器など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,052円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スプリングプランジャスイッチ SP

    スプリングプランジャスイッチ SP

    メトロール

    【特長】
    ・1台2役、スプリングプランジャに位置決めスイッチを内蔵。
    ・部品点数・設計工数が節減でき、かつ機械の小形化が図れる。
    ・スプリングプランジャスイッチは、 跳ね出し 確認専用のため、 動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ない。
    ・動作後の動き「逃げ」が大きいため信号設定が容易で、押しすぎによる破損の恐れがありません。
    【用途】
    ・板金の跳ね出し確認に。板金を跳ね出し、確認信号を出力。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,123円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • CSタッチスイッチ CSM

    CSタッチスイッチ CSM

    メトロール

    評価 0.0
    【特長】
    ・スペースが狭い場所、小形化が必要な場合の機器・装置に効果的。
    ・ストロークが長い(1.5mm)。
    ・ミニストッパ スイッチSTM(P1-47)と違って、ストロークエンドにストッパ機能はありません。
    ・3μmの繰返し精度。
    ・相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能。
    ・短形でスペースが狭い場所、小形化が必要な場合の機器、装置に効果的。
    【用途】
    ・生産ラインでの位置決めに。
    ・テーブルの位置決めに。
    ・機械の始動原点出しに。
    ・搬送ワークの有無検出に。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,739円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    小形・大電流用スイッチ群 Sシリーズ

    小形・大電流用スイッチ群 Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    豊富なバリエーションを揃えた高品質小形・大電流用ロッカスイッチです。
    【特長】
    ・特殊な端子加締方式の二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
    ・小形・大電流用ロッカスイッチの切換え機構は、シーソー方式です。
    ・長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。
    ・特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。
    ・小形ロッカスイッチ(SW-3006A、3007A、3008A)は、防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。
    ・大電流用(SW-3821~3833)は、小形でありながら、抵抗負荷30A、誘導負荷15~30Aの大電流の切換えに対応致します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 400円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • HE3B形イネーブルスイッチ

    HE3B形イネーブルスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    長角形操作部で取付が容易なΦ16穴取付。
    小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
    【特長】
    ・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作
    ・ポジション1⇒2へはスナップアクションスイッチ内蔵で軽快な操作感により、ポジション2の識別が容易
    ・ポジション2⇒3へはヘビーで確実な操作感
    ・ポジション2での保持力を軽くすることにより、長時間におよぶ操作を配慮
    ・ボタンの端部を操作しても確実で安定した操作感
    ・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1;9.2.5.8項、IEC60947-5-8;7.1.9項)
    ・3ポジションスイッチ2接点内蔵により安全のための2重化が可能
    ・ゴムカバー付は、防水構造に対応可能(IP65)
    通常価格(税別) : 5,070
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • HE5B形イネーブルスイッチ

    HE5B形イネーブルスイッチ【1~10個入り】

    IDEC

    評価 0.0
    丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付。
    小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
    【特長】
    ・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作
    ・ポジション1⇒2へはスナップアクションスイッチ内蔵で軽快な操作感により、ポジション2の識別が容易
    ・ポジション2⇒3へはヘビーで確実な操作感
    ・ポジション2での保持力を軽くすることにより、長時間におよぶ操作を配慮
    ・グリップスイッチとして使用するためのグリップスイッチハウジングを準備
    ・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)
    ・3ポジションスイッチ2接点内蔵により安全のための2重化が可能
    ・防水構造に対応可能(IP65)
    通常価格(税別) : 5,070円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ドアスイッチ【1ZAP2 / 1VAP2】

    ドアスイッチ【1ZAP2 / 1VAP2】

    オムロン

    評価 0.0
    マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。
    【特長】
    ・電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。
    ・内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,897円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用型磁気近接スイッチ

    汎用型磁気近接スイッチ

    アキュレイトシステムズ

    評価 0.0
    検出部にホール素子を使用した磁気感応形近接スイッチです。
    【特長】
    ・リミットスイッチやマイクロスイッチのような機械的な接触なしに検出できますから、検出物体やセンサを傷つける事がありません
    ・検出物体とセンサの間に非磁性体金属があっても問題なく検出できます
    ・ご用意しているゴム系磁石を使うことで、刃物で簡単にカットができ、また裏面の両面テープで自由な貼付けが可能です
    ・センサを交換することなく磁石の寸法を大きくするだけで検出距離を容易に長くすることができます
    ・検出距離を長くとるために専用磁石のご用意も可能です
    ・他方式の近接センサと違い発信回路が無いのでセンサを並べて取り付けることが出来ます
    ・機械的な接触がなく、また無接点出力(電気的接点)のため、長寿命が期待できます
    ・電圧変動範囲:DC+10~30V
    ・検出感度は、1.0 mT(10Gauss)~1.5 mT(15Gauss)の設定になっています
    ・検出感度:1.0mT~1.5mT
    ・出力容量:DC30V、30mA 以下
    ・使用温度範囲:-10~+50℃(氷結、結露なきこと)
    ・使用湿度範囲:10~90%RH
    ・湿度の影響:0.05mT/10℃以下
    ・絶縁抵抗:DC500V 100M Ω以上(充電部と外道取付金物間)
    ・耐電圧:AC1000V 1min(充電部と外道取付金物間)
    ・振動:耐久 10~55Hz、複振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向2回
    ・衝撃:50G X、Y、Z 各方向3回
    ・ヒステリシス:0.03mT以下
    ・保護回路:電源逆接続、出力サージ、出力トランジスタ焼損保護
    ・保護構造:IP-65相当
    ・ナットゆるみ防止剤:推奨品 スリーボンド社製 1401
    ・入出力ケーブル:Φ5.1軟質PVC/グレー艶消し、導体構成:17/0.16(0.3mm2相当)
    ・入出力ケーブル内容:茶色:DC+、青色:0V、黒色:出力
    通常価格(税別) : 7,882
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 耐熱形スイッチ HTシリーズ

    耐熱形スイッチ HTシリーズ

    メトロール

    【特長】
    ・連続最高使用温度150°C/200°C。
    ・耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを採用。
    ・金型や射出成形機など、高温環境下での位置決めに続々と採用されている。
    【用途】
    ・樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出に。
    ・射出成形機のバブルゲートの開閉確認に。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 13,088円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • イネーブルスイッチ HE2G形グリップスイッチ

    イネーブルスイッチ HE2G形グリップスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    小形・軽量で手にフィットするグリップスイッチ。
    【特長】
    ・HE2G形にはIEC/EN60947-5-8認証製品のHE2B形イネーブルスイッチ(3ポジションスイッチ)を内蔵しています。
    ・様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ。
    ・内部配線は省配線を実現する内部コネクタタイプおよびはんだづけ端子タイプを用意。
    ・人間工学に基づいたグリップ形状で、小形で手にぴったりフィットする形状が快適な操作を実現します。
    ・軽量(約140g、HE2G-21SH形)、コンパクトサイズで手の小さい方でも持ちやすく、狭い作業場所でも使用できます。
    ・ポジション2(ON)時の保持荷重を軽くすることにより長時間操作の負担を軽減させました。
    ・ポジション1(OFF)からポジション2(ON)への操作時、HE1G形グリップスイッチの約50%の荷重で移行・保持できます。
    ・軽快で明確なクリック感で3ポジションをしっかり確認でき、ポジション1(OFF)からポジション2(ON)への移行が容易にわかります。
    ・ボタン操作によりイネーブル接点をON/OFFさせるアクチュエータは、IDEC独自の機能により2重化されています。
    ・安全モジュールやセーフティコントローラとの組み合わせによる2接点の不一致が検出でき、カテゴリ4の故障検出が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,670
    通常出荷日 : 9日目
  • 超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP

    超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP

    メトロール

    【特長】1台2役、ボールプランジャーに位置決めスイッチを内蔵
    ・インデックス回転体/摺動体の切り欠きによる割出し位置決めと、確認信号を出力できる
    ・部品点数の節減で、機械の小形化が実現
    【用途】
    ・インデックステーブルに
    ・半導体製造装置に
    ・XYテーブルに
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,472円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フットスイッチ 汎用普及タイプ

    フットスイッチ 汎用普及タイプ

    国際電業

    【特長】
    ・SFZ-1:内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
    ・SFZ-1H:連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。
    ・内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
    ・SFZ-1-2:SFZ-1を2台組み合せた2連式のフットスイッチです。
    ・負荷との接続は、端子台接続となっておりますので、キャブタイヤコードはお客様にてご用意下さい。
    【用途】
    ・各種工作機械、木工機械、油圧機械、試験機など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,792円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    小型・ヨコ型リミットスイッチ

    小型・ヨコ型リミットスイッチ

    アズビル

    機械寿命2,000万回、高シール性、高堅牢性を実現した、長寿命・メンテナンスフリー対応の小形・ヨコ形リミットスイッチ。
    【特長】
    ・機械寿命2,000万回以上を実現(独自の2枚ばね構造を採用)。
    ・高精度(M.D.=0.1mm 最大)。
    ・高シール性、耐油、IP67。O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
    ・小形・省スペース。連続密着取り付けが可能。
    ・UL/C-UL/CE/CCCマーキング品も用意しています。
    ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,521円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • イネーブルスイッチ A4E

    イネーブルスイッチ A4E

    オムロン

    評価 0.0
    ロボット操作の安全に最適な3ポジションイネーブルスイッチ。
    【特長】
    ・確実なクリック感の押しボタン。
    ・3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIAR15.06-1999.に適合。
    ・スイッチ取り付け方向の選択自由。
    【用途】
    ・ロボット操作に使用される3ポジションスイッチ。
    通常価格(税別) : 2,771円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 磁気吹消基本スイッチ【X】

    磁気吹消基本スイッチ【X】

    オムロン

    磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。
    【特長】
    ・接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。
    ・形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 872円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小形基本スイッチ VX

    小形基本スイッチ VX

    オムロン

    接触信頼性を高めた低荷重動作の小形基本スイッチ。
    【特長】
    ・微小負荷から5Aタイプまでのバリエーションを揃えた形Vシリーズ小形基本スイッチと同一形状タイプ
    ・独自の内部機構により、低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 258円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 通常価格(税別) : 3,130円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ながらスイッチ TP70

    ながらスイッチ TP70

    オムロン

    移動しながらの手元作業でカンタン入力。
    【特長】
    ・手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用
    ・ワンウェイ動作
    ・1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き
    ・本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用
    ・取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備
    ・非常停止スイッチ付きもシリーズ化
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 9,997円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2

    汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2

    オムロン

    しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。
    【特長】
    ・形ZE、形ZV、形ZV2には形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量をもっています
    ・形XE、形XV、形XV2には形X磁気吹消基本スイッチを内蔵。直流専用のシリーズ
    ・取りつけ方法には、側面、底面、側面対角線の3種類があり、また、アクチュエータの種類も豊富
    ・カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易
    ・アース端子付きはCEマーキング対応品です
    ・UL、CSA、CCC規格取得
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,197円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ボールプランジャスイッチ BP

    ボールプランジャスイッチ BP

    メトロール

    【特長】
    ・1台2役、ボールプランジャに位置決めスイッチを内蔵。
    ・インデックス回転体、摺動体の切欠きによる割出し、位置決め機能と確認信号の出力ができる。
    ・部品点数・設計工数が節減でき、機械の小形化が図れる。
    【用途】
    ・インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力に。
    ・半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決めに。
    ・XYテーブルのステッピングモーターの原点出しに。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,191円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 小形封入スイッチ 【D4E-□N】

    小形封入スイッチ 【D4E-□N】

    オムロン

    形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。
    【特長】
    ・内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。
    ・内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。
    ・配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。
    ・微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。
    ・ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。
    ・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得。
    ・取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,983円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ【D4N-□R】

    小形セーフティ・リミットスイッチ【D4N-□R】

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。
    ・省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。
    ・接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    ・EN115-1、EN81-20、EN81-50の安全接点要求に適合。(スロー・アクションタイプのみ)
    ・UL、EN(TÜV)、CCC規格取得。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,058円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • セーフティ・ドアスイッチ D4BS

    セーフティ・ドアスイッチ D4BS

    オムロン

    工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。
    【特長】
    ・CEマーキング適合に対応するEN(TÜV)規格取得
    ・UL、CSAの認証を取得
    ・直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離
    ・EN規格の直接開路動作認証はスイッチに→マークで表示
    ・専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止
    ・-40~+80℃と広範囲な温度仕様
    ・スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 832円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 耐油リミットスイッチ 【D4ER-□N】

    耐油リミットスイッチ 【D4ER-□N】

    オムロン

    評価 0.0
    形D4E-Nの耐油性能をさらに向上

    【特長】
    ・耐油性に優れたHNBR/フッ素ゴムを使用可動部からの切削油の浸入を防止
    ・切削油に強いふっ素樹脂ケーブルを標準搭載
    ・配線容易なコネクタ方式(スマートクリックコネクタ)をラインアップ
    ・微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能
    ・EN(TÜV)規格取得
    ・取りつけピッチは形D4Eと同一
    ・保護構造IP67G(JIS C 0920 附属書1)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 5,797円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

    全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    接触信頼性を向上させたロッカスイッチ。
    【特長】
    ・操作部とケース部間にカバーを追加し、塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させている。
    ・JW-Sタイプは、簡易防塵構造を持ち、接触信頼性を向上。
    ・小形で、10A定格の高容量。
    ・JW-Mタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流5AのTV規格認定を受けている。
    ・JW-MWタイプは、デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
    ・JW-Lタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流8AのTV規格認定を受けている。
    ・JW-LWタイプは、16A・2極回路で安全性に配慮したパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
    【用途】
    ・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超小形基本スイッチ 【SS-P】

    超小形基本スイッチ 【SS-P】

    オムロン

    形SSシリーズと取りつけ互換、シンプルな構造ながら使いやすさを追求

    【特長】
    ・フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    ・可動片はシンプルな1枚ばね構造。
    ・北米、欧州、安全規格に対応。
    ・各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 115円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • HS5形安全スイッチ アクチュエータ

    HS5形安全スイッチ アクチュエータ

    IDEC

    【特長】
    ・専用アクチュエータを用いて無効化を防止します
    【仕様】
    ・適用:HS5B形/HS5L(-K)形/HS5D形/HS5E(-K)形
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 極超小形基本スイッチ 【J】

    極超小形基本スイッチ 【J】

    オムロン

    【特長】
    ・極超小形でも高容量開閉 (7A AC250V)可能なスナップアクション・スイッチです。
    ・スペース効率が必要とされる用途に使用可能です
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,197円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 小形基本スイッチ 【D3V-01】

    小形基本スイッチ 【D3V-01】

    オムロン

    形Vシリーズと取りつけ互換、シンプルな構造ながら使いやすさを追求

    【特長】
    ・形Vシリーズ小形基本スイッチと同一形状の微小負荷タイプ。
    ・1枚ばね機構によって低荷重動作を実現。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 288
    通常出荷日 : 5日目
  • 小形基本スイッチ【D2RV】

    小形基本スイッチ【D2RV】

    オムロン

    【特長】
    ・悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮します。
    ・スイッチ内部にリード・スイッチを使用。
    ・微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。
    ・形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
    ・バウンス時間1ms以下で高耐久性
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 731円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超小形基本スイッチ 【D2S】

    超小形基本スイッチ 【D2S】

    オムロン

    【特長】
    ・耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。
    ・フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    ・動作位置の精度が±0.25mmと多角、周辺設計や位置決めが容易。
    ・横方向操作でも動作と容易にするピン押ボタン形状を採用。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 125円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 極超小形基本スイッチ 【D2MQ】

    極超小形基本スイッチ 【D2MQ】

    オムロン

    奥行2.7mmの薄型スナップアクションスイッチ。
    【特長】
    ・極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。
    ・厳しいスペース効率が要求され、かつ高信頼性が求められる用途に使用可能。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 108円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超小形基本スイッチ 【D3M】

    超小形基本スイッチ 【D3M】

    オムロン

    【特長】
    ・圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。
    ・圧着コネクタにより省配線化が可能。
    ・端子も横引出しによる省スペース化を実現。
    ・アクチュエータは2方向の取りつけを用意。
    ・スイッチの取りつけ自由度が拡大。
    ・形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 286円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

HS6B形安全スイッチ

HS6B形安全スイッチ

    傾斜スイッチ DSシリーズ

    傾斜スイッチ DSシリーズ

      HS5D形安全スイッチ

      HS5D形安全スイッチ

        HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ

        HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ

          カバースイッチ CS-DT

          カバースイッチ CS-DT

            IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC 河村電器産業
            4,269円 430円 2,330円 16,882円 2,990円
            在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            2.5 - 10 2.5 -
            2.5 - 8 2 -
            - 赤/グレー - -
            IP67 - IP67 IP67 -

            その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            スイッチ自動に関連する通販・販売特集