(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー OLFA通販・販売特集

  • スクレーパー 28
  • スクレーパー(刃長 31mm)
  • スクレーパー TS
  • 超硬刃付スクレーパー(25mm幅)
  • ハイパースクレーパー
  • ステンヘッドスクレーパー
  • スクレーパーT-45・専用替刃
  • ソフトGスクレーパー
  • スクレーパー(刃長 47.5mm)
  • Gスクレーパー

スクレーパー OLFAの特集ページです。
スクレーパー 28やスクレーパー(刃長 31mm)などスクレーパー OLFAに関する商品を探せます。

  • スクレーパー 28

    スクレーパー 28

    大塚刷毛製造

    評価 0.0
    刃先交換型のスクレイパーです。

    【特長】
    ・安全性の高いストップ機構・肉厚が約10ミリ、丸みがあり手にフィットする形状です。
    【用途】
    ・ラバーモール、シール、接着剤等の除去にお使いください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 991円~
    通常出荷日 : 3日目
  • スクレーパー(刃長 31mm)

    スクレーパー(刃長 31mm)

    オルファ

    はがす、削るなどの作業に、様々な場所で使用できるスクレーパー。
    【特長】
    ・薄い刃を反らせて使う替刃式。
    ・水洗いもできるステンレス刃。
    ・刃とグリップは丈夫な一体成型。
    ・刃交換時に本体と金具が外れない。
    ・刃幅は60ミリ。
    【用途】
    ・サビ取り、汚れ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがしなどに利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 365円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スクレーパー TS

    スクレーパー TS

    トラスコ中山

    【特長】
    ・ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。
    【用途】
    ・床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 400円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    超硬刃付スクレーパー(25mm幅)

    超硬刃付スクレーパー(25mm幅)

    バーコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。
    ・木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。
    ・材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
    【用途】
    ・ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
    ・表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
    ・車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,388円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ハイパースクレーパー

    ハイパースクレーパー

    オルファ

    【特長】
    ・X(エックス)デザインのグリップを備えている。
    ・ねじ止め式なので刃の交換に工具不要でねじを緩めても刃が落ちない仮止め機能が付いている。
    ・ハンマーで叩いて使えるエンドブロックを装備して、ヘッド部は衝撃に対して強い。
    ・片手での作業に適した200mmタイプと300mmのスタンダードタイプがある。
    【用途】
    ・クロスはがし、床材はがしに、ペンキ、サビ、よごれ落とし、ステッカーはがしなどに利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,717円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ステンヘッドスクレーパー

    ステンヘッドスクレーパー

    TJMデザインタジマツール

    貫​通​型​の​ス​テ​ン​レ​ス​ヘ​ッ​ド​な​の​で​、​ハ​ン​マ​ー​で​叩​い​て​使​え​るスクレーパー。
    【特長】
    ​・​刃​こ​ぼ​れ​し​に​く​い​高​熱​焼​き​入​れ​ブ​レ​ー​ド​、​刃​厚​1​.​8​m​m​厚​ス​テ​ン​レ​ス​。
    ・材質 ​刃​:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​4​2​0​J​2​)、グ​リ​ッ​プ​:​エ​ラ​ス​ト​マ​ー​樹​脂。
    【用途】
    ・​一​般​的​な​は​が​し​、​削​り​作​業​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,841円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スクレーパーT-45・専用替刃

    スクレーパーT-45・専用替刃

    オルファ

    水回りでも使用できるステンレス刃のスクレーパー。
    【特長】
    ・ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調整可能。
    ・プラスチック製保護キャップ付き。
    ・刃は直線部と曲線部で使い分けできる。
    ・刃幅45ミリ。
    【用途】
    ・はがす・削る作業、サビ取り、汚れ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがしなどに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 319円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ソフトGスクレーパー

    ソフトGスクレーパー

    SK-11

    お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のスクレーパー
    【特長】
    ・ハンマーで叩けるグリップは、手になじむソフトグリップタイプ
    ・よくしなる薄刃
    【用途】
    ・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業などに便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 871円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スクレーパー(刃長 47.5mm)

    スクレーパー(刃長 47.5mm)

    NTカッター

    評価 0.0
    【特長】
    ・刃を本体に収納できる便利なスクレーパーです。
    ・替刃式
    ・錆に強いステンレス刃
    ・刃幅28mmタイプ(BSC-11刃)
    【用途】
    ・壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 503円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • Gスクレーパー

    Gスクレーパー

    オルファ

    【特長】
    ・ステンレス刃を装着した水回り作業にも使えるスクレーパーです
    ・本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパー
    ・刃はガラスに傷をつけにくく、サビにも強いステンレス刃
    ・本体の金属部分にもすべてステンレスを使用しているので、水回りの作業にも対応できます
    ・耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。刃カバー付き
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,771
    通常出荷日 : 1日目
  • スクレーパーT-25・専用替刃

    スクレーパーT-25・専用替刃

    オルファ

    様々な場所で使用できる、はがす、削るなどの作業に適した替刃式スクレーパー。
    【特長】
    ・ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調整できる。
    ・簡易スクレーパーとしても使えるプラスチック製保護キャップ付き。
    ・本体に替刃6枚内蔵。
    ・薄い刃を反らせて使う替刃式
    【用途】
    ・はがす、削る作業、サビ取り、汚れ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがし等に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 319円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 超硬刃スクレーパー

    超硬刃スクレーパー

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    【特長】
    刃先に超硬チップを使用しているスクレーパーです。
    【仕様】
    材質:超硬(刃)、合板(グリップ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,120円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

    ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

    SK-11

    評価 0.0
    お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のステンスクレーパーY型ハンマ。
    【特長】
    ・手になじむ木製ハンドル。
    ・ハンマーで叩ける貫通柄。
    ・サイズ:幅63×高さ191×奥行き20mm。
    ・重量:140g。
    ・刃幅:65mm。
    ・タイプ:特厚刃/Y型。
    【用途】
    ・Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。
    通常価格(税別) : 911
    通常出荷日 : 3日目
  • スクレーパー(フッ素コーティング)

    スクレーパー(フッ素コーティング)

    トラスコ中山

    ステンレス刃物鋼にフッ素コーティングをしているので塗料接着剤などがつきにくいです。欠け、割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 634円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 貫通スクレーパー No.30・No.31

    貫通スクレーパー No.30・No.31

    SK-11

    評価 0.0
    サビに強いステンレス製の貫通スクレーパー。
    【特長】
    ・タフな貫通式のスクレーパー。
    ・接着剤に侵されにくいステンレス製の刃を使用。
    【用途】
    ・ペンキはがしに使用。
    通常価格(税別) : 598円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ステッカスクレーパーDX

    ステッカスクレーパーDX

    KTC(京都機械工具)

    【特長】
    ・25mm刃幅と丸型先端刃押えにより、力がかけやすく作業性に優れています
    ・グリップ部には、別売の替刃10枚組(KZS-2510)の収納スペースがあります
    ・替刃が5枚付いています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,677
    通常出荷日 : 1日目
  • スクレーパー 鉄の爪64ミリ

    スクレーパー 鉄の爪64ミリ

    オルファ

    【特長】
    ・サビに強いステンレス刃を装着した、住まいの汚れ落としに適したスクレーパー
    ・ステンレス刃(エッジ)の一方は直線に、他方は曲線に仕上げてあり、用途に応じて使い分けができます
    ・様々な場所で使用でき、はがす、削るなどの作業に適している
    ・水回りでも使用できるステンレス刃のスクレーパー
    【用途】
    ・台所、ガラス等の汚れおとし、接着剤はがし、その他さまざまなクリーンワークに利用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 433
    通常出荷日 : 1日目
  • 替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

    替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

    SK-11

    レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れが出来ます。
    【特長】
    ・サイズ:幅80×高さ180×奥行き20mm
    ・重量:75g
    ・刃幅:40mm
    【用途】
    ・フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 566
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300

    替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300

    SK-11

    握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。
    【特長】
    ・工具不要でブレード交換が出来ます
    ・100mm幅のワイド刃です
    ・全長300mmのロングサイズです
    ・サイズ:幅140×高さ400×奥行き40mm/重量:377g
    【用途】
    ・フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし
    通常価格(税別) : 1,169
    通常出荷日 : 3日目
  • 面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット

    面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット

    ノガ・ウォーターズ

    面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット
    工具メーカー、金型メーカーに最適な工具です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,500円~
    通常出荷日 : 2日目
  • カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

    カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

    SK-11

    こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。
    【特長】
    ・炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
    ・キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。
    ・金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
    【用途】
    ・フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし
    通常価格(税別) : 202円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ステンレススクレーパー

    ステンレススクレーパー

    KTC(京都機械工具)

    【特長】
    ・スタンダードなステンレスのスクレーパーです。
    ・従来品より柄が長く、奥まった場所での作業が容易です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,708円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 25mm スクレーパー

    25mm スクレーパー

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・刃材質…合金工具鋼
    ・本体材質…ABS樹脂
    ・刃形状…ストレートタイプ
    ・全長…161mm
    ・刃幅…25mm
    ・用途…ペンキ、サビ、汚れ落とし、ステッカーはがし、金属等の表面磨きや、ガラストップコンロの汚れ落としに最適
    ・薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。
    ・刃とエッジが使える特製刃です。3辺がエッジ、1辺のみ刃が付いています。(4面とも使用可能です)
    ・ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいの作業まで力加減で使えます。
    ・付属品…替刃×6枚、キャップ×1
    ・JAN:4518340212459
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 725
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    スクレーパーH型

    スクレーパーH型

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・頑固な汚れなどのはがし、削り作業に最適です。
    ・握りやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    ・ブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティばねを内蔵しています。
    ・グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
    ・刃は、耐久性の高い特大の折線なし刃が付属しています。
    ・替刃はカッター用の替刃特大(H型刃)が使用できます。
    【用途】
    ・壁紙・床材・防水シートなど頑固な剥がし、削り作業など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,687
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

    スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・長寿命のための二重中空グランドブレード
    ・耐久性のあるダイキャスト製ハンマーヘッド
    ・小型で軽量のパテナイフです<EA579BG-32A>
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,930円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ツバ付き貫通スクレーパー

    ツバ付き貫通スクレーパー

    SK-11

    評価 0.0
    安全、安心の日本製のツバ付き貫通スクレーパー。
    【特長】
    ・タフな貫通式のスクレーパー。
    ・ツバ付きで耐久性があり、打撃に強い。
    【用途】
    ・ペンキはがし作業等に使用。
    通常価格(税別) : 1,106円~
    通常出荷日 : 3日目
  • スイープスクレーパー SW-BLACK

    スイープスクレーパー SW-BLACK

    SK-11

    評価 0.0
    耐熱性/耐油性のあるスクレーパー SW-BLACK。
    【特長】
    ・多用途に使える樹脂製スクレーパー。
    ・サイズ:幅130×高さ85×奥行き0.8mm。
    ・重量:13g。
    【用途】
    ・ガラス面の汚れ取りやはがし作業。
    通常価格(税別) : 312
    通常出荷日 : 3日目
  • ロングスクレーパー No.28

    ロングスクレーパー No.28

    SK-11

    評価 0.0
    刃部は、サビに強いステンレス製のロングスクレーパー。
    【特長】
    ・接着剤に侵されにくいステンレス製の刃。
    ・直型先曲り刃。
    ・刃幅:58mm。
    ・タイプ:直型。
    【用途】
    ・ペンキはがしに使用。
    通常価格(税別) : 842
    通常出荷日 : 3日目
  • スクレーパーL型

    スクレーパーL型

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブレード固定に2本のダブルねじを採用、激しい仕事にも対応する替刃式スクレーパーです。
    ・ブレード交換時、脱落による事故を防ぐセーフティーばねを採用しました。
    ・ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドを装着しています。
    ・替刃はカッター用の替刃大(L型刃)が使用できます。
    ・グリップは握りやすいエラストマー樹脂です。
    ・替刃は刃先と刃のついていない方のどちらも使用できます。
    【用途】
    ・壁紙・床材はがし、頑固な汚れ落としに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,551円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 硬鋼刃スクレーパー

    硬鋼刃スクレーパー

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    【特長】
    摩耗が少ない硬鋼刃を使用しています。
    【仕様】
    材質:硬鋼(刃)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,467円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ハイパースクレーパー 専用替刃

    ハイパースクレーパー 専用替刃

    オルファ

    強靭な厚刃の「ハイパースクレーパー」用替刃。
    【特長】
    ・厚みのある強靭な刃は、グリップエンドをハンマーで叩いても刃が反りにくく、刃こぼれもしにくい。
    ・ハイパースクレーパー弾力刃は弾力性があり、刃が反ることで、下地を傷つけにくくなっている。
    【用途】
    ・クロスはがし、床材はがし、ペンキ、サビ、よごれ落とし、ステッカーはがしなどに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 574
    通常出荷日 : 1日目
  • スクレーパーセット(4本組)

    スクレーパーセット(4本組)【4個入り】

    日平機器

    評価 0.0
    【特長】
    ・こびりついたガスケットやパッキンの除去に適したスクレーパーセットです。
    ・木柄で滑りにくく、錆に強いステンレス刃です。
    【用途】
    ・金属にこびりついたガスケットやパッキンの除去ができます。
    【材質】
    ・刃:ステンレス
    ・柄:木
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,775
    通常出荷日 : 1日目
  • 160mmスクレーパー

    160mmスクレーパー

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・刃材質…特殊鋼
    ・ショートタイプで力をかけやすい形状です。
    ・刃幅…22mm
    ・全長…160mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,420
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 超硬スクレーパー

    超硬スクレーパー

    土牛

    評価 0.0
    【特長】
    ・1本で2サイズ使用可能です。
    ・ナットまわりのサビ落としや細かな作業に最適です。
    【用途】
    ・細部のケレン作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,831円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ステンレスY型スクレーパー

    ステンレスY型スクレーパー

    大塚刷毛製造

    評価 0.0
    貫通タイプのスクレーパー
    【特長】
    ・ハンマーで叩ける貫通タイプなので、軽快な作業が可能。
    【用途】
    ・ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できる皮すき・スクレーパー。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,076
    通常出荷日 : 3日目
  • お掃除スクレーパー 替え刃式

    お掃除スクレーパー 替え刃式

    DOGYU

    評価 0.0
    【特長】
    ・錆に強いステンレス製の替刃になります
    【用途】
    ・お掃除スクレーパーの替刃用に
    【材質】
    ・ステンレス製
    通常価格(税別) : 1,070
    通常出荷日 : 19日目
  • ステンレススクレーパー SSC

    ステンレススクレーパー SSC

    TONE

    自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。
    【特長】
    ・刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS

    替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS

    SK-11

    評価 0.0
    削る、はがす作業が簡単に出来ます。
    【特長】
    ・刃の出し入れが簡単です
    ・工具不要でブレード交換が出来ます
    ・サイズ:幅130×高さ220×奥行き25mm
    ・重量:100g
    ・刃幅:90mm
    ・刃厚:0.5mm
    【用途】
    ・フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし
    通常価格(税別) : 500
    通常出荷日 : 3日目
  • スイープスクレーパー SW-RED

    スイープスクレーパー SW-RED

    SK-11

    柔らかく、衝撃に強いスイープスクレーパー SW-RED。
    【特長】
    ・多用途に使える樹脂製スクレーパー。
    ・手先の感覚で塗ることが可能。
    ・サイズ:幅130×高さ85×奥行き0.8mm。
    ・重量:11g。
    【用途】
    ・パテ塗り、接着剤の塗り付け作業。
    通常価格(税別) : 326
    通常出荷日 : 3日目
  • ステン貫通スクレーパーP42

    ステン貫通スクレーパーP42

    SK-11

    たたけるグリップで、はがし作業等に最適なステン貫通スクレーパーP42。
    【特長】
    ・2mm板厚の極厚ブレードを使用。
    ・打撃時も耐久性あり。
    ・サイズ:幅42×高さ192×奥行き18mm。
    ・重量:128g。
    【用途】
    ・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落としなどに最適。
    通常価格(税別) : 621
    通常出荷日 : 3日目
  • 70mm スクレーパー(ステンレス製)

    70mm スクレーパー(ステンレス製)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・刃材質…ステンレス
    ・ハンドル材質…エラストマー樹脂
    ・斜めタイプ
    ・腰の強さ…硬
    ・全長…230mm
    ・刃幅…70mm
    ・重量…170g
    ・頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。
    ・刃は、刃こぼれしにくい高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。
    ・角まで届く斜めカットブレード、壁際などエッジ作業に最適です。
    ・ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
    ・刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
    ・通電性があります。
    ・JAN:4548745751468
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,262
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

    刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

    エスコ

    評価 0.0
    ・ベアリングの小さな表面を整えるのに便利です。
    ・刃が細長く窪んでおり削りやすい形状になっています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,370円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレススクレーパーフレキシブルブレードタイプ(内蔵ドライバービット付)

    ステンレススクレーパーフレキシブルブレードタイプ(内蔵ドライバービット付)

    ムラテックKDS

    【特長】
    ・タフに使えるステンレスブレードです。
    ・しなりに強くコシのある弾力刃。
    ・握りやすく滑りにくいエラストマーグリップ。
    ・内蔵ドライバービット+、-各2本、取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
    【用途】
    ・削る、剥がす用途に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 727円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ロングスクレーパー No.29

    ロングスクレーパー No.29

    SK-11

    評価 0.0
    刃部は、サビに強いステンレス製のロングスクレーパー。
    【特長】
    ・接着剤に侵されにくいステンレス製の刃。
    ・Y型先曲り刃。
    ・刃幅:68mm。
    ・タイプ:Y型。
    ・サイズ:幅70×高さ275×奥行き15mm。
    ・重量:120g。
    【用途】
    ・ペンキはがし用として利用。
    通常価格(税別) : 842
    通常出荷日 : 3日目
  • スクレーパー(ステンレス製)

    スクレーパー(ステンレス製)

    エスコ

    ・頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。
    ・刃は、刃こぼれしにくい高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。
    ・ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
    ・刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
    ・通電性があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,350
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 25×310mm スクレーパー(貫通柄)

    25×310mm スクレーパー(貫通柄)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・全長…310mm
    ・四角軸…9.5mm
    ・刃幅…25mm
    ・グリップ長…125mm
    ・重量…300g
    ・材質…スチール(黒色酸化)
    ・ハンマーヘッドのため叩けます。
    ・ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
    ・酸化処理でサビから保護します。
    ・用途…溶接のスポットやパネルの接着面の分離に
    ・JAN:4548745748338
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,760
    通常出荷日 : 2日目
  • ALLEX スクレーパー L型(直刃)

    ALLEX スクレーパー L型(直刃)

    ALLEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・握りやすいハンドルです。
    ・保管に便利なキャップ付きです。
    【用途】
    ・錆び落としに。
    ・汚れや粘着物の除去用に。
    【商品仕様】
    ・刃付け加工有り
    ・JANコード:4977530235027
    ・トラスココード:851-2670
    ・質量:45g
    【材質/仕上】
    ・刃:ステンレス
    ・ハンドル:ポリプロピレン
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 450
    通常出荷日 : 4日目
  • 木柄薄刃スクレーパー

    木柄薄刃スクレーパー

    SK-11

    はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。
    【特長】
    ・刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
    ・板厚:1.2mm
    【用途】
    ・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り
    通常価格(税別) : 276円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    パーフェクトスクレーパー はがし

    パーフェクトスクレーパー はがし

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・クロス、防水塗膜のはがしに適した斜め20度のブレード取り付け角です
    ・ブレードが横滑りしない、刃滑り防止ストッパー付です
    ・ヘッド裏表どちらでも使用可能な両面フラットヘッド形状です
    ・用途や動線に合わせて柄の長さが選べます
    ・握りやすく手首の返しが スムーズなエルゴグリップです
    【用途】
    ・クロス、防水塗膜のはがし作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,093円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 75mm スクレーパー(ステンレス製)

    75mm スクレーパー(ステンレス製)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・刃材質…ステンレス
    ・ハンドル材質…エラストマー樹脂
    ・マルチタイプ
    ・腰の強さ…硬
    ・全長…240mm
    ・刃幅…75mm
    ・重量…170g
    ・刃は、刃こぼれしにくい高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。
    ・頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。
    ・アールの部分はパイプなど丸いものの塗装が剥がしに最適です。
    ・鋭角な刃先は、コーナーや狭い場所の作業に最適です。
    ・簡易的な釘抜きも付いています。
    ・多用途にお使いいただけるマルチタイプのスクレーパーです。
    ・ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
    ・刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
    ・通電性があります。
    ・JAN:4548745747164
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,350
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ステッカースクレーパー

    ステッカースクレーパー

    TONE

    シールやラベル、ステッカーなどの粘着物をはがすのに適したスクレーパーです。滑りにくく、握りやすい2重成型のグリップを採用。刃先は本体内部に収納することができ保管時に安全です。また、替刃を本体に(4枚収納)可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,511
    通常出荷日 : 5日目
  • ダブルジースクレーパー600

    ダブルジースクレーパー600

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・塗装、床材などの剥離作業に。
    ・ふっ素樹脂コーティングなので接着材等が付着してもきれいにはがせます。
    ・握りを追求したグッドグリップコンセプト。
    ・力を入れやすく、握りやすいグリップ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,732
    通常出荷日 : 1日目
  • GスクレーパーSlim

    GスクレーパーSlim

    オルファ

    【特長】
    ・Gスクレーパーのスリム仕様
    ・刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します
    ・本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます
    ・小回りの効くコンパクトなボディーには、滑りにくく握りやすいエックスデザインのラバーグリップを採用しています
    ・替刃ケースにブレードカバー機能もついています
    ・作業面積の小さなガラストップコンロなど、周りに障害物が多い場面で活躍するスクレーパーです
    ・ヘビーユースのプロの方々から、一般ユーザーの方でも多用途にお使いいただけます
    【用途】
    ・台所回りやガラス面などの清掃に
    【材質】
    ・刃:ステンレス
    ・グリップ:ポリプロピレン(PP ガラス繊維入)+エラストマー
    ・替刃ケース(刃カバー):ポリプロピレン(PP)
    ・刃固定用ネジ:ステンレス+ナイロン樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,012
    通常出荷日 : 1日目
  • SERスクレーパ

    SERスクレーパ

    阪上製作所

    【特長】
    ・外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します
    ・小断面のはめ込みタイプで屋内設置の小口径シリンダ用です
    【用途】
    ・小口径油圧シリンダ
    ・小口径空気圧シリンダ
    ・主として屋内の通常雰囲気用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 377円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • チゼルスクレーパー(直/曲)

    チゼルスクレーパー(直/曲)

    エスコ

    評価 0.0
    手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,150円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • スクレーパー(ステンレス製)

    スクレーパー(ステンレス製)

    エスコ

    評価 0.0
    刃はハンドル貫通タイプ、丈夫な構造です。
    【商品仕様】
    ・腰の硬さ:硬
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 650
    通常出荷日 : 1日目~
  • スクレーパー(ゴムグリップ付)

    スクレーパー(ゴムグリップ付)

    エスコ

    評価 0.0
    摩擦や衝撃に強いクロームメッキを使用しており、また軽くて丈夫なため長時間の作業にも適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,460円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • スイープスクレーパー SW-BLUE

    スイープスクレーパー SW-BLUE

    SK-11

    摩擦、衝撃に強いスイープスクレーパー SW-BLUE。
    【特長】
    ・多用途に使える樹脂製スクレーパー。
    ・サイズ:幅130×高さ85×奥行き0.8mm。
    ・重量:13g。
    【用途】
    ・塗りつけ、はがし作業に最適。
    通常価格(税別) : 312
    通常出荷日 : 3日目
  • ステン貫通スクレーパーY65

    ステン貫通スクレーパーY65

    SK-11

    評価 0.0
    たたけるグリップで、はがし作業等に最適なステン貫通スクレーパーY65。
    【特長】
    ・2mm板厚の極厚ブレードを使用しているので、打撃時も耐久性を発揮。
    ・サイズ:幅65×高さ190×奥行き18mm。
    ・重量:130g。
    【用途】
    ・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落としに使用。
    通常価格(税別) : 649
    通常出荷日 : 3日目
  • 3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

    3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・<セット内容>…3点セット組
    ・EA579BG-32A(32mmパティーナイフ)
    ・EA579BG-38A(38mmジョイントナイフー)
    ・EA579BG-78A(78mmチゼルスクレーパー)
    ・工具袋付
    ・パテナイフ仕様…・(刃材質):ステンレス
    ・(腰の強さ):硬
    ・(全長):215・215・230mm
    ・(グリップサイズ):約113×35×22mm
    ・(刃幅):32・38・78mm
    ・(刃厚):約1.8mm
    ・ハンマーヘッド付
    ・樹脂製ソフトハンドル
    ・長寿命のための二重中空グランドブレード
    ・耐久性のあるダイキャスト製ハンマーヘッド
    ・小型で軽量のパテナイフのセットです。
    ・工具袋仕様…・(材質):ナイロン
    ・(サイズ):290×100(H)mm
    ・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
    ・JAN:4548745762792
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,780
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

パッキンブラシ 120mm

パッキンブラシ 120mm

    ホワイトヘラ D-120

    ホワイトヘラ D-120

      ロングスクレーパー No.28

      ロングスクレーパー No.28

        スクレーパー替刃

        スクレーパー替刃

          スクレーパー(ステンレス製)

          スクレーパー(ステンレス製)

            スクレーパーL型

            スクレーパーL型

              スクレーパー 中

              スクレーパー 中

                超硬スクレーパー

                超硬スクレーパー

                  スクレーパー TS

                  スクレーパー TS

                    超硬刃スクレーパー

                    超硬刃スクレーパー

                      ステンレスY型スクレーパー

                      ステンレスY型スクレーパー

                        スクレーパーH型

                        スクレーパーH型

                          大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 SK-11 TONE エスコ TJMデザインタジマツール ハンディ・クラウン 土牛 トラスコ中山 KTC(京都機械工具) 大塚刷毛製造 TJMデザインタジマツール
                          429円 2,485円 842円 792円 650円 2,551円 807円 2,831円 400円 5,120円 1,076円 7,687円
                          3日目   3日目   3日目   5日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   4日目  
                          その他 パテベラ スクレーパー スクレーパー 樹脂柄へら スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                          120 - - - - - - - - - - -
                          62 150 - - - - - - - - - -
                          42 - - - - - - - - - - -
                          毛材:植物繊維・柄:木 - - - - - - - - - - -

                          ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          スクレーパー OLFAに関連する通販・販売特集