(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーエム 9105j ds2通販・販売特集

  • 3M<sup>TM</sup>1.27mmピッチフラットケーブル用2列PCBコネクタ
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル
  • 3M<sup>TM</sup> ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ【1~8個入り】
  • キュービトロン2 切断砥石 33460【5個入り】
  • 取替式防じんマスク 3753-RS2
  • Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2
  • スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型
  • MDRシステム ノンシールドシェルキット(ライトアングル型)
  • パワークランプ 分岐コネクタ Y型
  • スタンダードソケット・ヘッダーソケットコネクタ ストレインリリーフ

スリーエム 9105j ds2の特集ページです。
3MTM1.27mmピッチフラットケーブル用2列PCBコネクタやSCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクルなどスリーエム 9105j ds2に関する商品を探せます。

  • 3M<sup>TM</sup>1.27mmピッチフラットケーブル用2列PCBコネクタ

    3MTM1.27mmピッチフラットケーブル用2列PCBコネクタ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・PCBへの直接はんだ付で、部品点数を削減。
    ・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線。
    ・スタンダードソケット/ヘッダーと同一配列の2.54mmグリッドのホールパターン。
    ・10極から64極までの11種類の極数バリエーション。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 344円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

    SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

    スリーエムジャパン

    特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立したI/O角型コネクタ。
    【特長】
    ・耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクト。
    ・2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立。
    ・全コンタクトに0.75mm2電線を結線可能。
    ・半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状。
    【用途】
    ・コネクタ自体の小型化と太径ケーブル対応が同時に必要な場合に最適。
    通常価格(税別) : 428
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup> ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

    3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ【1~8個入り】

    スリーエムジャパン

    電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。
    【特長】
    ・電線前処理不要。
    ・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
    ・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
    ・ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
    ・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
    【用途】
    ・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
    ・現場での結線作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • キュービトロン2 切断砥石 33460

    キュービトロン2 切断砥石 33460【5個入り】

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・取付穴径10mmタイプの切断砥石です
    ・精密成型砥粒の技術で2.5倍の切断速度を実現し、力を入れなくても、ツールの重みだけで楽に刃を入れることができます
    ・砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、発熱が少なく、切断面がきれいに仕上がり、バリ取り研磨の時間を短縮することができます
    ・従来製品に比べて1.6倍の耐久性で、先端が尖った状態を維持しながら磨耗するため、鋭い切れ味が長続きします
    【用途】
    ・ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑などの切断に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,874
    通常出荷日 : 1日目
  • 取替式防じんマスク 3753-RS2

    取替式防じんマスク 3753-RS2

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
    ・部品点数が少なくメンテナンスが容易に行えます。
    ・顔の大きさに合わせて2サイズの面体から選択できます。
    ・交換用しめひもなどの各種交換部品をご用意しています。
    ・再密閉可能な保管用バッグが付属。
    【用途】
    ・研磨作業、溶接作業など粉じん作業、アスベスト除去、メンテナンス、微粒子状物質PM2.5 対策、感染対策、放射性粉じんの放射性粉じんの除染、有害廃棄物処理、災害備蓄、研削、製薬の作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,859
    通常出荷日 : 4日目
  • Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

    Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

    スリーエムジャパン

    【特長】
    ・2面立体構造の折りたたみ式です
    ・保管時には平面となり携帯に便利です
    ・ノーズクリップで漏れこみを軽減しました
    ・位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています
    ・2面立体構造で会話時に口の動きに追従し、漏れ込みを防ぎます
    ・顔の小さな向けのスモールサイズのDS2
    【用途】
    ・溶接作業
    ・鋳造作業(ヒュームが発生する場所における作業)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,253
    通常出荷日 : 1日目
  • スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型

    スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型

    スリーエムジャパン

    様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応する基板間コネクタ。
    【特長】
    ・10極から64極までの12種類の極数バリエーションのVロープロヘッダー直角型。
    ・4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止。
    ・ボードマウントソケットとの組み合せでボードトゥボード接続可能。
    ・MIL規格準拠品。
    【用途】
    ・装置内や基板間配線に最適な2.54mmピッチ2列構造のピッチコネクタ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 161円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MDRシステム ノンシールドシェルキット(ライトアングル型)

    MDRシステム ノンシールドシェルキット(ライトアングル型)

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    外部接続用コネクタとして不可欠なシェルキット。
    【特長】
    ・特に要求の強い「両側ラッチ固定タイプ」と「片ラッチ片ネジ固定タイプ」をシェルキット化して販売。
    ・ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。
    ・アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックおよびそれらの組み合わせによるワンタッチロック併用型の嵌合固定式。
    ・半田付けプラグと圧接型プラグに適合。
    ・ケーブル引き出し部の省スペース化をはかった60°ライトアングルシェル。
    ・組み立て性と強度を両立させた2ピース構造。
    ・グランドプレートによる効率的なシールド処理。
    【用途】
    ・機器間のケーブル接続用のハーフピッチI/Oコネクタにおけるプラグコネクタと組み合わせるシェルキット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 894円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パワークランプ 分岐コネクタ Y型

    パワークランプ 分岐コネクタ Y型

    スリーエムジャパン

    極性キーにより誤挿入を防止したパワークランプ分岐コネクタ Y型。
    【特長】
    ・一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。
    ・CC-Linkでは渡り配線用として使用可能のコネクタ(オプション・その他)。
    【用途】
    ・最大許容電流10Aまでの小極数系接続用途に最適。
    ・CC-Link機器の通信用インターフェース。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 761円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スタンダードソケット・ヘッダーソケットコネクタ ストレインリリーフ

    スタンダードソケット・ヘッダーソケットコネクタ ストレインリリーフ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応したコネクタ。
    【特長】
    ・スタンダードソケット / ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合。
    ・MIL規格準拠品で、10極から64極までの12種類の極数バリエーション。
    ・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線、デージーチェーンにも対応。
    ・ソケットコネクタと組み合わせて結線部に力がかからないように保護する。
    ・ケーブル切断面の露出を防ぐクローズエンド型カバーや標準型ストレインリリーフより1.5mm低くなる低背型ストレインリリーフを用意。
    【用途】
    ・装置内や基板間配線に最適な2.54mmピッチ2列構造のコネクタ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    中間圧接によるデージーチェーン接続に対応のミニチュアデルタリボン(MDR)システムノンシールドプラグ。
    【特長】
    ・ハーフピッチI / 0コネクタの「業界の標準品」MDRシステムの角型コネクタ。
    ・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。
    ・0.635mmピッチフラットケーブルを独自の圧接構造「ヒル&デール」で一括圧接。
    ・ワンタッチロックを兼ねたストレインリリーフによる低背設計。
    ・MDRによる機器内でのバス信号の拡張に最適。
    【用途】
    ・機器間のケーブル接続用のハーフピッチI / Oコネクタで、一括圧接による結線を行う場合に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,189円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直線型

    3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直線型

    スリーエムジャパン

    4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止するボックスヘッダー直線型。
    【特長】
    ・10極から64極までの11種類の極数バリエーション。
    ・ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付き。
    ・はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付き。
    ・4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止。
    ・基板厚2.4~3.2mmにも対応(テール長3.9mm)。
    ・MIL規格準拠品
    【用途】
    ・装置内や基板間配線に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直角型

    3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直角型

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止するボックスヘッダー直角型。
    【特長】
    ・10極から64極までの11種類の極数バリエーション。
    ・ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付き。
    ・はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付き。
    ・4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止。
    ・基板厚2.4~3.2mmにも対応(テール長3.9mm)。
    ・MIL規格準拠品。
    【用途】
    ・装置内や基板間配線に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 249円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミニチュアデルタリボン(MDR) システムSMCリセプタクル

    ミニチュアデルタリボン(MDR) システムSMCリセプタクル

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    従来製品の約3分の2に軽量化したミニチュアデルタリボン(MDR)システムSMCリセプタクル。
    【特長】
    ・ハーフピッチI / Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムの角型コネクタ。
    ・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。
    ・EMI / ESD対策品。
    ・リフロー工程に耐えるSMC(SurfaceMountCompatible)製品。
    ・固定ネジサイズにISO規格に対応したM2.5や北米での業界標準#4-40も用意。
    ・1.6mm厚以下の各種基板厚にも適合するグランドロック。
    【用途】
    ・基板実装用のハーフピッチI / Oコネクタ。
    通常価格(税別) : 2,098
    通常出荷日 : 5日目
  • MDRシステム ノンシールドシェルパーツ

    MDRシステム ノンシールドシェルパーツ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    MDRノンシールド用のシェルパーツ。
    【特長】
    ・グランドプレートによる効率的なシールド処理。
    ・アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックおよびそれらの組み合わせによるワンタッチロック併用型の嵌合固定方式。
    ・ケーブル引き出し部の省スペース化をはかった60°ライトアングルシェル。
    ・半田付けプラグと圧接型プラグに適合。
    ・組み立て性と強度を両立させた2ピース構造。
    ・ハーフピッチI/Oコネクタの「業界標準品」MDRシステム。
    ・自由な組み合わせができる、シェルのパーツ販売。
    ・シェル、ジャックスクリュー、ジャックソケットスクリュー、ラッチ等のパーツを個別に用意。
    通常価格(税別) : 680円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SCRコネクタワイヤーマウントプラグ

    SCRコネクタワイヤーマウントプラグ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクト
    ・2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立
    ・全コンタクトに0.75mm2電線を結線可能
    ・半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状
    【用途】
    ・機器間のケーブル接続用の2.0mmピッチI/Oコネクタで専用シェルキットとの組み合わせに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 595
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ

    3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ

    スリーエムジャパン

    1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線のソケットコネクタ。
    【特長】
    ・スタンダードソケット / ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合。
    ・10極から64極までの12種類の極数バリエーション。
    ・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線、デージーチェーンにも対応。
    ・引き抜きのためのフイルム形状・引き抜きタブを取付け可能(J3490-X)。
    ・アクセサリーのキーにより、同一極数間での誤挿入防止が可能(J3435-0000)。

    【※ご注意 】 ストレインリリーフは別売。(型番:3448-79**) ** ・・・極数表示。
    【用途】
    ・装置内や基板間配線に最適な2.54mmピッチコネクタ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル

    スリーエムジャパン

    EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計の角型コネクタ。
    【特長】
    ・ハーフピッチI/Oコネクタの「業界標準品」MDRシステム。
    ・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。
    ・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線し、中間圧接によるデージーチェーンに対応。
    ・ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。
    ・ISO規格に対応して固定ネジサイズにM2.5も用意。
    【用途】
    ・機器間のケーブル接続用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 459円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

    3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

    スリーエムジャパン

    3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)コネクタは、1.27mmピッチの機器間接続用コネクタとして、内外のコンピュータ、OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI/Oコネクタです。
    ACサーボモータに代表されるFA機器のインターフェースとして広く普及しています。
    【特長】
    ・ハーフピッチ(1.27mmピッチ)I/Oコネクタ
    ・EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計
    ・Uエレメントによる一括圧接方式の採用
    ・様々な実装・機構設計に対応し、外部接続用コネクティングシステムを構築できる豊富な製品バリエーションと機能が充実
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 409円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 3M ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型

    3M ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型【1~20個入り】

    スリーエムジャパン

    ワイヤーマウントコネクタの着脱が可能な入出力機器用基板実装コネクタ。
    【特長】
    ・高密度実装を実現。
    ・列間ピッチ方向にスタック実装することにより、ワイヤーマウントプラグを6.5mmの等ピッチで実装可能。
    ・固定ピンによる基板への確実な保持。
    ・感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置。
    【用途】
    ・センサ・アクチュエータ接続など小極数系接続に威力を発揮。
    ・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
    ・現場での結線作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 172円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 結束バンド用固定具 屋内用

    結束バンド用固定具 屋内用【100個入り】

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です
    ・ネジ止め用穴付きです
    ・結束バンドを任意の場所の固定に
    【材質】
    ・本体:ナイロン66
    ・粘着剤:アクリル系
    通常価格(税別) : 4,681円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・3M(TM)スピードグラス(TM)液晶フィルターキット9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード自動遮光溶接面です
    ・新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます
    ・自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能
    ・3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9100シリーズの中で、作業性、安全性が優れた最高級グレードです
    ・広範囲の色再現性をもつ3M(TM)スピードグラス(TM)液晶フィルター9100XXiと新デザインの3M(TM)スピードグラス(TM)外側溶接フード9100XXi用を搭載しています
    ・作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー
    【用途】
    ・TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 69,975
    通常出荷日 : 1日目
  • 使い捨て式防じんマスク"8205"

    使い捨て式防じんマスク"8205"

    スリーエムジャパン

    【特長】
    ・DS2の性能を持った、経済的もモデル
    ・ノーズクリップで鼻の周りのムレ、漏れを軽減します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,436
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スコッチ カーペット用 両面テープ

    スコッチ カーペット用 両面テープ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
    【用途】
    ・カーペットの接着に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 670円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 化学防護服4520

    化学防護服4520

    スリーエムジャパン

    【特長】
    ・高い通気性をもち、快適性に優れる、SMMMS構造の防護服です。
    ・目付43g/m2と軽量でしなやかな着心地です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 601円~
    通常出荷日 : 1日目
  • Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml

    Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
    【用途】
    ・金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
    【材質】
    ・主成分:エポキシ樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,307円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 3M パワークランプ中継接続用ワイヤーマウントプラグ

    3M パワークランプ中継接続用ワイヤーマウントプラグ

    スリーエムジャパン

    ワンタッチコネクタとケーブルアセンブリによる省工数を目的としたCC-Link標準コネクタ。
    【特長】
    ・特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。
    ・0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。
    ・1極あたり最大10Aの許容電流。
    ・極性キーにより誤挿入防止。
    ・ワイヤーマウントソケットとの嵌合では、ラッチストッパにより、確実な嵌合保持。
    ・パネルマウントタイプも用意。
    【用途】
    ・最大許容電流10Aまでの小極数系接続用途に最適。
    ・CC-Link機器の通信用インターフェース。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 522円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パワークランプ 分岐コネクタ H型

    パワークランプ 分岐コネクタ H型

    スリーエムジャパン

    省工数化を実現したパワークランプ分岐コネクタ H型。
    【特長】
    ・5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能。
    ・ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。
    ・クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。
    ・省工数を目的としたCC-Link標準コネクタ(オプション・その他)。
    【用途】
    ・最大許容電流10Aまでの小極数系接続用途に最適。
    ・CC-Link機器の通信用インターフェース。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 828
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット

    3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット

    スリーエムジャパン

    外部接続用コネクタとして不可欠なシェルキット。
    【特長】
    ・ハーフピッチI / 0コネクタの「業界の標準品」MDRシステム。
    ・EMI対策品。
    ・片手で着脱できるワンタッチロック。
    ・強靭な亜鉛ダイキャストを採用。
    【用途】
    ・機器間のケーブル接続用のハーフピッチI / Oコネクタにおけるプラグコネクタと組み合わる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 725円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SCRコネクタ シェルキット

    SCRコネクタ シェルキット

    スリーエムジャパン

    2mmのコンタクトピッチのI/Oコネクタ。
    【特長】
    ・内部金属シェルによるEMIシールド。
    ・組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。
    ・特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立。
    【用途】
    ・機器間のケーブル接続用の2.0mmピッチI/Oプラグコネクタ用シェルキット。
    ・コネクタ自体の小型化と太径ケーブル対応が同時に必要な場合に最適。
    通常価格(税別) : 780円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

    スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    平面紙を基材としたマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,143円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

    ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

    SMC

    吸着面が斜めのワークの場合に最適な吸着パッド。
    【特長】
    ・形状:Jベロウ形(多段タイプ)、MBベロウ形、ZJベロウ形
    ・材質:NBR、シリコーンゴム、ウレタンゴム、FKM、導電性NBR、導電性シリコーンゴム
    【用途】
    ・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
    ・ZPシリーズアダプタに適用(Jベロウ形(多段タイプ)のみ)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 598円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 取替式防じんマスク 6000F/2071-RL2

    取替式防じんマスク 6000F/2071-RL2

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。
    ・広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
    ・RL3合格のろ過材2091/2097/7093も使用可能です。
    ・吸収缶6000シリーズを取り付ければ防毒マスクとしても使用可能です。
    【用途】
    ・研削、研磨、溶接作業。
    ・アスベスト除去作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,780
    通常出荷日 : 1日目
  • 防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式

    防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式

    スリーエムジャパン

    【特長】
    ・保管時や携帯時に便利な平面折りたたみ式形状
    ・使用時にはカップ型となり、あごを全体的に優しく包み込むことでマスク全体のフィット性を向上させます
    ・呼吸抵抗、排気抵抗も低く、フィルターが大きく広がり口元に空間ができるので、呼吸がラクです
    ・N95マスクと同レベル性能です
    【用途】
    ・研磨
    ・メンテナンス
    ・切削
    ・廃棄物処理
    ・溶接製薬
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,399
    通常出荷日 : 1日目
  • スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

    スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

    スリーエムジャパン

    塗るだけでネジのゆるみを止める接着剤。
    【特長】
    ・優れたコストパフォーマンスでシール性に優れる。
    ・振動部位でもゆるまない。
    ・高トルクでの締め付けが不要。
    ・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化する(空気にふれているときは硬化しない)。
    【用途】
    ・ねじゆるみ止め用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 710円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ロロック(TM) ディスク 361F

    ロロック(TM) ディスク 361F

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・​ロ​ロ​ッ​ク​デ​ィ​ス​ク​パ​ッ​ド​と​一​緒​に​ご​使​用​い​た​だ​く​こ​と​で​、​交​換​工​具​な​し​で​ね​じ​に​よ​る​ワ​ン​タ​ッ​チ​着​脱​が​可​能​で​す​
    ・​塗​布​研​磨​材​の​た​め​、​研​削​に​適​し​、​切​削​加​工​な​ど​の​加​工​後​に​残​る​傷​・​バ​リ​の​除​去​に​適​し​ま​す​
    ・酸化アルミニウム砥粒を使用した製品です
    ・普通鋼はもちろん、ステンレス鋼・非鉄金属など幅広く使用できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 170円~
    通常出荷日 : 1日目
  • “スコッチ・ブライトメタコンディスク”

    “スコッチ・ブライトメタコンディスク”

    スリーエムジャパン

    【特長】
    ・素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。
    ・塗膜、接着時の密着力が向上します。
    ・不織布のため目づまりしません。
    ・取り付けはマジックタイプです。
    ・適用ホルダはマジック+センターロック機構です。
    【用途】
    ・機械加工後の目つぶし・バリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、ステンレスなどのクリーニングおよび仕上げに。
    ・使用工具:ディスクグラインダー。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 462円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 試薬 ATP測定用

    試薬 ATP測定用

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ATPを指標とした洗浄後のモニタリング製品です。
    ルミノメーターUNG3を使用して測定することで汚染度を定量できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,813円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 3M<sup>TM</sup>MDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチ

    3MTMMDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    ノンシールドシェルパーツ(ライトアングル型)36極用 ラッチです

    【特長】
    ・自由な組み合せができる、シェルのパーツ販売。
    ・ハーフピッチI/0コネクタの「業界の標準品」MDRシステム。
    ・アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックおよびそれらの組み合せによるワンタッチロック併用型の嵌合固定方式。
    ・ケーブル引き出し部の省スペース化をはかった60゜ライトアングルシェル。
    ・はんだ付プラグと圧接型プラグに適合。
    ・組み立て性と強度を両立させた2ピース構造。
    ・グランドプレートによる効率的なシールド処理。
    通常価格(税別) : 66
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup>MDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)

    3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)

    スリーエムジャパン

    【特長】
    ・ハーフピッチI/0コネクタのMDRシステム。
    ・アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックの2つの嵌合固定式。
    ・はんだ付プラグと通常の圧接型プラグに適合。
    ・組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。
    ・グランドプレートによる効率的なシールド処理。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 420円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミニ・クランプ ダストカバー

    ミニ・クランプ ダストカバー

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    専用治工具不要のミニ・クランプ ダストカバー。
    【特長】
    ・ボードマウントソケット、ワイヤーマウントソケットの未接続ポートを保護。
    ・業界標準e-CON準拠のミニ・クランプコネクタ専用。
    【用途】
    ・ワイヤーマウントコネクタの着脱が可能な入出力機器用基板実装コネクタに挿入し、コンタクト保護。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 33円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M(TM)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(TM)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用【1~8個入り】

    スリーエムジャパン

    電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタで圧接技術のミニ・クランプコネクタ。
    【特長】
    ・電線前処理不要。
    ・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
    ・雄雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。
    ・幅広い電線適合範囲AWG#20~26(0.14~0.50mm2)。
    ・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
    ・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
    【用途】
    ・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
    ・現場での結線作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 253円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

    3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

    スリーエムジャパン

    様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応する基板間コネクタ。
    【特長】
    ・10極から64極までの12種類の極数バリエーションのVロープロヘッダー直線型。
    ・4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止。
    ・ボードマウントソケットとの組み合せでボードトゥボード接続可能。
    ・MIL規格準拠品。
    【特長】
    装置内や基板間配線に最適な2.54mmピッチ2列構造のピッチコネクタ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミニチュアデルタリボン(MDR) システム表面実装リセプタクル

    ミニチュアデルタリボン(MDR) システム表面実装リセプタクル

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    クロストーク防止のミニチュアデルタリボン(MDR)システム表面実装リセプタクル。
    【特長】
    ・ハーフピッチI / Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。
    ・伝送特性の良い基板配線が容易な、1列型表面実装ソルダーテールを採用した角型コネクタ。
    ・上下列のコンタクト長が等しく、コネクタ部のスキューがほぼゼロ。
    ・インピーダンスマッチングを配慮。
    【用途】
    ・基板表面実装用のハーフピッチI / Oコネクタ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 694円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー イジェクターラッチ

    3MTMスタンダードソケット/ヘッダー イジェクターラッチ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・スタンダードソケット/ヘッダーイジェクターラッチ(ヘッダークリップ)です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル

    2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル

    スリーエムジャパン

    半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状の角型コネクタ。
    【特長】
    ・産業機器の電線接続用2.0mmピッチ6極コネクタ
    ・太径電線接続と省スペース化を両立
    ・EMI/ESD対策品
    ・各種サーボエンコーダ接続に対応
    ・AWG#16~#28の幅広いケーブルサイズに適合
    ・ケーブル結線作業を考慮した製品設計で、作業効率と品質安定性の向上を実現
    通常価格(税別) : 308
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ライトアングルボードマウントソケット

    3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ライトアングルボードマウントソケット

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    ロープロヘッダー、Vロープロヘッダーに適合し、平行接続/垂直接続の実装に対応のマウントソケットです。

    【特長】
    ・ロープロヘッダー、Vロープロヘッダーに適合し、平行接続/垂直接続の実装に対応。
    ・20極から64極までの8種類の極数バリエーション。
    ・はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングフランジ付き。
    ・アクセサリーのキーにより、同一極数間での誤挿入防止が可能(J3435-0000)。
    通常価格(税別) : 4,272円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ロープロヘッダー直角型

    3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ロープロヘッダー直角型

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止するロープロヘッダー直角型です。

    【特長】
    ・10極から60極までの10種類の極数バリエーション。
    ・4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止。
    ・ボードマウンドソケットとの組み合せでボードトゥボード接続可能。
    ・基板厚2.4~3.2mmにも対応(テール長3.9mm)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 740
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup>ミニ・クランプ 端子台

    3MTMミニ・クランプ 端子台

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    シーケンサーからセンサーまでの接続をミニクランプ端子台で省配線
    【特長】
    ・デファクトスタンダードであるe-CON規格準拠センサーケーブル接続用コネクタ。
    ・センサー接続点数は8点と16点の2種
    ・センサーの動作確認用としてLED付も用意
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,830円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

    3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

    スリーエムジャパン

    ミニカメラリンク規格準拠の基板実装用角型コネクタリセプタクル。
    【特長】
    ・CCDカメラとフレームグラバー間のインターフェース規格”mini Camera Link”をサポート。
    ・0.8mmピッチの小型インターフェイス。
    ・耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクト。
    ・EMI/ESD対策品。
    ・使用環境に応じてストレート及びアングル型などから選択可能。
    【用途】
    ・基板実装用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 640円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup>MDRシステム プラスチックシェルキット

    3MTMMDRシステム プラスチックシェルキット

    スリーエムジャパン

    外部接続用コネクタとして不可欠なシェルキット。
    【特長】
    ・ハーフピッチI / Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。
    ・EMI / ESD対策品。
    ・片手で着脱できるワンタッチロック。
    【用途】
    ・機器間のケーブル接続用のハーフピッチI / Oコネクタにおけるプラグコネクタと組み合わるシェルキット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 598円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup>ミニカメラリンク規格準拠品 パネルマウント用ロックスクリュー

    3MTMミニカメラリンク規格準拠品 パネルマウント用ロックスクリュー

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ミニカメラリンク規格準拠品パネルマウント用ロックスクリューです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 174円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー 二段ヘッダー

    3MTMスタンダードソケット/ヘッダー 二段ヘッダー

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    省スペース、高密度実装を可能にする独自のコンドミニアム構造の二段ヘッダー。
    【特長】
    ・16極から60極までの7種類の極数バリエーション。
    ・ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするインジェクターラッチ付き。
    ・はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールのストレス緩和に有効なマウンティングホール付き。
    ・4面(上段)および3面(下段)のモールドにより、コンタクトを保護。
    ・ソケットコネクタの逆差しを防止。
    ・MIL規格準拠品。
    【用途】
    ・装置内や基板間配線に。
    通常価格(税別) : 968
    通常出荷日 : 9日目
  • ステンレス製フランジ式サイトグラス

    ステンレス製フランジ式サイトグラス

    スリーエム工業

    評価 0.0
    パイプラインでの流体の有無や流体の混合状態を確認したり、フラッパー・ボールなどで流量変化を目視確認する製品です。
    全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。

    ■透視式 ・・・・・・・ 有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
    ■フラッパー式 ・・・ フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
    ■ボール入 ・・・・・・ ボールの動きで流体を確認することができます。PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
    ■ノズル式 ・・・・・・ 流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
    通常価格(税別) : 58,556円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 化学防護服 4510

    化学防護服 4510

    スリーエムジャパン

    【特長】
    ・ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。
    ・耐水性、耐油性に優れています。
    ・プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
    ・目付47g/m2と軽量でしなやかな着心地です。
    【用途】
    ・プラントメンテナンス用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,077円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スコッチ・ブライト ベベル

    スコッチ・ブライト ベベル

    スリーエムジャパン

    【特長】
    ・金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
    ・凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
    ・ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
    ・飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシより安全です。
    ・目詰まりや、焼けつきを起こしにくい。
    ・作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,569円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

    取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・シリコン製の面体で高い耐久性と快適性を実現しました。
    ・金属を一切使用していないシングルタイプ防じんマスクです。
    ・1つの面体で2種類のろ過材(3MTM ろ過材 7753、3MTM ろ過材 7753C<防臭機能付き>)から選択してご使用いただけます。作業環境や内容により、ろ過材を使い分けすることができ、溶接や鋳造作業など臭いを伴う粉じん作業にも快適にご使用いただけます。
    ・面体下部にフィットチェックツールが組み込まれ、フィットの確認が行えます。
    【用途】
    ・アスベスト除去作業区分4対応。
    ・溶接作業、研磨作業、一般作業用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,640円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 超高分子量ポリエチレンテープ5417

    超高分子量ポリエチレンテープ5417

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です
    ・潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します
    ・帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます
    ・静電気の発生も防止します
    【用途】
    ・製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に
    ・帯電防止用途に
    【材質】
    ・基材:超高分子量ポリエチレンフィルム(帯防黒色)
    ・粘着剤:アクリル系
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,670円~
    通常出荷日 : 4日目
  • スコッチブライト“スカッフソフト”

    スコッチブライト“スカッフソフト”

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    凹​凸​の​あ​る​被​研​磨​物​に​も​よ​く​な​じ​み​、​し​か​も​均​一​で​な​め​ら​か​な​研​磨​目​が​得​ら​れ​ま​す​。​コ​ア​に​よ​る​ス​ポ​ン​ジ​に​よ​り​、​保​水​性​が​良​く​、​水​研​ぎ​研​磨​に​お​い​て​も​効​果​が​長​続​き​し​ま​す​。​
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 441
    通常出荷日 : 1日目
  • スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm)

    スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm)

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    ​柔​軟​性​に​富​み​、​研​磨​力​に​優​れ​、​作​業​を​ス​ピ​ー​デ​ィ​ー​に​、​安​全​に​行​え​ま​す​。​し​か​も​、​目​づ​ま​り​が​な​く​、​ワ​イ​ヤ​ブ​ラ​シ​の​よ​う​に​、​ワ​イ​ヤ​の​飛​散​す​る​危​険​や​、​金​属​を​削​り​す​ぎ​る​心​配​が​あ​り​ま​せ​ん​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,377円~
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直角型

3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直角型

    3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

    3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

      3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズ

      3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズ

        Preci-Dip 多極コネクタ(1.27mmピッチ/6極/2列/ストレート)

        Preci-Dip 多極コネクタ(1.27mmピッチ/6極/2列/ストレート)

          Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)

          Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)

            Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)

            Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)

              JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

              JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

                基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-3

                基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-3

                  基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3

                  基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3

                    電線対基板 3極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

                    電線対基板 3極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

                      HIF3Hシリーズ 2.54mmピッチ基板対基板用コネクタ

                      HIF3Hシリーズ 2.54mmピッチ基板対基板用コネクタ

                        JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                          スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン PRECI-DIP PRECI-DIP PRECI-DIP 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ヒロセ電機 日本圧着端子製造
                          249円 169円 519円 454円 588円 1,002円 531円 48円 63円 68円 628円 42円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                          1 1 1 1 1 1 AC/DC12.25 4 4 5 3 AC/DC3
                          AC250/DC300 AC250/DC300 AC250/DC300 AC100/DC150 AC100/DC150 AC100/DC150 AC/DC250 AC125/DC125 AC125/DC125 AC250/DC250 AC300 AC/DC250
                          オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)
                          その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 HIF その他

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          スリーエム 9105j ds2に関連する通販・販売特集