(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッカ 工具通販・販売特集

  • SKB型タッパー
  • SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)
  • BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)
  • HA-M型タッパー
  • HA-M-OHC型タッパー
  • SAシリーズBT-SA-Ⅲ-OHC型タッパー
  • CAシリーズECP型タッパー
  • RFシリーズRF型タッパー
  • タッパUT 14Y形
  • MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

タッカ 工具の特集ページです。
SKB型タッパーやSAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)などタッカ 工具に関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

HA-M型タッパー

HA-M型タッパー

    HA-M-OHC型タッパー

    HA-M-OHC型タッパー

      CAシリーズECP型タッパー

      CAシリーズECP型タッパー

        BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

        BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

          SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

          SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

            オートタッパE型

            オートタッパE型

              HSKシャンクSA-Ⅲ型

              HSKシャンクSA-Ⅲ型

                HSKシャンクHA-M-OHC型

                HSKシャンクHA-M-OHC型

                  大昭和精機 オートタッパB型

                  大昭和精機 オートタッパB型

                    タッパチャック フロート付

                    タッパチャック フロート付

                      BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ

                      BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ

                        HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用)

                        HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用)

                          カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 大昭和精機 カトウ工機 カトウ工機 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 大昭和精機
                          31,663円 32,190円 30,434円 76,913円 62,638円 30,600円 76,913円 39,602円 35,520円 27,717円 26,846円 44,593円
                          4日目~   4日目   6日目   6日目   4日目~   5日目~   6日目   6日目   5日目   3日目   3日目   5日目  
                          BT BT BT BT BT BT HSK-A HSK-A BT BT BT HSK-A
                          BT BT BT BT BT BBT HSK-A HSK-A BBT BT BT HSK-A
                          23 - - - - - 33 35 - - - -
                          M2~M8 - - - - - - - - - - -
                          同期制御加工機向け 高速タッピングに対応 短身により工作範囲が拡大 スプリングコレットと比較してタップの取付け・取外しがワンタッチ(図-1参照) タップ交換後のツール長の再測定は不必要(図-3参照) センタークーラントスルー対応のHA-M型 特徴・仕様はHA-M型に準じます 特別注文品でフランジスルーオイルホール仕様(-OHF)も製作可能 スプリングコレットと比較してタップの取付け・取外しがワンタッチ タップ交換後のツール長の再測定は不必要 TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様 TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能 ミスト仕様にも対応可能 同期ズレの不安を解消 細身のペンシルタイプ 機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止) TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-Ⅲ型タッパーとの長さが同じになる為、プログラムを変更せず置換え可能 難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止 マシニング用タッパーで世界最短設計 超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適 伸縮装置が送り誤差吸収 「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(プログラムはP08参照) 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能(下記表参照) 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 - - - - - - -

                          タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          タッカ 工具に関連する通販・販売特集