パイロットジャンパーの特集ページです。
Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)やミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYHなどパイロットジャンパーに関する商品を探せます。
-
Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)
取付穴Φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
388円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
820円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,390円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
7,020円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形
取付穴Φ22(直径22mm)の表示灯。
【特長】
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
374円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,184円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CP30Fシリーズ
【特長】
・各種制御盤の制御回路および機器の保護に最適です。
・超薄形ボディに機能満載でAC・DC両用、定格遮断容量は余裕の2500A、警報/補助スイッチ、遅延装置付も準備しています。
・またCEマーキング、TUV(IEC規格)、CCC (GB規格)に加え、韓国KS規格も取得した輸出用途にも最適なサーキットプロテクタです。
通常価格(税別) : |
1,890円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
440円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,270円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
表面接続角型ソケット
評価 0.0
P2RF・PTF・PYFの表面接続角型ソケットです。
【特長】
・-Eタイプはフィンガープロテクト構造です。丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください
通常価格(税別) : |
619円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
共用ソケット/DINレール関連商品
リレー用共用オプション品角形ソケット、丸形ソケット。
【特長】
・角形ソケットや丸形ソケットの表面接続と裏面接続タイプを多数品揃え
・フィンガープロテクトタイプも用意
・保持金具、形PYF用の渡りバーも用意
・ねじなしシリーズを追加
通常価格(税別) : |
131円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ショートバー 被覆付き【1~10個入り】
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
被覆付きで豊富なカラーバリエーションをご用意しておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
【特長】
・絶縁被覆付、3つのカラーバリエーション。
・黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
通常価格(税別) : |
30円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 セレクタスイッチ AR22形
取付穴Φ22用セレクタスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
598円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コモン端子台 単極 1対15
【用途】
コモン端子台,単極1対15
電源ラインで省スペース省工数、低価格!
【特長】
・電源ラインで、省スペース、省工数、低価格を実現!
・横幅44mmの省スペース設計。
・入力はM4ネジ×2端子、出力M3ネジ×15端子。
・M3ネジ端子間ピッチは7.62mmの余裕あり。
・出力5列×3段(雛壇)で効率結線が可能
・入力2端子は渡り配線に利用可能
・角座金付ネジで取外し可能(丸端子、Y端子可)
・35mmDINレール、または、M4ネジ直付け可能
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,523円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
328円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
1極10A、2極5Aの汎用スリムタイプミニパワーリレー。
【特長】
・カドミフリー、鉛フリーを実現。
・1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
・コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。
・AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上。
・回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))。
【用途】
・主に制御盤・産業機械などに使用される。
通常価格(税別) : |
340円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ON・OFFスイッチ単体
入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合にLEDと組み合わせて使用可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,772円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,744円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ30 押しボタンスイッチ AR30形
取付穴Φ30用押しボタンスイッチ。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」
・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・充電部保護カバーを標準付属
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
518円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
【東洋技研】ショートバー
安全性に配慮した絶縁被覆付です。被覆付きで豊富なカラーバリエーションをご用意しておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
【特長】
・絶縁被覆付、3つのカラーバリエーション。
・黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
176円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
通常価格(税別) : |
2,930円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
4点出力用ターミナルリレーにプッシュインPlus端子台タイプを追加。
【特長】
・最適設計で定格5A実現。幅広いアプリケーションに対応(プッシュインPlus端子台タイプ)
・プッシュインPlus端子台により省工数、増し締め不要
・短絡バー(別売)で簡単にコモン配線や隣接するターミナルリレーへの渡り配線可能
・ダブルワイヤ方式採用で分岐用途にも可能(プッシュインPlus端子台タイプ)
・各リレーは独立コイル、独立接点でPLC出力(NPN/PNPともに)に対応可能
・リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプ(高頻度開閉用)を品揃え
・動作表示LED、コイルサージ吸収用ダイオード、メンテ用のリレー取りはずし工具を標準装備
・標準品でUL、CSA規格認定。ねじタイプはVDE、プッシュインPlusタイプはTÜVの欧州規格認定。プッシュインPlusタイプの保護等級はIP20
通常価格(税別) : |
3,252円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
取付穴φ16のコマンドスイッチ表示灯。
【特長】
・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。
・閉鎖形・防油形シリーズを準備。
・奥行寸法を統一。
・記名表示が簡単。
・独自のスライド構造による高い接触信頼性。
・UL/CSA規格の認定、TUVによるEN規格の認証を取得。
・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備。
・5V/1mA での使用が可能。
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。
通常価格(税別) : |
698円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,190円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,180円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,548円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,930円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,960円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
ミニコントロールリレー HH52/53/54
【特長】
・コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です
・接点定格3・5・7Aの汎用形ミニコントロールリレーです
・ソレノイド負荷用に最適な高容量形、高信頼性を必要とする制御用として双接点形、電圧降下の大きな回路用として低電圧保証形を始め各種取付方法や動作表示ランプ付、サージ吸収回路付など豊富な種類がそろっています
通常価格(税別) : |
743円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
RJシリーズスリムパワーリレー
耐久性に優れた小形サイズで高接点許容電流のスリムパワーリレー。
【特長】
・厚さ12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。
・RJIS(1極用):12A。
・RJ2S(2極用〕:8A。
・双方向極性高輝度動作表示LEDを標準搭載(シンプル形を除く)。
・独自のライトガイド構造により、視認性に優れ点灯状態の確認が容易。
・優れた電気的/機械的耐久性。
・電気的耐久性:20万回以上(AC負荷)。
・機械的耐久性:3000万回以上(ACコイル)。
・順極性逆極性のダイオード付タイプおよびCR回路付タイプも完備。
・ダイオードの特性は、全電圧とも逆耐電圧1000V。
・UL、CSA認証、およびEN規格適合品。
・ロイド船級規格型式認定取得。
通常価格(税別) : |
444円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スパークキラー CRシリーズ
250Vac定格の被服電線タイプのサージノイズ対策品。
【特長】
・形状ビニールコードタイプ。
・250Vacライン用の汎用タイプ。
・形状がチューブラ形で取付容易。
【用途】
・民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
・被服電線タイプ。
通常価格(税別) : |
600円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スパークキラー S・SBシリーズ
仕様に合わせリードタイプと被服電線タイプより選定できるサージノイズ対策品。
【特長】
・100Vacライン専用。
・汎用小型形状。
・定格AC150で主要国対応の安全規格取得。
【用途】
・直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
通常価格(税別) : |
90円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コモン端子台 省スペース 1対19
【用途】
コモン端子台,省スペース1対19
ネジ端子台20極のコモン電源を横幅45mmで実現
【特長】
・上下端子台端子番号0〜9がすべて導通しています。
・端子台各極最大10Aを供給。
・端子台はセルフアップタイプ
・35mmDINレールへワンタッチ装着。
・c-UL規格,E184879
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,862円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
474円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
【らくらく選定】スイッチボックス アルミ 組み立て配線済み
・部品調達、組み立て配線作業は不要!Webで簡単選定、完成品をお届け!
・ボックスサイズ、スイッチ個数・種類、ケーブル長が選べる組み立て配線済み
【ココが特徴】
・スイッチは1個~3個まで指定
・スイッチ種類は非常停止(IDEC)、押しボタン、セレクタ、ブザー、ランプ(富士電機)から選定
・ケーブルは0.5m~15mまで、0.1m(10cm)単位で指定
・ケーブル端末処理は、「切り落とし」「Y端子付き」「丸端子付き」より選定
・銘板やゴム足など、オプション追加も可能
-
スイッチング・パワーサプライ S8VS
電源、電圧モニタ付きスイッチング電源。
【特長】
・DINレール取りつけに対応
・SEMI F47-0706規格に対応(200V入力時)
60/90/120/180/240/480W
・表示モニタ付タイプに新シリーズ追加シンプル機能で設備立上に貢献
・ULClass2出力適合機種のシリーズ追加(90W表示モニタ付タイプ)
・表示モニタ付タイプにスクリューレス端子台シリーズ追加
・表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示
15/30W
・幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ
・3方向取りつけ可能(標準、横向き、上向き)
・バネルへの密着取りつけが可能
・入力条件:DC入力もDC8O~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
通常価格(税別) : |
5,774円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
66円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
610円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
25円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,628円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
10,787円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ショートバー A・B・Cタイプ【1~50個入り】
コモン配線に便利な渡り金具です。
【特長】
・2~20極単位があるが、いずれもペンチなどで必要な極数に切断することもできます
・材質は、黄銅ニッケルメッキとなります
・ショートバーAタイプ:被覆なしのタイプ
・ショートバーBタイプ:Aタイプに塩化ビニルの被覆を施したタイプ
・ショートバーCタイプ:Aタイプに曲げ加工を施したタイプ
【用途】
・端子台の渡り配線に最適
通常価格(税別) : |
110円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
【東洋技研】ショートバー(ビニルコーティングタイプ)
安全性に配慮した絶縁被覆付です。被覆付きで豊富なカラーバリエーションをご用意しておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
【特長】
・絶縁被覆付、3つのカラーバリエーション。
・黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
50円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
231円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コモン端子台 TNCシリーズ【3~4個入り】
端子全てが導通している端子台。
【特長】
・設置スペースを削減。従来の端子台を使用するよりも約45%削減
・従来品:TX10SM3(8極)全長70mmに対し、TNC10全長38mm
・35mm取り付け対応モデル
・端子全てが導通している為、渡り配線を行う必要がなく、工数削減に貢献する
【用途】
・インターフェース端子台のコモン配線や、アース線の集約に最適
通常価格(税別) : |
2,968円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
TOPJOBSレールマウント中継・分岐端子台用差込型ジャンパ。
【特長】
・TOPJOBS端子台のジャンパスロットに取付けてコモニング(渡り)ができる。
・2極の他、多極、飛越ジャンパも用意。
【用途】
・端子台のコモニング(渡り)に使用。
【カタログはこちらをご参照ください】
・カタログタブの「商品TOP」
※型番:2002-400は「2002-400」
通常価格(税別) : |
70円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
評価 0.0
【特長】
・両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です
・強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です
・四隅に取付穴があいているので、ビスやスペーサーでそのまま固定出来ます
・計5サイズからお選びいただけます。外形100×160mmはユーロ基板サイズです
通常価格(税別) : |
106円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
人気の丸型シリーズにカテゴリ6A対応品がラインナップ!
丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工数削減!
シールド付のRJ45 モジュラジャック。パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールドタイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
60円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パネルプラグ
評価 0.0
【特長】
・予備のパネルカットをふさぐためのプラグです(AHX004/AHX725)
・パネル突出量は5mmです(AHX725)
・パネルなどの不要な抜き穴(Φ25.5)をふさぎます(AHX003)
通常価格(税別) : |
417円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,934円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
69円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
82円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
φ30シリーズパイロットライト
φ30シリーズパイロットライト
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
【特長】
・保護構造はIP65(IEC60529)。
・主要機種はUL,CSA認証およびEN規格適合品。
通常価格(税別) : |
1,210円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
φ30 コマンドスイッチ DR30形
取付穴φ30用表示灯。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」。
・AR22シリーズの使いやすさをφ30(直径30mm)で実現。
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能。
・標準品で、海外規格の認証を取得。
・優れた接触信頼性。
・充電部保護カバーを標準付属。
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。
通常価格(税別) : |
1,790円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
あらかじめ必要な極数で組み立てられたセルフアップ式の組端子台。
【特長】
・セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台。
【用途】
・電線の中継に最適。
・豊富な極数で、経済的な選定を行う際に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
297円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)【5個入り】
【用途】
コモン端子台省スペース1対9(5台入り)
【特長】
・25mm幅ブロック内の端子板にM3ネジが10本
・端子台部品を組立てる手間時間を短縮
・ワンタッチでDINレール装着可能
・独立した専用絶縁カバーで安全設計
・専用ショートバー1本で電気的に連結可能
・定格:AC・DC250V10A
・実用新案特許
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,491円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ22 HWシリーズパイロットライト
HWシリーズパイロットライト。
【特長】
・フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します
・一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
通常価格(税別) : |
930円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器
電磁開閉器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N6形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6形)
通常価格(税別) : |
3,517円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
|

押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品)
|

押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 非照光
|

押しボタンスイッチ(照光Φ16)
|

【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ22・非照光・金属リング・丸平形)
|

【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準分離型・照光・非照光)
|

【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ22・非照光・丸凸形・IP65・IP67対応)
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
テンド |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
428円~
|
1,339円
|
568円~
|
1,039円~
|
481円~
|
691円~
|
413円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
非照光式押しボタン |
非照光式押しボタン |
非照光式押しボタン |
照光式押しボタン |
非照光式押しボタン |
- |
非照光式押しボタン |
無 |
無 |
無 |
- |
無 |
無 |
無 |
ねじ端子 |
ねじ端子 |
ねじ端子 |
はんだ端子 |
ねじ端子 |
はんだ端子 |
ねじ端子 |
φ22 |
φ22 |
- |
φ16.2 |
φ22 |
φ16 |
φ22 |
IP65防油 |
IP65 |
IP65防油 |
IP40 |
IP65/IP67 |
IP40 |
IP65/IP67 |
押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます