(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット dumont通販・販売特集

  • ESD ピンセット 赤
  • ピンセット デュモクセル
  • ピンセット カーボンスチール
  • ピンセット(標準タイプ)
  • ピンセット イノックス
  • DUMONT 超精密ピンセット №DU-5 DUMOSTAR
  • 超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN
  • 強力型ピンセット P-892
  • 精密型ピンセット
  • ESDチップピンセット P-645-S

ピンセット dumontの特集ページです。
ESD ピンセット 赤やピンセット デュモクセルなどピンセット dumontに関する商品を探せます。

  • ESD ピンセット 赤

    ESD ピンセット 赤

    DUMONT

    評価 0.0
    【特長】
    ・非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。
    ・静電気対策品。
    ・ESD仕様。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,988円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ピンセット デュモクセル

    ピンセット デュモクセル

    DUMONT

    【特長】
    ・DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。
    ・一般形。
    ・強く、鋭い先端。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,638円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ピンセット カーボンスチール

    ピンセット カーボンスチール

    DUMONT

    評価 0.0
    【特長】
    ・カーボンスチール(炭素鋼):先端は硬度が高いが錆び易い。磁気を帯びます。
    ・一般形。
    ・強力な先端。
    通常価格(税別) : 6,448円~
    通常出荷日 : 2日目
  • ピンセット(標準タイプ)

    ピンセット(標準タイプ)

    ミスミ

    工場などで細かい部品の取付、取外し作業や、医療現場での治療等幅広い用途で使用することができます。
    通常価格(税別) : 419円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ピンセット イノックス

    ピンセット イノックス

    DUMONT

    評価 0.0
    【特長】
    ・INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強い。磁気を帯びます。
    ・組立作業用。
    ・手を台の上にのせて作業が出来ます。物を保持した時の視界が広くとれます。
    ・先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,400
    通常出荷日 : 2日目
  • DUMONT 超精密ピンセット №DU-5 DUMOSTAR

    DUMONT 超精密ピンセット №DU-5 DUMOSTAR

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・DUMOSTAR製(デュモスター)
    ・DUMONT社特許の合金です。他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食性に優れ、錆びに非常に強くなっています。
    ・有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。
    ・100%非磁性で、耐熱温度は約500℃までです。
    ・先端が一番細いタイプ。
    ・全長:110mm
    ・材質:DUMOSTAR
    通常価格(税別) : 12,331
    通常出荷日 : 6日目
  • 超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

    超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

    東京硝子器械

    評価 0.0
    先端が一番細いタイプのピンセット。
    【特長】
    ・耐腐食性に優れる。(INOX)
    ・非磁性、耐酸性、耐腐食性に優れる。(DUMOSTAR,TITAN)
    ・コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
    【用途】
    ・繊細な先端を生かした精密な作業、使用に最適。
    通常価格(税別) : 7,590円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 強力型ピンセット P-892

    強力型ピンセット P-892

    ホーザン

    熱処理を施した強靭な素材を用いることで先端のしなりを押さえたピンセット。
    【特長】
    ・用途に応じた素材・形状、歪みのない高精度な先端部
    ・HOZANの強力型シリーズのピンセットは、接続部は薄肉で、中央部からは厚肉になる仕上げ
    ・軽いタッチでしっかりと掴めるため、長時間の作業でも疲労感を与えない
    ・しなりを抑えた本体
    ・強く掴んでもしなりがなく、掴んだ感触がしっかりと手に伝わる
    ・つまみ加重は250g
    【用途】
    ・ピンセットでは特殊な幅広の先端は精密に仕上げられ、細かい部品を掴むのに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,030
    通常出荷日 : 2日目
  • 精密型ピンセット

    精密型ピンセット

    ホーザン

    完全非磁性の最高峰モデルのピンセット。
    【特長】
    ・SUS304系のステンレス材に比べ耐薬品性に優れたSUS316Lを採用。
    ・ごく僅かな鉄粉やチップパーツも寄せつけない完全非磁性タイプ。
    ・先端が極細で超精密選りすぐりの職人だけが手がけてこだわり抜いた精密型ピンセットの最高峰。
    ・つまみ荷重は連続する精密作業に適した、やや軽めの150gに設計。
    【用途】
    ・磁気を嫌う精密機器の作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,992円~
    通常出荷日 : 2日目
  • ESDチップピンセット P-645-S

    ESDチップピンセット P-645-S

    ホーザン

    チップ交換式ピンセットと交換チップ。
    【特長】
    ・本体材質:ステンレス。
    ・先端幅:6.0mm(ヘラ型)。
    ・重量:17g。
    ・チップ色:黒。
    ・チップ耐熱温度:315℃。
    ・ESD管理値:Rg<1×10の12乗Ω。
    ・チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,910
    通常出荷日 : 2日目
  • 汎用型ピンセット

    汎用型ピンセット

    ホーザン

    耐食性に優れるSUS304を採用した汎用型ピンセット。
    【特長】
    ・チップパーツや鉄粉等を拾いにくい非磁性タイプ。
    ・鉄、アルミニウム材に比べ耐薬品性に優る。
    ・ホビー用に汎用性の高いピンセットは、複数のピンセットをお使いの方におすすめ。
    ・品質と価格のバランスがとれたピンセット。
    【用途】
    ・デコレーションやネイルにも。
    ・プラモデルの部品の保持やエッチングパーツのピックアップに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 979
    通常出荷日 : 2日目
  • ESDピンセット(非磁性タイプ)

    ESDピンセット(非磁性タイプ)

    エンジニア

    静電気にデリケートな電子部品の保持用の静電気対策ピンセット。
    【特長】
    ・弾力性・耐摩耗性に優れ、先端部対象物を傷つけにくいPPSチップ使用
    ・本体材質はステンレス
    ・チップ耐熱温度は270℃(ASTM D648試験)
    ・チップ表面抵抗値は1×10の5乗~10の7乗
    【用途】
    ・静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,481円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ピンセット P-884

    ピンセット P-884

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・汎用型ピンセット
    ・品質と価格のバランスのとれたピンセット
    ・先細カーブ型
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 864
    通常出荷日 : 3日目
  • 強力型ピンセット P-898

    強力型ピンセット P-898

    ホーザン

    熱処理を施した強靭な素材を用い、先端極細仕上げの先細タイプのピンセット。
    【特長】
    ・先端のしなりがでないように接続部は薄肉で、中央部からは厚肉にしています
    ・しっかりとつかめ、軽いタッチの使用感を実現しており、連続作業でも指に疲労感を与えません
    ・材質:ステンレス
    ・板厚:2.0mm
    【用途】
    ・各種手作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,160
    通常出荷日 : 2日目
  • 特殊形状ピンセット

    特殊形状ピンセット

    ホーザン

    いろいろな形の保持物へ対応しやすい先端がリング形状のピンセット。
    【特長】
    ・先端が尖った一般的なピンセットでつかみにくいものにおすすめ
    ・リング形状で挟み込むため、小さなベアリングやパール、ビーズなどの球形のものを逃がしにくい
    ・挟む範囲が広いため、薄いシート状のものもしっかり保持
    ・つかむものに傷をつけにくいカドの無い先端形状
    【用途】
    ・複数の接点で保持するため、宝飾用ストーンや小石などランダムな形状のものをピックアップしやすい
    ・点接触になりがちな小ねじの頭をしっかりキャッチ
    ・奥まった箇所へねじを取り付ける際に便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,990
    通常出荷日 : 2日目
  • ピンセット FT-640・FT-641

    ピンセット FT-640・FT-641

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・非磁性ステンレスピンセット。
    ・カチオン系界面活性剤により帯電防止効果に優れ、表面のゴミ付着を防止。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,400円~
    通常出荷日 : 5日目
  • チップ交換式ピンセット

    チップ交換式ピンセット

    ホーザン

    評価 0.0
    コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。
    【特長】
    ・チップ色:白。
    ・材質チップ:PBT。
    ・材質本体:ステンレス。
    ・重量:17g。
    ・交換チップ:P-644P-1。
    ・磨耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,610
    通常出荷日 : 2日目
  • 先曲がりピンセット

    先曲がりピンセット

    ホーザン

    手元が見えやすく細かい作業に便利な先曲がりピンセット。
    【特長】
    ・熱処理を施した強靭な素材を用い、厚肉に仕上げ、しなりを抑えたピンセット
    ・強力型シリーズは、この先端のしなりがでないように接続部は薄肉で、中央部からは厚肉にしています
    ・しっかりとつかめ、軽いタッチの使用感を実現しており、連続作業でも指に疲労感を与えません
    ・先端幅0.6mm、つまみ加重は200g
    ・用途に応じた素材・形状、歪みのない高精度な先端部
    【用途】
    ・手の入らない所、小さなバネなどの組込作業にも最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,020
    通常出荷日 : 3日目
  • ピンセット(標準ストレート)P-891

    ピンセット(標準ストレート)P-891

    ホーザン

    接続部は薄肉で中央部からは厚肉になる仕上げの強力型シリーズのピンセット。
    【特長】
    ・用途に応じた素材・形状、歪みのない高精度な先端部
    ・つまみ加重250g、先端幅0.6mm
    【用途】
    ・先端は精密に仕上げられ、細かい部品を掴むのに最適
    ・確実に閉じるピタリと合った先端は、掴んだものを放さない確実なグリップを約束
    ・熱処理を施したステンレス(SUS420J2)を使用
    ・熱処理を施した強靭な素材を用いることで先端のしなりを抑え耐久性もプラス
    ・しっかりとつかめ、軽いタッチの使用感を実現しており、連続作業でも指に疲労感を与えません
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,020
    通常出荷日 : 3日目
  • 強力型ピンセット P-894

    強力型ピンセット P-894

    ホーザン

    用途に応じた素材・形状、歪みのない高精度な先端部を備えたピンセット。
    【特長】
    ・熱処理を施した強靭な素材を用いることで先端のしなりを押さえたピンセット
    ・HOZANの強力型シリーズのピンセットは、接続部は薄肉で、中央部からは厚肉になる仕上げ
    ・軽いタッチでしっかりと掴めるため、長時間の作業でも疲労感を与えない
    ・しなりを抑えた本体は強く掴んでもしなりがなく、掴んだ感触がしっかりと手に伝わる
    【用途】
    ・針のように細く仕上げられた先端は、細かい部品を掴むのに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,070
    通常出荷日 : 2日目
  • ピンセット(先細りストレート)P-888

    ピンセット(先細りストレート)P-888

    ホーザン

    幅広かつ薄く仕上げた先端を狭い隙間に入り込ませ、安定したピッキングが可能なピンセット。
    【特長】
    ・尖った先端のピンセットでは破いてしまいがちなカッティングシートや保護フィルムも楽に保持
    ・先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット
    ・幅広い用途に使えるヘラ型ピンセット
    ・幅が広く、ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます
    【用途】
    ・フィルムや極小パーツのピッキングやシールはがしに最適
    ・ビーズやストーンなどの丸く細かいパーツ等つかみにくい対象物のピックアップに便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,951
    通常出荷日 : 2日目
  • 精密ピンセット No.SS

    精密ピンセット No.SS

    アズワン

    評価 0.0
    長く細い刃先タイプ。
    ・型番:7-562-09
    ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
    ・型番:7-562-39
    チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
    また、ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
    ・型番:7-562-71
    クロム・コバルト・チタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っています。
    温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
    100%磁化せず、100%腐食せず錆びません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

    ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

    ホーザン

    【特長】
    ・板厚2.8mm。
    ・強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    ・先端ローレット付きで、保持力を強化。
    ・熱処理を施した強靭な素材を使用し、先端まで厚みを残すことで過酷な使用でも曲がりにくい強度を実現。
    ・プライヤーのように強くつかんでこじる作業も行えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,890円~
    通常出荷日 : 2日目
  • ESDチップピンセット P-644-S

    ESDチップピンセット P-644-S

    ホーザン

    チップ交換式ピンセットと交換チップ。
    【特長】
    ・本体材質:ステンレス。
    ・先端幅:0.6mm。
    ・重量:17g。
    ・チップ色:黒。
    ・チップ耐熱温度:315℃。
    ・ESD管理値:Rg<1×10の12乗Ω。
    ・チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,910
    通常出荷日 : 2日目
  • ピンセット PP-104

    ピンセット PP-104

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。
    ・全長150mmのロング強力型ピンセット。
    ・奥まったところの作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,221
    通常出荷日 : 2日目
  • ピンセット P-86

    ピンセット P-86

    ホーザン

    素材にステンレスを使用することで、丈夫で長持ちする汎用性ピンセット。
    【特長】
    ・錆びにくいステンレス製。
    ・先端に滑り止めのローレット加工を行い、対象物をよりしっかりと掴むモデル。
    ・先端に丸みを持たせているため、誤って対象物に傷を付けにくい。
    【用途】
    ・細かな対象物を掴み易く、小型ペットの餌やりやアクアリウム、救急箱の備えに便利。
    ・プラモデルの部品の保持やエッチングパーツのピックアップ、ホビー用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 300円~
    通常出荷日 : 2日目
  • ピンセット PP-142

    ピンセット PP-142

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ロングピンセットの先曲がり型
    ・全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能
    ・滑り止めローレット付きで、手元から離れた場所でも正確に作業できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,269
    通常出荷日 : 3日目
  • ピンセット PP-105

    ピンセット PP-105

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。
    ・対象物をしっかりとつかめる頑強ボディー。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,578
    通常出荷日 : 2日目
  • ピンセット PP-140

    ピンセット PP-140

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ロングピンセットの直型
    ・全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能
    ・滑り止めローレット付きで、手元から離れた場所でも正確に作業できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,269
    通常出荷日 : 3日目
  • ピンセット PP-130

    ピンセット PP-130

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ
    ・滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット
    ・作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます
    ・板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立
    【仕様】
    ・材質:ステンレス(SUS304)
    ・重量:25g
    ・全長:125mm
    ・入数:1
    ・板厚:2.3mm
    ・先端幅:0.6mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,840
    通常出荷日 : 2日目
  • 精密ピンセット No.3

    精密ピンセット No.3

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・細く鋭い刃先タイプ。
    ・クロム・コバルト・チタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っています。
    ・温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
    ・100%磁化せず、100%腐食せず錆びません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 精密ピンセット No.7(鷲型の鋭い刃先)

    精密ピンセット No.7(鷲型の鋭い刃先)

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・型番:7-562-06
    クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
    ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
    クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。
    ・型番:7-562-36
    チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
    磁化しません。
    ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
    クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済
    (クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております)
    ・型番:7-562-67
    C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強いです。
    人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。
    100%非磁性で、500℃までの殺菌が可能です。
    ※洗浄・クリーンパックはしておりません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,566円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 逆作用ピンセット P-89

    逆作用ピンセット P-89

    ホーザン

    仮固定に便利なセルフロックタイプのピンセット。
    【特長】
    ・本体を握ると先端が開き、離すと閉じるセルフロックのピンセット
    ・手を使わずに部品の保持や固定が可能
    ・一定の力で挟みつけるため保持に注意を払わずに済む
    【用途】
    ・プラモデルなどの接着時の仮固定用としてクリップ代わりに
    ・洗濯バサミやクリップよりも先端が細いため小さな部品にも
    ・はんだ付け作業のサードハンド(第三の手)として、部品や電線を保持する際に便利
    ・手を放すとはさみつけているため、放熱クリップとしても使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,200
    通常出荷日 : 3日目
  • ステンレス製ピンセット 非磁性タイプ

    ステンレス製ピンセット 非磁性タイプ

    エンジニア

    ホビー・クラフトから精密作業まで扱えるステンレス製ピンセット。
    【特長】
    ・先端超精密加工の非磁性、耐酸、耐食性、耐久性に優れ、錆に強い高品質ステンレスで先端の磨耗もない。
    ・ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れない。
    ・作業用途に合わせて、先端形状やサイズ有り。
    【用途】
    ・ホビー・クラフトから精密作業まで幅広く使用できる。
    ・基板作業や精密機器作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,160円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 精密ピンセット No.51

    精密ピンセット No.51

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    斜めで鋭い刃先タイプ。
    ・型番:7-562-41
    チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
    また、ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
    ・型番:7-562-69
    クロム・コバルト・チタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っています。
    温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
    100%磁化せず、100%腐食せず錆びません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,466円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 竹ピンセット P-860

    竹ピンセット P-860

    ホーザン

    【特長】
    ・完全非磁性で対象物を傷つけにくいピンセットです。
    ・竹製のため磁気を帯びません。
    ・用途に応じた素材・形状、歪みのない高精度な先端部です。
    ・全長125mmの本体は適度な弾力でしっかりと掴めるため、長時間の作業でも疲労感を与えません。
    ・竹ならではの加工性:本体が竹製のため、先端を紙ヤスリで加工が可能です。
    ・対象物に対し、柔軟に対応します。
    【用途】
    ・静電気対策やレンズのピックアップに。
    ・プラモデルのデカール貼りではピンセットの先端を丸めることで破れ防止にも。
    ・ペットの餌やりにおすすめ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 839
    通常出荷日 : 2日目
  • ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

    ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・板厚2.3mm
    ・精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ
    ・滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット
    ・作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。
    ・板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,840
    通常出荷日 : 2日目
  • 鉄腕ピンセット(非磁性タイプ)

    鉄腕ピンセット(非磁性タイプ)

    エンジニア

    肉厚ボディでしっかり確実に掴みとるピンセット。
    【特長】
    ・厚み2.2mmのステンレス仕様の肉厚ボディで、しなりがなく強靭で最高の保持力。つまみ圧は150g。
    ・厚みが従来の1.5倍、剛性が約3倍になり、たわまず、チップパーツも弾かずにしっかりと保持。
    ・基板表面を傷つけないように先端が平べったく簡単に先端がたわまない。(PT-17のみ)
    ・マスキングテープと基板面の隙間に入りやすく安心して作業できる。(PT-17のみ)
    ・先端は高精度精密仕上げで、耐久性、耐食性、耐酸性に優れ摩耗せず、確実に部品を保持できる。
    ・本体材質は非磁性に優れたステンレスSUS304製。
    【用途】
    ・細かいチップパーツのつかみ、マスキングテープ剥がし、精密基板作業などに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,451
    通常出荷日 : 1日目
  • 先曲ピンセット

    先曲ピンセット

    ANEX

    【商品仕様】
    ・ANEX 先曲ピンセットです。
    ・挟んだ品物がよく見えるため、確実に作業できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 690
    通常出荷日 : 1日目
  • 精密型ステンレスピンセット

    精密型ステンレスピンセット

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・磁気を嫌う精密機器の作業に。
    ・先端が極細で超精密。
    ・選りすぐりの職人だけが手がけてこだわり抜いた精密型ピンセットの最高峰。
    【仕様】
    ・材質:ステンレス(SUS316L)
    ・重量:13g
    ・全長:140mm
    ・入数:1
    ・先端幅:0.15mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,068
    通常出荷日 : 2日目
  • DUMONT 超精密ピンセット №DU-6 INOX

    DUMONT 超精密ピンセット №DU-6 INOX

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・INOX製(ステンレス)
    ・耐腐食性、耐塩性に非常に優れています。
    ・錆びにも非常に強くなっています。
    ・耐熱温度は約400℃までです。
    ・全長:115mm
    ・材質:INOX
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,403
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    精密ピンセット No.1

    精密ピンセット No.1

    アズワン

    評価 0.0
    クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済(INOX・TITANタイプのみ)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,960円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 逆作用ピンセット P-651

    逆作用ピンセット P-651

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・先端精度にこだわった逆作用ピンセット。
    ・本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。
    ・高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,625
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    精密ピンセット No.2A

    精密ピンセット No.2A

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・広く平らな刃先タイプ。
    ・表面洗浄済み。
    ・ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 精密ピンセット (非磁性・耐酸性)

    精密ピンセット (非磁性・耐酸性)

    KEIBA

    評価 0.0
    【特徴】・シグネット製・プロ仕様(業務用)のスイス製超精密ピンセット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,418
    通常出荷日 : 1日目
  • チタンピンセットシリーズ(完全非磁性) 曲りタイプ(J型)

    チタンピンセットシリーズ(完全非磁性) 曲りタイプ(J型)

    エンジニア

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐蝕性にたいへん優れたチタニウムを使用しています
    ・ステンレスの6割の軽さで手になじみ易く長時間使用しても疲れません
    ・半田が付着しません
    ・完全非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です
    ・塩化物、酸等の広範囲で耐食性に優れています
    ・腐食や錆が全くなく又、イオン化しませんので、薬品、バイオ関連分野など、広い範囲でご使用になれます
    ・高温でも先端の強度を維持します
    ・クラス100(0.5μm)/cf.対応パック:クラス100のクリーンルーム内にて超純水でクリーニングされ2重包装されています
    ・障害物も避けて使える曲りタイプ
    ・ソフトケース(PTK-90)付
    【用途】
    ・エレクトロニクス関連作業。磁性を嫌う場所での作業、薬品、バイオ関連分野など、広い範囲で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,797
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • チタンピンセット(非磁性タイプ) PTN-01・PTN-02

    チタンピンセット(非磁性タイプ) PTN-01・PTN-02

    エンジニア

    耐蝕性に大変優れたチタニウムを使用したピンセット。
    【特長】
    ・PTN-01は使いやすく、先端の丈夫な標準タイプ。
    ・PTN-02は長時間使用しても目の疲れにくい先細タイプ。
    ・塩化物、酸等の広範囲で耐食性に優れたピンセット。半田が付着せず、高温でも先端の強度を維持。
    ・ステンレスの6割の軽さで手になじみやすく長時間使用しても疲れない。
    ・クラス100(0.5µm)/cf.対応バック:クラス100のクリーンルーム内にて超純水でクリーニングされ2重包装。
    【用途】
    ・100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。
    ・腐食や錆が全くなく、イオン化しないので、薬品、バイオ関連分野など広い範囲で使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,455円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ピンセットグリップ P-845

    ピンセットグリップ P-845

    ホーザン

    評価 0.0
    お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとして使用できるピンセットグリップ 。
    【特長】
    ・エラストマー製グリップはソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます
    ・保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 560
    通常出荷日 : 2日目
  • ステンレスピンセット

    ステンレスピンセット

    エンジニア

    評価 0.0
    【特長】
    ・先端は高精度精密仕上げ、また耐久性も抜群です
    ・本体材質は非磁性に優れ、錆に強い高品質ステンレス
    ・耐蝕性、耐酸性に優れ、先端の磨耗もありません
    ・斜めからしっかり保持でき様々な作業に便利です(PT-06)
    ・基板作業や精密機器作業に適した非磁性タイプ(PT-06)
    ・滑らずしっかり保持できてさまざまな用途にご使用頂けます(PT-10)
    ・グリップ部にすべり止め加工を施しております(PT-10)
    ・逆作用により握ると先端が開き、離すとしっかり保持します(PT-14)
    ・保持したまま作業する場合や長時間保持したい場合などに最適です(PT-14)
    【用途】
    ・微小部品の保持などホビー・クラフトから精密作業まで幅広くご使用頂けます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,335円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 精密ピンセット No.7B

    精密ピンセット No.7B

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
    ・ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
    ・クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,260円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ステンレス製精密ピンセット(非磁性タイプ)

    ステンレス製精密ピンセット(非磁性タイプ)

    エンジニア

    評価 0.0
    指先が軽くしなやかで強靱なボディ。
    最高の作業性を生むワンランク上の高級精密ピンセット。
    【特長】
    ・先端は0.2tと極薄でしなやかにフィットし、対象物を傷つけず保持するヘラタイプ
    ・ハンドル部は1.9tの板厚で剛性があり、しっかりと保持でき耐久性も抜群
    ・つまみ荷重65gで非常に軽く指に負担をかけず疲れません
    ・先端ラウンド仕上げで大切な部品や基板を傷付けません
    ・本体材質は非磁性に優れたステンレス製
    ・耐食性、耐酸性に優れ、先端の磨耗もありません
    ・先端が非常に薄く仕上げられており狭隣接部品や極小チップの取扱いに最適
    ・クリーンパック仕様も対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,413
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プラスチックピンセット 9269-84

    プラスチックピンセット 9269-84

    クニペックス

    評価 0.0
    ・頑丈なプラスチック製ピンセット。
    ・台形の先端部の幅は3.5mm。
    ・つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。
    ・滑りにくいグリップデザイン。
    ・耐熱性能は最大130℃。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 657
    通常出荷日 : 2日目
  • 430耐食性エコノミーピンセット

    430耐食性エコノミーピンセット

    エンジニア

    評価 0.0
    耐食性に優れたステンレス製ピンセット
    【特長】
    ・PTS-01のみギザ無し。
    【用途】
    ・小物などのつまみ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    精密ピンセット No.2 (強力細型)

    精密ピンセット No.2 (強力細型)

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・型番:7-562-02
    クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
    ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
    クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。
    ・型番:7-562-32
    チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
    磁化しません。
    ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
    クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済
    (クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 位置決めストレートピンセット -スタンダード取付タイプ-

    位置決めストレートピンセット -スタンダード取付タイプ-

    ミスミ

    スタンダード取付タイプの位置決めストレートピンセットです。在庫しております。追加工はストークA対応可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 非粘着チップピンセット P-645-N

    非粘着チップピンセット P-645-N

    ホーザン

    【特長】
    ・非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性
    ・対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,770
    通常出荷日 : 2日目
  • ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)

    ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)【2個入り】

    エンジニア

    PTZ-41~51の本体への付替えが可能なESDピンセット交換チップ。
    【特長】
    ・弾力性耐磨耗性に優れ、対象物を傷付けにくいPPSチップ
    ・静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適
    【用途】
    ・PTZ-41、PTZ-42、PTZ-43、PTZ-51用共通交換チップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 436円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    フラットピンセット(表面洗浄済) 全長115~135mm

    フラットピンセット(表面洗浄済) 全長115~135mm

    アズワン

    評価 0.0
    クラス100において表面洗浄処理済でクリーンパックした特殊精密工具。
    【特長】
    ・耐酸性で長寿命です。
    ・エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。
    ・使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。
    ・材質はクロームスチールです。
    【用途】
    ・普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物移動やピックアップに。
    通常価格(税別) : 6,580円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • セラミックピンセット/取付ネジ/チップ

    セラミックピンセット/取付ネジ/チップ【1~10個入り】

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・チップ交換が可能な軽量タイプ
    ・ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適
    ・フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)
    ・軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません
    ・66ナイロン…耐熱性、強靭性、耐久性、耐油性等に優れた汎用エンジニアリングプラスチック
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,999円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 精密型ピンセット(先細りストレート・先曲り)

    精密型ピンセット(先細りストレート・先曲り)

    ホーザン

    【特長】
    ・先端の仕上げに妥協なし。
    ・完全非磁性のハイスペックモデル。
    ・強磁界中においた場合、磁化することがあるが、通常の環境下では磁化しない。
    ・材質:ステンレス。
    【用途】
    ・磁気を嫌う精密機器の作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,265円~
    通常出荷日 : 2日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

精密ピンセット(ESD仕様)

精密ピンセット(ESD仕様)

    ピンセット 9228-69ESD

    ピンセット 9228-69ESD

      ピンセット 9208-78ESD

      ピンセット 9208-78ESD

        ESDグリップピンセット P-881-ESD

        ESDグリップピンセット P-881-ESD

          ESDピンセット(非磁性タイプ)

          ESDピンセット(非磁性タイプ)

            ESDチップピンセット P-642-S

            ESDチップピンセット P-642-S

              ESDチップピンセット P-645-S

              ESDチップピンセット P-645-S

                ESDチップピンセット P-644-S

                ESDチップピンセット P-644-S

                  精密ピンセット 9278-77ESD

                  精密ピンセット 9278-77ESD

                    ESDグリップピンセット PP-130-ESD

                    ESDグリップピンセット PP-130-ESD

                      ESD竹ピンセット P-863-150

                      ESD竹ピンセット P-863-150

                        ESDセラミックピンセット P-646-D

                        ESDセラミックピンセット P-646-D

                          リンドストローム クニペックス クニペックス ホーザン エンジニア ホーザン ホーザン ホーザン クニペックス ホーザン ホーザン ホーザン
                          2,338円 3,690円 5,792円 1,480円 1,481円 1,705円 1,910円 1,910円 3,992円 2,250円 890円 6,135円
                          1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   2日目  
                          ステンレス - - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                          ステンレス - - - - - - - - - - -
                          1本 - - - - - - - - - - -

                          ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ピンセット dumontに関連する通販・販売特集