(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルーク テスター 87V通販・販売特集

  • テストリード TLシリーズ
  • デジタルマルチメーター83(R5)
  • デジタルマルチメーター87(R5) E2工業技術者用コンボキット
  • テクトロニクス&フルーク デジタルマルチメーター FLUKE-287/FLUKE-289
  • FLUKE デジタルマルチメーター
  • コンボキット 179/EDA2KIT
  • ユニバーサル温度プローブ
  • デジタルマルチメーター 323クランプメーター コンボキット
  • テクトロニクス&フルーク 電気設備・電気工事用デジタルマルチメーター
  • FLUKE T6-1000 電気テスター

フルーク テスター 87Vの特集ページです。
テストリード TLシリーズやデジタルマルチメーター83(R5)などフルーク テスター 87Vに関する商品を探せます。

  • テストリード TLシリーズ

    テストリード TLシリーズ

    FLUKE

    デジタル・マルチメーターで使用するリード線。
    【特長】
    ・安全認証を得た高い信頼性。
    【用途】
    ・設備等の電気的チェックに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,960円~
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルマルチメーター83(R5)

    デジタルマルチメーター83(R5)

    FLUKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告する安全設計です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,806
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルマルチメーター87(R5) E2工業技術者用コンボキット

    デジタルマルチメーター87(R5) E2工業技術者用コンボキット

    FLUKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。
    通常価格(税別) : 70,437
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • テクトロニクス&フルーク デジタルマルチメーター FLUKE-287/FLUKE-289

    テクトロニクス&フルーク デジタルマルチメーター FLUKE-287/FLUKE-289

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・余裕のある50000カウント、白色バックライト付き1/4VGAディスプレイ。複数の測定情報のセットを同時に表示できます。
    ・トレンドキャプチャによるロギング機能。この機能は、設計、プロセス、またはシステムのパフォーマンスを文書化する場合や、他のプロジェクトでの作業時に無人モニタリングを行う場合に不可欠なツールです。測定を1本のラインとしてプロットし、10000件までの読み取り値を保存することで、一定時間内の信号偏差を検出します。内蔵のTrendCaptureを使用することで、PCがなくてもロギングされた読み取り値をグラフで表示できます(ソフトウェアとインターフェース・ケーブルはオプション)。
    ・200時間以上連続して複数のセッションまたはログ・データを記録可能。これは、デザイン性能の実行結果を値付けする場合や、無人でモニターする場合に役立ちます。
    ・測定機能のヘルプ画面にある「i-info」ボタン。機能の詳細を確認したい場合は、その機能で「i」ボタンを押します。
    ・信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値。
    ・ソフト・キー、スクロール・ボタン、および二次機能への簡単な操作アクセス。カスタム表示も作成できます。
    ・0.025%の基本DC確度。
    ・100kHzAC帯域幅。
    ・10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)。
    ・100mF容量範囲。
    ・温度機能。
    ・低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード。
    ・250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉。
    ・最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属。
    ・光学USBPC通信インターフェースを使用すれば、データをPCに簡単にダウンロードして、FVFソフトウェア(オプション)で、記録したデータを文書化できます。
    ・オプションのFlukeViewフォームにより、個々の読み取り値や一連の測定を、記録、保存、分析して、読みやすい文書に変換。
    ・オプションの磁気ハンガーを使えば、簡単に表示を確認できるように計器を吊り下げ、ハンズフリーで仕事に集中。
    ・限定永久保証。
    ・CATIII1000V/CATIV600Vの安全性評価。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 69,287円~
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/03/31まで

    FLUKE デジタルマルチメーター

    FLUKE デジタルマルチメーター

    FLUKE

    複数の電気測定機能が1つのユニットに統合された堅牢で信頼性の高い測定器。
    【特長】
    ・測定安定度が良い。
    ・堅牢。信頼性が高い。
    ・長期間使用しても値がずれない。
    ・安全性が高い。
    ・衝撃に強い。
    ・温度係数を用いた仕様がある。
    【用途】
    ・設備等の電気的チェックに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,024円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    コンボキット 179/EDA2KIT

    コンボキット 179/EDA2KIT

    FLUKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型
    ・静電容量、抵抗、導通、周波数測定
    ・温度測定機能搭載
    ・測定値が見やすい大型ディスプレイ
    ・信号の変動を記録する最小/最大/平均値モード
    ・ディスプレイ・ホールド機能
    ・自動/手動レンジ切換
    ・推奨ケース:C25
    通常価格(税別) : 39,181
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ユニバーサル温度プローブ

    ユニバーサル温度プローブ

    FLUKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・フルーク・デジタルマルチメーターとの互換性あり
    ・低電圧用途(24V AC、60V DC未満)に対応した高確度、高速読み取り
    ・出力:1mV/℃または1mV/℉(切り替え可能)
    通常価格(税別) : 70,577
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルマルチメーター 323クランプメーター コンボキット

    デジタルマルチメーター 323クランプメーター コンボキット

    FLUKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。
    ・デジタルマルチメーターとクランプのセットです。
    通常価格(税別) : 44,440
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • テクトロニクス&フルーク 電気設備・電気工事用デジタルマルチメーター

    テクトロニクス&フルーク 電気設備・電気工事用デジタルマルチメーター

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気設備・電気工事用の小型メーター
    ・6000カウント・ディスプレイで、CAT.III.600Vの安全規格に準拠しています
    ・6000カウントのデジタル表示
    ・33セグメント、1秒に32回更新
    ・データ・ホールド機能により画面上の表示値を保持可能
    ・バックライト機能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    FLUKE T6-1000 電気テスター

    FLUKE T6-1000 電気テスター

    FLUKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・非接触電圧・電流同時測定ができます。
    ・クランプとテスターの役割が1台で可能です。
    通常価格(税別) : 38,005
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    FLUKE 特殊デジタル・マルチメーター

    FLUKE 特殊デジタル・マルチメーター

    FLUKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・豊富なマルチメーター測定項目付きです。
    ・絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能です。
    通常価格(税別) : 161,088
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルマルチメーター(キャプチャー付)

    デジタルマルチメーター(キャプチャー付)

    FLUKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
    ・50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320×240)。
    ・トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずに口キングデーターを確認可能。
    ・最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。
    ・保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計。
    ・10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)。
    通常価格(税別) : 90,786円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • True-rms クランプメーター

    True-rms クランプメーター

    FLUKE

    評価 0.0
    一般的なトラブルシューティングに優れた真の実効値クランプメーター。
    【特長】
    ・薄型エルゴノミックデザイン。CATIV300V/CATIII600Vの安全性評価
    ・保留ボタン付き、ソフトキャリングケース付き
    ・フルークの誇る堅牢性、信頼性、精度
    ・堅固なケーブル収納部における400Aまでの電流測定に最適です
    【用途】
    ・真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した320シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,308
    通常出荷日 : 1日目
  • クランプメーター(平均値タイプ)

    クランプメーター(平均値タイプ)

    FLUKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,952
    通常出荷日 : 1日目
  • テクトロニクス&フルーク フレキシブル電流プローブ対応AC/DCクランプメーター

    テクトロニクス&フルーク フレキシブル電流プローブ対応AC/DCクランプメーター

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・フレキシブル電流プローブ対応AC/DCクランプメーター
    ・フレキシブル・プローブ対応
    ・600AまでのAC/DCクランプ(64-7717-88)
    ・600VAC/DC電圧測定(64-7717-88)
    ・6000Ω抵抗測定(64-7717-88)
    ・静電容量・電流周波数測定
    ・CATIII1000V、CATIV600V
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,567円~
    通常出荷日 : 8日目
  • アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7

    アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7

    カイセ

    評価 0.0
    テストリードと本体が一体となっているため使いやすく、衝撃に強いケースガードが本体を保護します。
    また、表示部が読み取りやすくなっており、電気器具の故障診断や電池の寿命チェックなどに使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,997
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ディジタルハイテスタ用テストリード

    ディジタルハイテスタ用テストリード

    日置電機

    評価 0.0
    【仕様】
    ・日置電機製のデジタルハイテスタ用テストリードです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,342
    通常出荷日 : 1日目
  • ミニテスター

    ミニテスター

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型、軽量で持ち運びに便利。
    ・電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。
    ・回路保護用ヒューズ付。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,696
    通常出荷日 : 7日目
  • デジタルマルチメーターTY500シリーズ

    デジタルマルチメーターTY500シリーズ

    横河計測株式会社

    評価 0.0
    安全設計を基本に保守保全の用途を拡大。
    【特長】
    ・端子の誤挿入防止シャッター機能付です
    ・CE規格品です
    ・各種センサ出力信号をDMMで直読可能
    ・高い信頼性と安全性
    ・データ管理を強力にサポート
    【用途】
    ・電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,372円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • テスタ用テストリード一般タイプ

    テスタ用テストリード一般タイプ

    三和電気計器

    【特長】
    ・三和電気製テスター用テストリードです。
    ・赤・黒1本づつのセットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • [クランプ式]デジタルテスター

    [クランプ式]デジタルテスター

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・真の実効値式
    ・狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ
    ・交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、静電容量、周波数測定、DUTYチェックの測定に対応
    ・小型軽量手のひらサイズ
    ・テストリード先端はコンセント奥にも届く19mm。また接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています
    通常価格(税別) : 12,377
    通常出荷日 : 2日目
  • デジタルマルチメータ

    デジタルマルチメータ

    カスタム

    評価 0.0
    【特長】
    ・電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、温度、導通チェック機能、ダイオードチェック機能など、多彩な機能を有したデジタルマルチメーターです。
    ・バックライト付で、暗い所でも安心です。
    ・電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
    ・データホールド機能付です。
    ・真の実効値方式(True RMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。
    ・Dutyチェック機能、相対比較機能、非接触検電機能付(NCV)。
    ・テストリードを背面に取り付けて収納可能
    ・衝撃を緩和するホルスターケース付き
    【用途】
    ・工業現場での電圧等のチェックに
    ・電気工作での電圧等のチェックに
    ・学校での技術実習等のチェックに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,916円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 現場用デジタルマルチメータ

    現場用デジタルマルチメータ

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・安全性に配慮した現場用デジタルマルチメータです。
    【用途】
    ・電気工事全般に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,771
    通常出荷日 : 2日目~
  • アナログマルチテスター KFシリーズ

    アナログマルチテスター KFシリーズ

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・DC12Aレンジで大電流の測定可能。
    ・簡易ミラー付スケール板。
    ・電池チェック、LED点灯チェック機能付。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,131
    通常出荷日 : 6日目
  • デジタルマルチメータ ハイエンドモデル DT4282

    デジタルマルチメータ ハイエンドモデル DT4282

    日置電機

    評価 0.0
    最高級デジタルマルチメータ!
    【特長】
    ・高確度と高速応答を両立、端子シャッター搭載の安全設計
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 59,391
    通常出荷日 : 6日目
  • ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

    ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・直流電圧…400m/4/40/400/500V
    ・交流電圧…4/40/400/500V
    ・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
    ・サイズ…115(W)×18(D)×57(H)mm
    ・重量…85g
    ・電源…LR44×2個
    ・導通チェック…開放電圧約0.4V
    (約10/120Ω以下でブザー発音)
    ・ダイオードテスト…開放電圧約1.5V
    ・JAN:4518340793767
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,980
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルマルチメータ 多機能 RD701

    デジタルマルチメータ 多機能 RD701

    三和電気計器

    評価 0.0
    高入力インピーダンス1000MΩ。
    【特長】
    ・4000カウント。
    ・0.3%最高確度。
    ・真の実効値測定(AC)。
    ・コンデンサ容量測定。
    ・※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可。
    ・温度測定(K型温度センサ対応)。
    ・※別売アクセサリK-ADが必要になります。
    ・※K型温度センサK-250PC付属。
    ・周波数測定。
    ・※入力電圧:20VACrms以下。
    ・入力信号:正弦波または40%~70%デューティ比の方形波。
    ・入力感度:10Hz~20kHz/0.9Vrms以上 :20kHz~500kHz/2.6Vpまたは1.9Vrms以上 :500kHz~1MHz/4.2Vpまたは3Vrms以上。
    ・ADP(電流センサ)専用ファンクション。
    ・MAXレコーディング測定。
    ・データホールド/レンジホールド。
    ・相対値(リラティブ)測定。
    ・オートパワーオフ(約30分)解除可。
    ・電流専用端子への誤挿入警告ブザー。
    ・保護ホルスタ付(壁掛け/テストリード固定機能)。
    ・傾斜スタンド。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,800
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルマルチメータ 多機能 RD700

    デジタルマルチメータ 多機能 RD700

    三和電気計器

    評価 0.0
    高入力インピーダンス1000MΩ。
    【特長】
    ・4000カウント。
    ・0.3%最高確度。
    ・真の実効値測定(AC)。
    ・コンデンサ容量測定。
    ・温度測定(K型温度センサ対応)。
    ・周波数測定:入力電圧・・・20VACrms以下。入力信号・・・正弦波または40%~70%デューティ比の方形波。入力感度・・・10Hz~20kHz/0.9Vrms以上、20kHz~500kHz/2.6Vpまたは1.9Vrms以上、500kHz~1MHz/4.2Vpまたは3Vrms以上。
    ・ADP(電流センサ)専用ファンクション。
    ・MAXレコーディング測定。
    ・データホールド/レンジホールド。
    ・相対値(リラティブ)測定。
    ・オートパワーオフ(約30分)解除可。
    ・電流専用端子への誤挿入警告ブザー。
    ・保護ホルスタ付(壁掛け/テストリード固定機能)。
    ・傾斜スタンド。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

    日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

    日置電機

    安全性を高めたベーシックなアナログテスタ。
    【特長】
    ・コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ
    ・LEDチェック、電流消耗チェック可能
    ・内蔵ヒューズにより商用電源250Vまでの短絡事故を防ぐできます
    【用途】
    ・電工現場での電圧測定
    通常価格(税別) : 12,053
    通常出荷日 : 6日目
  • 日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

    日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

    日置電機

    評価 0.0
    どんな角度からでも測定値が読み取れる、広視野角ディスプレイ。
    【特長】
    ・暗い現場でも白色バックライトで測定値が読み取れます
    ・40回/秒更新のバーグラフ。アナログメータのような感覚で、測定値の変化を直感的に把握出来るます
    ・A端子未搭載で、安全性の向上
    ・電流測定端子を無くす事で、誤操作によるショート、ブレーカーの誤遮断、発火等の危険回避に役立ちます
    ・過入力やレンジオーバーを画面の点滅でお知らせします
    ・現場で使いやすい設計
    ・コンパクトで持ち運びに便利
    ・測定時、コードがディスプレイにかからず、邪魔になりません
    ・コードを巻き付けて、テストリードは背面に収納、コードが絡まずスムーズに作業を開始出来ます
    ・単4アルカリ乾電池1本で使用出来ます。電池交換も簡単です
    【用途】
    ・電工現場向けのAC/DC電圧測定
    通常価格(税別) : 17,891
    通常出荷日 : 6日目
  • デジタルマルチメータ スタンダードモデル

    デジタルマルチメータ スタンダードモデル

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
    ・直接入力10A測定
    ・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
    ・ローパスフィルタで高調波カット(インバータの基本波成分測定)
    ・PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
    ・C測定、周波数測定など多機能を搭載しています
    ・クランプで大電流測定可能です
    ・事故防止に電流直接入力端子なしです
    ・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,700
    通常出荷日 : 1日目
  • アナログミニテスター

    アナログミニテスター

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブザー音で簡単に通電チェックができます。
    ・1.5Vと9V電池のチェックができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,092
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルマルチメータ PC720M

    デジタルマルチメータ PC720M

    三和電気計器

    評価 0.0
    測定毎の記録が可能なロギング機能搭載、デュアル表示。
    【特長】
    ・6000&9999カウント。
    ・0.06%最高確度。
    ・真の実効値測定(AC)。
    ・バックライト付デュアル表示ディスプレイ。
    ・高速応答バーグラフ。
    ・低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能。
    ・コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可。
    ・2ch測定可能な温度測定(K型温度センサ使用時)。※別売アクセサリK-ADが必要になる場合があります。 ※K型温度センサK-250PC×1付属。
    ・周波数測定(正弦波交流のみ)。
    ・ロジック周波数、デューティ比測定。
    ・コンダクタンス測定。
    ・MAX/MINレコーディング機能。
    ・ピークホールド(確度±250dgt)1ms。
    ・データホールド/レンジホールド。
    ・相対値(リラティブ)測定。
    ・オートパワーオフ(約30分)解除可。
    ・電流専用端子への誤挿入警告ブザー。
    ・光リンクUSBインターフェース(オプション)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,800
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • デジタルマルチメーター 新スタンダード

    デジタルマルチメーター 新スタンダード

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・新スタンダード
    ・直流電圧…400m/4/40/400/600V
    ・交流電圧…4/40/400/600V
    ・直流電流…400μ/4000μ/40m/400mA
    ・交流電流…400μ/4000μ/40m/400mA
    ・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
    ・静電容量…50n/500n/5μ/50μ/100μF
    ・周波数…5/50/500/5k/50k/100kHz
    ・機能…オートパワーオフ、データホールド、レンジホールド、導通チェック、ダイオードチェック
    ・サイズ…82(W)×44(D)×166(H)mm
    ・重量…約340g
    ・テストリード付(EA707NA-2)
    ・ピンキャップ付
    ・電源…単3電池×2本
    ・JAN:4548745364088
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,712
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • アナログテスタ

    アナログテスタ

    西澤電機計器製作所

    【特長】
    ・落下、衝撃に強い高精度トートバンドメーターを採用しています。
    ・過電圧保護回路付です。
    ・導通ブザー付です。
    ・バッテリーテスト機能付です。
    【用途】
    ・電気工事、工業用。
    ・検査、サービス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,039
    通常出荷日 : 1日目
  • テスター

    テスター

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・安全性を高めたベーシックタイプ
    ・直流電圧…0.3/3/12/30/120/300/600V
    ・交流電圧…12/30/120/300/600V
    ・直流電流…60μ/30/300mA
    ・抵抗…3k/30k/300k/3MΩ
    ・電池チェック…0.9/1.8V
    ・温度目盛…-50℃/+150℃
    ・サイズ…95(W)×39(D)×141(H)mm
    ・電源…単3電池×2本
    ・重量…280g
    ・JAN:4518340064256
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,000
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

    ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・直流電圧…400m/4/40/400/500V
    ・交流電圧…4/40/400/500V
    ・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
    ・導通チェック…開放電圧約0.4V
    (約10/120Ω以下でブザー発音)
    ・ダイオードテスト…開放電圧約1.5V
    ・サイズ…57(W)×18(D)×115(H)mm
    ・電源…太陽電池+2次電池
    ・重量…85g
    ・JAN:4518340984783
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,980
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

    日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

    日置電機

    真の実効値方式で測定する事で、正確な測定が出来る、ハイエンド・テスター。
    【特長】
    ・使用者の安全を第一に設計。徹底的に安全性にこだわったHIOKIのDMM
    ・耐衝撃設定。コンクリート上1mからの落下に耐え、埃にも強いタフボディ
    ・バックライトを搭載。暗所の中でも測定値がしっかり目視できます
    ・高輝度、充実の付加機能、幅広い測定項目を搭載。電光現場、工場大電力ラインに
    ・インバータ装置の測定に。ローパスフィルタ630Hzで高調波カット
    ・内部メモリ搭載(400データ保存可能)パソコンへデータ転送
    【用途】
    ・電工現場向け電圧測定や、オプションのクランプを使用したAC電流測定
    ・60000カウントの5桁表示、高分解能測定
    ・DC V基本確度±0.025%、AC V20Hz~100kHzの広帯域
    ・ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
    ・DC+ACV測定、温度測定、C測定、周波数測定など多機能を搭載
    ・端子シャッター機構 (テストリードの誤挿入防止)
    ・クランプで大電流測定 (事故防止に10A端子なし)
    ・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
    ・マグネットストラップ (オプション)
    ・背面スタンド
    ・背面にテストリード収納
    ・表示バックライト、赤色バックライトによる過入力警告
    ・1mの落下に耐える堅牢設計
    ・PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
    ・-15℃~55℃の広い使用温度範囲
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 53,459
    通常出荷日 : 6日目
  • デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4256

    デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4256

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・多機能搭載のデジタルマルチメータ
    ・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,757
    通常出荷日 : 6日目
  • デジタルマルチメータ(1019R JB)

    デジタルマルチメータ(1019R JB)

    JAPPY

    評価 0.0
    【特長】
    ・真の実効値タイプ
    ・最大測定電圧AC/DC600V
    ・抵抗・導通・キャパシタンス測定機能付
    ・読み取りやすい大きな表示部
    ・使いやすさを追求したハードケース付
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,888
    通常出荷日 : 3日目
  • [カード型]テスター

    [カード型]テスター

    エスコ

    【商品仕様】
    ・整流方式…平均値整流実効値指示方式
    ・表示最大カウント…4199
    ・直流電圧…419.9m~500V
    ・交流電圧…4.199~500V
    ・抵抗…419.9Ω~41.99MΩ
    ・機能…導通チェック
    ・電源…CR2032×1個(付属)
    ・サイズ…55(W)×9.5(D)×109(H)mm
    ・重量…60g
    ・ケース付
    ケースサイズ…80(W)×18(D)×127(H)mm
    データ
    ・直流電圧…精度:±0.7%rdg.±4dgt.(419.9m~500V)
    ・交流電流…精度:±2.3%rdg.±8dgt.(419.9~500V)
    ・抵抗…精度:±2.0%rdg.±4dgt.(419.9Ω~41.99MΩ)
    ・JAN:4548745511307
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,400
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルマルチメーター 多機能

    デジタルマルチメーター 多機能

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・多機能
    ・直流・交流電圧…
    400m/4/40/400/1000V
    ・直流・交流電流…400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
    ・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
    ・静電容量…500n/5μ/50μ/500μ/3000μF
    ・周波数…50Hz/1MHz
    ・導通・ダイオードチェック
    ・温度…-20/300℃(付属センサー-20/250℃)
    ・電源…9V電池1個
    ・サイズ…87(W)×55(D)×179(H)mm
    ・重量…460g
    ・テストリード付(EA707NA-8)
    ・JAN:4518340603189
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,672
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルマルチメーター 10A端子あり

    デジタルマルチメーター 10A端子あり

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・高い安全性と信頼性を備えたスタンダードなデジタルマルチメーターです。
    ・DC V基本確度±0.3%、AC Vの周波数特性40Hz~1kHzの標準タイプです。
    ・1mの落下に耐える堅牢設計です。
    ・コンデンサ、周波数測定など多数の機能を搭載しています。
    ・直流と交流の電流測定ができるモデルです。
    ・明るく見やすいバックライト付きです。
    ・ローパスフィルタ100Hz/500Hzで高調波カットしています。
    ・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です。
    ・PC計測に対応するUSB通信機能があります(別売オプション DT4900が必要です)。
    【用途】
    ・電気工事全般に。
    ・研究開発に。
    ・電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに。
    ・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
    【セット内容】
    ・検査成績書
    ・校正証明書
    ・トレーサビリティ体系図
    通常価格(税別) : 30,000
    通常出荷日 : 11日目
  • ハイブリットデジタルマルチメータ

    ハイブリットデジタルマルチメータ

    三和電気計器

    ポケットに入るデジタルマルチメータ+クランプメータ多機能複合機。
    【特長】
    ・AC/DC電圧0.1mV~600V(各4レンジ)。
    ・抵抗0.1Ω~66MΩ(各6レンジ)。
    ・デューティ比、ダイオード、導通ブザー、コンデンサ容量測定、周波数測定。
    ・AC/DC100AまでのCTクランプによる電流測定
    ・最大値/最小値ホールドおよびデータホールド、リラティブ機能搭載。
    ・電源の乾電池は、何処でも入手可能な単4電池。
    ・校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付け可能です。
    【用途】
    ・いつも胸ポケットに入れて携帯できる複合機(電圧、Ω、導通、電流測定)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,800円~
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルマルチメーター 高性能タイプ

    デジタルマルチメーター 高性能タイプ

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高性能タイプ
    ・真の実効値式
    ・デシベル換算、PEAK測定、導通チェック、ダイオードテスト他
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,800
    通常出荷日 : 2日目
  • デジタルマルチメーター 10A入力端子あり

    デジタルマルチメーター 10A入力端子あり

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・高確度と高速応答を両立した、端子シャッター搭載の最高級デジタルマルチメーターです。
    ・60000カウントの5桁表示、高分解能測定ができます。
    ・直流+交流電圧やコンデンサ、ダイオード測定など多数の機能を搭載しています。
    ・誤使用を防止する端子シャッター機構を搭載しています。
    ・明るく見やすい表示バックライトと赤色による警告バックライト付きです。
    ・10Aまでの直流と交流電流測定が可能な広い測定レンジを搭載したモデルです。
    ・1mの落下に耐える堅牢設計です。
    ・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です。
    ・PC計測に対応するUSB通信機能があります(別売オプション DT4900が必要です)。
    【用途】
    ・電気工事全般に。
    ・研究開発に。
    ・電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに。
    ・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
    【セット内容】
    ・検査成績書
    ・校正証明書
    ・トレーサビリティ体系図
    通常価格(税別) : 68,000
    通常出荷日 : 7日目
  • テストリード TLA-202

    テストリード TLA-202【2個入り】

    テイシン電機

    評価 0.0
    テスターでの計測の際に使用するテストリード。
    【特長】
    ・ケーブル加工が不要
    ・配線の色別がしやすい
    【用途】
    ・仮配線、模型、教材などのテスト用に最適
    ・通電(導通)確認などに最適
    ・電気取り扱い関連メーカーおよび学校教材に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,451
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルマルチメータ M-03FBM

    デジタルマルチメータ M-03FBM

    カスタム

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータです。
    ・背面の磁石で、金属面に固定できます。
    ・テストリードを本体周囲に巻き付けて収納可能です。
    ・オートパワーオフ機能(30分、解除可能)つき。
    ・先端19mmの金メッキテストリード採用しています。
    ・Dutyチェック機能付です。
    ・データホールド(HOLD)機能付です。
    ・相対比較(REL)機能付です。
    ・携帯に便利なソフトケース付属。
    【用途】
    ・工業現場での電圧等のチェックに。
    ・電気工作での電圧等のチェックに。
    ・学校での技術実習等のチェックに。
    【材質】
    ・ABS樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,497
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルマルチメーター スタンダードタイプ

    デジタルマルチメーター スタンダードタイプ

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。豊富な測定機能の汎用タイプテスターです
    ・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
    ・ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます
    ・導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です
    ・DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
    通常価格(税別) : 24,000円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • デジタルマルチメータ(テスター)

    デジタルマルチメータ(テスター)

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・共立電気計器のデジタルマルチメータです
    ・電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,852円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 日置電機 テストリード

    日置電機 テストリード

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・日置電機 テストリード
    ・適合機種:DT4222、DT4221
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,770
    通常出荷日 : 2日目
  • デジタルマルチメーター TDM-50

    デジタルマルチメーター TDM-50

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです
    ・テストリードは脱着可能です
    ・プローブ先端は金メッキ処理加工をしています
    ・専用アウターケース一体型収納です
    ・製品本体はケースから取り外し可能です
    ・プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます
    ・オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています
    ・導通チェック時はブザーとLEDが点灯します
    【用途】
    ・工場現場での電流、電圧等のチェックに
    ・電気工作での電気特性等のチェックに
    ・学校(教育現場)での技術実習等のチェックに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,344
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルマルチメーターTY700シリーズ

    デジタルマルチメーターTY700シリーズ

    横河計測株式会社

    評価 0.0
    【特長】
    ・真の実効値タイプの高精度マルチメータです。
    ・誤挿入防止シャッター機能付きです。
    ・CE規格品です。
    【用途】
    ・電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 57,312円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4253

    デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4253

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・多機能搭載のデジタルマルチメータ
    ・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,732
    通常出荷日 : 6日目
  • デジタルマルチメータ PC710

    デジタルマルチメータ PC710

    三和電気計器

    評価 0.0
    弱電回路の測定用に設計されたディジタルマルチメータです。多彩な付加機能を使って様々な回路分析などに威力を発揮します。
    【特長】
    ・IEC61010に準拠した安全設計。
    ・真の実効値検波(AC結合)。
    ・最大9999カウント表示可能。
    ・導体の通電/非通電を調べる電界検出機能。
    ・-50~1000℃まで対応した温度測定(K型熱電対センサ使用時)。
    ・MAX/MIN/AVGレコーディング機能。
    ・ピークホールド機能(1msサンプリング、確度±250dgt)。
    ・光リンクUSBインターフェース搭載(パソコン接続には別途KB-USB7が必要)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,200
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

    ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

    カイセ

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパレータ機能付で、生産ラインでの検査・合否判定などに役立ちます。
    ・歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035)。
    ・出力端子付き、外部装置等に接続出来ます。
    ・表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 71,591
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • クリップ形リード L2107

    クリップ形リード L2107

    日置電機

    【特長】
    ・大型機器のフレーム、ボディの抵抗測定に適したプローブです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,700
    通常出荷日 : 7日目
  • アナログマルチメータ 1110

    アナログマルチメータ 1110

    共立電気計器

    評価 0.0
    導通ブザー付アナログテスタです。
    【特長】
    ・DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
    ・1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,501円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルマルチメーターEA707A-51

    デジタルマルチメーターEA707A-51

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA707A-51,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタルマルチメーター
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,150
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

    ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・直流電圧…
    320m/3.2/32/320/500V
    ・交流電圧…
    3.2/32/320/500V
    ・抵抗…320/3.2k/32k/
    320k/3.2M/32MΩ
    ・サイズ…72(W)×22.5(D)×114(H)mm
    ・重量…約100g
    ・電源…1.5Vボタン電池
    (LR-44又はSR-44)
    ・テストコードがワンタッチで本体へ収納
    ・歪み波形対応(真の実効値指示型)
    ・JAN:4518340340893
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,349
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

テストリード TL-91

テストリード TL-91

    テストリード TL-25A

    テストリード TL-25A

      テストリード 100-50

      テストリード 100-50

        日置電機 テストリード

        日置電機 テストリード

          ディジタルハイテスタ用テストリード

          ディジタルハイテスタ用テストリード

            テストリード L9208

            テストリード L9208

              テストリード TLA-202

              テストリード TLA-202

                テスタ用テストリード一般タイプ

                テスタ用テストリード一般タイプ

                  テストリード棒 EA709S-2

                  テストリード棒 EA709S-2

                    クリップアダプタ TL-9IC

                    クリップアダプタ TL-9IC

                      テストリード 直流電流増幅率測定用 HFE-6T

                      テストリード 直流電流増幅率測定用 HFE-6T

                        L型テストピン

                        L型テストピン

                          アズワン 三和電気計器 ELPA朝日電器 日置電機 日置電機 日置電機 テイシン電機 三和電気計器 エスコ 三和電気計器 アズワン カイセ
                          1,300円 1,900円 1,433円 1,770円 2,342円 2,342円 2,451円 1,200円 2,200円 1,700円 1,900円 1,519円
                          12日目   8日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   4日目  
                          テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション

                          テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          フルーク テスター 87Vに関連する通販・販売特集