(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボードン袋通販・販売特集

  • パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
  • チャック付ポリ袋 ユニパック
  • チャック付ポリ袋 ユニパックGPヨコ長【100個入り】
  • ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
  • チャック付ポリ袋 ユニパックGP
  • ユニパック 厚み 0.08mm 透明
  • ポリ袋(チャック付)ポリエチレン【100~300個入り】
  • ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm【100個入り】
  • ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
  • 防臭袋【10~50個入り】

ボードン袋の特集ページです。
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08やチャック付ポリ袋 ユニパックなどボードン袋に関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

    ラミジップ BY 1-9506

    ラミジップ BY 1-9506

      滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

      滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

        ラミジップクリア FW

        ラミジップクリア FW

          ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光

          ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光

            BOXポリ袋 メガティッシュ

            BOXポリ袋 メガティッシュ

              ユニパックカラー半透明 2-7806~7809

              ユニパックカラー半透明 2-7806~7809

                ラミジップクリア LZ

                ラミジップクリア LZ

                  ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633

                  ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633

                    ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1

                    ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1

                      大型アルミ防湿袋 SAL-02

                      大型アルミ防湿袋 SAL-02

                        真空パック

                        真空パック

                          アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          2,050円 3,050円 21,000円 2,130円 920円 2,000円 898円 971円 898円 2,300円 17,730円 1,199円
                          1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 特殊ポリ袋 特殊ポリ袋
                          0.05 0.118 - 0.115 - 0.01 0.04 - - - - -
                          PE(ポリエチレン) バリアNY(ナイロン)・PE(ポリエチレン) HDPE(高密度ポリエチレン) ナイロン・PE(ポリエチレン)の二層フィルム PE(ポリエチレン) HDPE PE(ポリエチレン) ナイロン・PE(ポリエチレン)の二層フィルム PE(ポリエチレン) PE(ポリエチレン) PET(12μm)・アルミニウム(9μm)・ナイロン(15μm)・LLDPE(70μm) ナイロン・LDPE(低密度ポリエチレン)・TIE
                          約97.5%(300) - - - - - - - - - - -
                          波長300の紫外線を約97.5%もカットし、しかも透明ですので中身の確認ができます。マジックペンで文字を記入できます。 85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。 不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。 衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。幅広で自立タイプのチャック袋です。 遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。ハンディJタイプは持ち運びに便利な手提げ穴付きです。 - - 衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。 - - - -

                          ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ボードン袋に関連する通販・販売特集

                          • 灰皿 スタンド

                            灰皿 スタンド

                            灰皿 スタンドに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • 標本箱

                            標本箱

                            標本箱に関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • 発泡 ポリエチレン

                            発泡 ポリエチレン

                            発泡 ポリエチレンに関連するたくさんの商品から選べる!

                          • 遮光びん

                            遮光びん

                            遮光びんに関連する取扱商品特集。

                          • ベムコット

                            ベムコット

                            ベムコットに関連するオススメ品が見つかる!

                          • ポリ容器

                            ポリ容器

                            ポリ容器に関連する商品をセレクト。

                          • ヤニ取り

                            ヤニ取り

                            ヤニ取りに関連する商品をピックアップ!

                          • 敷板

                            敷板

                            敷板に関連する商品を要チェック!

                          • ナイロン 袋

                            ナイロン 袋

                            ナイロン 袋に関連する商品を厳選してご紹介。

                          • 遮光メガネ

                            遮光メガネ

                            遮光メガネに関連する人気商品をチェック!

                          • チャック 袋

                            チャック 袋

                            チャック 袋に関連する注目商品がいっぱい。

                          • 水性ニス

                            水性ニス

                            欲しかった水性ニスに関連する商品がきっと見つかる。