(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアコンプレッサ通販・販売特集

  • オイルフリーベビコン
  • エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-B
  • 給油式ベビコン
  • オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir
  • レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TFU,TFPシリーズ
  • エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC10-A~AC40-A
  • レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ
  • ウォータセパレータ AMGシリーズ
  • リニアコンプレッサ 低圧タイプ
  • エアブリーザ (AP型)

リニアコンプレッサの特集ページです。
オイルフリーベビコンやエアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-Bなどリニアコンプレッサに関する商品を探せます。

  • オイルフリーベビコン

    オイルフリーベビコン

    日立産機システム

    クリーンなオイルフリーエアーをさらにパワーアップ!
    【特長】
    ・全閉モートル標準装備(0.75kW単相品を除く)。
    ・両面ベルト覆い標準装備。
    ・ON-OFFスイッチ標準装備。
    ・サーマルリレー標準装備。
    ・タイムカウンタ標準装備。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

    通常価格(税別) : 178,999円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-B

    エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-B

    SMC

    作業性を向上したFRLユニット。
    【特長】
    ・視認性&耐環境性向上
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
    ・ 360°目視確認可能
    ・外部環境からケースを保護し、安全性向上
    ・作業性向上
    ・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
    ・メンテナンススペース削減

    【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
    ・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
    ・外形寸法は標準品と同一
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 5,058円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 給油式ベビコン

    給油式ベビコン

    日立産機システム

    評価 0.0
    【特長】
    ・全閉モートル標準装備(0.75kW単相品を除く)。
    ・両面ベルト覆い標準装備。
    ・ON-OFFスイッチ標準装備。
    ・サーマルリレー標準装備。
    ・タイムカウンタ標準装備。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 159,389円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

    オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

    アネスト岩田

    静音、低振動で快適な作業空間を実現するコンパクト設計のオイルフリースクロールコンプレッサ。
    【特長】
    ・信頼のブランドとして、油分を嫌うさまざまな用途に、より安心な高品質エアーを提供。
    ・ドイツの国際的認証機関TÜV(テュフ)よりClass 0(ISO8573-1:2010[-:-:0])の認証を取得。
    ・オイルフリーで、吐出空気もドレンもクリーン。
    ・トルク変動の少ない圧縮機構とオイルフリーならではのシンプルなセット構成で、高い耐久性を実現。
    ・高性能マイコン基板の搭載により『カンタン操作』が可能。空気使用量にあわせて最適運転を実現。
    ・運転状況や各種異常・事前警報をモニタにデジタル表示。
    ・コンパクトなパッケージの中に必要な機能を収めたシンプルデザイン。
    ・空気タンクも内蔵しており、手軽にご使用いただけます。
    【用途】
    ・油分を嫌う食品工場や病院、研究機関、騒音を気にする場所に最適。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 376,256円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TFU,TFPシリーズ

    レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TFU,TFPシリーズ

    アネスト岩田

    評価 0.0
    コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。
    【特長】
    ・オイルフリーですので高品質なクリーンエアを提供します。
    ・全閉外扇モータを搭載し、ゴミやチリによるモータトラブルを防ぎます。
    ・オイルフリーですが、1.0MPaのパワフルなコンプレッサです。(5.5kW機以上は2段圧縮方式を採用)。
    ・5.5kW機以上には防塵フィルターキットを標準装備しています。
    ・トップランナーモータ搭載 ※0.2kW・0.4kW・0.75kW(100V)は対象外。
    【用途】
    ・一般工場用機械の作動用エアー源/レジャーサービス/繊維工業/その他。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 151,348円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC10-A~AC40-A

    エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC10-A~AC40-A

    SMC

    視認性と耐環境性に優れたAC10-A~AC40-A。
    【特長】
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
    ・360°目視確認可能
    ・圧力降下量を最大50%改善
    ・作業性向上
    ・メンテナンススペース削減
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 6,289円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ

    レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ

    アネスト岩田

    評価 0.0
    コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。
    【特長】
    ・タンクマウント同様、コンポジット樹脂ピストン、全閉外扇モータを採用、耐久性に優れクリーンなエアを供給します。
    ・シンプルで経済的。
    ・パッケージタイプですので静音性に優れています。
    ・オイルフリーですが、0.85MPaのパワフルなコンプレッサです。(5.5kW以上は2段圧縮方式を採用)
    ・5.5kW以上は1.4MPa仕様もございます。
    ・トップランナーモータ搭載 ※0.75kW(100V)は対象外。
    ・5.5kW機以上は防塵フィルターキットを標準装備しています。
    【用途】
    ・一般工場用機械の作動用エアー源/レジャーサービス/繊維工業/その他。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 277,189円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ウォータセパレータ AMGシリーズ

    ウォータセパレータ AMGシリーズ

    SMC

    小型/軽量化ウォータセパレータ AMGシリーズ。
    【特長】
    ・圧縮空気中の水滴を除去します
    ・水分除去率:99%
    ・簡単!お手軽!空気ラインにつなぐだけで水分を除去!

    【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
    ・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
    ・外形寸法は標準品と同一
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,789円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リニアコンプレッサ 低圧タイプ

    リニアコンプレッサ 低圧タイプ

    日東工器

    評価 0.0
    低圧用途の可能性を追求したコンプレッサー。
    【特長】
    ・駆動源(定格電圧):100V。
    ・小型/軽量。
    ・低振動、低作動音。
    ・オイルレス/クリーン。
    ・頻繁なON/OFFに対応。
    ・脈動を低減。加圧防止。
    ・低消費電力。
    ・長寿命。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,802円~
    通常出荷日 : 14日目~
  • エアブリーザ (AP型)

    エアブリーザ (AP型)

    大生工業

    【特長】
    ・リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。
    ・タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です(AP-02~24)。
    ・エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
    ・消防法適合品として金網エレメントを選択できます。
    ・ミストろ過用にスチールウールエレメントを選択できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,306円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 省エア インパクトブローガン コンパクトタイプ IBG2シリーズ

    省エア インパクトブローガン コンパクトタイプ IBG2シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    高いピーク圧力で衝撃力増大、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減。従来のブローでは取りにくいゴミ等が短時間で除去できます。
    【特長】
    ・コンパクトタイプ
    ・内蔵タンクで安定した吐出圧力
    通常価格(税別) : 9,061円~
    通常出荷日 : 16日目
  • エアピッカー/エアグリッパー

    エアピッカー/エアグリッパー

    ミスミ

    評価 0.0
    規格追加しました!
    【用途】
    ・ワークの取出し、搬送等に利用する高機能空気圧式チャックです。
    ・円筒形のゴム中空体がドーナツ状に膨らみ、ソフトに広い面積で接するので、ワークを傷つけずにしっかりとホールドします。
    【仕様】
    ・MAPC8.5/10/12はねじ切り箇所が変わるため、商品画像と一部外観が異なります。
     詳しくは外形図・規格表をご確認ください。
    ・MAPC45/MAPS46はm部がRc1/8となるため、E寸法部はDカットしておりません。
    ・外形図寸法に加え、MAPC58,/70は上部にM6固定用穴が3点あります。
    ・クロロプレンゴムの耐熱温度は60℃、シリコンゴムの耐熱温度は100℃となります。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 7,870円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エアフィルタ AF10-A~AF60-A

    エアフィルタ AF10-A~AF60-A

    SMC

    省エネレギュレータ エアフィルタ AF10-A~AF60-A。
    【特長】
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
    ・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能
    ・メンテナンススペース削減
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,789円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ

    フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ

    CKD

    モジュラータイプのフィルタ・レギュレータ。
    【特長】
    ・ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化
    ・接続口径:1/8~1
    【用途】
    ・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に
    ・配管の省スペース化に
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マイクロエアーグラインダー

    マイクロエアーグラインダー

    ミスミ

    【C-Value】
    コスト重視の方にお勧めのマイクロエアーグラインダー。
    【特長】
    ・AMGDは質量125gの軽量タイプ。
    ・エアホースは柔らかく、取り回しが容易。
    ・AMGD、AMGD-390Aは、チャック内径が2.38mmまたは3mmから選択可能。
    【用途】
    ・加工後のバリ取り、各種金属の研削、面仕上げに使用できます。
    通常価格(税別) : 8,694円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 省エア インパクトブローガン ピーク圧力重視タイプ IBG1シリーズ

    省エア インパクトブローガン ピーク圧力重視タイプ IBG1シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    高いピーク圧力で衝撃力増大、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減。
    【特長】
    ・従来のブローでは取りにくいゴミ等が短時間で除去できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,689円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • コンパクトコンプレッサ CRPシリーズ

    コンパクトコンプレッサ CRPシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    協働ロボット、搬送ロボット車などのエア源のない環境下で圧縮空気を供給!
    【特長】
    ・小型:幅154mm、高さ134mm、奥行100mm
    ・軽量:質量3.5kg(コンプレッサ3.1kg、コントローラ0.4kg)
    ・1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
    ・最大吐出圧力:0.55MPa
    ・真空到達圧力:-70kPa
    ・オイルフリー、騒音:55dB以下(サイレンサ、ANB1-01装着時、正圧時)
    通常価格(税別) : 170,100
    通常出荷日 : 16日目
  • 中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

    中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

    日東工器

    評価 0.0
    中圧用途の可能性を追求したコンプレッサ。
    【特長】
    ・多彩なシリーズを形成。
    ・リニア駆動フリーピストン方式。
    ・機器組込み用圧縮空気源として多様性を発揮する。
    ・小型で軽量、低振動、低作動音、オイルレスでクリーン。
    ・頻繁なON/OFFに対応、脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
    【用途】
    ・AC0105、110:生理食塩水スプレー機、コピーマシン、自動販売機。
    ・AC0207:精密測定器エアベアリング、エアブラシ、ネブライザ。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    通常価格(税別) : 19,398円~
    通常出荷日 : 19日目
  • エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC20-B~AC60-B

    エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC20-B~AC60-B

    SMC

    【特長】
    ・視認性、耐環境性向上
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
    ・360°目視確認可能
    ・外部環境からケースを保護し、安全性向上
    ・作業性向上
    ・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
    ・メンテナンススペース削減
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 7,947円~
    通常出荷日 : 19日目~
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    パオック

    作動音が静かな静音タイプ!
    【特長】
    ・オイルレスなのでメンテナンスが簡単
    ・オイルが混ざらずクリーンなエアを供給
    ・選べる大容量タンク 25L~39Lまで
    【用途】
    ・タイヤ交換や清掃、ゴミの吹き飛ばし、汚れ落とし、修繕など各種エアツールへのエアの供給に


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,899円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • レシプロオイルコンプレッサ パッケージタイプ CLPシリーズ

    レシプロオイルコンプレッサ パッケージタイプ CLPシリーズ

    アネスト岩田

    評価 0.0
    基本機能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア。メンテナンスも簡単です。
    【特長】
    ・シンプルで経済的。
    ・パッケージタイプですので静音性に優れています。
    ・オイルアラーム標準装備です。
    ・トップランナーモータ搭載。
    【用途】
    ・一般工場用機械の作動用エアー源/レジャーサービス/繊維工業/その他。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 402,806円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A

    エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A

    SMC

    省エネレギュレータ エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ。
    【特長
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
    ・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能
    ・メンテナンススペース削減

    【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
    ・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
    ・外形寸法は標準品と同一
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 8,202円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ドレンセパレータ FXシリーズ

    ドレンセパレータ FXシリーズ

    CKD

    評価 0.0
    ・軽量コンパクトのドレン分離機になります。【使用流体】・気体。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,689円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • エアコンプレッサ SR-045

    エアコンプレッサ SR-045

    SK-11

    小型軽量でしっかりした吐出量のエアーコンプレッサー。
    【特長】
    ・コンデンサーモーター採用で長寿命です
    ・ハンドル付きで持ち運びに便利です
    ・オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です
    ・ボディーカラーは清潔感のあるレッドメタリック塗装でハイクオリティーな作業場になります
    【用途】
    ・タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど空気消費量が少ない用途
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,412
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    エアーモータスピンドル PMS-3020K

    エアーモータスピンドル PMS-3020K

    ナカニシ

    評価 0.0
    【特長】
    ・スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC旋盤、専用機への取り付けを容易になりました。
    ・サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
    ・サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 148,799
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/03/31まで

    カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

    カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

    淀川電機製作所

    【特長】
    ・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
    ・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
    ・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
    ・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
    【用途】
    ・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 74,951円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • プレミアムゴールドモートル 屋内型

    プレミアムゴールドモートル 屋内型

    東芝(モータ・コンプレッサ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・インバータ駆動で省エネ効果がアップ
    ・端子箱上部取付にも対応
    ・低騒音
    ・追加オプションや海外効率規制に対応
    通常価格(税別) : 36,066円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ

    エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ

    栗田製作所

    【特長】・レバー付き、エア流量調整付き、プラグ仕様となります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,833円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 通常価格(税別) : 2,611円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ダイヤフラムポンプ

    ダイヤフラムポンプ

    ヤマダコーポレーション

    ダイアフラム式のエア駆動ポンプ。
    【特長】
    ・完全自給式で呼び水の必要がなく、エア混入液体も効率よく汲み出すことができる。
    ・最高吐出圧力は0.7MPa 高い位置や遠い所への移送が可能。
    ・吐出圧力は供給エア圧力と比例するためエアレギュレータの調整で簡単にコントロールできる。
    ・ポンプ接液部に摺動部が無く、耐スラリー特性に優れ、シールの摩耗による液漏れの心配は不要。
    ・エアコンプレッサーの圧縮空気のみで駆動するために特別な防爆対策は不要。
    【用途】
    ・一般工場での潤滑油、重油等の移送に。
    ・工場排水・廃油の汲み出しに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 75,484円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ACブロワ MBシリーズ

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター

    静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。
    局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。
    【特長】
    ・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。
    ・静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた逆風にも適しています。
    ・物体の固定、移動にも使えます。
    ・AC入力のブロワです。
    ・UL/CSA/EN規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・可変速型はファンの風量を変化させることが可能。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    【用途】
    ・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
    ・物体の固定、移動にも使えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,590円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC10B-A~AC40B-A

    エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC10B-A~AC40B-A

    SMC

    評価 0.0
    優れた視認性&耐環境性 エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ。
    【特長】
    ・エレメントとケースの一体化により、手元でのエレメント交換が可能
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー

    【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
    ・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
    ・外形寸法は標準品と同一
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 4,080円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・樹脂製)

    エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・樹脂製)

    いけうち

    より均等にエアーを噴射する独特のフラットデザイン。優れた耐熱・耐薬品性のPPS製。
    作業環境に優しい静音設計。

    【特長】
    ・TAIFUJetシリーズは周囲の空気を巻き込んで、増幅させたエアーを強烈に噴射する斬新な構造です。均等で強い噴射力を得られるよう独特なデザインを施し、静音、直進性においても優れた性能を発揮します。
    ・省エネルギー(増幅エアー量)&高打力:TAIFUJetは周囲の空気を巻き込んでエアーを増幅させる独特のデザインです。少ないエアー消費量でも、強力にエアーを噴射します。
    ・静音設計:TAIFUJetは作業環境に優しい、静音設計はもちろんのこと、用途に合わせてフラットタイプとラウンドタイプを用意しています。
    ・打力の均等性:TAIFUJetはより均等にエアーを噴射する独特のデザインです。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴霧の幅方向に均一な打力が得られます。距離による打力の減衰が少なく、最も効率の良いエアーブローが可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,397円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エアフィルタ (モジュラータイプ 標準) F※000シリーズ

    エアフィルタ (モジュラータイプ 標準) F※000シリーズ

    CKD

    【特長】
    ・モジュラー設計
    ・二重エレメント構造で長寿命
    ・Oリング落下防止
    ・フィルタエレメントもワンタッチ一体脱着
    ・ダスト除去用5μmエレメント、タール除去用
    ・0.3μmのエレメントをシリーズ化(F1000シリーズは除く)
    ・接続口径:1/8~1
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

    レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

    アネスト岩田

    評価 0.0
    基本機能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア。メンテナンスも簡単です。
    【特長】
    ・制御は圧力開閉器式でシンプルに。
    ・トップランナーモータ搭載。
    ・ベルトガードを樹脂から金属製にモデルチェンジ。
    ・金属製にすることにより安全性の強化および、油分や溶剤などに起因するベルトガードの経年劣化を防ぎます。
    ・ベルトテンションの確認は天井板をはずすだけで点検が可能になりました。
    【用途】
    ・一般工場用機械の作動用エアー源/レジャーサービス繊維工業/その他。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 200,377円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • バキュームクリーナー(エアー式)

    バキュームクリーナー(エアー式)

    エスコ

    評価 0.0
    布バッグ(ジッパー付)は2層構造で耐久性が高いです。プラグ付。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,670
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)

    電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)

    昭和電機

    評価 0.0
    風量が多く、選定範囲の広い多目的な電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)。
    【特長】
    ・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉じんの混入を防止。
    ・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能。
    ・吸気温度が60℃を超える場合は、HT形(耐熱形)を使用。
    【用途】
    ・乾燥機、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械などで使用。
    ・物体輸送、吸じん用、押込通風、吸着などの目的で使用。
    通常価格(税別) : 129,143円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • ミニエアーコンプレッサー(オイルレス)EA116SX

    ミニエアーコンプレッサー(オイルレス)EA116SX

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA116SX,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/220W ミニエアーコンプレッサー(5L/オイルレス)
    通常価格(税別) : 23,870
    通常出荷日 : 2日目
  • エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式)

    エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式)

    日立産機システム

    評価 0.0
    省エネ、高機能、使いやすさを追求し、CO2削減と快適環境に貢献。
    【特長】
    ・ムダを検知し、省エネ運転。
    ・新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」でさらに省電力効果を発揮します。
    ・省エネ・CO2削減。
    ・ご使用状況に合わせ、運転方式切替え可能。
    ・適切な圧力設定で省エネ・CO2削減に貢献。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

    通常価格(税別) : 383,350円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)

    エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)

    日立産機システム

    評価 0.0
    省エネ、高機能、使いやすさを追求し、CO2削減と快適環境に貢献。
    【特長】
    ・ムダを検知し、省エネ運転。
    ・新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」でさらに省電力効果を発揮します。
    ・省エネ・CO2削減。
    ・ご使用状況に合わせ、運転方式切替え可能。
    ・適切な圧力設定で省エネ・CO2削減に貢献。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

    通常価格(税別) : 462,789円~
    通常出荷日 : 6日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ボールバイブレーター(空気式)

    ボールバイブレーター(空気式)

    エクセン

    【特長】
    ・密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。
    ・空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。
    ・圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。
    【用途】
    ・流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。
    ・充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
    通常価格(税別) : 23,194円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

    電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

    昭和電機

    ターボ、シロッコ、プレートファンの電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)。
    【特長】
    ・産業用機器や装置等への組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的とした送風機。
    【用途】
    ・印刷機械、バーナー、乾燥機、機器冷却、木工機械などに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,264円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

    オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

    アネスト岩田キャンベル(DIY)

    評価 0.0
    コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
    【特長】
    ・静音タイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,690
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC小型プロペラファン MUシリーズ

    AC小型プロペラファン MUシリーズ

    オリエンタルモーター

    ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
    【特長】
    ・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
    ・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    ・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,458円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ベーン形エアモータ TAV3シリーズ

    ベーン形エアモータ TAV3シリーズ

    TAIYO(太陽鉄工)

    評価 0.0
    軽量でコンパクトな高速回転形エアモータです。
    【特長】
    ・アルミボディ採用による軽量化と後方排気採用によりコンパクト化しました。
    ・休止時間のない連続使用の場合は、最大出力時回転数70%以下の回転数で使用願います。
    ・本体体積比に対する出力比が高い。
    ・空気圧駆動式による完全防爆。
    ・過負荷に対する安全性。
    ・正転、逆転が容易に切換え可能。
    ・自己冷却効果により温度上昇を低減。
    ・高性能プラネタリィギヤ採用により耐久性アップ。
    ・空気消費量低減により省エネ化を実現。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 121,059円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • エアーホッパーローダー

    エアーホッパーローダー

    ミスミ

    【用途】
    ・材料タンクから成形機のホッパーへの材料搬送
    【使用効果/メリット】
    ・コンプレッサエアーのみ、電源不要で動作します。
    ・一般のジェッドローダーやローダーよりも手軽に使用できます。
    【使用対象】
    ・作業者による材料搬送の手間や負担を削減したい方
    ・電源がない場所での材料搬送をしたい方
    • 段取短縮
    通常出荷日 : 3日目
  • 電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

    電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

    昭和電機

    シロッコタイプ(SF)・ターボファンタイプ(SB)の電動送風機 汎用シリーズ。
    【特長】
    ・0.025~0.25kWまでラインアップした汎用タイプで様々な産業機器にセットしやすい構造
    【用途】
    ・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風に使用
    通常価格(税別) : 18,832円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ピストンバイブレーター

    ピストンバイブレーター

    エクセン

    【特長】
    ・直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。
    ・ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。
    ・エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    【用途】
    ・粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
    通常価格(税別) : 37,977円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • エアタンク VBATシリーズ

    エアタンク VBATシリーズ

    SMC

    増圧弁をコンパクトに接続可能、エアタンク VBATシリーズ。
    【特長】
    ・タンク単体として使用可能
    ・第2種圧力容器非該当
    ・海外規格も一部対応可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 728円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ドライポンプ KRFシリーズ

    ドライポンプ KRFシリーズ

    オリオン機械

    安心設計・低運転音・長寿命を実現。環境対応次世代ポンプです。
    【特長】
    ・安心設計・環境対応…CEマーキング対応。(単相、モータ無しモデルは対象外となります)。
    ・低運転音………静音化設計により2~5dBの低減(従来比)。
    ・長寿命………新材質ブレードの採用により20%アップ(従来比)。
    【用途】
    ・自動機・分析機器・包装機・印刷・製本機械などの真空源。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,116円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

    樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

    山洋電気

    冷却ファンを通過する空気中の粉塵を濾過するために使用します。ガード・フィルター・カバーで構成されています。

    【特長】
    ・本フィルターキットはガード、フィルター、カバーの3つの部品で構成されます。組み立て完成品の状態で出荷されますので、すぐに取り付けることができます。カバーの開口穴からネジを差し込み組付けます。
    ・フィルターとカバーは容易にガードに着脱できます。フィルターのメンテナンスが、ファンを取り外すことなく容易におこなえます。
    ・使用温度範囲は-10℃~+60℃です(結露なきこと)。
    ・フィルターは時間が経つと劣化します。ご使用になる環境によって劣化の度合いは変わります。高温・高湿下においては、フィルターが劣化しやすくなるのでご注意ください。
    ・長期間保管される場合は、温度10℃~30℃、湿度20%~65%の範囲で保管してください。使用および保管期間の目安は約2年です。
    ・フィルターが汚れてきますと冷却能力が下がります。交換の目安はおおよそ6ヶ月です。点検の際に目詰まりや劣化が見受けられる場合は、フィルターを交換してください。
    ・フィルターは、水洗いはしないでください。
    ・使用、保管の際は高温多湿の場所、紫外線や直接日光が当たる場所、および腐食性ガス中は避けてください。
    ・取り付け用ねじ、ナットは付属しません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-B~AC40C-B

    エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-B~AC40C-B

    SMC

    評価 0.0
    視認性&耐環境性が向上したエアコンビネーション。
    【特長】
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
    ・360°目視確認可能
    ・外部環境からケースを保護し、安全性向上
    ・作業性向上
    ・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能
    ・メンテナンススペース削減

    【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
    ・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
    ・外形寸法は標準品と同一
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 8,202円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアフイルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品

    エアフイルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品

    SMC

    ※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

    エアフィルタ、ミストセパレータ、マイクロミストセパレータの交換部品、フィルタエレメント・エレメントアセンブリ・バッフル・ケースパッキン・ブラケットアセンブリ・ケースアセンブリです。

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・P.253 エアフィルタ AF10-A~AF60-A
    ・P.254 ミストセパレータ AFM20-A~AFM40-A
    ・P.254 マイクロミストセパレータ AFD20-A~AFD40-A
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 二次電池対応機器 オイルミストフィルタ M□000-P4シリーズ

    二次電池対応機器 オイルミストフィルタ M□000-P4シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自の化学繊維構造の採用により目詰りを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高めることで錆の心配は不要
    ・空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します
    ・主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、容易にシステムアップ対応を実現可能です
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 5,557円~
    通常出荷日 : 18日目
  • ターボブロワ

    ターボブロワ

    ミスミ

    【特長】・最大風量1.7と2(m3/min)から選べるブロワです。
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 49,800円~
    通常出荷日 : 2日目
  • エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC20-D〜AC60-D

    エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC20-D〜AC60-D

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・視認性&耐環境性向上
    ・操作しやすいハンドル形状
    ・互換性を確保
    ・省スペース/配管工数削減
    通常価格(税別) : 8,931円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

    冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

    オリオン機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・周囲温度45℃でも運転可能。
    ・クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
    ・凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 121,729円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

    オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

    アネスト岩田

    評価 0.0
    2~8台の圧縮機及びモータを搭載したオイルフリースクロールコンプレッサー。
    【特長】
    ・使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転するマルチステージ制御を採用。
    ・ドイツの国際的認証機関であるTÜV(テュフ)よりClass 0(ISO8573-1:2010[-:-:0])の認証を取得。
    ・オイルフリーを極めた信頼のブランドとして、油分を嫌うさまざまな用途に、より安心な高品質エアを提供。
    ・スクロールならではの静音、低振動で、快適な作業空間が生まれる。無駄な運転を省き、省エネを実現。
    ・5.5kW以上の機種は、独立した複数台コンプレッサ本体を搭載。
    ・万一の故障時には搭載している複数の圧縮機本体がバックアップ運転を開始、圧縮空気の供給が停止しない。
    【用途】
    ・油分を嫌う食品工場や病院・研究機関等や、騒音を気にする場所での使用に最適。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,648,151円~
    通常出荷日 : 16日目
  • オイルフリーコンプレッサ エルフ

    オイルフリーコンプレッサ エルフ

    アネスト岩田キャンベル(DIY)

    コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
    【特長】
    ・起動性と騒音を配慮したモデル
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,334
    通常出荷日 : 3日目
  • エアハイドロユニット CCシリーズ

    エアハイドロユニット CCシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化されています。
    【特長】
    ・空気圧を同圧力の油圧に変換し、この油圧でアクチュエータを駆動することで、空気の圧縮性による問題を解消します
    ・空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同様に、スタート時や負荷変動に対しても定速駆動ができ、また、低速作動時のスティックスリッブでも解消します
    ・使用目的に適したバルブユニットの選択が自由です
    ・大きなシリンダ駆動速度です
    ・一体化しても、個々に配管接続しても使用できます
    【用途】
    ・シリンダの精密定速送り、中間停止、スキップ送りや、ロータリアクチュエータの緩速駆動に適している
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 20,314円~
    通常出荷日 : 9日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)

レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)

    DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

    DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

      エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

      エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

        オイルフリースクロールコンプレッサSLHシリーズ

        オイルフリースクロールコンプレッサSLHシリーズ

          リニアコンプレッサ 低圧タイプ

          リニアコンプレッサ 低圧タイプ

            静音オイルレスエアコンプレッサ

            静音オイルレスエアコンプレッサ

              レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ

              レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ

                レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ

                レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ

                  レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

                  レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

                    コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ

                    コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ

                      エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)

                      エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)

                        ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

                        ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

                          富士コンプレッサー製作所 日東工器 日立産機システム アネスト岩田 日東工器 パオック アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 VACTRONICS(バクトロニクス) 日立産機システム 明治機械製作所
                          548,125円 18,859円 847,138円 474,430円 23,802円 56,899円 566,710円 167,946円 200,377円 60,500円 462,789円 460,872円
                          1日目~   19日目   6日目   31日目   14日目~   3日目~   3日目~   4日目~   4日目~   4日目   6日目~   10日目  
                          汎用コンプレッサー 圧縮機本体 パッケージコンプレッサー タンクマウントタイプ 圧縮機本体 汎用コンプレッサー タンクマウントタイプ タンクマウントタイプ タンクマウントタイプ 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー
                          1.4 0.22 1.37 0.8 - 0.8 1.4 0.7 - 0.7 - 0.69~0.88
                          給油式 オイルレス構造 給油式 オイルフリー オイルレス構造 無給油式 オイルタイプ オイルフリー オイルタイプ 無給油式 無給油式 給油式
                          三相 DC 三相 三相AC AC AC ガソリンエンジン(セル付) 単相 三相 単相 三相 三相
                          非搭載 非搭載 搭載 ドライヤ無し 非搭載 非搭載 ドライヤ無し ドライヤ無し ドライヤ無し 非搭載 搭載

                          コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          リニアコンプレッサに関連する通販・販売特集