ワイプオールx70 クロスライクの特集ページです。
ワイプオール X80/X70やワイプオール X70(ポップアップタイプ)【800個入り】などワイプオールx70 クロスライクに関する商品を探せます。
-
ワイプオール X80/X70
【特長】
・水や溶剤を浸透させても強度に優れています。
・吸収力は布以上で、しかも糸クズやケバが出にくくなっています。
・保管性と持ち運びにも優れたコンパクトなパッケージです。
・X80は厚手タイプです。
通常価格(税別) : |
13,059円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ワイプオール X70(ポップアップタイプ)【800個入り】
評価 0.0
【特長】
・水や溶剤を浸しても同様に使えるうえ、強度・吸収力に優れ、糸くず、ケバの心配もありません
・ポリパック包装で衛生面を重視しています
・サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています
【用途】
・一般製造業をはじめ、食品工場・フードサービスなどあらゆる現場作業に
【材質】
・パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布
通常価格(税別) : |
23,400円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ハードワイプ
評価 0.0
耐摩耗性を追求し、サイズバリエーションが豊富な不織布ワイパー。
【特長】
・耐摩耗性に優れたワイパーで、拭き折り面に毛羽を残さない。
・液体を含んでも強度が落ちない。
・手のひらサイズから大判サイズまで豊富なバリエーションをラインナップ。
【用途】
・溶剤をつけて清掃作業や機械のメンテナンス作業に。
・工場での油分のふき取り作業に。
通常価格(税別) : |
9,841円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
キムワイプ S-200
研究・分析・工業分野の定番紙ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・研究検査・分析の定番キムワイプシリーズのスモールサイズ。
・食品衛生試験実施済み。
・ボックスタイプのカットタイプウエス。
【用途】
・小さく細かな実験器具や部品の拭き取り作業に最適なペーパーウエス。
・ラボ、研究、学校、電子工場、一般工場、メンテナンス、病院、介護、食品工場での使用に最適。
通常価格(税別) : |
7,091円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,560円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)
発塵・残留イオンが非常に少ないクリーンルーム用ウエス。
【特長】
・ポリエステル100%極細繊維クリーンエリアワイパー。発塵の発生を最小限に抑えた端面ヒートカット処理。
・異形断面形状のソフトエッジ効果により、ホコリや汚れを除去。
・17.5MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。
・食品衛生試験実施済み。
【用途】
・管理レベルの高いクリーンエリア、クリーンベンチの清掃作業に最適な不織布ウエス。
・アルコール、アセトン等の有機化合物を染み込ませた拭き取り作業。
・電子工場・レンズ工場・製薬工場・医療機器製造工場・化粧品工場・印刷工場・病院・ラボに最適。
通常価格(税別) : |
30,388円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
EXクリーン【10個入り】
【特長】
・クラス1000のクリーンルーム内で裁断・クリーン包装しています。
・リサイクル可能な無塵紙です。
通常価格(税別) : |
16,569円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
17,480円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
19,100円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
8日目
|
-
クリーンペーパーII B4【5個入り】
評価 0.0
【仕様】
・サイズ:B4
・色:ブルー
・クラス100対応
・入数:1箱(250枚/袋×5袋入)
・材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー
・坪量:75g/m2
・表面抵抗値:10の11乗Ω以下
通常価格(税別) : |
21,600円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)
発塵性を抑えた事務、プリンター用紙。
【特長】
・厳選したパルプを採用し、特殊樹脂を使うことで、超低発塵性を実現したクリーンルーム用事務備品。
・金属の接触による発錆、変色、侵食の影響が少なく保存性の良い中性紙。
・特殊樹脂を含浸させていながら離解性を持ち合わせ、リサイクルも可能で、品質と経済性を実現。
・1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
【用途】
・クリーンルーム内での筆記やプリンターでの印字。
通常価格(税別) : |
17,800円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,850円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,349円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
キムワイプ L-100(紙ワイパー)
研究、分析・工業分野の定番の紙ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・ワイドサイズの、研究検査・分析の定番紙ワイパー。
・キムワイプシリーズの中で最も大きなビッグサイズ。
・食品衛生試験実施済み。
・ボックスタイプ。
【用途】
・多量の薬品の拭き取り、大きな実験器具や部品の拭き取りに。
・ラボ、研究、学校、電子工場、一般工場、メンテナンス、病院、介護、食品工場などに最適。
通常価格(税別) : |
13,420円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
31,630円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,899円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アルファライトワイパー クリーンパック
評価 0.0
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています
通常価格(税別) : |
12,900円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
キムワイプ M-150(紙ワイパー)
研究、分析・工業分野の定番の紙ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・研究検査・分析の定番紙ワイパー。
・キムワイプS-200よりも大きいレギュラーサイズのペーパーウエス。
・食品衛生試験実施済み。
・ボックスタイプのカットタイプウエス。
【用途】
・大きな実験器具や部品の拭き取りに。
・ラボ、研究、学校、電子工場、一般工場、メンテナンス、病院、介護、食品工場などに最適。
通常価格(税別) : |
10,365円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
アルファ10
評価 0.0
テックス・ワイプ社製のクラス10用の高性能クリーンルーム用ウエス。
【特長】
・端からのほつれが出にくい超低発塵タイプ。
・二重パックで包装。
・材質はポリエステル100%。
【用途】
・クリーンルーム内での拭き取り作業。
通常価格(税別) : |
14,346円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,100円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,970円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
PCコロナシート
評価 0.0
【特長】
・塗装の養生に最適。
・コロナ放電処理をしているので、マスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。
通常価格(税別) : |
2,312円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
11,589円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
25,997円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリーンワイプ【60個入り】
評価 0.0
吸液性と吸液速度に優れ、不純物の析出が少なく、少量の液体や細かい汚れのふき取りに適した薄手のタイプです。
通常価格(税別) : |
27,769円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
キムワイプ/キムタオル
評価 0.0
電子部品・精密機器のワイピングに適しています。
拭き取り面にチリやケバを残しません。
通常価格(税別) : |
9,720円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ワイプオール X50 ハンディワイパー(不織布ワイパー)
ポップアップタイプで超薄手素材の不織布ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・乾拭きでも水拭きでも幅広く使用可能。
・水や薬液に濡らした場合は布のような感触で、液体や油を素早く吸収することができる優れた吸収性能。
・毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー。
・製造ラインの定位置・定管理のしやすい専用ディスペンサー使用可能。
・強度に優れたポリプロピレン不織布に高水圧でパルプを絡ませてシート化したハイドロニットを使用。
・食品衛生試験実施済。
【用途】
・食品工場、飲食店、病院、介護、一般工場、ペット関連、メンテナンス、製薬工場など、幅広く利用可能。
通常価格(税別) : |
11,200円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
キムワイプ S-200 mini(紙ワイパー)
研究・分析・工業分野の定番紙ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・研究検査・分析の定番キムワイプシリーズ。キムワイプS-200よりも小さいミニサイズ。
・食品衛生試験実施済み。
・ボックスタイプのカットタイプウエス。
【用途】
・スモールサイズで小さく細かな実験器具や部品のふき取り作業に最適な紙ワイパー。
・ラボ、研究、学校、電子工場、一般工場、メンテナンス、病院、介護、食品工場での使用に最適。
通常価格(税別) : |
12,340円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリーンルームワイパー
端面を熱容着及び超音波処理によりほつれを抑えています。クラス10のクリーンルームで洗浄・梱包されています。
通常価格(税別) : |
8,100円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デンキトール(R)ワイピングクロス
評価 0.0
静電気除去と同時にチリがふき取れる。
【特長】
・近づけるだけで除電OK。無数に分かれた極細繊維の1本1本の先端が避雷針の役目を果たし、効率的かつ安全に除電。
・もちろんアースも不要。
・軽くてソフト。しなやかでソフトな風合いを持つクロス。
・金属やカーボンを含んでいないので帯電物を傷つけにくく、安心して使える。
・扱いやすく手軽。クロスのどの面でも除電可能。
・狭い場所でも広い場所でも自在に使える。
・汚れの拭き取り効果も。繊維のクサビ状のエッジが汚れを強力にはぎ取っていきる。
【材質】
・ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー。
通常価格(税別) : |
2,399円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
トレシー(R)ワイピングクロス
評価 0.0
【特長】
・超極細繊維が拭き取り面に密着し、汚れをクロス内部に取り込みます(粘性の低い汚れ:PW、粘性の高い汚れ:PK)。
・長繊維100%で端面は溶融カットにより自己発塵が少なく、超純水洗浄、クリーンパックされています。
・PW:溶剤や水の吸収速度が速く幅広い用途に適しています。
・PK:溶剤や水の吸収速度が速くウェットでのご使用に適しています。
通常価格(税別) : |
24,819円
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
クリーンワイパー(コットン・220×250)
評価 0.0
クリーンルーム クラス10000での使用を想定したワイピングクロスです。
【特長】
・コットン100%でソフトな風合いの為、傷つきやすい部分の拭取りに適しています
・製造に一切の化学物質を使用していない為、イオンや不純物の溶出が無く、各種溶剤に安心して使用できます
・天然繊維の為、静電気の発生が少なく吸収性・保液性に優れており各種液体の吸収に最適です
通常価格(税別) : |
895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アズピュアワイパー PURE-3
【特長】
・他タイプよりも吸水性が高く、ウェス・ガーゼに比べると毛羽が少ない
・乾拭き・水拭きともに可能で吸水性の良さから水拭きのケースが他ワイパーに比べて多い
・張りがあり、取り扱いやすいワイパーです
【用途】
・クリーン外、準クリーンエリアや基板実装や組み立てなどの後工程での清掃現場
通常価格(税別) : |
16,800円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スタクリンタック
評価 0.0
低発塵性に優れ、コピー適性もよいスタクリンペーパーを使用した、クリーンルーム用の無塵タック紙です。
通常価格(税別) : |
9,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
25,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テクノテックス 15×15cm
評価 0.0
発塵・残留イオンが非常に少ない、ポリエステル100%極細繊維クリーンエリアワイパー。
【特徴】
・管理レベルの高いクリーンエリアでの清掃作業や、アルコール・アセトン等の薬品を染み込ませた拭き取り作業に。
・ソフトエッジ加工により汚れを除去。
・ポリエステル100%極細繊維。
・17.5MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。
・端面ヒートカット処理。
・食品衛生試験実施済み。
【用途】
・おすすめ使用施設 : 電子工場・レンズ工場・製薬工場・医療機器製造工場・化粧品工場・印刷工場・一般工場・病院・ラボ、研究・メンテナンス。
・クリーンエリア、クリーンベンチの清掃作業やアルコール、アセトン等の有機化合物を染み込ませた拭き取り作業に。
通常価格(税別) : |
41,903円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリーンニット クラス100対応
評価 0.0
ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。アルコールや各種溶剤を使用した拭取りに適しています。端面ヒートカット処理を施しクリーンクラス100対応。クリーンレベルの高いエリアでの使用にも適しています
通常価格(税別) : |
43,713円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
フードクロス(ロールタイプ)
吸収スピード抜群の使い捨てワイパー。
【特長】
・高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちしにくく、強度がある。
・食品素材と区別しやすいよう、ピンク・ブルーの2色から選べる。
・ロールタイプになっているため使用勝手が良い。
【用途】
・食品産業向け。
通常価格(税別) : |
24,121円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)
評価 0.0
【特長】
・洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだウエスです。
・繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。
・強い長繊維でできていますので発じん性はほとんどありません。
・吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
【用途】
・デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに。
・金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。
通常価格(税別) : |
825円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エコノミーワイパー EW3334
評価 0.0
・吸収性に優れたパルプ100%素材のローコストワイパーです、生地が3枚重ねになっており、丈夫で手持ちのボリューム感があります
通常価格(税別) : |
8,074円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ボーガスペーパー(再生紙)【1~500個入り】
【特長】
・段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。
・ロールタイプなのでお好みのサイズにカットして使用可能です。
・紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
【用途】
・簡易的な緩衝材として。
・包装紙として。
通常価格(税別) : |
3,734円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ブルーボーダーラベル TBBシリーズ
評価 0.0
ガラス、金属、プラスチックやダンボールなどで使用できるラベルで、実験器具や収納用品、研究所や室内オフィスなど幅広い環境で使用でき、識別ミスの軽減に役立ちます。
通常価格(税別) : |
3,000円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
フードクロス(4ツ折・ポップアップカラークロス)
評価 0.0
食品産業の現場に安心・安全・信頼のクロス。
【特長】
・さっとひと拭き、吸収スピード抜群の使い捨てワイパー。
・高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちしにくく、強度がある。
【用途】
・食品産業向け。
通常価格(税別) : |
19,136円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ/パウチ)
評価 0.0
【特長】
・コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼ®MFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。
・コットンが原料であるため、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。
・土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。
・連続した長繊維からなるため、端面・表面からの糸くずの脱落・はく離が少ないです。
【用途】
・鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに。
・ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に。
・コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに。
・機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に。
・研究室・クリーンルームでの作業に。(クラス1000)
通常価格(税別) : |
753円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
620円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
37,285円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
マイクロファイバー不織布ワイパー(4ツ折タイプ)
評価 0.0
【特長】
・超極細繊維が汚れをしっかり剥ぎ取ります。また、超極細繊維の毛細管現象により、非常に優れた吸収性があります。
・クロスレイヤー製法で繊維を絡め、高水圧で製造している為、縦横の強度と耐摩耗性は抜群です。
通常価格(税別) : |
27,137円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スタクリン
評価 0.0
【特長】
・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です。
・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません。
・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。
・上質紙と同様に古紙回収できます。
・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。
通常価格(税別) : |
28,800円
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
通常価格(税別) : |
25,977円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,574円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)
評価 0.0
【特長】
・PPC・ポケットサイズは100%離解可能な樹脂含浸タイプで、リサイクルが可能です。
・ラボラトリーノートは特許出願対策用として使用できます。
クリーンルームでのご使用に適した、無塵パックを施している商品です。
通常価格(税別) : |
4,370円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ラボクリーン【18,000個入り】
評価 0.0
【特長】
・凹凸を拭いても破れにくいティッシュワイパーです
・圧縮挿入機の導入により、入数を200枚から250枚にしたことで、空箱を20%削減できます
・クリームはんだなど、粘度のある液体の拭き取りに適しています
【用途】
・クリーンルームでの微細な拭き取りに
【材質】
・パルプ
通常価格(税別) : |
25,375円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ラッピングフィルムシート
評価 0.0
【特長】
・フィルム基材に樹脂接着剤と研磨材を均一にコーティング。
・自動研磨装置に取り付けての使用頻度が多い。
・ラッピングフィルムは、超微粒子研磨材を樹脂接着剤に均一に分散させてコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られる。
・また、フィルム研磨材は、フレキシブルに富んでおり、固定砥粒であるため、良好な作業環境が得られる。
・乾式・湿式両用で使用でき、フィルムの選定により容易に精度が得られる。
【用途】
・分析用試料。
・プリント基板・光ファイバー端末の研磨。
・磁気ヘッド・ディスク。
通常価格(税別) : |
250円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
工業用ペーパーワイパー
評価 0.0
【特長】
・従来の紙ウエスにない耐水性と吸収力です。
・後始末や管理が簡単です。
【用途】
・現場での水や油の拭き取りなど。
通常価格(税別) : |
14,953円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリーンルーム用無じん紙 ニュースタクリン
評価 0.0
【特長】
・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙(クリーンペーパー)です。
・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません。トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。
・使用後、古紙として再生できます。
通常価格(税別) : |
22,213円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
【特長】
・ロールタイプのエンボス付紙ウエスです。
・100%天然パルプ材質にエンボス加工を施しているので吸収性抜群です。
・ミシン目付きで、必要な長さに簡単にカットできます。
【仕様】
・サイズ(mm):250(±5)×300(±10)
・芯径:75mm
・材質:パルプ
・タイプ:ドライ
・色:白色
・厚さ:0.3mm
・内容量:1ロール(750枚分)
・重量:約3.1kg/ロール
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などあらゆる現場での拭き取り作業に。
通常価格(税別) : |
2,990円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
工業用ウエットワイパー
【特長】
・変性アルコールが含浸された不織布が1枚づつ取り出せますので作業の効率化がはかれます。
【用途】
・PEガス配管の溶着部分の洗浄用。金属部品やガラス・鏡面部品などの製造工程時における手垢・油脂汚れの除去に。
通常価格(税別) : |
1,274円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,100円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ペーパーウエス(ポップアップタイプ)
【特長】
・中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。
・毛羽立ちが少なく、破れにくいです。
【用途】
・油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
・設備などの清掃、お手入れに。
通常価格(税別) : |
3,596円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ)
【特長】
・コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼ®MFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。
・コットンが原料であるため、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。
・土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。
・連続した長繊維からなるため、端面・表面からの糸くずの脱落・はく離が少ないです。
【用途】
・鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに。
・ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に。
・コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに。
・機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に。
・研究室・クリーンルームでの作業に。(クラス1000)
通常価格(税別) : |
4,353円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ワイプオール(x50)
|

ワイプオール(X60)
|

ラックワイプ
|

ハイジェネハンディワイパー 62101 青
|

キムテックス
|

プロワイプ・コットンオイルマット
|

テクノパワー(R)クロスレイ
|

プロワイプストロングタオル(エリエール) 2-1620
|

ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク
|

ワイプオール X70(ポップアップタイプ)
|

ワイプオール X60(クロスライクタイプ)
|

不織布ワイパー ワイプオールX60
|
アズワン |
アズワン |
アズワン |
アズワン |
アズワン |
アズワン |
アズワン |
アズワン |
アズワン |
日本製紙クレシア |
日本製紙クレシア |
日本製紙クレシア |
9,503円~
|
9,986円~
|
743円
|
1,810円~
|
20,789円
|
19,329円
|
13,036円
|
11,093円~
|
11,200円
|
23,400円
|
11,589円
|
11,589円~
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
4日目
|
1日目
|
1日目
|
不織布ウエス |
不織布ウエス |
不織布ウエス |
紙ウエス |
不織布ウエス |
不織布ウエス |
不織布ウエス |
不織布ウエス |
紙ウエス |
不織布ウエス |
不織布ウエス |
不織布ウエス |
シート |
シート |
シート |
- |
シート |
シート |
シート |
シート |
シート |
シート |
シート |
シート |
新品 |
新品 |
新品 |
- |
- |
新品 |
新品 |
新品 |
- |
- |
- |
- |
ドライ |
ドライ |
ドライ |
- |
ドライ |
ウェット |
ドライ |
ドライ |
ドライ |
ドライ |
ドライ |
ドライ |
パルプ・PP(ポリプロピレン)不織布 |
ハイドロニット(米国キンバリー・クラーク社の不織布製造(特許)から生まれた素材です。) |
オレフィン系極細繊維 |
- |
PP(ポリプロピレン)100%不織布 |
天然コットン・ポリエステル |
レーヨン・ポリエステル |
パルプ・PP(ポロプロピレン) |
レーヨン100% |
- |
- |
- |
不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
-
-
-
-
-
ミスミ
白メリヤスウエス
評価 4.3
通常価格(税別):
6,600円~
通常出荷日:
1日目
-
ミスミ
色メリヤスウエス
評価 4.3
通常価格(税別):
3,370円~
通常出荷日:
1日目
-
-
ミスミ
おしぼりウエス
評価 4.5
通常価格(税別):
7,656円~
通常出荷日:
1日目
back
next
ワイプオールx70 クロスライクに関連する通販・販売特集