(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半田ごて 15w通販・販売特集

  • ジュニア100Wセット
  • コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズ
  • AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)
  • AC100V/75W半田ゴテ(コントローラー付)EA304AF-10
  • はんだこて部 FX-8301 27V-150W
  • レッド60Wセット
  • コテライザー コードレス半田コテ SK
  • グット 2段切替はんだこて
  • グット ガス式はんだこてセットプロピエゾ
  • 一般電気用はんだこてKS シリーズ

半田ごて 15wの特集ページです。
ジュニア100Wセットやコテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズなど半田ごて 15wに関する商品を探せます。

  • ジュニア100Wセット

    ジュニア100Wセット

    白光

    評価 0.0
    はんだとペーストをセットしたはんだ付けセット(家庭用コンセントでも使用可)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,501
    通常出荷日 : 4日目
  • コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズ

    コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズ

    エンジニア

    コンパクトなボディーに機能満載のSK-60シリーズ!
    【特長】
    ・電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
    ・ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
    ・熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
    ・1回のガス充填で1時間以上使用可能。
    ・15〜60W相当までの温度の調節が可能。
    ・自動着火方式。
    【用途】
    ・電源などがない所や屋外での作業などに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,080円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

    AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…AC100V(50/60Hz)
    ・消費電力…50W
    ・設定温度…200/500℃(200・270・320・420・500℃)
    ・リップル温度…無負荷時±1℃
    ・セラミックヒーター
    ・標準付属こて先…R0.5
    ・プラグ…平型
    ・全長…233mm
    ・重量…61g
    ・こて先の内部構造を見直すことで熱伝導率を高め、強力な熱復帰率を実現。
    ・ダイヤル式の簡単温度設定。
    ・LEDで到達温度をお知らせします。
    ・JAN:4548745697827
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,490
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • AC100V/75W半田ゴテ(コントローラー付)EA304AF-10

    AC100V/75W半田ゴテ(コントローラー付)EA304AF-10

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA304AF-10,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC100V/ 75W 半田ごて(コントローラー付)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,510
    通常出荷日 : 6日目
  • はんだこて部 FX-8301 27V-150W

    はんだこて部 FX-8301 27V-150W

    白光

    評価 0.0
    ・FX-8301用。
    ・大型部品から微細部品まで豊富なこて先形状で、様々なワークに対応します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,326
    通常出荷日 : 5日目
  • レッド60Wセット

    レッド60Wセット

    白光

    はんだ・ペースト・簡易こて台をセットしたはんだ付けセットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,690
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • コテライザー コードレス半田コテ SK

    コテライザー コードレス半田コテ SK

    エンジニア

    好評のコードレス半田コテに便利なマルチホルダーを装備!
    【特長】
    ・立上がり抜群のワンタッチ自動操作。
    ・安心のリーク電流ゼロ。
    ・熱源は安全でクリーンなガス触媒方式。
    ・1回の充填で3時間以上(レバー2)使用できます。
    ・レバー1つでワイドな温度コントロールが自在です。
    ・自動着火方式。
    【用途】
    ・電源が不要なので屋外での作業に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,625円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • グット 2段切替はんだこて

    グット 2段切替はんだこて

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型軽量で作業しやすいホビ-用はんだこてです。
    ・トリガ-を押している間だけ強(60W)で、コネクタや端子のはんだ付けに使用できます。
    ・標準(30W)で電子部品等のはんだ付けができるダブルパワ-方式です。
    ・使用後すぐ収納できるキャップ付です。
    【商品仕様】
    ・電源(V):AC100
    ・付属コテ先:RB-475B
    ・全長(mm):175
    ・コード:1.5m
    ・コード:1.5m
    ・最高温度トリガ-ON時(℃):470
    ・最高温度平常時(℃):450
    ・消費電力トリガ-ON時(W):60
    ・消費電力平常時(W):30
    ・JANコード:4975205000895
    ・トラスココード:849-8091
    ・質量:160g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,050
    通常出荷日 : 1日目
  • グット ガス式はんだこてセットプロピエゾ

    グット ガス式はんだこてセットプロピエゾ

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・こて先交換でホットエアとしても使用可能です。
    ・温度調整つまみではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロ-ルします。
    【商品仕様】
    ・最高温度(℃):580(はんだこて使用時)
    ・全長(mm):175
    ・付属コテ先:GP-510RT-1C/GP-510RT-2.4C/GP-510HT/GP510ST
    ・付属コテ先:GP-510RT-1C/GP-510RT-2.4C/GP-510HT/GP510ST
    ・全長(mm):175
    ・最高温度(℃):580(はんだこて使用時)
    ・1回の充填での最大使用時間(分):45
    ・JANコード:4975205620277
    ・トラスココード:468-6705
    ・質量:65g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,898
    通常出荷日 : 1日目
  • 一般電気用はんだこてKS シリーズ

    一般電気用はんだこてKS シリーズ

    goot(太洋電機産業)

    【特長】
    ・グリップは軽くて握りやすく、長時間の作業にも疲れません。
    ・電子工作用はんだこてとして、多くのユーザーに愛用されています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,174円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 交換パーツ

    温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 交換パーツ

    ホーザン

    HS-26用 温調式ハンダゴテ交換パーツ。
    【特長】
    ・コテ先形状は15種類用意。
    ・極小チップパーツ用の先細型から熱容量たっぷりのずん胴型までラインナップ。
    ・袋ナット、保護パイプ、ビット固定パイプ、ヒータを用意。
    【用途】
    ・ハンダ作業時に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 250円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 高出力小型温調式はんだこて(2ポート・ステーションタイプ) FX-952

    高出力小型温調式はんだこて(2ポート・ステーションタイプ) FX-952

    白光

    評価 0.0
    鉛フリーはんだ付けの世界標準モデル。高出力小型温調式はんだこて。
    【特長】
    ・設定温度を専用ロックキーでロック可能
    ・オフセット方式により温度補正が可能
    [パワーセーブ機能]
    ・こて台と連動し、パワーセーブ機能が働きます
    [強力な熱回復特性]
    ・こて先・ヒーター・センサーが一体のコンポジットチップ使用により、強力な熱回復を実現
    ・より低い設定温度でのはんだ付けが可能になり、ワークへの熱影響の心配や、こて先短寿命(酸化)の軽減になります
    [標準こて先84種類(T12シリーズ)]
    ・はんだ付けする際、ワークに合わせたこて先の選択が必要です
    ・T12シリーズは豊富なこて先バリエーションで、あらゆる作業のはんだ付けに対応できます
    ・高熱容量タイプや長寿命タイプのこて先もあります
    [4色のスリーブ]
    ・こて先の形状、作業内容に応じてスリーブの色が自由に選択できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,124
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • グット 家庭用はんだこてセット30W

    グット 家庭用はんだこてセット30W

    goot(太洋電機産業)

    【特長】
    ・はんだこてにはんだ、ペースト、折り曲げこて台、サンドペーパーをセットしました。
    ・初心者の方にも扱いやすい小型、軽量タイプです。
    【商品仕様】
    ・電源(V):AC100
    ・消費電力(W):30
    ・最高温度(℃):480
    ・付属コテ先:T-48B
    ・全長(mm):210
    ・コード:1.5m
    ・コード:1.5m
    ・JANコード:4975205000628
    ・トラスココード:468-7183
    ・質量:50g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,563
    通常出荷日 : 8日目
  • はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

    はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ロック式スリーブが付いているコンバージョンキットです。
    コネクタ部品、クリーニングスポンジ付きのこて台、中継コード、耐熱パッド、取扱説明書がセットになっています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,102
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • コテライザー コードレス半田コテ SKM-40

    コテライザー コードレス半田コテ SKM-40

    エンジニア

    評価 0.0
    作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール。
    【特長】
    ・電源不要のコードレス半田コテ、電圧の異なる外国でも使えます
    ・着火後約30秒で作業OK、20W~60W相当のパワー調整可能
    ・ガストーチ、そしてホットブローにも使えて、しかも低価格
    ・1回のガス充填で連続約1時間使えます
    ・手動着火方式
    【用途】
    ・電源などがない所や屋外での作業などに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,663
    通常出荷日 : 1日目
  • 電池式はんだこて

    電池式はんだこて

    goot(太洋電機産業)

    電源のない場所やガス式はんだこての使用できない場所でも使用可能な電池式はんだこてです。
    【特長】
    ・MSD-40:電池4本式、約20秒で使用可能なハイパワーコードレスはんだこて。
    ・MSD-20:単3形乾電池3本でいつでも使用可能なはんだこて。
    ・充電式電池も使用可能なため、経済的に使用することができます。
    ・作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付き。
    ・カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップが付属。
    ・MSD-40:急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • セラミック半田コテ

    セラミック半田コテ

    エンジニア

    高性能セラミックヒーター内蔵精密ソルダリングに最適なコンパクト設計のはんだこて。
    【特長】
    ・セラミックヒーター内蔵、こて先温度の立ち上がりが早い。
    ・消費電力26W~32W、耐熱キャップの有無など、作業によって選択ができる。
    ・こて先からグリップまでの長さが短く、操作性に優れる。
    ・シャープなこて先で精密ソルダリングに最適。
    ・こて先内部に特殊ステンレスインサートを採用。こて先の弛みや焼き付きがなく取り替えも簡単。
    ・小型コネクターにより、ワンタッチでヒーターの交換が可能。
    【用途】
    ・電子工作など通常のはんだ付け作業から精密ソルダリングまで幅広く使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,401円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • グット 板金用はんだこて150W相当

    グット 板金用はんだこて150W相当

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・金属製品のはんだ付けに最適なハイパワ-タイプです。
    ・高効率低消費電力で経済的です。
    ・断熱効果の高い木製グリップを使用しています。
    ・こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準にしています。
    【商品仕様】
    ・電源(V):AC100
    ・消費電力(W):110
    ・最高温度(℃):550
    ・付属コテ先:T-13A
    ・全長(mm):360
    ・コード:1.5m
    ・コード:1.5m
    ・JANコード:4975205000734
    ・トラスココード:849-8076
    ・質量:450g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,520
    通常出荷日 : 1日目
  • グット 低ボルトはんだこて6V6W

    グット 低ボルトはんだこて6V6W

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・非常にコンパクトなペンシル型です。
    ・バッテリーや乾電池で使用できます。
    【商品仕様】
    ・電源(V):AC/DC5~6
    ・消費電力(W):6
    ・最高温度(℃):360
    ・付属コテ先:MI-6T-SC
    ・全長(mm):150
    ・JANコード:4975205000161
    ・トラスココード:849-8096
    ・質量:9g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,000
    通常出荷日 : 1日目
  • N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

    N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・温められた窒素ガスではんだ付け性が向上。こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,328
    通常出荷日 : 7日目
  • N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W

    N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・FM-2030のN2タイプ
    ・FM-2030のこて先と共通。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,116
    通常出荷日 : 5日目
  • 温調式ハンダゴテ HS-26

    温調式ハンダゴテ HS-26

    ホーザン

    グリップに温調回路を内蔵し、ダイヤルで温度調節が可能な鉛フリーはんだ対応温調回路一体型はんだこて。
    【特長】
    ・新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。
    ・グリップの断面は3面カットされており、グリップ位置からこて先までの距離が短いので操作性に優れる。
    ・種類が豊富な15種類のビット。
    ・はんだ付けに不慣れな方におすすめするグリップ内に温調回路を内蔵したはんだこて温調回路一体型。
    ・熱伝導効が優れているためペン型サイズながらも従来の100Wはんだこてに相当する出力。
    【用途】
    ・太いこて先に交換すればパワーが必要なステンドグラスや真鍮模型、ワイヤークラフトにも対応可能。
    ・適切な温度とこて先を選択すれば、極小電子部品から大型電機部品まで1本でカバー可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,353円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

    はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

    白光

    セラミックヒータータイプはんだこてのエントリーモデル。
    【特長】
    ・電子回路製作を始める方に最適。
    ・立ち上がりが早く作業性の向上を実現。(ニクロムヒーターの約3倍)
    ・3種類のこて先形状をラインナップ。
    ・約90秒で340℃に到達。
    ・15mmのスリムグリップで作業性アップ。
    ・こて先の交換もスムーズ。
    【用途】
    ・はんだ付け作業に最適。
    ・電子回路製作に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,812円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • はんだこて SB型

    はんだこて SB型

    石崎電機製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,450円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    半田吸取器 DSシリーズ

    半田吸取器 DSシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    ・商品タイプ:はんだ除去器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,000
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

    デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・優れた熱効率で微細なはんだ付けニーズに対応しています
    ・IH(誘導加熱)による加熱方式で、はんだ付け部の熱容量に応じてコテ先に適切な熱量を供給可能です
    ・IH(高周波誘導加熱)方式の優れた熱回復特性
    ・パワーアシスト機能搭載
    ・軽量で細身のグリップ
    ・オートスリープ、オートシャットオフ機能搭載でこて先への熱負担を軽減
    ・設定温度はこて先により選択
    ・接続できるこて部
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,080
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 標準はんだこて

    標準はんだこて

    石崎電機製作所

    【特長】
    ・電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。(SSSのみ)
    ・操作の簡単な手元スイッチ付です。(SSSを除く)
    ・自動車修理、ブリキ板などの大型板金に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,800円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

    温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

    ホーザン

    評価 0.0
    コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
    【特長】
    ・ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでビットの温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。
    ・ビット温度の低下による作業ストレスを低減します。
    ・断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
    ・ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
    ・作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。
    ・カードやキーが不要な暗証番号方式です。
    ・スリープ機能付。
    ・電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能。
    ・ステーションはスタッキング可能。
    【用途】
    ・複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,002
    通常出荷日 : 2日目~
  • グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

    グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

    goot(太洋電機産業)

    【特長】
    ・微細はんだ付に最適なφ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。
    ・電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時)
    ・マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。
    ・スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。
    ・全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
    【商品仕様】
    ・消費電力(W):40
    ・電源(V):AC100
    ・ヒーター容量(W):36
    ・制御温度(℃):50~450
    ・設定温度(℃):50~450
    ・付属コテ先:なし
    ・幅(mm):115
    ・奥行(mm):146
    ・高さ(mm):98
    ・コード長さ(m):1.2
    ・鉛フリーはんだ対応
    ・温度精度:設定温度±5℃(無負荷時)
    ・絶縁抵抗:100MΩ以上
    ・アース抵抗:2Ω以下
    ・リーク電圧:2mV未満
    ・コテ部コード長さ:1.2m
    ・JANコード:4975205031646
    ・トラスココード:818-3698
    ・質量:1.8kg
    【セット内容/付属品】
    ・ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,699
    通常出荷日 : 1日目
  • 高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

    高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

    白光

    【特長】
    強力な熱回復特性
    ・150Wのハイパワーと高出力モード搭載で強力な熱回復特性を実現
    ・電源基板、ヒートシンク、シールドケースなど多量の熱を要するはんだ付けも快適にはんだ付け可能です
    ・スルーホールのフローアップ不足改善に効果を発揮する溝付き型こて先をラインアップ
    ・こて先に溝を設けたことにより、より広い面で基板と部品を同時に加熱することができるため、素早く確実にスルーホール裏面へフローアップさせることができます
    ・より低い設定温度でのはんだ付けが可能になり、ワークへの熱影響の心配や、こて先短寿命(酸化)の軽減になります
    パワーセーブ機能
    ・こて台と連動し、オートスリープ機能とオートパワーセーブ機能が働きます
    こて先クリーナー599Bが付属
    ・クリーニングスポンジの代わりに、水を使わないワイヤータイプのこて先クリーナーをセットしてご使用になれます
    こて先の交換が簡単
    ・こて先はカートリッジのため交換が簡単に素早くできます
    標準こて先20種類
    ・大型部品から微細部品まで豊富なこて先形状で、様々なワークに対応し、こて先ごとに形状を細部まで見直し、熱効率と使いやすさを追求しました
    高出カモード搭載
    ・ヒートシンク、シールドケース、シャーシなど特に熱容量を必要とし、標準モードでも作業性が悪い場合、高出力モードに切り替えることでより快適にはんだ付けすることができます
    温度管理機能
    ・設定温度をカードでロック。下限設定温度を設定可能。アラームでお知らせします。デジタルオフセット方式により、温度補正も簡単
    プリセットモード搭載
    ・あらかじめ登録しておいた設定温度を呼び出して設定温度を変更できます
    ・ワークや部品、こて先形状によって設定温度をすばやく変更したい場合に便利な機能です
    ロック機能搭載
    ・不用意に設定を変更できないようにカードで設定をロックできます
    オートスリープ、オートシャットオフ機能搭載でこて先への熱負担を軽減
    接続できるこて部
    ・温められた窒素ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 57,702
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電気はんだこて

    電気はんだこて

    石崎電機製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・コテ先は耐食性のある鉄メッキを使用しています。
    ・一般配線・組立工作などに使えるエコノミータイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,350
    通常出荷日 : 1日目
  • 高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-950

    高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-950

    白光

    評価 0.0
    鉛フリーはんだ付けの世界標準モデル。高出力小型温調式はんだこて。
    【特長】
    ・コストパフォーマンスのアナログタイプ
    ・設定温度を専用ロックキーでロック可能
    ・オフセット方式により温度補正が可能
    [パワーセーブ機能]
    ・こて台と連動し、パワーセーブ機能が働きます
    [強力な熱回復特性]
    ・こて先・ヒーター・センサーが一体のコンポジットチップ使用により、強力な熱回復を実現
    ・より低い設定温度でのはんだ付けが可能になり、ワークへの熱影響の心配や、こて先短寿命(酸化)の軽減になります
    [標準こて先84種類(T12シリーズ)]
    ・はんだ付けする際、ワークに合わせたこて先の選択が必要です
    ・T12シリーズは豊富なこて先バリエーションで、あらゆる作業のはんだ付けに対応できます
    ・高熱容量タイプや長寿命タイプのこて先もあります
    [4色のスリーブ]
    ・こて先の形状、作業内容に応じてスリーブの色が自由に選択できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,151
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

    高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

    白光

    1台ではんだ付けからSMDリワークまで対応2ボード、マルチステーション。
    【特長】
    ・コンポジットチップ採用により、強力な熱回復特性
    ・より低い設定温度でのはんだ付けが可能
    ・パワーセーブ機能
    ・スリープ機能:こて先の酸化を軽減しこて先寿命をのばす機能
    ・オートパワーシャットオフ機能:省エネルギーに配慮した機能
    ・エラー時および、設定温度到達時にはブザー音でお知らせ(ON/OFF選択可能)
    【用途】
    ・はんだ付け・リワーク作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,616
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

    高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

    白光

    鉛フリーはんだ付けの世界標準モデル。高出力小型温調式はんだこて。
    【特長】
    ・設定温度を専用ロックキーでロック可能
    ・オフセット方式により温度補正が可能
    [パワーセーブ機能]
    ・こて台と連動し、パワーセーブ機能が働きます
    [強力な熱回復特性]
    ・こて先・ヒーター・センサーが一体のコンポジットチップ使用により、強力な熱回復を実現
    ・より低い設定温度でのはんだ付けが可能になり、ワークへの熱影響の心配や、こて先短寿命(酸化)の軽減になります
    [標準こて先84種類(T12シリーズ)]
    ・はんだ付けする際、ワークに合わせたこて先の選択が必要です
    ・T12シリーズは豊富なこて先バリエーションで、あらゆる作業のはんだ付けに対応できます
    ・高熱容量タイプや長寿命タイプのこて先もあります
    [4色のスリーブ]
    ・こて先の形状、作業内容に応じてスリーブの色が自由に選択できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,308
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ハンダゴテ H-270

    ハンダゴテ H-270

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・握りやすいΦ12mmの細身のグリップ 持ち運びに便利な耐熱キャップ付
    ・標準ビット:H-272
    ・最高温度:400℃
    ・周波数:50/60Hz
    ・重量:70g(コード除く)
    ・消費電力:15W
    ・全長:195mm(コード除く)
    ・電源コード:1.5m
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,809円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • ハンダ除去機 SDA-20シリーズ(本体・オプション)

    ハンダ除去機 SDA-20シリーズ(本体・オプション)

    エンジニア

    評価 0.0
    多層基板のハンダ除去が可能なハンダ除去機。
    好評のハンダ除去機に簡易パッケージタイプが新登場!!
    【特長】
    ・8層基板も瞬時に吸引する大容量セラミックヒーターとパワーアップモーター搭載!!
    ・ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。
    ・ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
    ・メカ部がフローティング構造のため更に低振動、低騒音を実現。
    ・ホットエアー切替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用でSMD部品の除去作業もできます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,650円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

    即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

    ホーザン

    即熱式とキャップ付で作業効率アップ。
    【特長】
    ・ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。
    ・耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,582
    通常出荷日 : 2日目~
  • 小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)

    小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)

    白光

    【特長】
    T18シリーズはんだこての交換こて先です。
    N2はんだこてに対応しているため、酸化防止効果があり、こて先のぬれ性が高いです。
    【用途】
    交換品としてお使いいただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 960円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

    2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・異なる作業にあった最適なコテ先を2本同時にスタンバイできます。
    ・2本個別に温度設定ができます。温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。
    ・こて部を2本接続可能
    ・2本個別に温度設定が可能
    ・チップ部品のリワ-クに対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 70,150
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160

    温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。
    ・温度の立ち上がりが速いです。(350℃まで約14秒)
    ・鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。
    ・インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。
    ・静電気から製品を守るESD対応仕様です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,714
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

    ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

    ホーザン

    評価 0.0
    ハンダ付けに特化した工具セット。
    【特長】
    ・H-840S:定格電圧100V。
    ・H-840S-230:定格電圧230V。
    ・ケース付。
    ・ハンダゴテ・ハンダ吸取線・ヒートシンク・ハンダのセット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,109
    通常出荷日 : 2日目
  • デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

    デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。
    ・手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
    【用途】
    ・はんだ付け作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,540
    通常出荷日 : 5日目
  • HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

    HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

    ホーザン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・HS-35 温調式ハンダゴテ用パーツです。
    ・はんだこて用パーツです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 660
    通常出荷日 : 3日目
  • ハンダゴテ(HS-11交換部品)

    ハンダゴテ(HS-11交換部品)

    ホーザン

    ハンダゴテ(HS-11)用交換部品。
    【特長】
    ・HS-11-4:ビットホルダー。
    ・HS-11-5:放熱板。
    ・HS-113:ヒーター。
    ・HS-201/ HS-202/HS204/HS-207:ビット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,270
    通常出荷日 : 2日目
  • 即熱はんだこて TQ-95

    即熱はんだこて TQ-95

    goot(太洋電機産業)

    【特長】
    ・人間工学により設計されたエルゴグリップを採用しています
    ・コテ先に視線を集中しやすいデザインで、作業に集中できます
    ・2段切替式ハイパワーヒーター搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,200
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ハンダごて ヒーター容量(W) 50・70 UNICON-107シリーズ

    ハンダごて ヒーター容量(W) 50・70 UNICON-107シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    設定温度をパスワードでロックできます。こて内部に振動センサーを内蔵しました。自動電源OFF機能・こて部スリープ機能付きです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 64,715
    通常出荷日 : 19日目
  • はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ

    はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・200W 2ポートマルチステーションです
    ・コンパクトなボディーに200Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します
    ・サイクルタイム40%短縮し、作業効率が向上します
    ・視野角度が広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました
    【セット内容】
    ・こて部(FX-9701)、こて台(FH-215(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付))、カラーバンド2個、USBケーブル、電源コード
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,297
    通常出荷日 : 2日目
  • 超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS

    超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    ヒーター出力500W次世代型高ワットはんだこて
    【特長】
    ・他に類をみない世界最高出力500W 型ステーション
    ・100V-240V 対応フリー電源
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 130,293
    通常出荷日 : 1日目
  • 温調式ハンダゴテ HS-26 交換部品

    温調式ハンダゴテ HS-26 交換部品

    ホーザン

    評価 0.0
    グリップに温調回路を内蔵し、ダイヤルで温度調節が可能な鉛フリーはんだ対応温調回路一体型はんだこて。
    【特長】
    ・新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。
    ・グリップの断面は3面カットされており、グリップ位置からこて先までの距離が短いので操作性に優れる。
    ・種類が豊富な15種類のビット。
    ・はんだ付けに不慣れな方におすすめするグリップ内に温調回路を内蔵したはんだこて温調回路一体型。
    ・熱伝導効が優れているためペン型サイズながらも従来の100Wはんだこてに相当する出力。
    【用途】
    ・太いこて先に交換すればパワーが必要なステンドグラスや真鍮模型、ワイヤークラフトにも対応可能。
    ・適切な温度とこて先を選択すれば、極小電子部品から大型電機部品まで1本でカバー可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 390
    通常出荷日 : 2日目
  • はんだ吸取線 ウィック

    はんだ吸取線 ウィック

    白光

    【特長】
    ・手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線
    ・高純度な銅線を使用しているので熱伝導が良く、低ワットのはんだこてでも使用可能
    ・スルーホールのはんだ除去やブリッジの修正が手軽に
    ・吸取り始めるまでの時間が早い
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 440円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80

    温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80

    goot(太洋電機産業)

    【特長】
    ・電源投入後約6秒で設定温度に到達鉛フリーはんだ付け作業の決定版登場
    ・空焼きを防止するスリープ機能を内蔵しています
    ・小型高出力ヒーター(72W)で優れた熱回復力があります
    ・静電気から製品を守るESD対応仕様です
    ・見やすいデジタル温度表示です
    ・連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。鉛フリーはんだ付け作業に最適です
    ・新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。作業が容易に行えます
    ・特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます
    ・全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,062
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

    家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    【特長】
    はんだこて、はんだ、ペースト、折り曲げこて台、サンドペーパーがセットになった初心者にも扱いやすい小型、軽量タイプのはんだこてセットです。
    【用途】
    電子工作、電気部品の補修と様々な用途にお使いいただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,032円~
    通常出荷日 : 1日目
  • セラミック半田コテ 交換パーツ

    セラミック半田コテ 交換パーツ

    エンジニア

    評価 0.0
    SK-30・SK-40用の交換部品。
    【特長】
    ・SH-10はSK-30シリーズ用交換ヒーター、ST-10~14はSK-30シリーズ用半田コテチップ。
    ・SH-20はSK-40シリーズ用交換ヒーター、ST-20~23はSK-40シリーズ用半田コテチップ。
    【用途】
    ・交換用部品として便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,140円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

    急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

    白光

    急速加熱可能なはんだこてプレスト(セラミックヒータータイプ)。
    【特長】
    ・スイッチ1つで130Wのパワーを実現、小型電子部品には20Wで(スイッチを押し続けて使用できるのは30秒以内です)
    ・簡単な電気製品の修理からトランスなど大型部品のはんだ付けまで対応
    ・耐熱キャップ付で出張修理に最適
    【用途】
    ・はんだ付け作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,739
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ

    はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ

    白光

    【特長】
    ・ステーションはんだこてのスタンダードモデル 2ポート。
    ・使いやすさを追求したデザインと優れた熱回復特性で作業効率アップ 。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,720
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • はんだコテ スタンダード(0000-58-15)

    はんだコテ スタンダード(0000-58-15)

    東京硝子器械

    評価 0.0
    高出力小型温調式はんだこて(本体)、交換コテ先(オプション)
    【特長】
    ・鉛フリーはんだ付けで要求される強力な熱回復に対応する標準モデル。
    【用途】
    ・電子部品や、プリント基板等の配線部品を接合する際に使用。
    ・はんだコテを使い、はんだを熱で溶かし、金属を接合。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,026円~
    通常出荷日 : 9日目
  • ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

    ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

    コテライザー(宝商)

    【特長】
    ・コンパクトで低価格です
    ・立ち上がりは秒速です
    ・はんだこて・熱風・トーチの3つの機能で様々な用途に幅広く対応できます
    【用途】
    ・電気工事の配線
    ・熱収縮チューブの収縮
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,709
    通常出荷日 : 1日目
  • 半田ごてキット(ガス式)

    半田ごてキット(ガス式)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・能力…30/100W
    ・全長…220mm
    ・最高温度…半田ごて:500℃トーチ:1300℃
    ・カートリッジ容量…20ml
    ・使用時間…約120分(中火で)
    ・ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をお使い下さい
    ・JAN:4518340702080
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,980
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

    ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

    コテライザー(宝商)

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
    【用途】
    ・電気配線。
    ・出張修理の半田付け。
    ・熱収縮チューブの収縮。
    ・彫金。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,453
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

レッド60Wセット

レッド60Wセット

    高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

    高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

      はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

      はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

        ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

        ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

          グット 家庭用はんだこてセット30W

          グット 家庭用はんだこてセット30W

            AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)

            AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)

              はんだこて FX-601 100V

              はんだこて FX-601 100V

                電子工作用はんだこてセット30W X-2000E

                電子工作用はんだこてセット30W X-2000E

                  AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

                  AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

                    AC100V/75W半田ゴテ(コントローラー付)EA304AF-10

                    AC100V/75W半田ゴテ(コントローラー付)EA304AF-10

                      はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ

                      はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ

                        はんだこて JUNIOR 100V 平型プラグ

                        はんだこて JUNIOR 100V 平型プラグ

                          白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) エスコ 白光 goot(太洋電機産業) エスコ エスコ 白光 白光
                          1,690円 52,616円 6,174円 2,065円 1,563円 56,070円 7,263円 2,813円 6,490円 24,510円 5,500円 1,603円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~  
                          直結 ステーション 直結 直結 直結 ステーション 直結 直結 直結 ステーション 直結 直結
                          なし あり あり なし なし あり あり なし あり あり なし なし
                          電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式
                          AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V
                          60 70 50 - 30 - 47 30 50 - - -

                          はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          半田ごて 15wに関連する通販・販売特集