(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相200三相200通販・販売特集

  • ラインポンプ (三相200V)
  • 電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V
  • 電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V
  • ポータブル熱風機
  • コードリール 三相200V型
  • 小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)
  • 電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ
  • 単相/単巻トランス NSR-Nシリーズ
  • ハイポニック減速機
  • ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

単相200三相200の特集ページです。
ラインポンプ (三相200V) や電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200Vなど単相200三相200に関する商品を探せます。

    • SALE 2025/07/14まで

    ラインポンプ (三相200V)

    ラインポンプ (三相200V)

    荏原製作所

    【特長】
    ・小形・軽量のインライン形なので、配管の途中に取付が可能で据付面積をとりません
    ・配管はそのままでポンプの分解・点検が可能です
    ・低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません(単相および三相0.15kWを除きます)
    ・独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました
    ・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
    【用途】
    ・冷温水循環、各種機械セット用、一般給水に
    ・各種機械セット用
    ・一般給水
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 89,608円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

    電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

    象印

    評価 0.0
    【特長】
    ・無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、最適なスピードに無段階で設定できます
    【用途】
    ・店・工場・現場での荷役・運搬作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 374,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V

    電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V

    キトー

    評価 0.0
    【特長】
    ・商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。
    ・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。
    ・メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
    ・強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 94,110円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ポータブル熱風機

    ポータブル熱風機

    パークヒート

    【特長】
    ・熱風温度Max.650℃発生
    ・温度調節回路内蔵(ディスプレイ付)
    ・風量調節可能
    ・24時間運転可能
    ・小型コンパクト設計
    ・送風ファン内蔵(最大風量570ℓ/min)
    【用途】
    ・ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源
    ・水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥
    ・加温乾燥炉の熱源
    通常価格(税別) : 127,014
    通常出荷日 : 1日目
  • コードリール 三相200V型

    コードリール 三相200V型

    ハタヤリミテッド

    長年にわたって工場やゼネコン関連で活躍している三相200V型屋内用のコードリール。
    【特長】
    ・各種コンセント形状にも対応できるラインアップ。
    ・コンセント1個のみ逆配線仕様。
    ・複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップ。
    ・油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付。
    【用途】
    ・工場、ゼネコンなどで使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,096円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

    小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

    象印

    評価 0.0
    小型電気チェーンブロック1速型モデル。
    【特長】
    ・自重わずか15Kgで低騒音設計のため、あらゆる現場で使用可能。
    ・メカニカルブレーキとモーターブレーキの2重ブレーキを採用。
    ・過酷な条件に強い表面硬化ロードチェーンを採用。
    ・過負荷防止機能を標準搭載のため、オーバーワークによる事故を防ぐ。
    【用途】
    ・重量物の吊り上げ、吊り下げに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 104,785円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ

    電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ

    キトー

    評価 0.0
    【特長】
    ・商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。
    ・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。
    ・メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 107,626円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 単相/単巻トランス NSR-Nシリーズ

    単相/単巻トランス NSR-Nシリーズ

    相原電機

    評価 0.0
    単相/単巻、200V級のトランスです。
    【特長】
    ・複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2/3以下で、より小型、軽量です
    通常価格(税別) : 3,860円~
    通常出荷日 : 19日目
  • ハイポニック減速機

    ハイポニック減速機

    住友重機械

    評価 0.0
    豊富なモータ容量が選択可能なワイドバリエーション直交軸ギヤモータです。
    【特長】
    ・ハイポニック減速機に採用されたハイポイドギヤは、ウォームギヤと比較して滑りが小さいため、はるかに高い効率が得られます
    ・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
    ・ベベルギヤより噛合い率が大きいため、静かに滑らかに回転を伝えることができます
    通常価格(税別) : 15,405円~
    通常出荷日 : 15日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

    ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

    荏原製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です
    ・液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です
    ・全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません
    ・配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です
    ・独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました
    ・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
    【用途】
    ・一般給水、冷温水循環、給湯、各種機械セット用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 166,073円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 電工ドラム(三相200V)

    電工ドラム(三相200V)

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適な200V専用ドラムです
    【用途】
    ・動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,712
    通常出荷日 : 5日目
  • 電工ドラム 防雨防塵型三相200V

    電工ドラム 防雨防塵型三相200V

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です
    ・アース付なので安全です
    ・ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付
    【用途】
    ・工場・発電所・プラント設備・建設工事
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,205円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)

    エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)

    荏原製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました
    【用途】
    ・受水槽との組み合せによる水道加圧に
    ・高置水槽からの上層階ブースタに
    ・消火配管充水や空調補給水に
    通常価格(税別) : 119,761円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

    多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ

    【ブランド】東芝シュネデール・インバータ
    【入力電圧クラス】
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    【特長】
    ・簡単設定、簡単操作
    ・大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
    ・EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
    ・インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
    ・エコ・デザイン
    ・長寿命設計
    ・環境に調和
    ・安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
    ・省エネ&パワフル運転
    ・モータと一緒に、省エネルギーを実現
    ・高トルク負荷を楽々運転
    ・応用性
    ・オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
    ・ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
    ・システムの拡張性
    ・RS485通信機能を準装備
    ・充実のネットワークオプション対応
    ・簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,610円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    圧力扇(1速式・三相200V)

    圧力扇(1速式・三相200V)

    テラル

    評価 0.0
    【特長】
    ・圧力扇全体の大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施
    ・従来より好評の薄型設計を継承。従来機種との取付互換性を持たせ取り替え需要にも対応
    ・耐水性・耐熱性に優れた、高グレードのウレア系グリースを標準採用
    【用途】
    ・工事や倉庫の換気、送排風や機器組み込みに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 49,167円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V

    送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です
    【用途】
    ・暑気対策に
    ・空気搬送に
    ・換気に
    【材質】
    ・ハネ:アルミ
    通常価格(税別) : 59,000
    通常出荷日 : 4日目
  • バイブレーター(2極三相誘導モーター) KEE-30-2B-200V

    バイブレーター(2極三相誘導モーター) KEE-30-2B-200V

    ユーラス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高性能振動発生装置です
    ・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
    ・全天候タイプです
    ・豊富な機種から選択が可能です
    ・多彩なオプションを準備しています
    【用途】
    ・ホッパーやシュートの閉塞防止に
    通常価格(税別) : 542,156
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    セルプラポンプ(鋳鉄製) 三相200V 自吸式・吐出量(l/min) 50~4800

    セルプラポンプ(鋳鉄製) 三相200V 自吸式・吐出量(l/min) 50~4800

    寺田ポンプ製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・特殊構造のケーシングにより、吸水管を満水にしなくても自吸可能です
    ・羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です
    ・「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です
    【用途】
    ・建設土木用、建築設備用、工業設備用、農業用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 97,129円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

    屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・長さ・保護機能・電線種等を選べる多種多様な動力用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 33,217円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA

    ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・200V⇒100Vコンセント6個 100V⇒200Vコンセント2個です。
    ・コンセントは全て防塵キャップ付です。
    ・大容量の5KVA仕様で連続使用可能です。
    ・100V・200V独立型漏電遮断器採用しています。
    ・100V出力計採用で電力供給が一目瞭然です。
    ・大型キャスター、大型吊取手採用で移動もラクラクです。
    【用途】
    ・100V、200Vの電源不足の作業現場に
    ・リース関係、各種作業現場での電源確保に
    【商品仕様】
    ・2P・15A/125V接地付 コンセント6個 2P・20A・250V、2P・15A・250V 各コンセント1個
    ・二次側出力電流(A):一時間定格…25(200V出力)・50(100V出力)、連続定格…25(200V出力)・50(100V出力)
    ・電源パイロットランプ(200V)
    ・過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
    ・100V出力電圧計(0~150V)
    ・JANコード:4930510108582
    ・トラスココード:820-2484
    ・質量:34.5kg
    【材質/仕上】
    ・本体はスチール製
    ・トランスは国内産高性能B種絶縁単巻トランス
    【セット内容/付属品】
    ・一次側電線2.5m
    ・キャスター
    通常価格(税別) : 123,969
    通常出荷日 : 15日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ステンレス渦巻ポンプ

    ステンレス渦巻ポンプ

    荏原製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です
    ・液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です
    ・全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません
    ・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
    ・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません
    【用途】
    ・一般給水
    ・冷温水循環用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 211,530円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

    自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

    テラル

    評価 0.0
    【特長】
    ・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)
    ・セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です
    【用途】
    ・一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 230,026円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ステンレス製アイラインポンプ(三相200V)

    ステンレス製アイラインポンプ(三相200V)

    テラル

    評価 0.0
    【特長】
    ・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです
    ・精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です
    【用途】
    ・冷温水循環、給湯など一般給水に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 132,674円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    片吸込渦巻ポンプ

    片吸込渦巻ポンプ

    荏原製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません
    ・配管そのままでポンプ分解・点検が可能です
    【用途】
    ・一般給水
    ・冷温水循環用
    ・工業用水路・かんがい
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 126,769円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック

    三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック

    象印

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです
    ・コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!
    ・時代の要求に応える低騒音設計
    ・確かな制動力!メカニカル&モーターブレーキ
    ・過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置
    ・過酷な条件にも強い!白いロードチェーン
    ・最小破断応力800N/mm2の表面硬化ロードチェーン
    ・安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
    【用途】
    ・店・工場・現場での荷役・運搬作業
    【材質】
    ・ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 292,000円~
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/07/14まで

    自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

    自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

    テラル

    評価 0.0
    【特長】
    ・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)
    ・セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です
    【用途】
    ・一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 111,137円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • TA-230 三相200Vテモートリール

    TA-230 三相200Vテモートリール

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    コンセント引出しタイプの屋内用200V型コードリール。
    【特長】
    ・リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ、高所、手狭な現場などに大変便利。
    ・接地付・電源パイロットランプ・コンセント防塵キャップ・ブレーキストッパー付。
    ・円盤:鉄板製。
    【用途】
    ・高所作業や地下作業への電源延長に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,664
    通常出荷日 : 15日目
  • ブラシレスモーター BMUシリーズ

    ブラシレスモーター BMUシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【ブランド】オリエンタルモーター
    【電源電圧】
    ・単相100-120V
    ・三相200-240V
    ・単相200-240/三相200-240V
    【特長】
    ・クルクル・ポン。かんたん速度制御
    ・かんたん配線。すぐにスタート
    ・最高回転速度4000r/min速度比1:50(従来比2.5倍)
    ・ドライバのフロントパネルを開けば、さまざまな機能を設定できます
    通常価格(税別) : 13,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

    AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    引掛け型プラグの三相200V型コードリール。
    【特長】
    ・危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵
    ・現場の安全を最優先に考えた高性能リールです
    ・逆配線コンセント:コンセントの配線を1個のみRSTの内、R⇔Tを逆に配線
    ・機器の接続時、モーターの回転方向が逆の場合、プラグの接続をやり直す手間が省略
    ・コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止
    ・ワンタッチオープンタイプ
    【用途】
    ・工場やゼネコン関係
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,852
    通常出荷日 : 19日目
  • 単相200V小型電気チェーンブロック

    単相200V小型電気チェーンブロック

    象印

    評価 0.0
    【特長】
    ・高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
    ・過負荷防止機能付き。
    【用途】
    ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 294,900円~
    通常出荷日 : 8日目
  • BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

    BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    引掛け型の三相200V型コードリール。
    【特長】
    ・巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付
    ・コンセント防塵キャップが油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止
    ・社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付
    ・過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器付き
    【用途】
    ・電源の延長
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 70,435
    通常出荷日 : 1日目
  • 電気チェンブロックセレクトシリーズ(単相100V/1速形)

    電気チェンブロックセレクトシリーズ(単相100V/1速形)

    キトー

    【仕様】
    ・材質(ロードチェーン):ニッケルメッキ特殊合金鋼
    ・電源:単相100V
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 98,722円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

    電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

    キトー

    家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量チェーンブロック。
    【特長】
    ・キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。
    ・電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類から作業用途、現場環境に合わせた最適な機種を選択可能。
    ・押しボタンが2段階式になっていて、1回押すと低速、さらに押し込むと高速に切換えが可能。
    ・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ。メカニカルブレーキ付。
    ・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理合金鋼焼入れチェーン)。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付。
    【用途】
    ・高速巻き上げ、巻き下げで作業の能率が大幅に向上。60~480kgの重量物を吊り上げ下げに最適。
    ・低速を使用することにより、位置合わせ・型合わせなどの精密作業に威力を発揮。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 121,181円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • SG-P1 三相平行軸ギヤモータ

    SG-P1 三相平行軸ギヤモータ

    シグマー技研

    評価 0.0
    【特長】
    ・ケーシングのデザインを一新し、強度アップを図りました。内部ギヤにおいては、独自加工技術でタフで低騒音な仕上がりとなっております。
    ・三相モータにアルミフレームを採用することにより大幅な軽量・コンパクト化を実現しました。
    ・三相・単相の全機種に端子箱を標準化。位置についても自由度をもたせました。三相については、端子台付きで使いやすさをアップしております。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 16,457円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

    単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。
    ・油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
    【用途】
    ・各種200V機器の電源
    ・生産工場
    ・製鉄所
    ・展示会の電源
    ・農作業器具
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,767
    通常出荷日 : 19日目
  • SG-P1 中空軸ギヤモータ 直交

    SG-P1 中空軸ギヤモータ 直交

    シグマー技研

    【特長】
    ・ケーシングのデザインを一新し、強度アップを図りました。内部ギヤにおいては、独自加工技術でタフで低騒音な仕上がりとなっております
    ・三相モータにアルミフレームを採用することにより大幅な軽量・コンパクト化を実現しました
    ・三相・単相の全機種に端子箱を標準化。位置についても自由度をもたせました。三相については、端子台付きで使いやすさをアップしております
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 27,080円~
    通常出荷日 : 6日目
  • WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

    WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型。
    【特長】
    ・リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ、高所、手狭な現場などに便利
    ・接地付・電源パイロットランプ・コンセント防塵キャップ・ブレーキストッパー付き
    ・先端コンセント防雨型
    ・円盤:鉄板製
    【用途】
    ・高所作業や地下作業への電源延長に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,534
    通常出荷日 : 6日目
  • 三相200Vファイバーホイスト

    三相200Vファイバーホイスト

    象印

    評価 0.0
    【特長】
    ・チェーンもワイヤーを使いません。
    ・油分やホコリを嫌う場所で使用できます。
    ・低騒音・小型軽量型です。
    ・食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
    ・単相100V用も製作できます。
    ・アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。
    【用途】
    ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 309,115円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 振動モータ(2極三相誘導モータ)

    振動モータ(2極三相誘導モータ)

    エクセン

    【特長】
    ・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています
    ・耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます
    ・振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません
    ・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます
    ・モータ固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています
    ・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています
    ・振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます
    【用途】
    ・粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に
    ・食品医薬品工場内 シュート部閉塞解消の為
    ・セメントミキサーに設置
    ・イベント用振動機(防振装置)の展示機器への加振装置として搭載
    ・ダイキャストのバリ取り
    ・たこ焼き機への振動
    ・食品工場内 小型ホッパー内に原料が滞留する為、設置
    ・食品添加物搬送(スクリューフィーダ)の排出部での閉塞防止
    ・自動車製造ライン(部品整列用として)の使用
    ・食品加工工場内 定期清掃が必要な小型ホッパーに設置
    ・銭湯のリサイクル原料供給ホッパの閉塞防止
    ・セラミック顔料ホッパーの壁面付着防止
    ・アミューズメント用振動(映画)
    通常価格(税別) : 50,744
    通常出荷日 : 1日目
  • 単相・三相トランス用ケース BKシリーズ

    単相・三相トランス用ケース BKシリーズ

    スワロー電機

    屋内型の単相、三相トランス用ケース。
    【特長】
    ・塗装色:マンセル5Y7/1。
    【用途】
    ・トランスの保管などに最適。
    通常価格(税別) : 7,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 有圧換気扇(1速式・三相200V)

    有圧換気扇(1速式・三相200V)

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・騒音を大幅に抑えた両側ベルマウス仕様です
    ・信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します
    ・工場・作業場・倉庫などで広く使われている有圧換気扇
    ・丈夫なボディパネル、騒音を抑えた両面ベルマウス成型など最新鋭の技術を投入しました
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,547円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/06/30まで

    単相トランス SN21-Eシリーズ

    単相トランス SN21-Eシリーズ

    スワロー電機

    評価 0.0
    単相複巻の乾式トランス。
    【特長】
    ・静電シールド付。
    【用途】
    ・制御盤等に使用。
    通常価格(税別) : 6,880円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 台湾製モータ・ギヤヘッド

    台湾製モータ・ギヤヘッド

    ミスミ

    【特長】・台湾製のモータ単体、ギヤヘッド単体です。・モータ種類は、インダクションとスピードコントロールがあります。・
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,770円~
    通常出荷日 : 8日目
  • バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    ユーラス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高性能振動発生装置です
    ・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
    ・全天候タイプです
    【用途】
    ・振動フィータ゛(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に
    通常価格(税別) : 70,437円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/06/28まで

    汎用集塵機(電圧 三相200)

    汎用集塵機(電圧 三相200)

    アマノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
    ・縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    【用途】
    ・乾いた粉じんの集じん。
    ・切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・袋詰作業・ボール盤作業・粉体投入作業などに。
    【材質】
    ・本体:鉄
    ・フィルター:帆布11号
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 290,783円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    屋上換気扇ルーフファン 三相200V

    屋上換気扇ルーフファン 三相200V

    鎌倉製作所

    評価 0.0
    【特長】・天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。・水蒸気の発生する工場など湿度の高い場所で活躍します。【用途】・工場・倉庫の換気に・大規模店舗・大規模空間の換気に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 583,688
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

    防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。
    ・付属のフックで取り付けが可能です。
    ・マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です。
    通常価格(税別) : 32,978
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    自吸式渦巻きポンプ(三相200中揚程)

    自吸式渦巻きポンプ(三相200中揚程)

    テラル

    評価 0.0
    【特長】
    ・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)
    ・セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です
    【用途】
    ・一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 200,905円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

    日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・単相200V専用
    ・200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適。
    【用途】
    ・200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,279
    通常出荷日 : 6日目
  • SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

    SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

    スワロー電機

    海外・日本国内兼用型トランス。
    【特長】
    ・単相単巻。
    ・マルチタイプトランス。
    ・保護機能ノーヒューズブレーカー。
    ・各国の電圧事情に対応できます(入力電圧切替装置付)。
    ・出力コンセント平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用。
    ・入力コード1.3m付き。
    【用途】
    ・日本国内の製品を海外であるいは、海外の製品を日本国内で使用できます。
    ・適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 21,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    バイブレーター(2極三相誘導モーター)

    バイブレーター(2極三相誘導モーター)

    ユーラス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高性能振動発生装置です
    ・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
    ・全天候タイプです
    【用途】
    ・ホッパーやシュートの閉塞防止に
    通常価格(税別) : 42,169円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    ユーラス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高性能振動発生装置です
    ・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
    ・全天候タイプです
    ・豊富な機種から選択が可能です
    ・多彩なオプションを準備しています
    【用途】
    ・振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に
    通常価格(税別) : 522,844円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    電気チェーンブロック FA型(1速形)

    電気チェーンブロック FA型(1速形)

    象印

    評価 0.0
    【特長】
    ・鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。
    ・L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。
    ・合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。
    【用途】
    ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 128,365円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ラインポンプ (単相100V)

    ラインポンプ (単相100V)

    荏原製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・小形・軽量のインライン形なので、配管の途中に取付が可能で据付面積をとりません
    ・配管はそのままでポンプの分解・点検が可能です
    ・低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません(単相および三相0.15kWを除きます)
    ・独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました
    ・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
    【用途】
    ・冷温水循環、各種機械セット用、一般給水に
    ・各種機械セット用
    ・一般給水
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 82,984円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

    三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,271円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    小形シンプルインバータ J1000

    小形シンプルインバータ J1000

    安川電機

    【ブランド】安川電機
    【定格電圧】
    ・三相200V
    つなげばすぐに使える 「すっきり」小形・シンプル操作 「しっかり」信頼・安心性能。
    【特長】
    ・超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能制御盤をコンパクトに設計
    ・周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作
    ・ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消
    ・全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生(100%/1.5Hz、150%/3Hz)
    ・ストール防止機能、瞬停運転継続機能により、負荷や電源の変動・瞬時停電でも運転継続
    ・過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,970円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 三相発電機(三相交流200V)

    三相発電機(三相交流200V)

    HONDA

    評価 0.0
    【特長】
    ・4ストロークエンジン採用で低振動、低騒音、そして軽量・コンパクトです
    ・負荷の大きい水中ポンプ、コンプレッサーなど、三相誘導モーターを使用する作業機に最適です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 359,062円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ

    三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ

    富士変速機

    評価 0.0
    【特長】
    ・インバータ運転
    ・ブレーキ手動解放装置付
    ・端子BOX90°位置変更可
    ・低騒音・長寿命
    ・メンテナンスフリー
    標準型:
    ・ トップランナー基準対応ギヤードモータ
    ・取付の自由度
    ・異電圧モータ
    ・低騒音ファンレスモータ採用
    ・安全キャップ取付可能
    ・小形・軽量
    防水型:
    ・強力な防水構造
    ・高い防錆効果
    通常価格(税別) : 28,999円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 単相トランス PD41-Eシリーズ

    単相トランス PD41-Eシリーズ

    スワロー電機

    評価 0.0
    単相複巻乾式の電源トランス。
    【特長】
    ・ねじアップ式端子台。
    ・静電シールド付。
    ・照明と通電表示付。
    【用途】
    ・制御盤などに使用。
    ・電圧を変換したいときに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,500円~
    通常出荷日 : 19日目
  • コードリール 標準型(温度センサー付)

    コードリール 標準型(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド

    コンパクトで軽微な作業に便利な屋内用100Vコードリール。
    【特長】
    ・電線仕様: VCT2.0mm2×3C。
    ・製品定格: 125V・6A。
    ・コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 4個。
    ・2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。
    ・温度センサー付。
    【用途】
    ・屋内作業の電源延長に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,500円~
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

    ステンレス製アイラインポンプ(三相200V)

    ステンレス製アイラインポンプ(三相200V)

      自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

      自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

        自吸式渦巻きポンプ(三相200中揚程)

        自吸式渦巻きポンプ(三相200中揚程)

          自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

          自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

            テラル ラインポンプ(ステンレス製)

            テラル ラインポンプ(ステンレス製)

              自吸式渦巻きポンプ単相100

              自吸式渦巻きポンプ単相100

                ステンレス製アイラインポンプ(単相100)

                ステンレス製アイラインポンプ(単相100)

                  タービンポンプ

                  タービンポンプ

                    工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

                    工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

                      セルプラテクポン 直流24V専用

                      セルプラテクポン 直流24V専用

                        ステンレス渦巻ポンプ

                        ステンレス渦巻ポンプ

                          荏原製作所 テラル テラル テラル テラル テラル テラル テラル 川本製作所 工進 寺田ポンプ製作所 荏原製作所
                          166,073円 132,674円 111,137円 200,905円 230,026円 362,638円 109,325円 113,780円 174,067円 60,101円 156,431円 211,530円
                          3日目~   4日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   7日目~   7日目~   4日目~   1日目   5日目   3日目~  
                          循環式 循環式 自吸式 自吸式 自吸式 電動式 自吸式 循環式 自吸式 自吸式 自吸式 渦巻式
                          ケーシング:SCS13 - - - - - - - - - - -
                          羽根車:SUS304 - - - - - - - - - - -
                          主軸:SUS304(接液部) - - - - - - - - - - -

                          陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          単相200三相200に関連する通販・販売特集