整流器の特集ページです。
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYHやSKシリーズ 電磁接触器など整流器に関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
820円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SKシリーズ 電磁接触器
【特長】
・45mm幅に統一したことで、マニュアルモータスタータBM3シリーズと同一幅に、コンビネーション使用でモータスタータ回路をよりコンパクトに構成出来ます
・モータ定格6.5kW(AC200V)までPLCのトランジスタ出力で直接駆動が拡大されました[直流操作形]
・世界の主要規格を標準品で取得、JISをはじめ、IEC、GB/T(CCC)、UL、およびTÜVを標準で取得しております
通常価格(税別) : |
1,989円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スパークキラー S・SBシリーズ
仕様に合わせリードタイプと被服電線タイプより選定できるサージノイズ対策品。
【特長】
・100Vacライン専用。
・汎用小型形状。
・定格AC150で主要国対応の安全規格取得。
【用途】
・直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
通常価格(税別) : |
90円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,270円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)
放熱器一体の小型、スリムタイプSSR。ゼロクロス無しタイプを品揃えし、広範囲な用途に適応。
【特長】
・サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
・DINレール取りつけはもちろん、ねじ取付けも可能
・UL、CSA、EN規格(TǕV認定)を取得
【用途】
・単相ヒータ、その他単相機器のON/OFF制御に
通常価格(税別) : |
3,416円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スパークキラー CRシリーズ
250Vac定格の被服電線タイプのサージノイズ対策品。
【特長】
・形状ビニールコードタイプ。
・250Vacライン用の汎用タイプ。
・形状がチューブラ形で取付容易。
【用途】
・民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
・被服電線タイプ。
通常価格(税別) : |
600円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
AC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズ
【特長】
・連続定格電圧AC150V-AC600V対応商品群
・単相・三相電源用の誘導雷対策
・急峻なサージに対し、応答速度が速い
・最大サージ耐量 8/20μs-5,000A
・インパルス試験分類:クラスII (タイプII)
・全経路が同一素子定数で構成され、線間/対地間を同一レベルで保護可能
・事務処理機器 IEC60950対応
【用途】
・太陽光発電用パワーコンディショナ
・タッピングマシン、NC旋盤、各種工作機器
・露光装置、洗浄装置、ICテスタ
・射出成形機、巻線機、実装機
・車輌用エアコン
・サーボアンプ
・一般産業機器 等
・三相 AC250V
通常価格(税別) : |
4,306円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,184円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,960円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
三菱電磁開閉器。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・グローバル対応
・小形化を実現し、お客様の盤の小形化に貢献します
・操作コイル定格の標準範囲拡大
・トランジスタ出力でダイレクト駆動
・フィンガープロテクション機能を持った端子カバー
・補助接点の定格電流・電圧にて20V3mAの微小負荷に対応することにより、シーケンサ等の低電圧小電流回路への適用が可能です
・端子カバー・配線合理化端子により配線性を向上
・マニュアルモータスタータとオプション(接続導体ユニット)をモータ分岐回路へ適用することで配線性向上
・各国主要国際規格に対応
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
通常価格(税別) : |
3,680円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,339円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電磁ホルダ用整流器
評価 0.0
【特長】交流電源からの入力を直流に整流します。電磁ホルダの電源装置として使用します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
25,630円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器
電磁開閉器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N6形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6形)
通常価格(税別) : |
3,517円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,390円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)
取付穴Φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
388円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ユニット型電源 HWSシリーズ
【特長】
・環境にやさしい:高効率化により発熱ロスを減らすとともに、外部コントロールによるOFF時に冷却ファンを停止し、静音とともにお客様装置の省エネルギーに貢献。
・使いやすい:製品ラインアップすべての高さを82mmに統一し、デッドスペースなく2Uラックに搭載が可能。
・安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」を採用し、安全性を確保、端子ネジが脱落しないため保守作業時のネジ紛失を防止。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
22,115円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SKシリーズ 電磁開閉器
【特長】
・世界の主要規格(JIS、IEC、GB、UL、CSA)に標準品で適合・認証取得
・制御コイルは交流品、直流品(2.4W品、1.2W品)を用意
・補助接点ユニット(2極、4極)
・コイルサージ吸収ユニット
・インターロックユニット
・サーマルリレー配線性の向上
・主回路、補助回路の配線が干渉しない端子配列
通常価格(税別) : |
4,797円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SC用 コイルサージ吸収ユニット
コイルサージ吸収ユニット。
【特長】
・コイルOFF時のサージ電圧を吸収し、電子回路の誤動作を抑制します
・コイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられます
・サージ吸収方式や動作表示ランプの有無など豊富な機種揃えです
・バリスタ内蔵形……サージ電圧のピーク波をカットします
・CR内蔵形……サージ電圧の急峻な立上がりを抑制します
・動作表示ランプ付……コイル端子への電圧印加状態をLEDの点灯により表示します
通常価格(税別) : |
564円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステート・リレー。
【特長】
・機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一
・バリスタを内蔵(形G3NA-D210Bは除く)し、外来サージの吸収効果に優れている
・動作表示灯により動作の確認が可能
・安全のための保護カバー付
・海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得
・EN規格(TÜV認定)もシリーズ化(-UTUタイプ)(形G3NA-410B、形G3NA-420B、形G3NA-440B(-2)は除く)
【用途】
・単相ヒータ、その他単相機器のON/OFF制御に
通常価格(税別) : |
2,528円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ON・OFFスイッチ単体
入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合にLEDと組み合わせて使用可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,772円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ パーツクリーナー MPCL840
【期間限定!】パーツクリーナーにmeviyパッケージが登場!
【特長】
・現場のプロが認める強力洗浄力!速乾力!
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属機械部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
- SDS(MSDS)
- 数量スライド割引
- サンプル品対象
通常価格(税別) : |
4,743円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ
トランジスタ出力(DC24V0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタ。
【特長】
・DC24V0.1Aトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能
・インターフェース用のリレーは不要で省スペース化を可能にする
・リレーへの配線は不要でAC制御との混在がなく、配線がすっきり
【用途】
・電路の遮断、ヒーターの開閉などに最適
通常価格(税別) : |
3,579円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CP30Fシリーズ
【特長】
・各種制御盤の制御回路および機器の保護に最適です。
・超薄形ボディに機能満載でAC・DC両用、定格遮断容量は余裕の2500A、警報/補助スイッチ、遅延装置付も準備しています。
・またCEマーキング、TUV(IEC規格)、CCC (GB規格)に加え、韓国KS規格も取得した輸出用途にも最適なサーキットプロテクタです。
通常価格(税別) : |
1,890円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
【用途】
単相電源ラインからのノイズ侵入防止対策
【特長】
・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
・DINレール取付タイプもラインナップ
通常価格(税別) : |
2,556円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
三極ソリッドステートコンタクタ
評価 0.0
【特長】
・高精度スイッチングに最適な半導体接触器です
・長寿命で静かな制御を実現
・冷却フィン一体形
・制御電源電圧の変動に対して、安定した主回路動作を確保する電圧検出機能付も用意
・サージ吸収機能付
・負荷回路での過大突入電流立上りを抑制するゼロクロス回路付もシリーズ化
・幅広い定格電圧に対応
・SSCへの制御電源電圧の入力状態を確認できる表示LED(赤色)を標準装備
・補助出力モジュールを本体に内蔵
通常価格(税別) : |
6,588円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ
評価 0.0
三菱電磁開閉器。
搬送ラインなどのような高頻度開閉におけるモータ負荷に最適で、ヒータ負荷にも適用可能なモータ・ヒータ負荷用ソリッドステートコンタクタです。
【特長】
・パワー半導体素子を使用し、高頻度開閉用途で長寿命を実現できます。
・幅広い主回路電圧に適用。
・日本国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
・開閉動作音がなく、磨耗粉のないクリーンな運転ができます。
・DIN、VDE規格に準拠したフィンガープロテクション機能を持っている充電部保護カバーをUS-Nシリーズでは標準装備。
・前面の動作表示灯で、操作電圧の入力状態が一目で確認できます。
・駆動ユニット(UA-DR1)、可逆ユニット(UA-RE)などオプションユニットが豊富で、組合わせて使用することによりソリットステートコンタクタの適用範囲が拡大します。
【用途】
・無接点化を図った交流半導体接触器に最適。
通常価格(税別) : |
12,847円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スイッチング・パワーサプライ S8VS
電源、電圧モニタ付きスイッチング電源。
【特長】
・DINレール取りつけに対応
・SEMI F47-0706規格に対応(200V入力時)
60/90/120/180/240/480W
・表示モニタ付タイプに新シリーズ追加シンプル機能で設備立上に貢献
・ULClass2出力適合機種のシリーズ追加(90W表示モニタ付タイプ)
・表示モニタ付タイプにスクリューレス端子台シリーズ追加
・表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示
15/30W
・幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ
・3方向取りつけ可能(標準、横向き、上向き)
・バネルへの密着取りつけが可能
・入力条件:DC入力もDC8O~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
通常価格(税別) : |
5,774円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
【特長】
・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
・IP67の保護構造
・輸出用機械に対応する海外規格取得
・日常点検が容易な動作表示
・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
590円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
-
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
通常価格(税別) : |
2,930円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
単相用コンタクタ
小型・軽量で経済的な単相専用コンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。
- CE対応
- IEC
- JIS
- 省スペース
- ネジ取付
- DINレール
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,400円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,656円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,459円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
【用途】
三相電源ラインからのノイズ侵入防止対策
【特長】
・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
・DINレール取付タイプもラインナップ
通常価格(税別) : |
6,641円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
840円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,659円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,930円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9,293円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
分割フェライトコア SR・SRM・SRSタイプ【1~112個入り】
ケーブルにワンタッチで取り付けることが可能なフェライトコア。
【特長】
・フェライトの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れている
・樹脂ケースにフェライトコアが一体化
・コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響を与えることがない
【用途】
・PCなどのコンシューマー製品から医療機器などの産業機械の各種電子機器のケーブルノイズ対策に
・ケーブルが自身の不要輻射や外来ノイズ、静電気などの影響を受けてしまう場合に使用
・電源ラインなどの比較的低い周波数のノイズに対してはケーブルをターンして使用すると効果的
通常価格(税別) : |
773円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形
評価 0.0
三菱電磁開閉器の電磁接触器。
【特長】
・グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用
・多様化ニーズに対応したハイクォリティな製品
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に最適
通常価格(税別) : |
42,240円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン
三菱電磁開閉器の操作コイル用サージ吸収器ユニット。
【特長】
・モータを開閉する電磁開閉器・電磁接触器の負荷側へ接続。
・接点開閉時に発生するサージ電圧及びノイズを抑制。
・電子回路の誤動作、破損等を低減。
【用途】
・サージ電圧及びノイズを抑制するのに最適。
通常価格(税別) : |
888円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
2Eサーマルリレー
評価 0.0
【特長】
・世界の主要規格(JIS、IEC、GB、UL、CSA)に標準品で適合・認証取得
・端子カバー、ダイヤルカバーを標準装備
・1a1bの高信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます
・リセット方式の手動・自動の切換えが容易に行えます
・主端子、補助端子を並列配置し配線作業性を向上しました
通常価格(税別) : |
3,631円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
【特長】
・形MYと同一形状の形G3Fシリーズに海外規格取得品(-VDタイプ)をシリーズ追加
・UL、CSA、EN(VED認定)規格取得(-VDタイプ)
・形MY(2極タイプ)と同一サイズのソケットを使用可能(ただし、形G3F/G3FDの極数:1極タイプのみ)
・動作表示灯により入力の確認が可能(Nタイプ)
通常価格(税別) : |
2,623円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コンタクタ
低価格でも世界最長の開閉寿命のコンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。
- EN
- VDE
- BS
- IEC
- ネジ取付
- DINレール
通常価格(税別) : |
1,901円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形
取付穴Φ22(直径22mm)の表示灯。
【特長】
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
374円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MS-Nシリーズ 電磁接触器
評価 0.0
三菱電磁開閉器。
【特長】
・操作コイルを別電源などで直流操作する場合に使用。
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に最適。
通常価格(税別) : |
52,430円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 セレクタスイッチ AR22形
取付穴Φ22用セレクタスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
598円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
多彩なバリエーションと機能性を重視した汎用単相ノイズフィルタ。
【特長】
・DINレール取り付けタイプ。
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・3~300Aの幅広いラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に便利。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,556円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,803円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)
雑音端子電圧抑制用ノイズフィルタ。
【特長】
・150kHz~1MHz高減衰タイプ。
・1Φノイズフィルタ。
・単相250V。
・4~30Aまでラインナップ。(4A/6A/10A/16A/20A/30A)
・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用。
・ねじ脱落防止機能付。
・NAC、NAH、NAM、NMPと取付コンパチ、用途に合わせて使い分けが可能。
・用途により選べる接地コンデンサ。
・オプションでディンレール取付タイプを用意。
【用途】
・スイッチング電源の複数台使用、単相インバータに最適など。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,071円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
一般用基本スイッチ Z
高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ。
【特長】
・しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度(繰り返し精度が良好です)
・マイクロスイッチの基本タイプであり、また用途に応じて、基準形、分割接触形、維持接触形など、豊富な種類を品揃え
・基準形には微小負荷用もシリーズ化
・端子部を安全に保護し、防滴性を備えた防滴端子保護カバーとモールド端子形もラインナップ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
763円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
13,576円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,459円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
KE形 電磁/永電磁/ハイブリッドホルダ
連続使用可能な電磁ホルダ。
【特徴】
・KEP:停電による落下事故がなく、発熱がないため長時間の吸着に最適。
・通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形。常時は、磁力がONの状態。
・KE-HA:残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディーに行えるため、高速動作が可能。
【用途】
・各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで広い範囲に最適。
・自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
11,005円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
399円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
|

【ミスミ オリジナル】ミニパワーリレー E-M1R
|

パワーリレー G7L
|

ラッチングリレー MKK
|

DRMリレー(2極)
|

有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA
|

スリムI/Oリレー G2RV-SR 交換用リレー
|

I/Oリレー G7T
|

小形パワーリレー MK
|

セーフティ・リレーユニット G9SA/G9SB
|

RY形ミニチュアリレー
|

セーフティリレー G7SA
|
オムロン |
ミスミ |
オムロン |
オムロン |
ワイドミュラー |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
IDEC |
オムロン |
340円~
|
633円~
|
1,096円~
|
3,289円~
|
1,348円~
|
2,233円~
|
649円
|
787円~
|
1,926円~
|
17,666円~
|
790円~
|
1,598円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
パワー |
パワー |
パワー |
パワー |
パワー |
その他 |
交換用リレー |
スリムI/Oリレー |
パワー |
セーフティリレー |
信号用 |
セーフティリレー |
ソケット/プラグイン |
その他 |
- |
ソケット/プラグイン |
ソケット/プラグイン |
ソケット/プラグイン |
ソケット/プラグイン |
ソケット/プラグイン |
ソケット/プラグイン |
ねじ止め |
- |
基板用 |
13 |
- |
- |
34.5 |
21.5 |
- |
5.2 |
33.5 |
- |
- |
- |
- |
29 |
20.9 |
- |
34.5 |
28 |
- |
33 |
10 |
- |
- |
- |
13 |
× |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
× |
- |
- |
- |
- |
産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
オムロン
LY バイパワーリレー
評価 4.5
通常価格(税別):
800円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
-
オムロン
セーフティリレー G7S
評価 5.0
通常価格(税別):
2,838円
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
オムロン
パワーリレー G7Z
評価 4.7
通常価格(税別):
2,643円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
オムロン
I/Oリレー G7T
評価 4.0
通常価格(税別):
787円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
オムロン
セーフティリレー G7SA
評価 4.0
通常価格(税別):
1,598円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
IDEC
RY形ミニチュアリレー
評価 5.0
通常価格(税別):
790円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
back
next