白色 ワセリン 500gの特集ページです。
固形型消泡剤やシリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプなど白色 ワセリン 500gに関する商品を探せます。
-
固形型消泡剤
【特長】
・シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です
・保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで、消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します
・設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用できます
通常価格(税別) : |
3,523円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,627円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ミクロチェック白色現像液 速乾性
評価 0.0
【特長】
・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます
・取扱いが簡単ですので、慣れていない方でも容易に使用できます
・肉眼で発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落しがありません
・被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)
・ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です
・腐食性はありませんので、もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全です
・検査の結果は拭きとらぬ限りそのまま保存できます
・常温から80℃までの探傷、及び貫通欠陥の検査に最適です
・検出感度は傷の巾1μm、深さ10μmです(-10℃~50℃での検査結果)
【用途】
・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属材料にも使用可能です
・鋳造部品:ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ
・鍛造部分:鍛造割れ
・溶接箇所:クラック、巣、接合不良
・金属材料の疲労現象: 研摩割れ、焼き割れ、切削工具のクラック
・漏れ検査:タンク、ボイラー、パイプ等
・シール検査:ヒートシールパッケージのシール検査
通常価格(税別) : |
940円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ミスミ シリコーンスプレー
《ケース購入なら1本あたり 353円~お求めになりやすい価格》
溶剤を使用しないシリコーンスプレーになります。金属、プラスチック、ゴム、木材等、あらゆる素材に使用できます。
【特長】
・無溶剤タイプで、素材に影響を与えません。
・潤滑、離型、付着防止、滑走、艶出しなど、いろいろな目的で使用可能です。
・べたつきがないので、コンベアの滑走等に使用可能です。
・温度特性が優れているので、-50℃~150℃の範囲で使用可能です。
【容量(スプレー缶1本あたり)】NET420ml 可燃性液体類(シリコーンオイル) 21ml
【納品時梱包形態】ダンボール
通常価格(税別) : |
4,500円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
αフードシリコーンスプレー
【特長】
・NSF“H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。
・ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
・食品機械などの軽潤滑や離型剤として。
通常価格(税別) : |
932円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
屋根・屋上用防水塗料 D027
評価 0.0
【特長】
・ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です
・石油系アスファルトと合成樹脂を特殊加工し合成ファイバーを配合した製品です
・小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗布できます
・低臭タイプで作業が楽にできます
【用途】
・トタン・金属屋根接合部の防水・防錆に
・屋上・ベランダなどのコンクリート面の接着防水に(防水シート上には不適)
・スレート・アスファルト面などの接着防水に
通常価格(税別) : |
3,814円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目
|
-
マーキングスプレー
評価 0.0
【特長】
・マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。
・従来のラッカースプレーとは異なり、約5~15cmの距離から吹きつけることができます。
・アスファルトにマークしてもにじみません。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
通常価格(税別) : |
1,414円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,950円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,622円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
屋根用遮熱塗料専用シーラー
評価 0.0
【特長】
・水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた油性専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。
・白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。
・比較的臭気が少ない、弱溶剤系です。
通常価格(税別) : |
2,466円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
塗膜はく離剤 ネオリバーS-767
【特長】
・エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜など一般のはく離剤でははく離しにくい塗膜に有効です。
・弱酸性の刷毛塗りタイプです。
【用途】
・鉄部、木部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。
通常価格(税別) : |
4,960円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
液状ゴムコーティング
金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
通常価格(税別) : |
5,600円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ポリコーク 333ml SY-022
【特長】
・不乾性・油性コーキング材です。
・24時間(23℃)で表面に被膜がはりますが、内部は固まらず柔軟性を保ちます。
・被膜は施工後約3日で安定します。
【用途】
・サッシ回り、外壁と屋根の接合部の水漏れシールに。
【材質】
・主成分:アルキッド樹脂
通常価格(税別) : |
623円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ボンド多用途屋外用
評価 0.0
広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤。
【特長】
・エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持つ
・健康住宅に対応
・耐水性があり、屋外で使用できる
・混合不要の1液常温硬化型で作業性に優れます
・弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性があります
・各種被着材(石材、大型タイル、セラミックス、コンクリート、モルタル、金属など)の接着に適します
・石材や各種塗装材(アルキッド樹脂系を除く)への汚染がほとんどありません
【用途】
・石材・タイル・コンクリート・金属の接着に
・コンクリートのひび割れ補修に
・内外装石材の接着(天然および人造)
・コンクリート・ブロック・金属などの接着
・内外装タイルの接着
・コンクリートのひび割れ補修、Uカットシール
・石材打ち込み、PCa板の2次シール
・TM工法用の二次接着
通常価格(税別) : |
1,342円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
αメタルラップスプレー(透明)
評価 0.0
【特長】
・金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
【用途】
・工具や機械部品など金属の保護と防錆。(プラスチックや塗装面には適しません)
・機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。
・加工中または輸送中の金属面の保護。
通常価格(税別) : |
1,114円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防水塗料
評価 0.0
【特長】
・コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。
・すぐれた防水性を発揮し、塗った面 の汚れも防止します。
・冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
・セメント瓦やモルタル壁などの下塗り剤にも使えます。
通常価格(税別) : |
3,016円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント
評価 0.0
クリーンルーム用シリコーンシーラント。
【特長】
・低分子シロキサンの揮散がほとんどない、従来品に比べ抽出量が極めて少ない。
【用途】
・化学的な汚染制御が必要なクリーンルームの目地や半導体製造機器類の気密シールに最適。
通常価格(税別) : |
6,595円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L
評価 0.0
【特長】
・400℃の連続使用可の耐蝕、耐薬品、耐溶剤用の保護皮膜です。
【用途】
・超高圧、高温部の絶縁性に優れた保護膜(加熱200℃必要)。
【商品仕様】
・4L缶
・透明皮膜
・FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L
・JANコード:4560174200966
・トラスココード:810-6129
・質量:3750g
【材質/仕上】
・熱硬化性イミド樹脂
通常価格(税別) : |
34,020円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,568円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材
日本シーリング工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
【特長】
・広範囲の下地材料への密着性に優れる
・低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい
・カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
・はっ水汚染(しみ出し)が少ない
・施工後に塗装ができる
【用途】
・一般建築物の内外装目地
・浴室・洗面所・台所まわりのシール
・モルタル・コンクリートの亀裂補修
・塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール
・パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど
通常価格(税別) : |
1,651円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,720円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー
表面塗装性良好な建築用シーリング剤。
【特長】
・耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れている。
・日本シーリング工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品。
・主成分: 変成シリコーン樹脂系。
【用途】
・一般建築内外装用。
・浴室・洗面所のすき間シールに。
通常価格(税別) : |
1,493円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
エマルジョン型消泡剤(一般工業用)
発酵工程用エマルジョン型消泡剤。
【特長】
・発泡に用いる菌の発育を詐害することのないのが特長。
・発酵工程などの高温条件で使用するときに適している。
【用途】
・発酵工程の消泡などに最適。
通常価格(税別) : |
2,966円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
パーミクロンガードH
評価 0.0
【特長】
・水中施工が可能です
・接着性・圧着作業性が良好です
・鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません
・無溶剤タイプですので、安全性に優れています
・耐水・耐海水性に優れています
・鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です
【用途】
・海洋港湾・河川構造物長期防食に
【セット内容】
・主剤(10kg)
・硬化剤(10kg)
通常価格(税別) : |
58,260円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
RTVシリコーンスプレー
評価 0.0
【特長】
・塗布対象物表面にシリコーンゴムの保護絶縁被膜ができます。
【用途】
・電子部品の絶縁腐蝕防止
・機器や電気設備の耐水、耐湿、絶縁、防塵、防錆付与
【材質】
・●シリコーンゴム
通常価格(税別) : |
2,786円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,920円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
コスモビューティ シリコーンスプレー
【特長】
・車、自転車、電気製品、印刷機具、農機具などの各種部品および工具、裁断機の刃部に最適です。
【用途】
・滑走・ツヤ出し・離型・メンテナンスに。
通常価格(税別) : |
397円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト
【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)含有量1%以下の低VOC型環境塗料です
・アクリルシリコン樹脂が酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます
・アクリルシリコン樹脂が耐候性・耐久性を強化し、色合いや風合いを長期に保ちます
・乾燥が速く、ベタツキの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります
・臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です
・屋内外の木部・鉄部・コンクリートや浴室などの幅広い用途に使用できます。
【用途】
・門扉・フェンス・物置・シャッター・トタンの鉄部
・窓わく、格子、羽目板、雨戸、戸袋、板べいの木部
・浴室、台所、洗面所、トイレの壁や天井
・コンクリート、モルタル面の外壁及びサイディング面(セラミック系は除く)
・セメント瓦・スレート瓦・新生瓦(カラーベスト、コロニアル)など
・発泡スチロール、塩ビ、アクリル、ABSのプラスチック面(ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く)
通常価格(税別) : |
2,606円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)
【特長】
・ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。
・アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。
・耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐疲労性、復元性などに優れた性能を発揮します。
・効果途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。
・各種金属、ガラス、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れます。
・8051Nは防カビタイプでカビの発生しやすい箇所へのシールに最適です。
【用途】
・ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取り合い目地。
・各種構造物における金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取り合い目地。
・塗装アルミサッシ目地。
・車輌、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。
・絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。
通常価格(税別) : |
2,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
無鉛道路マーキングスプレー
評価 0.0
【特長】
・無鉛タイプで環境に配慮した製品です
・線、文字、図式マークが描ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が描けます
・アスファルト路面でもニジまず鮮明な色で描けます
・乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません
・正倒立いずれの状態でも使えます
【用途】
・道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング
通常価格(税別) : |
891円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)
評価 0.0
【商品仕様】
・内容量…100g
・無溶剤脱アルコール型
・プリント基板部品の固定、コネクター・電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コートに。
・色…白色
・耐熱温度…-60/200℃
・JAN:4548745219715
通常価格(税別) : |
4,580円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 35G
評価 0.0
【特長】
・残った水性・油性塗料やハケを洗浄した水やうすめ液に混ぜるだけで簡単に固化できます
・固化した塗料は、一般ごみ(可燃物)として捨てられます
・(各自治体の廃棄方法に従って下さい)
【商品仕様】
・水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
・35g:廃棄塗料約400mlまで処理できます
・容量(g):35
・材質:高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
・JANコード:4970925602855
・トラスココード:133-9503
・質量:35g
通常価格(税別) : |
277円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)
評価 0.0
【商品仕様】
・内容量…100g
・ペースト状
・各種フランジ面、各種ねじ部のシールに。特に高温のかかるフランジ、ねじ部に適しています。
・使用温度範囲…‐40/250℃
・カラー…黒色
・JAN:4518340834934
通常価格(税別) : |
4,580円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3ml
評価 0.0
【特長】
・PPやEPDM部品と両面テープの密着性を向上させるプライマーです
・乾燥が早く、作業性に優れています
【商品仕様】
・3M製両面テープの前処理(オレフィン、ゴムなど)
・3M製両面粘着テープ専用のプライマーです
・開封後は1回で使い切ってください
・容量(ml):3
・JANコード:4901690985225
・トラスココード:108-8299
・質量:10g
通常価格(税別) : |
140円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,015円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
150g 湿気硬化型・接着剤
・金属、プラスチック、シリコンゴム、木材、無機材質に
・シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM等の難接着材にも使用可能。
通常価格(税別) : |
3,210円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,350円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)
評価 0.0
【特長】
・硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着に
・可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています(オープンタイムが必要ない)
・本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます
【商品仕様】
・内容量…本剤:100g、硬化剤:100g
・2液混合タイプ
・JAN:4518340140431
通常価格(税別) : |
3,930円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
シャーピー バスシール
評価 0.0
【特長】
・防かび剤配合で高い防かび性を発揮します。
・SKパウチパックで手しぼり施工が可能です。
・お風呂の補修に適量の200g入です。
【用途】
・浴室などの補修に。
通常価格(税別) : |
768円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
RTVガスケット
【特長】
・脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです
・空気中の水分と反応して常温でゴム状弾性体に硬化します
・耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています
【用途】
・電気・電子機器のシール(コネクター、ケーブルの端末、モーターの端末、熱器具の耐熱絶縁、冷蔵庫の目地)
・ガラスまわり、サッシまわり、コンクリート、モルタル等のシール
・集塵、排気装置、熱風及び冷気ダクトのシール
・フランジの合わせ面
・エンジン等の液体パッキンとして
通常価格(税別) : |
1,810円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
100g 補修ジェル(UV硬化)
・特殊なジェルがひびや隙間をすばやく補修。
・紫外線ライト、又は太陽光線の照射により約3分で硬化
・PEタンクなど柔軟性が必要な補修
通常価格(税別) : |
4,789円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,130円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100g
【特長】
・木・金属はもちろん、つきにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩ビ、シリコーンゴムにも使える高性能な無溶剤接着剤です
・屋外や水まわり、凸凹面にも使用可能です
【商品仕様】
・金属、プラスチック、軟質塩化ビニル、合成ゴム、木、皮革、陶磁器、タイルなどの接着
・各種工作・模型製作
・家具等の補修
・無溶剤型
・硬化後の使用温度範囲:-20-80℃
・硬化時間(25℃):約1日
・色:透明
・容量(g):100
・材質:主成分:変成シリコーン樹脂
・JANコード:4549395509669
・トラスココード:114-6274
・質量:140g
通常価格(税別) : |
1,725円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)
【特長】
・硬化後は高耐久、高耐候、高モジュラスタイプです。
・防カビタイプです。
・脱オキシムタイプです。
・JIS A 5758 G-20LM G-30SLM(SR-1-9030G)規格に適合しています。
・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
【用途】
・キッチン、システムバス、洗面台回りのシールなどに。
【材質】
・主成分:シリコーン樹脂
通常価格(税別) : |
969円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
プライマー
評価 0.0
シリコンシーラント用プライマー。
【特長】
・ガラス、ホーロー、タイル、磁器、金属の被着体に対し接着性を向上させる。
【用途】
・シリコーンシーラントの下地処理剤として最適。
通常価格(税別) : |
1,450円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
シリコーンシーラント 8060プロ
【特長】
・シリコーンシーラントの標準品です。
・抜群の耐熱、耐寒、耐候性があり耐疲労性良好です。
・硬化後は高モジュラスタイプでゴム状高弾性です。
・感温性が小さく作業性良好です。
・ガラス留付け用途に最適です。
・脱オキシムタイプです。
・JIS A 5758 G-20LM G-30SLM(SR-1-9030G)規格に適合しています。
・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
【用途】
・サッシ回りに。
・ガラス回りに。
・配管回りなどに。
【材質】
・主成分:シリコーン樹脂
通常価格(税別) : |
522円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット
評価 0.0
【特長】
・各種オイル・水・ガスなど、UV照射で即硬化の画期的な漏れ補修材です
・接着力が強く、従来のパテなどの補修材では漏れが止まらなかった場面でも活躍します
・「オイルがなじむ特性」があり、特にオイルを除去しきれない油圧配管やエア配管、冷媒配管の漏れ止め材として最適です
・導入に便利な補修剤10g+UVライトのセットです
・食品衛生法適合、水道用機材にも適合しています
・漏れによるムダなCO2排出量と電気代を削減しカーボンニュートラルに貢献できます
【用途】
・油分除去しきれない箇所・緊急応急処置が求められる場面に
・オイル漏れに。(フランジ、ブッシング、溶接や鋳鉄のピンホール、ラジエーターフィンなど)
・エアー漏れに。(各種継手・部品のピンホールなど)
・冷媒漏れに。(銅管・U字管などピンホール、コンデンサー・エバポレーターフィンなど)
・簡易的な樹脂品の製作などに
【材質】
・UV硬化型樹脂
・補修材10g、UVライト、単4乾電池、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)
通常価格(税別) : |
12,863円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
シーリング剤(一般電気用)
評価 0.0
【仕様】
・電気、電子部品のシーリングに使用できます。
・使用温度範囲(℃):-40~+180
・主成分:シリコーン
通常価格(税別) : |
2,420円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
万能シーリング剤
【特長】
・電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
・硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
・モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
・プライマーは不要です。
【用途】
・電気・電子機器、一般工業用シーリング。
通常価格(税別) : |
1,119円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,493円
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,572円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
評価 0.0
【特長】
・不乾性シール剤です。
・ゴム類への影響がほとんど無いため、固形ガスケットとの併用も可能です。
・塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。
【用途】
・メンテナンス等剥離が必要な際のシールに。
・耐水性・耐油性を必要とするもののシールに。
・各種フランジ面のシール
・固型ガスケットとの併用
【材質】
・主成分:変性エステル樹脂
通常価格(税別) : |
2,867円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
信越 シリコーン KE40 150g
評価 0.0
一般工業用の難燃用(UL規格認定品)シーリング材です。
【仕様】
・容量:150g
・使用温度範囲:-40~180℃
・ペースト状
・主成分:シリコーン
通常価格(税別) : |
3,881円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,954円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,307円
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
アロンアルファ(R)
評価 0.0
【特長】
・秒速で瞬間、かつ強力に接着します。
・浸透接着には低粘度のグレード、多孔質材料の接着には高粘度のグレードが適しています。
通常価格(税別) : |
1,253円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤
【特長】
・低粘度(12Pa・s)で流動性に優れています。
・使い方により、種々の硬化触媒があります。
【用途】
・逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
通常価格(税別) : |
1,586円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,588円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色
評価 0.0
【特長】
・無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です
・弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です
・難接着材にも使える万能接着剤です
【用途】
・金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着
・シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着
・黒色ペースト状
・硬化時間:7分
通常価格(税別) : |
6,662円
|
通常出荷日 : |
25日目
|
-
2液型RTVゴム
【特長】
・汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
【用途】
・一般型取り材として。
通常価格(税別) : |
6,700円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

モメンティブ シリコーン消泡剤
|

消泡剤No.1
|

モメンティブ 消泡剤 TSA-732
|

500g 消泡剤
|
モメンティブ |
日本メカケミカル |
モメンティブ |
エスコ |
5,706円
|
22,401円
|
3,188円~
|
1,700円
|
9日目
|
6日目
|
6日目~
|
1日目
当日出荷可能
|
消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
-
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
青ニス除去剤 JIP104
評価 4.6
通常価格(税別):
585円
通常出荷日:
2日目
-
-
-
-
-
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
金型洗浄剤 119・619
評価 4.0
通常価格(税別):
580円~
通常出荷日:
1日目~
-
ミスミ
炭化水素系洗浄剤
評価 3.2
通常価格(税別):
9,824円~
通常出荷日:
3日目
-
中京化成工業
GPクリーナー
評価 5.0
通常価格(税別):
27,429円
通常出荷日:
3日目
back
next