(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空 ガラス 容器通販・販売特集

  • アクリル小型真空容器
  • 小型真空反応容器
  • 樹脂ロッド(丸棒) 外径フリー指定タイプ
  • 真空トラップ(硼珪酸ガラス-1)
  • ふっ素樹脂プレート
  • エアタンク VBATシリーズ
  • ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
  • ガラス板 石英 透明
  • 小型真空ユニット ZBシリーズ
  • 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】

真空 ガラス 容器の特集ページです。
アクリル小型真空容器や小型真空反応容器など真空 ガラス 容器に関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ミニ真空容器

ミニ真空容器

    真空ポリカデシケーター コック・真空計付き

    真空ポリカデシケーター コック・真空計付き

      ステンレス真空デシケーター

      ステンレス真空デシケーター

        真空デシケーター VXS・VXH・VXL

        真空デシケーター VXS・VXH・VXL

          成形真空デシケーター MVD-300N

          成形真空デシケーター MVD-300N

            真空デシケーター VM・VM-C

            真空デシケーター VM・VM-C

              成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

              成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

                真空デシケーター VL・VL-C

                真空デシケーター VL・VL-C

                  ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

                  ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

                    小型真空ポット

                    小型真空ポット

                      真空デシケーター VDC

                      真空デシケーター VDC

                        円筒型真空槽

                        円筒型真空槽

                          アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック
                          18,479円 22,230円 239,400円 48,501円 83,748円 68,814円 73,600円 96,958円 101,409円 7,546円 122,353円 22,963円
                          1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目  
                          デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター
                          なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし
                          デジケーター用部品 - - - - - - - - - - デジケーター用部品
                          本体/透明強化PMMA(アクリル) 本体:ポリカーボネート、Oリング:NBR(ニトリルゴム) 外装/スチール焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)、扉/強化ガラスとPC(ポリカーボネート)製保護板の2重扉 本体/透明強化PMMA(アクリル)、 バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート) ポリカーボネート 本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) PC(ポリカーボネート) 本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) デシケーター部/PC(ポリカーボネート)、下部ポンプ室/スチール焼付塗装 本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/シリコン、留具/PP(ポリプロピレン) 本体・棚板:PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿:PP(ポリプロピレン)、パッキン:シリコンゴム -
                          真空計・ハンドポンプ 磁製プレート×1枚 棚板X2枚 - 真空バルブ(Φ8ニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚 真空計X1個 真空バルブ:小/外径φ8mm・大/φ14mm(各1個) 真空バルブ(φ8mmニップル・土台部R1/4)X2個 真空ゲージX1個 棚板X2枚 - デシケーター用底板 - - -

                          減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          真空 ガラス 容器に関連する通販・販売特集

                          • 保存瓶

                            保存瓶

                            保存瓶に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • ペットボトル ゴミ箱

                            ペットボトル ゴミ箱

                            ペットボトル ゴミ箱に関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • 標本箱

                            標本箱

                            標本箱に関連するたくさんの商品から選べる!

                          • フラスコ ビーカー

                            フラスコ ビーカー

                            フラスコ ビーカーに関連する取扱商品特集。

                          • ポスターケース

                            ポスターケース

                            ポスターケースに関連するオススメ品が見つかる!

                          • 遮光びん

                            遮光びん

                            遮光びんに関連する商品をセレクト。

                          • アクリル 水槽

                            アクリル 水槽

                            アクリル 水槽に関連する商品をピックアップ!

                          • ポリ容器

                            ポリ容器

                            ポリ容器に関連する商品を要チェック!

                          • DPD試薬

                            DPD試薬

                            DPD試薬に関連する商品を厳選してご紹介。

                          • バイアル瓶

                            バイアル瓶

                            バイアル瓶に関連する人気商品をチェック!

                          • 中敷き

                            中敷き

                            中敷きに関連する注目商品がいっぱい。

                          • 真空容器

                            真空容器

                            欲しかった真空容器に関連する商品がきっと見つかる。