(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁気センサー通販・販売特集

  • 磁気形近接センサ GLS
  • 磁気近接形 有接点/無接点 AX形スイッチ
  • 無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WL
  • ファイバユニット E32
  • 小径タイプ近接センサ E2E
  • 超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
  • マグネット式ロッドレスシリンダ 低重心ガイド形 CY1Fシリーズ
  • シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

磁気センサーの特集ページです。
磁気形近接センサ GLSや磁気近接形 有接点/無接点 AX形スイッチなど磁気センサーに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-F

フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-F

    近接センサ 標準機能タイプ -組合せ形・直流3線式- 検査距離:15mm・20mm

    近接センサ 標準機能タイプ -組合せ形・直流3線式- 検査距離:15mm・20mm

      長距離検出近接センサ ASシリーズ

      長距離検出近接センサ ASシリーズ

        角型近接センサ PFI シリーズ(フラットタイプ)

        角型近接センサ PFI シリーズ(フラットタイプ)

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:10mm・15mm

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:10mm・15mm

            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:7mm・10mm

            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:7mm・10mm

              近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08

              近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08

                近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP09

                近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP09

                  近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm KBPS50

                  近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm KBPS50

                    近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

                    近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

                      近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm  KBAS81

                      近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KBAS81

                        ドアリミットスイッチ LE-124

                        ドアリミットスイッチ LE-124

                          オムロン LANBAO(ランバオ) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) タキゲン製造
                          4,989円 5,472円 13,899円 2,514円 3,254円 2,976円 4,570円 4,570円 3,432円 4,574円 4,574円 1,870円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                          角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                          側面検出 前面検出 側面検出 側面検出 前面検出 前面検出 側面検出 前面検出 側面検出 側面検出 側面検出 前面検出
                          6~10 11~20 21~50 6~10 6~10 6~10 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 6~10
                          非シールド 非シールド - - シールド シールド 非シールド 非シールド シールド シールド シールド 非シールド
                          内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型

                          近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          磁気センサーに関連する通販・販売特集