(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

芯だし通販・販売特集

  • 小径ロッド
  • 小径ロッド 公差選択・外径指定タイプ
  • 小径ロッド 先端形状選択タイプ
  • ロッド(S45C相当・一般構造用鋼・SCM435)
  • 研磨ロッド
  • 治具用スライドユニット
  • ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
  • 治具用ヒンジユニット 縦型
  • ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ
  • 治具用スライドユニット土台

芯だしの特集ページです。
小径ロッドや小径ロッド 公差選択・外径指定タイプなど芯だしに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

【クリーン洗浄品】小径ロッド

【クリーン洗浄品】小径ロッド

    SUS303 センタレス丸棒(WEB掲載品)

    SUS303 センタレス丸棒(WEB掲載品)

      SUS316 引抜丸棒(WEB掲載品)

      SUS316 引抜丸棒(WEB掲載品)

        SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品)

        SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品)

          SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)

          SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)

            SUS303 引抜丸棒(WEB掲載品)

            SUS303 引抜丸棒(WEB掲載品)

              SUS316 センタレス丸棒(WEB掲載品)

              SUS316 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                SUS304 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                SUS304 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                  小径ロッド 先端形状選択タイプ

                  小径ロッド 先端形状選択タイプ

                    【クリーン洗浄品】小径ロッド 先端形状選択タイプ

                    【クリーン洗浄品】小径ロッド 先端形状選択タイプ

                      SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)

                      SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)

                        SUS630 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                        SUS630 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                          ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                          - - - - - - - - - - - -
                          5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目   6日目   2日目   1日目  
                          RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) -
                          クリーン洗浄 - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - 該当なし クリーン洗浄 該当なし -
                          -0.005~0 (Ra 1.6) h7 h9 h9 -1.0%~+2.0% h9 h7 h7 -0.005~0 (Ra 0.4) -0.005~0 (Ra 0.4) - -
                          センタレス センタレス 引抜き 引抜き 熱間鍛造 引抜き センタレス センタレス センタレス センタレス 熱間鍛造 ピーリング
                          両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート - - 両端ストレート 両端ストレート

                          金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          芯だしに関連する通販・販売特集