オムロン リレーの特集ページです。
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYHやLY バイパワーリレーなどオムロン リレーに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
820円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
1極10A、2極5Aの汎用スリムタイプミニパワーリレー。
【特長】
・カドミフリー、鉛フリーを実現。
・1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
・コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。
・AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上。
・回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))。
【用途】
・主に制御盤・産業機械などに使用される。
通常価格(税別) : |
350円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
4点出力用ターミナルリレーにプッシュインPlus端子台タイプを追加。
【特長】
・最適設計で定格5A実現。幅広いアプリケーションに対応(プッシュインPlus端子台タイプ)
・プッシュインPlus端子台により省工数、増し締め不要
・短絡バー(別売)で簡単にコモン配線や隣接するターミナルリレーへの渡り配線可能
・ダブルワイヤ方式採用で分岐用途にも可能(プッシュインPlus端子台タイプ)
・各リレーは独立コイル、独立接点でPLC出力(NPN/PNPともに)に対応可能
・リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプ(高頻度開閉用)を品揃え
・動作表示LED、コイルサージ吸収用ダイオード、メンテ用のリレー取りはずし工具を標準装備
・標準品でUL、CSA規格認定。ねじタイプはVDE、プッシュインPlusタイプはTÜVの欧州規格認定。プッシュインPlusタイプの保護等級はIP20
通常価格(税別) : |
3,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
セーフティリレー G7SA
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー。
【特長】
・プッシュインPlus端子台のソケットをシリーズ追加し従来のねじ締め端子より配線工数を削減(従来のねじ締め端子工数より配線時間約60%短縮)。
・強制ガイド接点付きリレー(EN/IEC 61810-3 VDE認証)。
・機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
・インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
・4極、 6極を品揃え。
・PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。
・入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
【用途】
・インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
通常価格(税別) : |
1,598円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スリムI/Oリレー G2RV-SR
制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。グローバル標準サイズ、幅6.2mmの低背タイプのスリムI/Oリレー。
【特長】
・スリム形状で1極6Aの開閉能力を実現。
・金メッキ接点を使用した微小負荷開閉に適した1極50mAの微小負荷用も品揃え。
・形G2RVは透明ケースなので、接点の状態を目視で確認でき、現場(設置場所)での異常確認が簡単。
・スクリュータイプの要望にも応えるねじ端子も品揃え。
・搭載リレーは交換時に端子が曲がりにくいプラグイン端子を使用。
通常価格(税別) : |
1,373円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
一般用基本スイッチ Z
高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ。
【特長】
・しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度(繰り返し精度が良好です)
・マイクロスイッチの基本タイプであり、また用途に応じて、基準形、分割接触形、維持接触形など、豊富な種類を品揃え
・基準形には微小負荷用もシリーズ化
・端子部を安全に保護し、防滴性を備えた防滴端子保護カバーとモールド端子形もラインナップ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
763円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
表面接続角型ソケット
評価 0.0
P2RF・PTF・PYFの表面接続角型ソケットです。
【特長】
・-Eタイプはフィンガープロテクト構造です。丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください
通常価格(税別) : |
398円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
【特長】
・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
・IP67の保護構造
・輸出用機械に対応する海外規格取得
・日常点検が容易な動作表示
・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
590円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パワーリレー G7L
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー。
【特長】
・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
・AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
・高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
・絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
・タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。表面接続ソケットも用意しました。
・標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
・接点間隔3mmの安全設計。
【用途】
・FA装置、非FA装置で広く使える。
通常価格(税別) : |
1,096円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,390円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
10,157円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
45,134円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
28,771円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
【特長】
・保護構造IP65
・難燃性UL94V-0準拠
・静音構造
・ゴムダンパ採用により、金属音低減
・配管バリエーション
・ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減した
・クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上した
・鉄心の耐食性向上
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
3,365円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
共用ソケット/DINレール関連商品
リレー用共用オプション品角形ソケット、丸形ソケット。
【特長】
・角形ソケットや丸形ソケットの表面接続と裏面接続タイプを多数品揃え
・フィンガープロテクトタイプも用意
・保持金具、形PYF用の渡りバーも用意
・ねじなしシリーズを追加
通常価格(税別) : |
131円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
通常価格(税別) : |
2,930円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ターミナルリレー G6B-4□□ND
小型の4点出力用ターミナルリレー。
【特長】
・小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
・リレー本体はプラスチックシール構造
・端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
・動作表示LEDつき
・コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
・専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
・DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
【用途】
・PLCなどのコントローラと電磁弁等の負荷を繋ぐ中継用リレーとして
通常価格(税別) : |
3,762円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ
評価 0.0
【特長】
・高さ:57mm削減(60%)
・狭小スペースでの設置が可能
・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能
・エア供給口の選択が可能:右側/左側/両側
・バー/ケーブル長さの選択が可能
・ローメンテナンス構造のエミッタカートリッジ採用
・コネクタ接続による簡単着脱
・ダブルアクションロック:エミッタカートリッジ落下防止機能
・落下防止カバー:エミッタカートリッジのより確実な落下防止が可能
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
726円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
小形リミットスイッチ D4C
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。
【特長】
・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得
・IECのIP67に適合した高いシール性
・プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造
・3m、5mのコードを標準としています。またUL、CSA規格認定コードつきもシリーズ化
・プランジャタイプは多連での取りつけが可能
・LED表示灯(赤色)つきをシリーズ化し動作時の確認が容易(不動作時点灯形を標準にしております)
・VCTF耐油コードタイプおよびプリワイヤタイプは、CEマーキング対応品(ただし、標準タイプのみに適用)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,705円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
三菱電磁開閉器。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・グローバル対応
・小形化を実現し、お客様の盤の小形化に貢献します
・操作コイル定格の標準範囲拡大
・トランジスタ出力でダイレクト駆動
・フィンガープロテクション機能を持った端子カバー
・補助接点の定格電流・電圧にて20V3mAの微小負荷に対応することにより、シーケンサ等の低電圧小電流回路への適用が可能です
・端子カバー・配線合理化端子により配線性を向上
・マニュアルモータスタータとオプション(接続導体ユニット)をモータ分岐回路へ適用することで配線性向上
・各国主要国際規格に対応
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
通常価格(税別) : |
3,690円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DINレール
【特長】・ファイバセンサのアンプ取付可能なアルミレールです。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
198円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,270円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,990円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
スイッチング・パワーサプライ S8VS
電源、電圧モニタ付きスイッチング電源。
【特長】
・DINレール取りつけに対応
・SEMI F47-0706規格に対応(200V入力時)
60/90/120/180/240/480W
・表示モニタ付タイプに新シリーズ追加シンプル機能で設備立上に貢献
・ULClass2出力適合機種のシリーズ追加(90W表示モニタ付タイプ)
・表示モニタ付タイプにスクリューレス端子台シリーズ追加
・表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示
15/30W
・幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ
・3方向取りつけ可能(標準、横向き、上向き)
・バネルへの密着取りつけが可能
・入力条件:DC入力もDC8O~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
通常価格(税別) : |
5,774円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,184円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CP30Fシリーズ
【特長】
・各種制御盤の制御回路および機器の保護に最適です。
・超薄形ボディに機能満載でAC・DC両用、定格遮断容量は余裕の2500A、警報/補助スイッチ、遅延装置付も準備しています。
・またCEマーキング、TUV(IEC規格)、CCC (GB規格)に加え、韓国KS規格も取得した輸出用途にも最適なサーキットプロテクタです。
通常価格(税別) : |
1,890円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,059円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ
Φ22mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。
【作業性】
・配線方向変更で配線部の視認性アップ(プッシュインPlus端子台タイプ)。
・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ)。
【小型化】
・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ)。
・短胴設計。
・形A22 NW(照光タイプ)でも形A22NS(非照光タイプ)と同サイズ。
【安全性】
・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
【品揃え】
・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応。
・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え。
・保護構造として、IP66、NEMA 4X、13に準拠。
通常価格(税別) : |
1,489円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
【短納期対応品】アクチュエータ KR20
評価 0.0
LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なアクチュエータに5つのカスタムをセミオーダー化。
【特長】
【5つのカスタム】
・ノック穴:組立時の位置合わせにノック穴を設けます。位置ズレ防止、製品交換時の再現性にも役立ちます
・位置決め用金属ボルト:組立時の原点合わせ用に位置決め用金属ボルトを取付けます。モータ交換時の原点位置の再現性にも役立ちます
・サブテーブル側面給脂穴:サブテーブル側面に給脂穴加工し、グリースニップルを取り付けることで、カバーを取外すことなく給脂が可能です
・AP-C処理:表面処理(THK、AP-C処理)を施し、耐食性を向上させます
・クリーン環境用AFFグリース:クリーン環境対応にTHK、AFFグリースを封入し、発塵を抑えます
【センサ・センサレールの選定について】
・『商品情報』タブ記載の選定一覧表をご参照ください
- CAD :
- 3D
-
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステート・リレー。
【特長】
・機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一
・バリスタを内蔵(形G3NA-D210Bは除く)し、外来サージの吸収効果に優れている
・動作表示灯により動作の確認が可能
・安全のための保護カバー付
・海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得
・EN規格(TÜV認定)もシリーズ化(-UTUタイプ)(形G3NA-410B、形G3NA-420B、形G3NA-440B(-2)は除く)
【用途】
・単相ヒータ、その他単相機器のON/OFF制御に
通常価格(税別) : |
2,528円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
25円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
8,602円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP21・AP22シリーズ
評価 0.0
パイロット式2ポート電磁弁。
【特長】
・多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ
・高信頼、高品質で、オプション・バリエーションも豊富なため、様々な設備・装置類の性能を確実に高める
・ボディ材質とシール材の組合せにより、多種類の流体に対応できる
・NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形
・接続口径:Rc1 1/4~Rc2、32~50フランジ
・ピストン駆動式
- CAD :
- 2D / 3D
-
通常価格(税別) : |
11,261円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
【特長】
・並べて使えるスリム設計、豊富なバリエーション
M5~/ロングストローク/防水
・高い性能
5μmの繰返し精度
・相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能
・測定子を検出体に合わせてカスタマイズできる
・従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要
【用途】
・生産ライン、テーブル、スポット溶接の板金などの位置決めに
・ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出に
・機械の始動原点出しに
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,080円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形
取付穴Φ22(直径22mm)の表示灯。
【特長】
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
374円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パワーリレー MM
安定した接触信頼性と高耐久性のパワーリレー。
【特長】
・取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単
・豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能
・機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性
・ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
【用途】
・機器の信頼性向上と小型化のために、様々な分野使用される
通常価格(税別) : |
2,655円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))
【特長】
・直流電圧・電流入力(プロセス入力)
・高速サンプリング(1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒)
・最大で8警報までトレンドデータのログ保存可能
・『WPMZ-1』は、直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意な直流電圧・電流計測計です
・2.4インチTFTフルドットカラー液晶による見やすい表示
・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示
・スタンダートな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式
【用途】
・部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化を図る目的にオススメします
通常価格(税別) : |
38,000円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
通常価格(税別) : |
328円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 セレクタスイッチ AR22形
取付穴Φ22用セレクタスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
598円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
・(+)、(-)ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
・電源電圧のセミマルチ化を実現
・標準品でUL、CSA規格を取得
・EN61812-1適合、CEマーク対応
【用途】
・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能
通常価格(税別) : |
2,704円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器
電磁開閉器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N6形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6形)
通常価格(税別) : |
3,517円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,455円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
通常価格(税別) : |
4,289円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1
評価 0.0
高電圧高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー。
【特長】
・高さ67.2mm×幅36mm×長さ73mmの小型サイズでDC400V、60A開閉に対応(最大DC300V、600Aしゃ断可能)
・開閉部・駆動部のガス封入・密封構造により、小型サイズによる高容量負荷しゃ断を可能とし、またアークスペースフリーの省スペース化・安全化を実現。また同時に、周囲雰囲気の影響を受けない接点の高接触信頼性を実現
・部品の小型化、適正マッチング設計により、取りつけ方向に規制なし
・UL/CSA規格UL508取得
通常価格(税別) : |
16,371円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
858円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小形基本スイッチ V
信頼性・安全性を徹底追及した小型基本スイッチ。
【特長】
・10A から21A タイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
・ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
・熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
189円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
超小形基本スイッチ SS
信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ。
【特長】
・0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
・動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ
・安定した分割2枚ばね構造の採用により、3000万回の高耐久性を実現
・各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
136円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
17,100円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,930円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
CC-LinkリモートI/Oユニット。ネジ・2ピース端子台タイプ。
【特長】
・プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ。
・ライン内フィールドネットワークのCC-Linkのリモート入力に使用。
・外部の接続方式や外部機器の入出力仕様に合わせて多彩なラインアップから選択することが可能。
・端子台上部のフィンガープロテクトにより、人が充電部に触れることがないため、端子台タイプのリモートI/Oユニットも機械への直接取付けが可能。
【用途】
・フィールドネットワークとの接続に便利。
通常価格(税別) : |
15,500円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ
トランジスタ出力(DC24V0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタ。
【特長】
・DC24V0.1Aトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能
・インターフェース用のリレーは不要で省スペース化を可能にする
・リレーへの配線は不要でAC制御との混在がなく、配線がすっきり
【用途】
・電路の遮断、ヒーターの開閉などに最適
通常価格(税別) : |
3,197円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ30 セレクタスイッチ AR30形
取付穴Φ30用セレクタスイッチ。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」
・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・充電部保護カバーを標準付属
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
758円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,455円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
|

【ミスミ オリジナル】ミニパワーリレー E-M1R
|

パワーリレー G7L
|

ラッチングリレー MKK
|

DRMリレー(2極)
|

有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA
|

スリムI/Oリレー G2RV-SR 交換用リレー
|

I/Oリレー G7T
|

小形パワーリレー MK
|

セーフティ・リレーユニット G9SA/G9SB
|

RY形ミニチュアリレー
|

セーフティリレー G7SA
|
オムロン |
ミスミ |
オムロン |
オムロン |
ワイドミュラー |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
IDEC |
オムロン |
350円~
|
633円~
|
1,096円~
|
3,289円~
|
1,348円~
|
2,233円~
|
649円
|
787円~
|
1,926円~
|
17,666円~
|
790円~
|
1,598円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
パワー |
パワー |
パワー |
パワー |
パワー |
その他 |
交換用リレー |
スリムI/Oリレー |
パワー |
セーフティリレー |
信号用 |
セーフティリレー |
ソケット/プラグイン |
その他 |
- |
ソケット/プラグイン |
ソケット/プラグイン |
ソケット/プラグイン |
ソケット/プラグイン |
ソケット/プラグイン |
ソケット/プラグイン |
ねじ止め |
- |
基板用 |
13 |
- |
- |
34.5 |
21.5 |
- |
5.2 |
33.5 |
- |
- |
- |
- |
29 |
20.9 |
- |
34.5 |
28 |
- |
33 |
10 |
- |
- |
- |
13 |
× |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
× |
- |
- |
- |
- |
産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
-
オムロン
LY バイパワーリレー
評価 4.5
通常価格(税別):
800円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
オムロン
セーフティリレー G7SA
評価 4.0
通常価格(税別):
1,598円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
オムロン
パワーリレー MM
評価 5.0
通常価格(税別):
2,655円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
オムロン
パワーリレー G7L
評価 4.7
通常価格(税別):
1,096円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
オムロン
I/Oリレー G7T
評価 4.0
通常価格(税別):
787円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
back
next