コニシ ボンドG17の特集ページです。
速乾ボンド G17スプレーや速乾ボンド G17などコニシ ボンドG17に関する商品を探せます。
-
速乾ボンド G17スプレー
強粘着タイプ。
【特長】
・初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能
・多用途・速乾性
・広範囲接着性
【用途】
・ゴム・皮革・木・布・コンクリート・スレートなどの軟硬質材の接着
・合板・メラミン化粧板・合成ゴム・皮革・塩ビレザー(裏打ち面)・金属パネル・内装工事・巾木の取り付け
通常価格(税別) : |
1,809円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
速乾ボンド G17
初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能な速乾ボンド。
【特長】
・硬化時間: 30分。
・主成分: クロロプレンゴム系。
【用途】
・ゴム・皮革・木・布・コンクリート・スレートなどの軟硬質材の接着。
通常価格(税別) : |
194円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
-
速乾ボンド Gクリヤー
皮革やゴムの接着にも効果を発揮する速乾ボンド。
【特長】
・透明で各種の軟硬質材の接着に適し、接着後も柔軟性があり、皮や布の風合いを保つ。
・主成分: スチレン・ブタジエンゴム系。
【用途】
・皮革、ゴム、布などの接着。
通常価格(税別) : |
233円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
60円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
接着剤ボンドクイック5
素早い硬化が可能なボンド。
【特長】
・混合後は5分で硬化を始め、15分でほぼ硬化。
【用途】
・各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど硬質材の接着・充填。
通常価格(税別) : |
750円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ボンドシリコンコーク
【特長】
・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です
・硬化後は、耐熱および耐寒性に優れ、電気絶縁性が良好です
・耐候性に優れる
・耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
・耐薬品性に優れる
・低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
・肉やせが少ない
【用途】
・ガラス間およびガラスまわり目地のシール
・内装タイル目地のシール
・配管取付け部・ダクトまわりのシール
・耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
通常価格(税別) : |
750円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
接着剤ボンドクイック30
充填性に優れたエポキシ樹脂系接着剤。
【特長】
・2液混合型。
・硬化時間(23℃):60分/可使時間(23℃):30分。
【用途】
・各種金属、タイル、陶磁器、ガラス、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの接着、充填。
通常価格(税別) : |
753円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ボンド K120 コンクリート・金属用
衝撃や、はく離荷重に優れた耐性を発揮。
【特長】
・JISF☆☆☆☆規格品。
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品。
【用途】
・コンクリート・モルタルと金属・木材・吸音テックスなどの接着。
・床下地大型木レンガ、床根太間仕切パッキング、内装用下地木工事用。
通常価格(税別) : |
847円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
-
-
ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)
弾力性がある速硬化タイプ。
【特長】
・塗装汚染が少なく、カビの発生も少ない。(防カビ剤配合)
・日本シーリング材工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
・速硬化型で弾力性に優れる。
・健康住宅対応品。
・耐水・耐熱・耐寒・耐候性に優れる。
【用途】
・建物の内外装目地。
・塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・折板の継ぎ目。
通常価格(税別) : |
998円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1
耐熱・耐寒・耐久性に優れる。
【特長】
・硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れる。
・JISF☆☆☆☆規格品。
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品。
【用途】
・衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に。
・熱膨張係数の異なる材料の接着に。
通常価格(税別) : |
1,487円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
シリコーンシーラント 8060プロ
【特長】
・シリコーンシーラントの標準品です。
・抜群の耐熱、耐寒、耐候性があり耐疲労性良好です。
・硬化後は高モジュラスタイプでゴム状高弾性です。
・感温性が小さく作業性良好です。
・ガラス留付け用途に最適です。
・脱オキシムタイプです。
・JIS A 5758 G-20LM G-30SLM(SR-1-9030G)規格に適合しています。
・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
【用途】
・サッシ回りに。
・ガラス回りに。
・配管回りなどに。
【材質】
・主成分:シリコーン樹脂
通常価格(税別) : |
522円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
エポキシ系接着剤ボンド Eセット
耐水性、耐久性に優れた2液タイプの接着剤。
【特長】
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品。
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品。
【用途】
・各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど硬質材の接着・充填。
通常価格(税別) : |
1,039円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード
超速硬化・強力・耐久性に優れた多用途ボンド。
【特長】
・新ポリマー(シリル化ウレタン樹脂)を採用し、固着スピードと透明性を飛躍的に向上。
・無溶剤タイプ。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆認定。
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品。
【用途】
・金属、木材、コンクリート、ステンレス同士の接着。
・硬質プラスチック同士の接着。
通常価格(税別) : |
610円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エポキシ系接着剤ボンドMOS8
2液タイプのエポキシ系接着剤。
【特長】
・高い耐熱・耐寒・耐久性。
・硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れる。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品。
・JAIA 4VOC基準適合品。
【用途】
・金属、ガラス、石材、木材からナイロン、ポリカーボネート、各種エンジニアリングプラスチックや工業用ゴムの接着。
通常価格(税別) : |
916円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
パイオラン 塗装養生テープ【1~60個入り】
強粘着タイプの養生テープ。
【特長】
・耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫。
・粘着力が強い強粘着タイプ(対SUS 12N/25mm)でパイオラン養生シリーズでは一番強い。
・糊残りがほとんどなく、剥がしやすく使い勝手が良い。
・軽くて丈夫な定番品。
・手で簡単に切断でき、便利な塗装養生テープ。
・幅の種類も豊富で、用途に応じてグリーンとクリアの2色から選択可能。
【用途】
・スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。
通常価格(税別) : |
166円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
417円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01
評価 0.0
石膏ボードや木部のぐらぐらのネジ穴に注入するだけで、ねじがしっかりとまります!
【特長】
・石膏ボードの壁にできた直径6mmまでの穴を埋めた後、再度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用可能
・石膏ボードの壁に、ねじより2mm程度大きい穴を空けて埋めた後、ねじを使用することができる(4kg以下)
・使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf・石膏ボードの厚みは12.5mm)
※対象物や条件、状況により上記強度は得られません
・施工乾燥後(20℃・24時間以降)は着色(ポスターカラー)や研磨、切削が可能
【用途】
・ねじ穴補修
通常価格(税別) : |
508円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
エポキシパテ(金属用)
【特長】
・金属のように固まる。
・10分硬化。
・釘打ち、穴あけ可能。
・塗装可能。
・サンデイング可能。
【用途】
・釣りの竿受け台座のネジの成形補修。
・排気管ダクトなどの穴埋め。
・金属フェンスの補修。
通常価格(税別) : |
1,148円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
六角ナット 1種 極細目【1~600個入り】
【材質】スチール/ステンレス/SWCH相当/S45C
【表面処理】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロームメッキ/黒色クロメート/パーカー/無電解ニッケルメッキ/なし
【ねじの呼び(M)】8~80
【用途・機能】標準
【ねじ山の種類】メートル細目/メートル極細目
【六角ナット規格】1種
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
300円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
かくれん棒ねんどパテ
評価 0.0
屋内外の木製品のへこみ、欠け補修に!5分で硬化する木部用エポキシパテ!
【特長】
・5分硬化(20℃の場合)。
・かくれん棒ねんどパテ同士で調色ができます。
・硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています。
・柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
【用途】
・屋内外の木部・木製品の穴埋めキズの補修。
通常価格(税別) : |
642円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
シリコーン スポンジゴム(テープ付・テープ無)
耐熱性が高く、電気特性(絶縁性)にも優れています。
【基本仕様】
・硬さ:アスカーC35±5 (厚みt2は、アスカーC30±5)
・耐熱温度: 200℃(保証値ではありません。)
テープの接着力は、温度、被着材など、使用環境により変わります。テープに耐熱性がございません。80℃以上のご使用は避けてください。
・RoHS10:適合
[!]サンプルのご用意はございません。
[!]本商品はミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。
通常価格(税別) : |
1,492円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
万能シーリング剤
【特長】
・電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
・硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
・モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
・プライマーは不要です。
【用途】
・電気・電子機器、一般工業用シーリング。
通常価格(税別) : |
1,119円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材
日本シーリング工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
【特長】
・広範囲の下地材料への密着性に優れる
・低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい
・カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
・はっ水汚染(しみ出し)が少ない
・施工後に塗装ができる
【用途】
・一般建築物の内外装目地
・浴室・洗面所・台所まわりのシール
・モルタル・コンクリートの亀裂補修
・塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール
・パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど
通常価格(税別) : |
1,651円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
インシュロック タイマウント【50~100個入り】
タイマウント(MB、KR、LKCSF1)
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ
・MB:薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能
・KR:台座形状のため、配線をしっかり保持
・LKCSF1:M6のビスを使用して、太径ケーブルもガッチリ固定
【用途】
・電気、電子機器等に使用
・産業、工作機械等に使用
・配電盤内のケーブル固定に使用
通常価格(税別) : |
1,706円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル。
・国内有名ブランドのホース用継手。
・材質:SCS13。
・パイプレンチがかかりやすいように胴体部に六角がついているため施工性が良好。
【用途】
・片側ねじでもう片側にホースを繋げるための継手。
通常価格(税別) : |
744円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
【特長】
・深溝玉軸受は、摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
・単列深溝玉軸受は、ベアリング(転がり軸受)の中で最も代表的な形式です。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
191円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー
表面塗装性良好な建築用シーリング剤。
【特長】
・耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れている。
・日本シーリング工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品。
・主成分: 変成シリコーン樹脂系。
【用途】
・一般建築内外装用。
・浴室・洗面所のすき間シールに。
通常価格(税別) : |
1,493円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
-
クロスのはがれ補修セット CR-01
評価 0.0
クロスの継ぎ目のはがれをキレイに補修できるクロスのはがれ補修セット。
【特長】
・密着度が高い、クロス専用のり
・テカらず、変色のない、きれいな仕上がり
・湿気にも強く剥がれにくい
・すきまを目立たせずに補修(白系クロスの場合)
・ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修
【用途】
・クロス・壁紙の補修
通常価格(税別) : |
1,055円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
【パック商品】シール材 パイプタイトスティック【12個入り】
評価 0.0
【用途】
・水、スチーム、エア、天然ガス、LPガス等を通す金属パイプのシール材としてネジ部に塗って使用します。
・飲料等の水生産システムにも使える無毒性、鉛フリーのNSF認定商品です。
【使用効果/メリット】
・シールテープのように、巻く向き・巻く強さ・巻き数を気にする必要は無く、より簡単に作業できます。
・作業スペースが狭く、シールテープが巻けない場所にご使用いただけます。
【使用対象】
・シールテープでの作業に不慣れの方
・狭いスペースでの作業が必要な方
通常価格(税別) : |
9,120円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用できる断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も規格を満たしている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行っている。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するため、使用条件に適した材料と寸法選定をしている。
【用途】
・使用用途は固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。
通常価格(税別) : |
64円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ジェイエーアンカー【1~200個入り】
評価 0.0
【ブランド】日本ドライブイット
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12,M16,M20
W1/2,W1/4,W3/8,W5/8,W5/16
【材質】
ステンレス、鉄
【表面処理】 なし クロメートメッキ 溶融亜鉛メッキ
【特長】
・各種頭部の異なるボルトや長さの異なるボルトを使用できる一般的なめねじアンカー
通常価格(税別) : |
1,085円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シリコーンシーラント
接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れたシーリング剤。
【特長】
・プライマーは不要。
・主成分:一成分形シリコーンシーラント。
・使用温度範囲:-60〜+200℃。
【用途】
・モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地に最適。
通常価格(税別) : |
1,464円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
CR スポンジゴム(テープ付・テープ無)
耐候性、耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れ、トータルバランスのとれた合成ゴムです。
【基本仕様】
・硬さ:アスカーC25±5
・耐熱温度: 80℃(保証値ではありません。)
テープの接着力は、温度、被着材など、使用環境により変わります。
・RoHS10:適合
通常価格(税別) : |
472円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
140円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
263円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アルミフレーム用固定具【100個入り】
アルミフレームに取り付け1秒!
90度回して固定するだけで簡単配線固定!
【特長】
・生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、インシュロックタイを併用して簡単に配線固定が可能です
・主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、20mm角、30mm角、40mm角用をラインアップし、汎用性に優れています
通常価格(税別) : |
4,526円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
インサルテックステープ TOMBO No.8401
厚手のガラス断熱用テープ インサルテックステープ TOMBO NO.8401。
【特長】
・最高使用温度は550℃。
・特殊耐熱処理により高温まで柔軟性を保持。
・ハサミで切断/ガラス繊維を使った縫製加工など現場施工での自由度が高い製品。
・ハケ塗り/スプレー塗り双方施工可能。
【用途】
・火傷防止材、細い配管や狭いスペースにも簡単に施工可能。
・ダンパーシール材としても利用可能。
・断熱フトン/保温外被材/断熱材/遮熱カーテン/パッキン/その他。
通常価格(税別) : |
11,428円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ボンド多用途屋外用
評価 0.0
広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤。
【特長】
・エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持つ
・健康住宅に対応
・耐水性があり、屋外で使用できる
・混合不要の1液常温硬化型で作業性に優れます
・弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性があります
・各種被着材(石材、大型タイル、セラミックス、コンクリート、モルタル、金属など)の接着に適します
・石材や各種塗装材(アルキッド樹脂系を除く)への汚染がほとんどありません
【用途】
・石材・タイル・コンクリート・金属の接着に
・コンクリートのひび割れ補修に
・内外装石材の接着(天然および人造)
・コンクリート・ブロック・金属などの接着
・内外装タイルの接着
・コンクリートのひび割れ補修、Uカットシール
・石材打ち込み、PCa板の2次シール
・TM工法用の二次接着
通常価格(税別) : |
1,342円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,420円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
・真空-100kPa~使用可能
・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.11) 真円(P.108)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] リリースブッシュ 長円(P.35) 真円(P.140)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.52) 真円(P.160)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
197円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
超多用途接着剤 スーパーX
セメダイン スーパーXシリーズの一般汎用タイプ。
【特長】
・ショックに強い。接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤
・熱・水に強い。屋外にも使え、-40~+120℃に適応(水没する用途はNG)
・凹凸面にもOK。溶剤を使用しないので肉やせしない接着剤
・垂直面にOK。タレが少なく、軽いものなら仮止め不要(表札などは仮止めをする)
・クリーン。いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプ
【用途】
・表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着
・発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、アクセサリー製作
・コンクリート面へのステンレスの接着
・バッグや靴の補修
通常価格(税別) : |
553円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
通常価格(税別) : |
2,930円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ボンド GPクリヤー
各種プラスチック製品の接着・補修に最適。
【特長】
・ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。
【用途】
・ポリプロピレン樹脂・FRP・ABS樹脂・ポリエチレン・ナイロンなどの接着。
通常価格(税別) : |
1,004円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
シムテープ
幅12.7・45.0㎜、長さ1M・5Mが選択できるシムテープです。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,220円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
日本製の高品質なステンレスパイプを、豊富な在庫量と自社加工にて即納
・シームレス管
・1mm単位で選定可能
※バンドソーでの切断のため公差-0~+1mm
-
ストラブ・グリップ Gタイプ
溶接、ネジ切り不要で簡単、安全に接続可能。各種認定取得で実績多数。消防認定品(消火設備用)はサイズに制限があります。
【特長】
・Gタイプ(G -32E 〜150E)とステンレス製のSBジョイント(エルボー、ティ、レジューサ)をセットにしたものです。
・SBジョイントとは一般配管用ステンレス鋼管JIS G 3448、SAS 354に準拠するステンレス鋼製突き合わせ溶接用管継手のネック部分に自動溶接器で単管を溶接したものです
通常価格(税別) : |
6,545円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
接着剤ボンドクイックメンダー
壁面でも垂れにくいペースト状の接着剤。
【特長】
・混合後は5分で硬化が始まり、15分でほぼ実用強度に達する。
・色:(主剤)白(硬化剤)黒。
・容量:200g。
・使用温度範囲(℃):-20~80℃。
・可使時間:4分。
・硬化時間:5分。
【用途】
・凹凸面・すき間への充填に。
通常価格(税別) : |
1,106円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
Uボルト(鋼管用)
Uボルトとはその名の通りUの字形状のボルト。
【特長】
・両端におねじが切られている
・他のボルト類が締結する為にボルト自体を回転させるのに対してUボルトは必ずナットを使用
・反対側から閉じるような形で締結
【用途】
・配管(パイプ)等を固定するのに最適
通常価格(税別) : |
101円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~200個入り】
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性にすぐれた低VOCタイプのシーリング材。
【特長】
・耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡。
・長期にわたって安定した効果を発揮。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性。
・圧縮時の応力が小さく、目地充てん後に構造物を変形させない。また、発泡体どうしが融着しない。
【用途】
・エアコン筺体貼り合わせ部のシール。
・インパネとフロントガラス取り付け部。
・ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部。
・エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱。
通常価格(税別) : |
122円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ
被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収します。
【特長】
・軸心合せが不要
・高級な加工精度が不要
・取付作業時間が大幅に短縮
・小形で高荷重引張圧縮力に適応
・長寿命(防塵カバー付)
・揺動角度:±5°
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
92円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
インシュロック マウントベース 接着タイプ【100個入り】
接着タイプの配線固定具標準品。
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定する接着タイプアクセサリの標準グレード
・用途に合わせて、各種粘着テープを用意
・粘着テープ付きのほかに、ビス止めタイプもご用意しているため、使用環境に合わせた製品を選択
【用途】
・電気工事(ビル、住宅の電気設備、工場内設備メンテナンス)
・通信工事
・配電盤内のケーブル固定
通常価格(税別) : |
2,173円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,582円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
260円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)【25~1,000個入り】
電気工事を中心に、抜群の国内シェアをほこる信頼の結束バンドです。
【特長】
・ABタイの標準品で屋内で使用します。
・横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業し易い適度な柔軟性を持つのが特長です。
・作業者や被結束物に負担がかからない滑らかな面加工を施しています。
【用途】
・各種配線結束:標準グレード、屋内使用に最適。
通常価格(税別) : |
242円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ボンド木工用 (速乾タイプ)
|

スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤
|

ボンドG2002
|

ボンドG350(軟質ビニル用)
|

ボンド木工用
|

Gうすめ液Z
|

ボンド SU200
|

ボンド 雨どい用
|

ボンド多用途屋外用
|

ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト
|

ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード
|

ボンド CK11 水性コンクリート・木材用
|
コニシ |
コニシ |
コニシ |
コニシ |
コニシ |
コニシ |
コニシ |
コニシ |
コニシ |
コニシ |
コニシ |
コニシ |
226円
|
15,231円
|
4,125円
|
2,244円
|
194円
|
2,022円
|
3,326円
|
438円
|
1,342円
|
2,428円
|
2,428円
|
3,724円
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
2日目
|
2日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
接着剤1液タイプ |
接着剤1液タイプ |
接着剤1液タイプ |
接着剤1液タイプ |
接着剤1液タイプ |
接着剤1液タイプ |
接着剤1液タイプ |
接着剤1液タイプ |
接着剤1液タイプ |
接着剤1液タイプ |
接着剤1液タイプ |
接着剤1液タイプ |
クリーム |
その他 |
その他 |
透明 |
クリーム |
透明 |
その他 |
透明 |
青 |
その他 |
その他 |
その他 |
4901490108244 |
4901490444670 |
4901490439577 |
4901490055593 |
4901490101245 |
4901490447046 |
4901490046744 |
4901490112517 |
4901490054978 |
4901490051472 |
4901490051502 |
4901490427192 |
000-1325 |
752-0450 |
485-9758 |
752-0441 |
000-1287 |
447-4708 |
374-8201 |
447-4805 |
752-0433 |
398-1258 |
398-1282 |
103-4171 |
72.000 |
16500.0 |
3400 |
1200 |
72.000 |
1200 |
462 |
133.000 |
532 |
194 |
194 |
3200 |
接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
-
コニシ
速乾ボンド G17
評価 4.4
通常価格(税別):
194円~
通常出荷日:
1日目~
-
-
-
アズワン
PTFE接着剤
評価 2.5
通常価格(税別):
2,250円~
通常出荷日:
1日目
-
-
-
クボタケミックス(クボタシーアイ)
塩ビ用接着剤(青)
評価 4.5
通常価格(税別):
702円~
通常出荷日:
1日目~
-
back
next