(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケール 3.5m通販・販売特集

  • セッティングメジャー
  • マシンスケール
  • 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛
  • サークルメジャー 快段目盛
  • 小型巻尺フラットルール(スチール)
  • 巻尺 グラスファイバー製
  • スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)
  • キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
  • カッティングスーパースケール(直尺・定規)
  • 製図用品 三角スケール

スケール 3.5mの特集ページです。
セッティングメジャーやマシンスケールなどスケール 3.5mに関する商品を探せます。

  • セッティングメジャー

    セッティングメジャー

    ムラテックKDS

    裏紙をはがすだけで、どこでも貼り付け可能なメジャー。
    【特長】
    ・粘着テープ付目盛テープ。
    ・正目盛(1m、2m、5m)。
    ・逆目盛(1m、2m、5m)。
    ・振り分け目盛(5m)中央基点(左右2.5m)。
    ・テープ素材:スチール(アクリル樹脂コート)。
    ・材厚(粘着テープ含む)約0.3mm。最小目盛単位:1mm。追い番:10cm単位。
    ・テープの不要部分はハサミでカット可。
    ・目盛精度JIS1級相当。
    ・好きなサイズに切って、どこでも貼り付け可能なメジャー。
    【用途】
    ・壁、机、工作機械、加工機械等に貼り付け寸法出しに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    マシンスケール

    マシンスケール

    シンワ測定

    評価 0.0
    全てのスケールが巾15mm×厚さ0.5mmの直尺。
    【特長】
    ・シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。
    ・機械に取り付けることで、目盛での調整や加工時のサイズ確認などが行えます。
    【用途】
    ・機械などへの取り付けに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,320円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    シンワ測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
    ・突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
    ・大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    ・伸縮が両方向なので、中央部を持ちます。
    ・このため、特に左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。
    【用途】
    ・内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道工事、石積工事などに。
    ・A・ABタイプ:天袋、地袋、回り縁のある所の内寸法取りに。
    ・B・C・Dタイプ:尺杖、間竿に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,840円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • サークルメジャー 快段目盛

    サークルメジャー 快段目盛

    新潟精機(SK)

    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です
    ・ブラックタイプなので見やすいです
    ・円周と直径を同時に測定可能です
    【用途】
    ・大径部品の円周、直径測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,800円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 小型巻尺フラットルール(スチール)

    小型巻尺フラットルール(スチール)

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    曲面測定に最適なフラットテープです。
    小型で固定爪、フリータイプ。
    材質:スチール/テープ幅(mm)10
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,366
    通常出荷日 : 1日目
  • 巻尺 グラスファイバー製

    巻尺 グラスファイバー製

    シンワ測定

    評価 0.0
    軽くて持ち運びに便利なグラスファイバー製の巻尺。
    【特長】
    ・JIS1級です。
    ・軽くて持ち運びに便利です。
    ・テープ両面に目盛が印刷されています。
    ・表面(白地)2mmピッチ目盛、裏面(黄色地)5mmピッチ目盛で用途にあわせて使い分けることができる。
    ・材質がテープ:ガラス繊維入塩ビ被覆で本体:ABS樹脂で構成されている。
    【用途】
    ・一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,080
    通常出荷日 : 1日目
  • スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)

    スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)

    イマオコーポレーション

    【特長】
    ・ES1N,ES1N-SUS,ES3Nは接着タイプ、ES2N,ES2N-SUS,ES4Nはボルト止めタイプです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 260円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE

    キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
    ・先端を曲げて、つまみやすくしています。
    ・サビに強いステンレス材です。
    ・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    ・JIS認証品です。
    【用途】
    ・寸法測定、線引き、ケガキ作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,500
    通常出荷日 : 1日目
  • カッティングスーパースケール(直尺・定規)

    カッティングスーパースケール(直尺・定規)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・カッティング作業に最適なアルミ製定規。
    ・ワイドな50mm幅。
    ・取手付のため、誤って手を切る心配がありません。
    ・裏面には便利なマグネット付。
    【用途】
    ・製図・裁断用。
    通常価格(税別) : 5,246
    通常出荷日 : 4日目
  • 製図用品 三角スケール

    製図用品 三角スケール

    シンワ測定

    図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール。
    【特長】
    ・地積測量図や建物平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利(A-15)
    ・縮小コピー図面を原稿サイズで読み取り可能。(C-15)
    【用途】
    ・図面の作成・読み取りに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,316円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スピード タフミックリール12巾

    スピード タフミックリール12巾

    ムラテックKDS

    【特長】
    ・スムーズ1巻き取り4倍速です。
    ・テープのたるみ防止ケースです。
    ・先端保護ショックアブソーバー付です。
    ・白/黄ツートンカラー両面目盛です。(表面:白色/2mm目盛・裏面:黄色/5mm目盛)
    ・折れない・水洗いができるガラス繊維テープを採用しています。
    【用途】
    ・一般測定用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,940円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

    3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

    シンワ測定

    評価 0.0
    内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺。
    【特長】
    ・3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
    ・突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
    ・大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    ・伸縮が両方向なので、中央部を持ちます。このため、特に左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。
    【用途】
    ・内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道工事、石積工事などに。
    ・A、ABタイプ:天袋、地袋、廻縁のある所の内寸法取りに最適。
    ・B、C、Dタイプ:尺杖、間竿に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,970円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • スケールテープ

    スケールテープ

    ミスミ

    スケールテープになります。【厚さ】0.18mm【長さ】1000mm/2000mmからお選びいただけます。
    • 数量スライド割引
    • 納期短縮
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • キャッチアップスケール 快段目盛

    キャッチアップスケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    新設計の階段状目盛を使用、mm単位の読み違えを防ぐ直尺。
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用。
    ・スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしている。
    ・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛採用。
    ・0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可能。(CU-15KDFのみ)
    ・スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしている。
    ・シルバー仕上で、外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱える。(規格はJIS B7516)
    【用途】
    ・線引き、ケガキ作業、寸法測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 586円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

    小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
    ・直径約63cmまで使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,489
    通常出荷日 : 1日目
  • テープメジャー

    テープメジャー

    シンワ測定

    フレキシブルな素材の巻尺。
    【特長】
    ・フレキシブルな素材なので色々なものが測れます。
    ・おもて面は縦目盛、裏面は横目盛がついており、用途に合わせて表裏を使い分けられます。
    【仕様】
    ・材質:テープ:塩化ビニル樹脂被覆ガラス繊維、テープ端部:鉄、カシメ部:真鍮
    ・テープ幅:15mm
    ・テープ長:1.5m
    ・質量15g
    ・長さの許容差:±1.9mm
    【用途】
    ・洋裁や曲面の測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 290
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/28まで

    シルバー直尺(直尺・定規)

    シルバー直尺(直尺・定規)

    ヤマヨ測定機

    【特徴】
    ・ステンレス直尺に艶消しメッキ加工。テカリを抑え目の疲労を軽減した定規。
    ・読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)。
    ・検査・製図・原図用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,987円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)

    大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・サビ・折れ・摩耗に強いナイロンコートテープを採用しています。
    ・土木・建築重測量・海岸・河川・泥地にも使用可能です。
    【用途】
    ・一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,245
    通常出荷日 : 1日目
  • スケールシート L-125

    スケールシート L-125

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に。
    ・2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。
    ・微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイクロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。
    ・スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転させて使用することも可能です。
    【仕様】
    ・スケール:50×80mm(±0.005mm)
    ・線ピッチ:0.1mm/0.5mm
    ・外形寸法:75×105mm
    ・厚さ:0.175mm
    ・材質:ポリエステル
    ・入数:1
    ・線幅:0.007mm(±0.001mm)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,888
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    3倍尺 のび助 一方向式 II 併用目盛

    3倍尺 のび助 一方向式 II 併用目盛

    シンワ測定

    評価 0.0
    伸縮式の直尺です。
    【特長】
    ・3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測ることができます。
    ・突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所にキズを付けません。
    ・外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
    ・大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    ・伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
    ・折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしたワンタッチ式のストッパーレバーを採用しました。
    ・裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
    ・大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキに便利です。
    【用途】
    ・内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道工事、石積工事などにご利用できます。
    ・A・ABタイプ:天袋、地袋、廻縁のある所の内寸法取りに適用します。
    ・B・C・D・Eタイプ:尺杖、間竿に適用します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,020円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • エンジニヤ スーパーワイド

    エンジニヤ スーパーワイド

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・サビ・折れ・摩耗に強いナイロンコートテープを採用しています
    ・従来比の3倍の速さでテープを巻き取りします。(メーカー比)
    ・テープ取付向きを変えれば左利きにも対応します
    ・傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています
    ・テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和します
    ・ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室です
    ・軽くて丈夫なABS樹脂ケースです
    ・握りやすいエラストマー樹脂グリップと、押さえやすく滑りにくいエラストマー石突です
    ・移動時に便利なショルダーストラップ付です
    【用途】
    ・一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺
    【材質】
    ・テープ:SK85(旧SK5)
    ・ケース:ABS樹脂
    ・ベルト:PP
    通常価格(税別) : 41,603
    通常出荷日 : 1日目
  • ラク巻 快段目盛

    ラク巻 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    新設計、階段状目盛で読み間違いしにくい。
    【特長】
    ・ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。
    ・4枚の遊星ギヤと回転軸で滑らかな3倍速巻き取りを実現。
    ・引き出した時の空転によるテープの出過ぎを防ぐHBS機構です。
    ・手にジャストフィットするグリップラバーです。
    ・耐摩耗性・電気絶縁性に優れ、温度変化に強い目盛テープ。
    ・作業性に優れたトップラバーとショックアブソーバーです。
    ・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    ・偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
    ・数字が大きく見やすいくり返し数字(1-99cm)です。
    ・丸洗い可能。
    ・テープ規格:JIS1級。
    【用途】
    ・距離の計測に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 洋裁尺・ラフタースコヤ・フラットスコヤ

    洋裁尺・ラフタースコヤ・フラットスコヤ

    シンワ測定

    2×4建築に適しているスコヤ/洋裁用の曲尺。
    【特長】
    ・スコヤは、長枝、短枝の巾がインチ寸法のため2×4建築に便利。
    ・洋裁尺は、表面cm目盛、裏面洋裁目盛となっている。
    【用途】
    ・各種材料の長さ測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,606円~
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタル式クレーンスケール“でじスケール”

    デジタル式クレーンスケール“でじスケール”

    イーグル・クランプ

    【特長】
    ・クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。
    ・明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
    ・離れた所から操作のできるリモコン付属です。
    【用途】
    ・クレーンやつり具のオーバー荷重防止・安全対策。
    ・製造工程における重量管理。
    ・製品出荷時の重量管理。
    ・トラック運送時の過積載防止。
    ・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量。
    ・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量。
    ・スクラップ計量。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 219,363円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    マシンスケール 快段目盛

    マシンスケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です
    ・機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです
    ・取付穴付です
    ・サビに強いステンレス材です
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです
    【用途】
    ・寸法測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,508円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • ラジアススケール

    ラジアススケール

    シンワ測定

    Rの測定、直径・板厚の測定、長さの測定用スコヤ。
    【特長】
    ・1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
    ・コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
    【用途】
    ・Rの測定、直径・板厚の測定、長さの測定に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,549
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 快段目盛ハイトゲージ

    快段目盛ハイトゲージ

    新潟精機(SK)

    読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛、本尺カラー数字で視認性、デザイン性がアップしました。
    【特長】
    ・本尺は1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
    ・数値を瞬時に把握できる連続追い数字+2mm点目盛。
    ・副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。
    ・本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上させました。
    ・本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。
    ・目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付。(3倍拡大レンズ)
    ・微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
    ・スクライバ先端超硬チップ付。
    ・ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。
    ・ステンレス製で、防錆処理が簡単です。
    【用途】
    ・金型・治工具の測定やケガキ作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,390円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 現場記録写真用巻尺 リボンロッド両サイド 遠近両用

    現場記録写真用巻尺 リボンロッド両サイド 遠近両用

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に最適な巻尺。
    ・先端金具まで両サイド!!180°回転金具を標準装備。
    ・1000N(約101.97kgf)でも切れない抗張力。
    ・特殊インクの使用で摩耗に強い。
    ・用途に応じて選択できる赤ベタ仕様。
    【用途】
    ・工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
    ・遠近両用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,583円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 曲尺 角厚 シルバー併用目盛

    曲尺 角厚 シルバー併用目盛

    シンワ測定

    評価 0.0
    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
    【特長】
    ・1本にcmと尺相当の目盛が付いているので必要に応じた使い分けが可能。
    ・目盛部分のみシルバー加工。
    ・表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。
    【用途】
    ・長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,750
    通常出荷日 : 1日目
  • 60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)

    60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・測定範囲…円周:60/950mm、直径:直径20/300mm
    ・最小目盛…0.1mm
    ・幅…16mm
    ・厚さ…0.2mm
    ・材質…ステンレスバネ鋼
    ・円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます。
    ・JAN:4548745564297
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,890
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 曲尺(厚手広巾)

    曲尺(厚手広巾)

    アズワン

    アズワンの曲尺(厚手広巾)です。
    目盛:mm
    材質:ステンレス
    直角度:100mmにつき0.1mm以下
    通常価格(税別) : 3,890円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • シルバースケール 快段目盛

    シルバースケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です
    ・縦方向や奥行方向の測定に便利な裏面縦数字表記です
    ・0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます
    ・サビに強いステンレス材です
    ・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです
    【用途】
    ・機械や治具の奥行測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 5日目
  • “エンジニヤポケット”

    “エンジニヤポケット”

    TJMデザインタジマツール

    【特長】
    ・テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
    ・軽くて丈夫なABS樹脂ケースです。
    ・ストラップ付です。
    【用途】
    ・一般測定用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,099円~
    通常出荷日 : 1日目
  • シルバースケール快段目盛

    シルバースケール快段目盛

    新潟精機(SK)

    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えが少ないスケール。
    【特長】
    ・1mm単位(上段)、0.5mm単位(下段)の目盛が見やすい。
    ・サビに強いステンレス材(SUS420J2)。
    ・数値の読み違えを防ぐ、連続追い数字タイプ。
    ・規格はJIS B 7516。
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げ。
    【用途】
    ・線引き、ケガキ作業、寸法測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 600円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    スケールキャリパー

    スケールキャリパー

    東栄工業

    評価 0.0
    0.1mm単位で読み取れるバーニヤ付スケールキャリパー。
    【特長】
    ・JIS 1級のスケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤストッパーをプラス。
    ・ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
    ・0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
    ・測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
    通常価格(税別) : 36,529円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • シルバースケール 快段目盛/ステンスケール 快段目盛

    シルバースケール 快段目盛/ステンスケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    ・サビに強いステンレス材です。
    ・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    ・JIS認証品です。
    【用途】
    ・寸法測定、線引き、ケガキ作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,767円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • センター目盛リング (ECR)

    センター目盛リング (ECR)

    イマオコーポレーション

    評価 0.0
    【特長】・スケールリングの原点合わせに。【材質】・S45C製。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 3,697円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • NO.8スケール

    NO.8スケール

    東海産業

    評価 0.0
    差し替えて使用するスケールです。
    【計測内容】長さ測定:測定範囲0~20mm、1DIV、0.1mm
    倍率:10倍
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,990
    通常出荷日 : 3日目
  • Uスケール

    Uスケール

    クボタ計装

    評価 0.0
    【特長】
    ・キャスター付薄型軽量U字型スケールです
    ・指示計:KS-C8000(IP66相当)が付属しています。
    ・パレット計量に最適です。
    ・製品質量わずか33kgで移動も簡単です。
    ・取引証明に使える検定品です。
    ・ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単です。
    ・明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示です。
    ・ガイダンス表示とヘルプナビが操作をサポートします。
    【用途】
    ・食品、化学、鋼鉄、機材などさまざまな計量分野に利用できます。
    通常価格(税別) : 423,780
    通常出荷日 : 19日目
  • フリー 13巾・16巾(移動爪)

    フリー 13巾・16巾(移動爪)

    ムラテックKDS

    ストッパー無し丸型コンベックスの基本型コンパクトコンベックス。
    【特長】
    ・丸型コンベックスデザインで携帯便利。
    ・先端鋲保護裏版プロテクター付(16巾のみ)。
    ・JIS1級(メートル目盛のみ)。
    ・455mmピッチスタッドマーク。
    ・ショックアブソーバー付(3.5m、5.5m)。
    ・カバー材質:エラストマ樹脂、ケース材質:ABS樹脂。
    ・爪は移動式。
    【用途】
    ・コンパクト設計によりポケットからの出し入れが容易にでき、身の回りの寸法測定に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 730円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 測量テープ EA720MC

    測量テープ EA720MC

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA720MC-100,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx10m 測量テープ
    型式:EA720MC-102,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx20m 測量テープ
    型式:EA720MC-103,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx30m 測量テープ
    型式:EA720MC-105,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx50m 測量テープ
    型式:EA720MC-85,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx 5m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    型式:EA720MC-90,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx10m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    型式:EA720MC-95,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx 5m 測量テープ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,570円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • カクロング 10巾(パック包装製品)

    カクロング 10巾(パック包装製品)

    ムラテックKDS

    コンパクトなカプセルタイプ鋼製巻尺。
    【用途】
    ・工場内の機械設置時等の寸法出しに便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,900円~
    通常出荷日 : 1日目
  • サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

    サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

    ヤマヨ測定機

    【特徴】
    ・耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(当社比)の巻き取り速度を実現した巻尺。
    ・グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます。
    ・テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆。 ・先端部はショックアブソーバ付で破損を防止。
    ・当社独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止。
    ・表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様。
    【用途】
    ・電気・鉄道工事・一般測量用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,944円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)

    ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・π尺目盛で直径の割り出しができる巻尺。
    ・表面はπ尺目盛(314/100目盛)、裏面は2mm目盛。
    ・円周を測ると、π尺目盛が直径を示します。 ・携帯に便利なコンパクトケース。
    ・破損を防ぐ折り畳み式ハンドル。
    ・テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆。 ・特殊なブレーキ機構で巻き始めのハンドル空転を軽減。
    ・ケースには巻き込んだ砂等を逃がす排出口付。
    【用途】
    ・直径割出し測定用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,055
    通常出荷日 : 5日目
  • シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)

    シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・シルバーセブンの中から特に高精度な製品を厳選した巻尺。
    ・石突は平滑面でも滑りにくいラバー製。
    ・グリップにも滑りにくいラバーを使用。
    ・軽量なABS樹脂ケース。
    ・検査成績書・補正計算ソフト付。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,943
    通常出荷日 : 6日目
  • 巻尺

    巻尺

    SSPOWER

    評価 0.0
    【特長】
    ・グラスファイバー製テープで耐久性抜群、水洗いOK。
    ・一般測定、電気工事用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,000
    通常出荷日 : 4日目
  • NO.12スケール 

    NO.12スケール 

    東海産業

    評価 0.0
    長さ、角度、R測定、測定範囲0-90°、0-10㎜、1DIV 0.1㎜
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,990
    通常出荷日 : 3日目
  • シルバー中金 快段目盛/シルバー大金 快段目盛

    シルバー中金 快段目盛/シルバー大金 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・製缶業者様の必需品です。
    ・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    ・数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
    【用途】
    ・石材や大型金属素材の寸法測定、ケガキ作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,891円~
    通常出荷日 : 2日目
  • ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm

    ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm

    シンワ測定

    長さ測定に使用する折尺。
    【特長】
    ・高い耐久性で、25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗が少なく性能を落としません。
    ・ナイロン樹脂にグラスファイバーを配合し、高い剛性と優れた真直性を実現しました。
    ・ワイヤー入ジョイントで関節がしっかり固定され、折れ曲がりに強いです。
    ・ナイロン樹脂製なので水に強くサビません。
    ・読み取りやすい大きな数字です。
    ・電気を通しにくく、約11,000Vまで通電しません。
    ・90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。
    ・折り畳み式で、携帯に便利です。
    【用途】
    ・長さ測定、線引き、バカ棒計測に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,511円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ピックアップスケール60cm

    ピックアップスケール60cm

    岡本製図器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・丈夫で、目盛の見やすいステンレス製
    ・目盛は上下1mmピッチ、裏面には度量衡換算表付き
    【商品仕様】
    ・目盛:60cm
    ・サイズ:縦30×横640×厚1.2mm
    ・材質:ステンレス
    ・入数:1本
    ・JANコード:4960910131378
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,826
    通常出荷日 : 1日目
  • ケンメジャー

    ケンメジャー

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる測定工具。
    【特長】
    ・今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出しができる。
    ・機械加工の現場で仮想交点からの測定ができる。
    【用途】
    ・仮想交点からの測定や、角度曲げの測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,497
    通常出荷日 : 1日目
  • 大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)

    大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)

    積水樹脂

    評価 0.0
    【特長】
    ・12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
    ・白/黄ツートンカラー両面です。(表面:白色/2mm・裏面:黄色/5mm)
    ・3倍速で巻き取れます。
    ・曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
    ・本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
    【用途】
    ・長さの測定をする広範囲の分野。
    ・測量・建設・スポーツETC。
    ・学校ではグラウンドや運動会で測定。
    ・警察では現場検証の測定 他。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,700円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ステンレススピードテクロン10巾

    ステンレススピードテクロン10巾

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・巻き取りが速い独自の4倍速メカです。
    ・滑らず握りやすいエラストマーグリップを採用しました。
    ・ショックアブソーバー付です。
    ・折れ、サビ、摩耗に強いステンレステープです。
    【用途】
    ・主に水回りの測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,269
    通常出荷日 : 1日目
  • 曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

    曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

    シンワ測定

    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
    【特長】
    ・目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
    ・大きく読み取りやすい目盛数字となっています。
    ・墨付けのときににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
    ・併用目盛はメートルと尺相当の目盛が付いていますので、必要に応じた使い分けができます。
    ・焼入れ加工により強度を持たせています。
    【用途】
    ・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,734円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 曲尺 小型

    曲尺 小型

    シンワ測定

    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
    【特長】
    ・使い勝手が良く、携帯に便利な小型タイプです。
    【用途】
    ・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 552円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 分度器ラベル

    分度器ラベル【10個入り】

    グラフ

    評価 0.0
    分度器ラベルです。
    【特長】
    ・材質はPETフィルムです。
    ・使用温度は-20℃~80℃。
    ・接着剤(アクリス系二液型)が塗布されておりますので剥離紙を剥がして使用下さい。
    通常価格(税別) : 2,237円~
    通常出荷日 : 5日目
  • スピードテクロン 10巾/13巾

    スピードテクロン 10巾/13巾

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・巻き取りが速い独自の4倍速メカです。
    ・折れ・サビ・摩耗に強いスーパーパワーコートテープです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,828円~
    通常出荷日 : 1日目
  • NO.6スケール 

    NO.6スケール 

    東海産業

    評価 0.0
    差し替えて使用するスケールです。
    【測定内容】長さ、角度、R測定:測定範囲±10mm、1DIV、0.1mm
    倍率:10倍
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,990
    通常出荷日 : 3日目
  • スケールシート L-718-1

    スケールシート L-718-1

    ホーザン

    評価 0.0
    L-718用スケールシート
    【適用品】:L-718【詳細タイプ】:スケールシート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,570
    通常出荷日 : 3日目
  • フック付スケール 快段目盛

    フック付スケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    【特長】
    ・ワークに引っ掛けて測定できるフック付タイプ
    ・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
    ・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛
    ・外周面は糸面取りを施してあり、素手でも安全に扱えます
    【用途】
    ・端面からの寸法測定、C面取の簡易測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 950
    通常出荷日 : 3日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

カクロング 10巾(パック包装製品)

カクロング 10巾(パック包装製品)

    ゴムタフミックカプセル12巾

    ゴムタフミックカプセル12巾

      小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

      小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

        ステンレススピードテクロン10巾

        ステンレススピードテクロン10巾

          スピード タフミックリール12巾

          スピード タフミックリール12巾

            小型巻尺フラットルール(スチール)

            小型巻尺フラットルール(スチール)

              テープメジャー

              テープメジャー

                サークルメジャー 快段目盛

                サークルメジャー 快段目盛

                  GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

                  GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

                    “シムロン-Lはや巻”

                    “シムロン-Lはや巻”

                      スピードテクロン 10巾/13巾

                      スピードテクロン 10巾/13巾

                        ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

                        ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

                          ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS シンワ測定 新潟精機(SK) ヤマヨ測定機 TJMデザインタジマツール ムラテックKDS ヤマヨ測定機
                          5,900円 4,150円 1,489円 9,269円 4,940円 1,366円 290円 44,800円 15,035円 7,901円 7,828円 4,156円
                          1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   3日目   1日目   1日目   5日目~  
                          スチール ガラス繊維 スチール ステンレス ガラス繊維 スチール ガラス繊維 ステンレス ガラス繊維 ガラス繊維 スチール ガラス繊維
                          10 12 10 10 12 10 15 16 12.5 13 - 12.5
                          小型巻尺 小型巻尺 小型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 小型巻尺 小型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺
                          20 10 - 50 10 - - - 20 20 - 20
                          - -

                          巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          スケール 3.5mに関連する通販・販売特集