(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケール 5.5m通販・販売特集

  • スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)
  • シルバースケール快段目盛
  • セッティングメジャー
  • スケールテープ
  • スケールプレート
  • スケールステッカ_FSS/FST
  • マシンスケール
  • 直尺 ステン
  • キャッチアップスケール 快段目盛
  • 直尺 シルバー

スケール 5.5mの特集ページです。
スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)やシルバースケール快段目盛などスケール 5.5mに関する商品を探せます。

  • スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)

    スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)

    イマオコーポレーション

    【特長】
    ・ES1N,ES1N-SUS,ES3Nは接着タイプ、ES2N,ES2N-SUS,ES4Nはボルト止めタイプです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 260円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シルバースケール快段目盛

    シルバースケール快段目盛

    新潟精機(SK)

    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えが少ないスケール。
    【特長】
    ・1mm単位(上段)、0.5mm単位(下段)の目盛が見やすい。
    ・サビに強いステンレス材(SUS420J2)。
    ・数値の読み違えを防ぐ、連続追い数字タイプ。
    ・規格はJIS B 7516。
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げ。
    【用途】
    ・線引き、ケガキ作業、寸法測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 600円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • セッティングメジャー

    セッティングメジャー

    ムラテックKDS

    裏紙をはがすだけで、どこでも貼り付け可能なメジャー。
    【特長】
    ・粘着テープ付目盛テープ。
    ・正目盛(1m、2m、5m)。
    ・逆目盛(1m、2m、5m)。
    ・振り分け目盛(5m)中央基点(左右2.5m)。
    ・テープ素材:スチール(アクリル樹脂コート)。
    ・材厚(粘着テープ含む)約0.3mm。最小目盛単位:1mm。追い番:10cm単位。
    ・テープの不要部分はハサミでカット可。
    ・目盛精度JIS1級相当。
    ・好きなサイズに切って、どこでも貼り付け可能なメジャー。
    【用途】
    ・壁、机、工作機械、加工機械等に貼り付け寸法出しに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スケールテープ

    スケールテープ

    ミスミ

    スケールテープになります。【厚さ】0.18mm【長さ】1000mm/2000mmからお選びいただけます。
    • 数量スライド割引
    • 納期短縮
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スケールプレート

    スケールプレート

    ミスミ

    スケールプレートになります。【材質】SUS304/A1050P(白アルマイト)/PET樹脂からお選びいただけます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スケールステッカ_FSS/FST

    スケールステッカ_FSS/FST

    鍋屋バイテック

    【特長】
    ・ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけてご使用ください。
    ・100・200・300mmの3種類のスケール長を標準化。
    ・2色カラーバリエーション。FSSアルミ蒸着、FST透明。
    ・柔軟性のあるポリエステル製。ポスト、シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
    ・角部はRです。容易に剥がれません。
    ・スケールの基準点にはポイントレンズFLEポイントプレートFPPポイントステッカFPSFPTをご使用ください。
    ・標準品以外の目盛(インチ仕様・ゼロ点変更)など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 309
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    マシンスケール

    マシンスケール

    シンワ測定

    評価 0.0
    全てのスケールが巾15mm×厚さ0.5mmの直尺。
    【特長】
    ・シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。
    ・機械に取り付けることで、目盛での調整や加工時のサイズ確認などが行えます。
    【用途】
    ・機械などへの取り付けに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,320円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    直尺 ステン

    直尺 ステン

    シンワ測定

    長さの測定に使用するスタンダードな直尺。
    【特長】
    ・JIS 1級です。(15cm~2m)
    ・ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
    ・裏面にインチ換算表、ネジ下穴表付です。(15cm~1m)
    【用途】
    ・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 840円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • キャッチアップスケール 快段目盛

    キャッチアップスケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    新設計の階段状目盛を使用、mm単位の読み違えを防ぐ直尺。
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用。
    ・スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしている。
    ・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛採用。
    ・0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可能。(CU-15KDFのみ)
    ・スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしている。
    ・シルバー仕上で、外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱える。(規格はJIS B7516)
    【用途】
    ・線引き、ケガキ作業、寸法測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 586円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 直尺 シルバー

    直尺 シルバー

    シンワ測定

    【特長】
    ・JIS 1級です。(15cm~2m)
    ・シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。
    ・エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    ・裏面にインチ換算表、ネジ下穴表付です。(15cm~1m)
    【用途】
    ・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 959円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/28まで

    シルバー直尺(直尺・定規)

    シルバー直尺(直尺・定規)

    ヤマヨ測定機

    【特徴】
    ・ステンレス直尺に艶消しメッキ加工。テカリを抑え目の疲労を軽減した定規。
    ・読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)。
    ・検査・製図・原図用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,987円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    測範社 マスターリングゲージ

    測範社 マスターリングゲージ

    測範社

    測定器の基準として用いられるゲージです。
    【特長】
    ・精密測定器の基準用は、JMAS(日本精密測定機器工業会規格)によって、ゲージ部の真円度、円筒度、直径の許容値が規定されております。マスターリングゲージには、呼び寸法と実測値が刻印されています。
    ・このゲージは、「セットリング」・「セッティングリング」とも呼ばれ、内径測定器(シリンダーゲージ・ホールテスト・三点式内径測定用マイクロメータなど)を使う前に、ゼロセット(ゼロ点合わせ)をするために使います。
    ・内径測定器を使った穴径の検査は、マスターリングゲージとの寸法差を調べていることになります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,835円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 曲尺 小型

    曲尺 小型

    シンワ測定

    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
    【特長】
    ・使い勝手が良く、携帯に便利な小型タイプです。
    【用途】
    ・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 552円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 角度スケール プレートタイプ

    角度スケール プレートタイプ

    ミスミ

    角度スケール プレートタイプになります。【材質】SUS304
    • 数量スライド割引
    • 規格変更
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 820円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ミスミ

    ゲージ径100分台指定(PINGーG)、1000分台指定(PING-GX)がございます。

    〔仕様〕
    ・材 質: ゲージ鋼(SUJ相当)。
    (0.10~2.699mmはSKH相当)
    ・プラケース入り(色:グレー)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,397円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    新潟精機(SK)

    ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れるリングゲージ。
    【特長】
    ・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。
    ・呼び寸法、実寸法印字。
    ・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れる。
    ・幅広いサイズを提供。100mm以上は5mm単位指定。
    ・成績検査表付。
    【用途】
    ・マスターゲージとして0点調整をするときに使用。
    ・ホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメーター、ダイヤルキャリパ、内径測定器等に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,659円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    ミスミ

    丸もの部品の測定に活躍するリングゲージ。

    ・材質:SKS3(合金工具鋼)。
    ・硬度:653~772HV。
    ・サブゼロ処理、安定化処理済み
    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    マシンスケール 快段目盛

    マシンスケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です
    ・機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです
    ・取付穴付です
    ・サビに強いステンレス材です
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです
    【用途】
    ・寸法測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,508円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 曲尺 厚手広巾 シルバー

    曲尺 厚手広巾 シルバー

    シンワ測定

    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
    【特長】
    ・重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
    ・鉄工・土木工事に適しています。
    ・8段目盛は、8つの側面全てに目盛が入っています。
    ・10424、10421、10451はストラップ穴付です。
    ・全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
    【用途】
    ・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,739円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    限界プレーンゲージ

    限界プレーンゲージ

    測範社

    加工した穴が決められた大きさ(公差)で出来ているか判定するゲージ。
    【特長】
    ・プラスチックのケースに入って、防せい効果と耐衝撃を兼ねて保管に便利。
    ・ねじ部にはシールピールでコーティングし、製品は透明ビニール袋に入れてケースに収納。
    ・シリアルナンバーで紐付けした検査成績表が付属して品質管理とゲージの管理に利用。
    ・ゲージの先端にはサイズによって面取りC0.5~1.0の加工がされている。
    【用途】
    ・穴の公差(合格範囲)に対し、最小値で作った通り側と、最大値で作った止り側の検査に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,126円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 曲尺 厚手広巾 ステン

    曲尺 厚手広巾 ステン

    シンワ測定

    衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾の曲尺。
    【特長】
    ・重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
    ・鉄工・土木工事に適しています。
    ・8段目盛は、8つの側面全てに目盛が入っています。
    ・11215はストラップ穴付です。
    【用途】
    ・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,526円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・ID-C~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました
    ・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です
    ・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追い込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます
    ・通常使用で約2.5年電池寿命を電池1個で達成しました
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
    ・ピークホールド機能(最大値、最小値)
    ・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
    ・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
    ・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
    ・カウント方向切換機能
    ・公差判定機能
    ・簡易演算機能 f(x)=Ax
    ・ファンクションロック機能
    ・校正時期警告機能
    ・オートOFF機能
    ・データ出力
    ・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
    ・表示部回転機能(330°)
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,926円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

    標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

    尾崎製作所

    【特長】
    ・目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。
    ・耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    ・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので防水性に優れています。
    ・ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。
    ・全器種リミットシールが標準付属されています。
    【用途】
    ・厚み測定、段差測定、振れ測定、比較測定等幅広く利用出来る。
    ・被測定物の測定条件に合わせ豊富な器種より選択できる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,428円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • テープメジャー

    テープメジャー

    シンワ測定

    フレキシブルな素材の巻尺。
    【特長】
    ・フレキシブルな素材なので色々なものが測れます。
    ・おもて面は縦目盛、裏面は横目盛がついており、用途に合わせて表裏を使い分けられます。
    【仕様】
    ・材質:テープ:塩化ビニル樹脂被覆ガラス繊維、テープ端部:鉄、カシメ部:真鍮
    ・テープ幅:15mm
    ・テープ長:1.5m
    ・質量15g
    ・長さの許容差:±1.9mm
    【用途】
    ・洋裁や曲面の測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 290
    通常出荷日 : 1日目
  • 2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ

    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
    ・外枠の外径φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです
    ・外枠クランプ、リフティング用レバー(オプション)は左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます
    ・外枠とオオイ板の機密性を確保し、Oリングを組み込んで前面からの水や油の侵入を防ぐ対策が施されています
    ・ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています
    ・超硬合金製測定子を使用しています
    ・大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています
    ・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
    【用途】
    ・比較測定や治具への組み込みに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,095円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・液晶表示は読み取りやすい文字高さ9mmの「デカ文字」表示です
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます
    ・オリジンセット(ゼロセット)機能
    ・カウント方向切換機能
    ・データ出力機能
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    ・表示:6桁LCD、符号
    ・使用可能姿勢:全姿勢
    ・位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ
    ・電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)1個標準付属 ※モニタ用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,527円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    新潟精機(SK)

    測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。
    【特長】
    ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
    ・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
    ・リーフ幅12.7mm。
    【用途】
    ・隙間の測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,166円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    新潟精機(SK)

    ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている鋼リングゲージ。
    【特長】
    ・内径測定器のマスター。0.01mm単位で幅広いサイズを提供。
    ・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。
    ・呼び寸法、実寸法印字している。
    ・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている。
    【用途】
    ・マスターゲージとして0点調整をするときに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,289円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • [ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720CA-5・EA720CA-5M・EA720CA-7

    [ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720CA-5・EA720CA-5M・EA720CA-7

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA720CA-5,エスコ大分類:測定工具,商品名:25mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
    型式:EA720CA-5M,エスコ大分類:測定工具,商品名:25mmx5.5m メジャー(ステンレス製/ホルダー,マグ爪付)
    型式:EA720CA-7,エスコ大分類:測定工具,商品名:25mmx7.5m メジャー(ステンレス製)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,770円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 25mmx5.5m メジャー

    25mmx5.5m メジャー

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・JIS1級品
    ・全長…5.5m
    ・幅…25mm
    ・重量…315g
    ・材質…バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
    ・455mmピッチスタッドマーク付
    ・0点補正移動爪
    ・爪飛び防止用プロテクター付
    ・フックガードバンパー
    ・ショックアブソーバー付
    ・落下時の衝撃から守るアーマードケース
    ・大型ベルトクリップ付
    ・ストラップ付
    ・ストッパー付
    ・JAN:4548745594423
    通常価格(税別) : 3,674
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    リニヤスケール(標準タイプ)

    リニヤスケール(標準タイプ)

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体断面寸法37.5×49.5mmの標準タイプです。
    ・測定範囲が広く機種も豊富です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 104,958
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード

    マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード【50~100個入り】

    ヘラマンタイトン

    【特長】
    ・電線などの分類、表示、識別用に、インシュロックのヘッドに表示用タグを設けた
    ・タグ部への表示は、TABTAGラベルか油性ペンを使用
    ・ケーブルの結束と表示を同時に行うことが可能
    【用途】
    ・電線などの分類、表示、識別に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,199円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 角度スケール 両面テープタイプ

    角度スケール 両面テープタイプ

    ミスミ

    角度スケール 両面テープタイプになります。【材質】A1050P
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目
  • L型万能定規 77885

    L型万能定規 77885

    シンワ測定

    評価 0.0
    ヘリが付いたオールステンレスの曲尺(60cm 併用目盛)。
    【特長】
    ・ヘリ付で材料に突き当てる事ができ、電気丸ノコでの切断やケガキ作業時のブレを防ぎます
    ・オールステンレスで重量感があり、頑強です
    ・長枝内側に尺相当目盛が入っています
    【用途】
    ・電気丸ノコのガイド定規に
    ・各種材料のケガキ作業、長さの測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,700
    通常出荷日 : 1日目
  • すきまゲージA型

    すきまゲージA型

    永井ゲージ製作所

    【特長】
    ・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
    ・JIS B 7524規格品です。
    ・焼き入れ品です。
    ・自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
    【用途】
    ・すき間の測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,154円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シルバースケール 快段目盛 ディップス付

    シルバースケール 快段目盛 ディップス付

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。
    ・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    ・0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
    ・サビに強いステンレス材です。
    ・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    ・JIS認証品です。
    【用途】
    ・一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,571円~
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    JISB7506の1級相当の高精度ブロックゲージ。
    【特長】
    ・JISB7506の1級相当品。
    ・一般測定、工作用の基準ゲージとして。
    ・スペースブロックや高付加価値部品として使用。
    ・検査成績表付。
    【用途】
    ・長さの測定器類の精度検査、スペースブロックや高付加価値部品として使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,100円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) リング

    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) リング

    オーエスジー

    【仕様】
    ・2級(従来JIS規格対応)
    ・限界ゲージ
    ・メートルねじ
    【検査成績表】
    検査成績表を発行ご希望の場合、オーエスジーの「ゲージ検査表 WEBシステム」でゲージに刻印されている「ゲージNo.」を入力することにより発行が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,792円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    曲尺 大金

    曲尺 大金

    シンワ測定

    【特長】
    ・石材、材木、鋼材など、大きな物の測定、ケガキに便利です。
    ・63400は全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
    【用途】
    ・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,417円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    リニヤスケール(スリムタイプ)

    リニヤスケール(スリムタイプ)

    ミツトヨ

    評価 0.0
    本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。
    【保護等級】IP53相当
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 94,226円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • シクネスゲージ リーフ

    シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    測りづらい隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。
    【特長】
    ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査が可能。
    ・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
    【用途】
    ・隙間の測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 626円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角穴付ボルト ステンレス・小箱・単品販売

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角穴付ボルト ステンレス・小箱・単品販売【1~2,000個入り】

    ミスミ

    MISUMI economy

    最小発注単位を設定しており単品は200個から購入いただけます。BOX(小箱)は1個から購入いただけます。
    種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 4円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • FSS-V スケールステッカ(縦型)

    FSS-V スケールステッカ(縦型)

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    ステッカタイプの縦型スケール。
    【特長】
    ・柔軟性のあるポリエステル製、ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます
    ・角部はRです、容易に剥がれません
    【用途】
    ・機械・装置などに貼りつけて使用してください
    通常価格(税別) : 697
    通常出荷日 : 3日目
  • 分度器ラベル

    分度器ラベル【10個入り】

    グラフ

    評価 0.0
    分度器ラベルです。
    【特長】
    ・材質はPETフィルムです。
    ・使用温度は-20℃~80℃。
    ・接着剤(アクリス系二液型)が塗布されておりますので剥離紙を剥がして使用下さい。
    通常価格(税別) : 2,237円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/07/14まで

    すきまゲージ

    すきまゲージ

    永井ゲージ製作所

    【特長】
    ・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
    ・焼き入れ品です。
    【用途】
    ・すき間の測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,423円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    スケールストッパー

    スケールストッパー

    東栄工業

    【特長】
    ・0.1mm単位で読み取れるバーニヤ・ストッパー付スケール。
    ・JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
    ・0.4mmのバーニヤ目盛が視差による読み取り誤差を追放。
    ・ストッパー内部に鋼板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
    ・先の細いケガキ針との併用でハイゲージがわりに使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,960円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スケールシート L-125

    スケールシート L-125

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に。
    ・2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。
    ・微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイクロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。
    ・スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転させて使用することも可能です。
    【仕様】
    ・スケール:50×80mm(±0.005mm)
    ・線ピッチ:0.1mm/0.5mm
    ・外形寸法:75×105mm
    ・厚さ:0.175mm
    ・材質:ポリエステル
    ・入数:1
    ・線幅:0.007mm(±0.001mm)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,888
    通常出荷日 : 3日目
  • シルバースケール 快段目盛

    シルバースケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です
    ・縦方向や奥行方向の測定に便利な裏面縦数字表記です
    ・0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます
    ・サビに強いステンレス材です
    ・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです
    【用途】
    ・機械や治具の奥行測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ライトスケールルーペ(LEDライト付)

    ライトスケールルーペ(LEDライト付)

    新潟精機(SK)

    LEDライト付で暗い場所でも使用できるLEDライトスケールルーペ。
    【特長】
    ・スケール付で幅、直径などの寸法を読み取ることが可能。
    ・LEDライト付で暗い場所でも測定可能。
    ・スケール板2枚(1枚取付済)、接眼部キャップ1個、ウエス1枚付属。
    【用途】
    ・精密作業に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,738円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

    新潟精機(SK)

    コスト重視の鋼ピンゲージです。
    最もポピュラーなタイプです。
    呼び径が0.01mm単位までの指定(例:1.1mm、10mm、15.01mm)の場合は、このページでお選びください。
    【特長】
    ・サブゼロ処理済。
    ・呼び径:1.00mm以上はピンゲージの呼び径が印字してあります。
    ・単品ピンゲージスタンド付きです。よく使うサイズをスタンドにセットしておくことで、探す手間を省けます。
    ・JCSS校正対応(呼び径:31.10~40.00を除く)。
    【主な用途】
    ・穴径の測定
    ・溝幅の測定
    ・マイクロメーター、ノギスの検査
    【仕様】
    ・硬度:HV650以上(0.1~2.69mmはHV720以上)
    ・内容量:1本
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,479円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレスシクネスゲージ

    ステンレスシクネスゲージ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・錆に強いステンレス製リーフを採用しています
    ・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます
    ・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,291円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マスターピンゲージ EPシリーズ

    マスターピンゲージ EPシリーズ

    アイゼン

    【特長】
    ・実測値データ付き。
    ・ミクロンオーダーの正確な内径測定が可能になります!
    ・レーザスキャンマイクロメータのマスタにも最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

    Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

    スリーエムジャパン

    【特長】
    ・綿のメディアを挟み込みながら、糸で巻き上げたフィルターカートリッジです
    ・菱形の網目は大きな開口面積があるため、流量特性に優れています
    ・密度勾配を持つ緻密な綿のメディアは、深層ろ過により異物を効果的に捕捉します
    ・ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです
    【用途】
    ・冷却水、洗浄用水、工業用水(最高使用温度106℃)のろ過
    ・メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過
    ・井戸水、地下水の異物のろ過(小流量、異物ろ過用)
    ・他には各種水処理施設、工業用水、雨水の異物のろ過(大流量、粗ろ過用)、純水製造装置のプレフィルター(微粒子除去、プレフィルター)など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,549円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング

    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング

    オーエスジー

    【仕様】
    ・リング
    ・ねじの種類:メートルねじ
    ・はめあい区分:中
    ・規格:JIS(ISO等級)
    ・精度:6g、6h
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,792円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/28まで

    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)

    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    最もポピュラーな高精度鋼ピンゲージに校正証明書類3点が付属しています。
    呼び径が0.01mm単位までの指定(例:1.1mm、10mm、15.01mm)の場合は、このページでお選びください。【特長】
    ・サブゼロ処理済。
    ・呼び径:1.00mm以上はピンゲージの呼び径が印字してあります。
    ・単品ピンゲージスタンド付きです。よく使うサイズをスタンドにセットしておくことで、探す手間を省けます。
    【主な用途】
    ・穴径の測定
    ・溝幅の測定
    ・マイクロメーター、ノギスの検査
    【仕様】
    ・硬度:HV650以上(0.1~2.69mmはHV720以上)
    ・内容量:1本
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,581円~
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目~
  • 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

    新潟精機(SK)

    最もポピュラーな高精度鋼ピンゲージです。
    呼び径:0.001mm単位での指定(例:0.501mm、1.105mm、10.025mm、15.005mm)の場合は、このページでお選びください。
    【特長】
    ・サブゼロ処理済。
    ・呼び径:1.000mm以上はピンゲージの呼び径が印字してあります。
    ・単品ピンゲージスタンド付きです。よく使うサイズをスタンドにセットしておくことで、探す手間を省けます。
    ・JCSS校正対応。
    【主な用途】
    ・穴径の測定
    ・溝幅の測定
    ・マイクロメーター、ノギスの検査
    【仕様】
    ・硬度:HV650以上(0.501~2.699mmはHV720以上)
    ・内容量:1本
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,804円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電子音報知器 BK

    電子音報知器 BK

    パトライト

    1台で32音の音色を内蔵した、クリアな音質電子音報知器。
    【特長】
    ・最大95dB(at1m)の大音量。
    ・保護特性はIP54。
    ・組込み機器に合わせて選べる2色の前面パネル。
    ・前面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。
    ・SDカードを使って音色の組み合わせが可能。
    【用途】
    ・音色組合せを自由に設定したいときに。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 18,970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス(校正証明書類3点付)

    鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス(校正証明書類3点付)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    呼び寸法に対し、径精度を0~2μmで製造したピンゲージです。
    1.00mm以上はピンゲージにプラスを意味する「P」と呼び寸法が印字してあります。
    校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,203円~
    通常出荷日 : 15日目
  • スケールステッカ_FSS-V/FST-V

    スケールステッカ_FSS-V/FST-V

    鍋屋バイテック

    【特長】
    ・ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけてご使用ください。
    ・100・200・300mmの3種類のスケール長を標準化。
    ・2色カラーバリエーション。FSSアルミ蒸着、FST透明。
    ・柔軟性のあるポリエステル製。ポスト、シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
    ・角部はRです。容易に剥がれません。
    ・スケールの基準点にはポイントレンズFLEポイントプレートFPPポイントステッカFPSFPTをご使用ください。
    ・標準品以外の目盛(インチ仕様・ゼロ点変更)など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 377円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ

    1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ

    ミツトヨ

    【特長】
    ・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
    ・コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません
    【用途】
    ・比較測定や治具への組み込みに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,958円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

指示板 (ES1-A,ES2-A,ES3-A,ES4-A)

指示板 (ES1-A,ES2-A,ES3-A,ES4-A)

    スケールプレート

    スケールプレート

      スケールテープ

      スケールテープ

        スケールプレート_FSP

        スケールプレート_FSP

          角度スケール プレートタイプ

          角度スケール プレートタイプ

            スケールプレート_FSP-V

            スケールプレート_FSP-V

              角度スケール 両面テープタイプ

              角度スケール 両面テープタイプ

                【クリーン洗浄品】スケールプレート

                【クリーン洗浄品】スケールプレート

                  FSP-V-K スケールプレート(縦型)

                  FSP-V-K スケールプレート(縦型)

                    FSS-V スケールステッカ(縦型)

                    FSS-V スケールステッカ(縦型)

                      スケールステッカ_FSS/FST

                      スケールステッカ_FSS/FST

                        スケールステッカ_FSS-V/FST-V

                        スケールステッカ_FSS-V/FST-V

                          イマオコーポレーション ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                          718円 - 2,470円 320円 820円 618円 - - 273円 697円 309円 377円
                          3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   4日目   4日目  
                          ステンレス - - - - - - - - - - -
                          接着タイプ - - - - - - - - - - -
                          アウト - - - - - - - - - - -

                          スケールカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          スケール 5.5mに関連する通販・販売特集