(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タービンオイル vg32通販・販売特集

  • タービンオイル
  • タービンオイル TO-TA-N
  • タービンオイル
  • ヌトーHシリーズ
  • シェル ターボオイルT
  • スピンドルオイル 粘度VG10・VG22
  • モービル DTE 10 エクセルシリーズ
  • モービル DTE XLシリーズ
  • ダフニーメカニックオイル
  • タービンオイル 1L

タービンオイル vg32の特集ページです。
タービンオイルやタービンオイル TO-TA-Nなどタービンオイル vg32に関する商品を探せます。

    • SALE 2025/07/14まで

    タービンオイル

    タービンオイル

    JXエネルギー

    選りすぐったパラフィン系原油から精製された純鉱油の工業用多用途潤滑油で、酸化防止剤などの添加剤を添加していない無添加タービン油ですが、粘度指数が高く、優れた酸化安定性を備えていますので、各種圧縮機や一般産業機械の潤滑に広く使用することができます。32mm²/sから150mm²/sまでの6種類の粘度グレードをとりそろえてありますので、広範囲の使用条件に対して必要粘度のものを選定できます。
    【特長】
    ・温度による粘度変化が小さい:
    高度精製されたパラフィン系油であるため、粘度指数が高く温度に対する粘度変化が小さい、良好な潤滑性を備えております。
    ・安定性が良い:
    選び抜かれた原油をきびしく精製していますので、酸性物資や不純物をほとんど含まず、酸化安定性、熱安定性が優れています。
    ・水分離が良い:
    抗乳化性に優れており、使用中に水分が混入しても乳化しにくく、容易に分離します。
    ・種類:
    タービンオイルには、32、46、56、68、100、150の粘度グレード6種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
    低粘度から高粘度まで6種類がそろっていますので、使用条件に合った粘度のものを選ぶことができます。
    ・粘度グレード32、46、68は、JISK22131種(無添加)に該当します。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・空気、ガス圧縮機の潤滑
    ・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
    ・各種減速機の潤滑
    ・歯車や軸受の循環給油系統
    ・カプラン水車ランナーボスの潤滑
    ・油圧作動系統
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,084円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • タービンオイル TO-TA-N

    タービンオイル TO-TA-N

    トラスコ中山

    タービンオイル。
    【特長】
    ・注油ノズル付。
    ・油圧作動油・中荷重・高速回転の潤滑油として幅広い用途に。
    ・高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
    ・旧通称名90 タービンオイルに使用可能。
    【用途】
    ・油圧ジャッキ、エアツール、釘打機、ケーブルカッター、パンチャーに。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,285
    通常出荷日 : 1日目
  • タービンオイル

    タービンオイル

    エーゼット

    【特長】
    ・潤滑油。各種添加剤を有効に配合しました。タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、送風機等の軸受潤滑の他、高級汎用潤滑油として使用可能です
    ・添加タービン JSK K2213 2種(R&O)として使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 540円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ヌトーHシリーズ

    ヌトーHシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    工業用および車載用油圧システムで使用することを目的とした耐摩耗性油圧作動油です。
    【特長】
    ・ポンプの摩耗を防ぎ、ポンプ寿命を向上させる優れた耐摩耗性
    ・迅速な放気性、優れた泡立ち制御および優れた水分離性
    ・システム部品の水分による悪影響を低減する耐腐食性
    ・水の存在下でもフィルター目詰まりを防止するろ過特性
    ・優れた酸化安定性および化学的安定性によるオイル寿命およびフィルター寿命の延長
    【用途】
    ・耐摩耗性油圧作動油の使用が推奨されるギヤポンプ、ベーンポンプ、ラジアルあるいはアキシアルピストンポンプなどを用いた装置
    ・異物混入や漏れなどが避けられない油圧システム
    ・少量の水の混入が避けられず、その水が部品の損傷原因となりうる装置
    ・適度な耐摩耗性能が必要なギヤおよび軸受け
    ・少量の水が存在する装置で薄膜防錆性能が要求される装置
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,721円~
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2025/07/14まで

    シェル ターボオイルT

    シェル ターボオイルT

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    特殊精製法により精製された安定性の高い基油に、厳選した酸化防止剤および防錆剤等を効果的に配合したプレミアム タービン オイルです。
    特に高い熱・酸化安定性を有することが最大の特長であり、この他、放気性にも優れたオイルで長期間の使用を可能にするプレミアム タービン オイルです。
    ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として主に使用されます。
    工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適です。
    【特長】
    ・優れた熱・酸化安定性が最大の特長です:
      近年のタービンはガスタービンが主流であり、そのガスタービンも高出力化/コンパクト化される中にあって軸受温度は高温化する傾向が強くなりつつあります。
      特殊精製法により精製し得られた酸化安定性の高い基油に厳選した酸化防止剤を添加することで、優れた熱・酸化安定性を保持させることに力点を置いて開発したオイルです。
      過酷な使用条件下でも長期間安定した熱・酸化安定性を維持することを可能にしたオイルです。
    ・防錆力が優れている:
      酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。
      強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。
    ・水分離性および抗乳化性が優れている:
      循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フィルトラビティ(Ca+水存在下)が改善されています。
    ・放気性および消泡性が優れている:
      十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も有するオイルです。
      一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。
      この油中に浮遊する泡により油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。
      このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイルです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,161円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

    スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

    トラスコ中山

    注油ノズル付の潤滑油。
    【特長】
    ・高度精製油を使用。
    ・主​成​分​:​潤​滑​基​油。
    ・VG10:旧通称名60 スピンドルに使用可能。
    ・VG22:旧通称名150 スピンドルに使用可能。
    【用途】
    ・手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,293円~
    通常出荷日 : 1日目
  • モービル DTE 10 エクセルシリーズ

    モービル DTE 10 エクセルシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    高圧条件下で作動する最新の工業用および車両用(建設機械など)における油圧システムの要求を満たすべく特別に処方された高性能な耐摩耗性油圧作動油です。
    【特長】
    ・優れた油圧効率:
      エネルギー消費の節減またはシステムの応答性向上に貢献
    ・強力な清浄性維持能力:
      システム内の堆積物を低減させ、機械の保全作業頻度を削減するとともに、部品の耐用寿命を延長
    ・優れたせん断安定性、高粘度指数:
      幅広い温度範囲において部材保護性能を維持。
    ・酸化安定性と熱安定性:
      厳しい作動条件下においてもオイル寿命を延長
    ・エラストマーおよびシール材との優れた適合性:
      シール材寿命の延長および保全作業の削減
    ・耐摩耗性:
      摩耗の低減に効果的であり、ポンプや構成部品を保護して設備寿命を延長
    ・優れた放気性:
      空気混入やキャビテーションを効果的に防止
    ・様々な金属材料との適合性:
      多種の金属材料との優れた適合性および保護性能
    【用途】
    ・きわめて重要な用途に見られる高温高圧条件下で作動する工業用および車両用の油圧システム。
    ・洗練された数値制御(NC)機械、特に精密なクリアランスを持つサーボバルブなど、堆積物の生成がきわめて問題となる油圧システム。
    ・通常の使用条件として低温時における起動または高温下における稼動を伴うシステム。
    ・高い耐荷重性能および耐摩耗性が要求される油圧システム。
    ・様々な金属材料を使用する構成部品から成る機械。
    ・天然ガス供給用途におけるロータリースクリュー式圧縮機。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,543
    通常出荷日 : 19日目
  • モービル DTE XLシリーズ

    モービル DTE XLシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    高速および高圧の条件下で稼動するピストンポンプ、ベーンポンプおよびギヤポンプ用として開発された高性能油圧作動油です。
    【特長】
    ・独自の無灰型耐摩耗性添加剤:
      摩耗の削減、優れたクーラントとの適合性能、機器に使用される様々な金属材料を保護
    ・卓越した熱・酸化安定性:
      オイル寿命および装置寿命を延長、スラッジ生成および堆積物の削減、フィルター寿命の延長
    ・優れた耐腐食性:
      油圧システム内部の腐食を防止、水分混入によるシステムへの悪影響を低減、多種の金属を使用する構成部品に対しても腐食から保護
    ・非常に良好な多種金属との適合性:
      様々な構成機器の優れた性能を維持、一製品で様々な金属に対応できるため使用油種の削減が可能
    ・様々な機器の要求に適合:
      複数の用途別オイルを一つの製品で統合、必要在庫量の削減、製品の誤使用を低減
    ・制御された抗乳化特性:
      少量の水分が混入しても機器を保護、多量の水分が混入した場合は水分をすばやく分離
    ・非常に良好なクーラント分離性:
      クーラント寿命の延長、保全コストの削減
    【用途】
    ・洗練された数値制御(NC)機械、特に精密なクリアランスを持つサーボバルブなど、堆積物の生成がきわめて問題となる油圧システム
    ・ポンプおよびシステム構成部品に多種の金属を使用している油圧装置
    ・油圧作動油とクーラントの相互コンタミが考えられる工作機械の油圧システム
    ・高圧で運転されるベーンポンプ、ピストンポンプ、ギヤポンプの油圧システム
    ・運転油温が常に高い油圧システム
    ・少量の水分混入が避けられない環境で使用される油圧システム
    ・ギヤおよびベアリングが含まれる油圧システム
    ・高い耐荷重性能および耐摩耗性が要求される油圧システム
    ・システム内の湿気に対して、薄い油膜で耐腐食性能を提供する用途
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,779
    通常出荷日 : 19日目
  • ダフニーメカニックオイル

    ダフニーメカニックオイル

    出光興産

    高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。
    【特長】
    ・一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。
    ・錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。
    ・VG10は第三石油類、VG32、46、68は第四石油類に分類されます。
    ・VG100、VG150、VG220、VG320は危険物の規制に関する政令で可燃性液体類に分類されます。
    【用途】
    ・工業用多目的潤滑油です。
    ・耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。
    ・バイエル、PIV等各種無段変速機用潤滑油として、各機械メーカーから広くご推薦を頂いております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,712
    通常出荷日 : 9日目
  • タービンオイル 1L

    タービンオイル 1L

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・低~中圧油圧作動油です。
    ・高回転部の潤滑におすすめです。
    【商品仕様】
    ・型番:AT-TU1
    ・容量(L):1
    ・粘度:VG32
    ・主成分:潤滑基油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,175
    通常出荷日 : 1日目
  • FBKタービン

    FBKタービン

    JXエネルギー

    評価 0.0
    日本で初めて国産化された添加タービン油です。高温高圧の蒸気で運転される新鋭火力タービンの潤滑に適した、優れた品質と性能を備えています。原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービン、水力タービンなどの各種タービンのほかに各種産業機械の潤滑や油圧作動油としても広く使用することができる高品質の潤滑油です。
    【特長】
    ・酸化安定性が優れている:
    潤滑油を長い間継続使用すると、次第に劣化してきてスラッジを発生し、機械の運転に害を与えるようになります。
    特に新鋭火力の高温高圧の蒸気タービンでは、タービン油による事故を防ぎ、数年以上も油を取替えずにすむ使用寿命の長い、すなわち酸化安定性の非常に優れたタービン油を必要とします。
    過酷な条件下でも長期使用に耐える優秀な酸化安定性を持っており、熱安定性も良好です。このことは、電力会社の多数の火力発電所や水力発電所で早くから使用され、優秀な成績を示していることによって、実証されています。
    ・さび止め性が優れている:
    潤滑油系統に水分が入ることは、運転に直接危険であるだけでなく、系統内にさびを発生させて円滑な運転をおびやかすことにもなるので、油中の水分は極力除去すべきです。
    強力なさび止め剤によって優れたさび止め性能を備えているので、長期間の連続使用においても系統内にさびを発生させることがありません。
    ・あわ消し性が優れている:
    潤滑油や油圧操作油があわ立ちを起こすのは、油と空気が激しくかきまぜられるか、配管に気密でないところがあって空気が吸入されるか、あるいは油中に溶けていた空気や、その他の気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。したがって、あわ立ちの原因をよく調べて、対策を構ずることが先決ですが、油自体としても発生したあわを速やかに消す性能が望まれます。
    あわ消し剤を添加してこの性能を強化しており、優れた実用性能を示します。
    ・抗乳化性、水分離性が良い:
    潤滑油や油圧作動油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にすることがあるので、実用面で乳化しにくく、混入水分が分離しやすい油が望まれます。
    優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。
    ・粘度・温度特性および低温特性が良い:
    温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧作動油としても、極めて優れた性能を示します。
    ・種類:
    粘度によって32、46、56、68および100の5種類があり、使用条件によって最適のものを選定することができます。
    粘度グレード32、46、68は、JISK22132種(添加)に該当します。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
    ・各種の発電機および電動機
    ・中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
    ・軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
    ・各種油圧装置
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,366円~
    通常出荷日 : 7日目
  • シェル ターボオイルGT

    シェル ターボオイルGT

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    特殊精製法により製造された高級基油に酸化防止剤および、防錆剤を添加した超高級タービン油です。
    特に熱・酸化安定性に優れ、高粘度指数で防錆性、水分離性、放気性、消泡性に優れています。
    潤滑条件の厳しいガスタービンにおいて、その性能が発揮され、長期間安心してご使用いただける信頼性の高い製品です。
    ガスタービンはもちろん蒸気タービンの潤滑油として使用されるほか、各種機械の軸受を潤滑する循環系統油としても使用されます。
    【特長】
    ・熱・酸化安定性に優れています:
      特殊精製法により製造された酸化安定性に優れた高粘度指数の基油に、最適な酸化防止剤を添加しているため、非常に熱・酸化安定性に優れています。
      特に、コンバインドガスタービン(複合ガスタービン)等の熱的条件の厳しい軸受潤滑に最適です。
      蒸気タービン、ガスタービン等に適用した場合にもその特性は発揮され、耐用寿命の延長が期待出来ます。
    ・高粘度指数です:
      使用している基油自体が高粘度指数のため、極めて優れたせん断安定性を示します。
      高粘度指数油は低温時における起動をスムーズにし、一方高温時の粘度低下を抑えるため、油膜の維持が可能となり潤滑性に優れます。
    ・水分離性および抗乳化性が優れています:
      水分離性、抗乳化性は基油の精製度又は使用した添加剤の種類により大きく左右されます。
      高度に精製された基油に厳選された添加剤を使用しているため、優れた水分離性および、抗乳化性を有しています。
    ・放気性および消泡性が優れています:
      高度に精製された基油に厳選された消泡剤を使用することにより、放気性を損うことなく、消泡性にも優れています。
    ・防錆力が優れています:
      厳選された防錆剤が添加されているため、優れた防錆能力をもち、金属表面の錆や腐食を防ぎます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,899
    通常出荷日 : 5日目
  • タービン専用オイル(スピンドル油)

    タービン専用オイル(スピンドル油)

    大澤ワックス

    【特長】
    ・高度精製されたベースオイルを使用。
    ・温度に対する粘度変化が小さい、良好な潤滑性を備えております。
    ・酸性物質や不純物をほとんど含まず、酸化安定性、熱安定性が優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,298円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ダフニースーパーハイドロA

    ダフニースーパーハイドロA

    出光興産

    高度に水素化改質処理をしたパラフィン系基油に、特殊な摩耗防止剤、酸化防止剤をはじめとした各種添加剤を配合した、非Zn系耐摩耗性油圧作動油です。
    【特長】
    ・耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
    ・Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。
    ・キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。
    ・その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。
    【用途】
    ・熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に適用できる油圧作動油です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,262円~
    通常出荷日 : 9日目
  • ダフニースーパーハイドロST

    ダフニースーパーハイドロST

    出光興産

    評価 0.0
    高度に水素化改質処理をしたパラフィン系基油に、低摩擦・高粘度指数を実現する添加剤をはじめとした各種添加剤を配合した、省エネルギー型低摩擦・高粘度指数非Zn系耐摩耗性油圧作動油です。
    【特長】
    ・動力損失、電力消費の節減できる省エネルギー型油圧油です。
    ・流動点が極めて低く、粘度指数が高いため、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。
    ・ウォーミングアップ時間を大幅に短縮できます。
    ・特殊添加剤の効果により、定常運転時の電力消費の削減が可能です。
    ・高粘度指数基油(HVIベースオイル)を採用しており、高粘度指数油としては抜群の剪断安定性を有します。
    ・高圧における使用条件でも粘度低下が極めて少なく、安定した性状を維持できます。
    ・耐熱性に優れており、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
    ・耐摩耗性に優れていますので、油圧ポンプ、モーターならびにアクチュエーター等の摩耗を少なくすることができます。
    ・パッキン、Oリング等のゴム材との適合性に優れており、またパッキンとシリンダの潤滑性に優れていますので、パッキンの破壊・シリンダのビビリ・油漏れ等を防止できます。
    ・その他油圧油として必要な性能を有しています。
    【用途】
    ・油圧作動油による省エネルギーを実現するために開発した省エネルギー型油圧作動油です。
    ・優れた省エネルギー効果を、さまざまな油圧装置で発揮します。
    ・熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。
    ・粘度変化を嫌う精密油圧装置、高圧・高速回転で運転される油圧装置、寒冷地における油圧装置に省エネルギー効果を発揮します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,062
    通常出荷日 : 9日目
  • ダフニースーパータービンオイル

    ダフニースーパータービンオイル

    出光興産

    評価 0.0
    高度に水素化改質処理したパラフィン系基油に特殊な酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したターピンオイルです。
    【特長】
    ・酸化安定性に優れた、ロングライフのターピン油です。
    ・大容量の蒸気ターピン発電機に最高の効果を発揮します。
    ・高度に精製したベースオイルおよび厳選した添加剤の採用により、耐塩素ガス性能、耐塩酸ガス性能を持つターピン油です。
    ・硫黄含有量が少なく、かつ耐熱性が優れているので、ホワイトメタル変色(黒化)防止に役立ちます。
    ・潤滑性能が優れているので、軸や軸受の摩耗を減らし、かつ歯車の歯面摩耗トラブルを防止します。
    【用途】
    ・大容量蒸気ターピン、高速ターボ圧縮機、塩素ガス用ターボ圧縮機、原子力発電用機器などの潤滑油として最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,067
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2025/07/14まで

    コスモタービン

    コスモタービン

    コスモ石油

    評価 0.0
    無添加タービン油は、元来水力、火力タービンの軸受潤滑油および調速装置等の作動油として開発された潤滑油です。その後、良質な酸化防止剤、さび止め剤、消泡剤等の添加剤の開発が進んだ今日では、長期間無開放で運転される大型タービンには、ほとんど添加剤が配合された添加タービン油が使用されるようになりました。比較的潤滑油の漏洩が多い機械、または外部からの混入異物が多い機械の循環油、密閉歯車油、油圧作動油としては、今なお無添加タービン油が使用されています。
    コスモタービンは、高度に精製した基油を用いた無添加タービン油であり、粘度グレードはISOの工業用潤滑油粘度番号に準拠しています。
    【特長】
    ・粘度指数が高いため温度による粘度の変化が少なく、適正な粘度の保持による潤滑性を維持します。
    ・水分離性が優れています。
    ・熱に対する安定性が優れています。
    【用途】
    ・コスモタービンは、特に水分の速やかな分離を必要とする個所でのご使用をお推めいたします。
    ・高度精製によって油中の極性物質が除去されており、高い水分離性を示します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,108円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • フェアコールNS32

    フェアコールNS32

    JXエネルギー

    評価 0.0
    鉱油系で初めて12,000時間無交換を提案できる高性能長寿命回転空気圧縮機専用油です。
    【特長】
    ・鉱油系で長寿命を実現:
      鉱油系で初めて市販合成油に匹敵する12,000時間無交換寿命(平均油温80℃、吐出圧力0.7MPa、連続全負荷運転時)の極めて高い次元を鉱油系タイプで実現しました。
    ・スラッジトラブルを低減:
      スラッジの抑制に成功した特殊添加剤を採用し、各メーカー機種による実機フィールドテストにおいても長寿命でありながら使用途中でのスラッジ生成によるトラブルが低減されていることが実証されています。
    ・有機材料に対する悪影響がない:
      鉱油系が基本ベースであるため、ゴム製シールリング収縮によるオイル漏れトラブルを発生したり、レベルゲージ樹脂材など各種部材に対し悪影響を及ぼすことがほとんどありません。
    ・使用油管理が容易:
      寿命の後半から酸価の変化傾向が大きくなるため、潤滑管理がしやすい潤滑油です。
    ・その他:
    1.優れた水分離性
      広い温度範囲で長期間持続。
    2.良好な消泡性、素早いあわ切れ性
      長期間有効な消泡効果とあわ切れ性を実現。
    3.優れたさび止め性
      圧縮機内のさび止め性能を長期間持続。
    4.悪臭を防止
      軽質成分を含まず、運転時の不快臭を解消。
    5.低温時起動性能が向上
      高粘度指数基油採用と十分な低温流動性確保により低温時の起動特性を改善。
    ・消防法危険物分類:第4石油類
    【用途】
    ・スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,906
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/07/14まで

    モービル レーラス 400シリーズ

    モービル レーラス 400シリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    主要コンプレッサーメーカーの厳しい品質要求に適合できるように設計された、無灰型の高級エアコンプレッサーオイルです。高品質の鉱油系基油に高性能な添加剤を配合していますので、温和な環境から苛酷な環境までさまざまな条件下で稼動するコンプレッサーにおいて、優れた設備保護性能と信頼性を提供します。
    【特長】
    ・低灰分・低カーボン生成:
      バルブの性能向上
      吐出ラインにおける堆積物の低減
      吐出側システムの火災および爆発のリスク低減
      コンプレッサーの性能向上
    ・優れた酸化安定性と熱安定性:
      オイル寿命の延長フィルター寿命の延長
      保全コストの削減
    ・高い負荷性能:
      ピストンリング、シリンダー、ベアリングやギヤの摩耗低減
    ・優れた水分離性:
      吐出側装置へのオイルの持出し低減
      クランクケースや吐出ラインでのスラッジ生成の低減
      コアレッサー(オイルセパレータ)の目詰まりの低減
      乳化を防ぐ
    ・効果的な防錆性および腐食防止性:
      バルブ保護性能の向上、およびピストンリングやシリンダーの摩耗低減
    【用途】
    ・レシプロ(往復動)式エアコンプレッサーのクランクケースおよびシリンダー
    ・ロータリースクリュー式コンプレッサー
    ・ロータリーベーン式コンプレッサー
    ・軸流コンプレッサーおよび遠心コンプレッサー
    ・ギヤやベアリングを含んだコンプレッサーシステム
    ・定置式と可搬式で使用されるコンプレッサー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,514
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 油圧作動オイル

    油圧作動オイル

    トラスコ中山

    高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。各種油圧機器の作動油として、補充用に。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,655円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • モービルギヤ 600XPシリーズ

    モービルギヤ 600XPシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    循環式潤滑や飛沫潤滑システムを有するあらゆるタイプの密閉式歯車装置に向けて開発された製品であり、非常に優れた極圧性と高負荷特性を発揮する、極めて高い性能を有するギヤオイルです。
    【特長】
    ・強化された摩耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小摩耗)を減少:
      ギヤおよびベアリングの摩耗を減少することにより予期せぬ停止時間を削減
    ・摩耗粒子により生じる堆積物の低減:
      ベアリング寿命を最大22%延長できるため、ベアリング交換コストを削減し生産性を向上
    ・ベアリング摩耗の防止性向上:
      ベアリング寿命の延長により生産性をさらに向上
    ・様々なシール材との非常に優れた適合性:
      オイルの漏れおよび消費量を減少し、さらに異物混入も減少できるため、保全作業量を低減できるとともに歯車装置の信頼性および全体的な生産性の向上に効果的
    ・オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力:
      潤滑油寿命の延長より、必要潤滑油量と潤滑コストの低減、稼動停止時間の削減に効果的
    ・スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性:
      システムの清浄性を向上し保全作業量を低減
    ・幅広い用途:
      幅広い用途に使用できるため必要な粘度グレードの数が減り、調達・保管コストの削減および潤滑油の誤使用を低減
    ・鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮:
      機械部品への優れた保護性能を発揮して保全・修理コストの低減。
    ・良好な消泡性、抗乳化性:
      水分混入を伴う環境またはオイル中に気泡が生じやすい設備の潤滑に効果的であり、円滑な運転を維持
    【用途】
    ・コンベヤ、撹拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(井戸ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置
    ・ウインチ、ウィンドラス(揚錨機)、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置
    ・ギヤ以外の用途としては、シャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受及び転がり軸受等が含まれます。
    ・モービルギヤ 600 XP 100、150、220、320、460 、680 は、Siemens 社よりFLENDER 社のギヤに使用することが承認されています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,791円~
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

    モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

    エクソンモービル

    設備の保護、オイル寿命の延長、トラブルの無い円滑な稼動を提供するという面で卓越した効果を発揮して生産性を向上できるように処方された高性能のギヤ油および軸受油です。
    【特長】
    ・非常に優れた高温・酸化安定性:
      高温下での装置の稼動能力を引き上げ。オイル寿命を延長し、保全管理費を低減
      デポジット生成を最小限に抑え、トラブルフリーで稼動させ、フィルターの寿命を延長します。
    ・高粘度指数で且つワックス分を含まない:
      高温下でも粘度と油膜厚さを維持します。
      装置の始動等、低温下において他に類のない性能を発揮します。
    ・低トラクション係数:
      摩擦を減らし、ギヤ装置など滑りを伴う機構で効率を向上し、電力消費を削減するとともに定常の運転温度の低下が期待できます。
      ころがり接触軸受のマイクロスリップの影響を最小限に抑制し、転動体寿命の延長が期待できます。
    ・高い負荷伝達性能:
      装置の保護、寿命の延長に効果的
      突発的な稼動停止を最小限に抑え、稼動期間を延長します。
    ・バランスのとれた添加剤システム:
      防錆性、耐腐食性、水分離性、消泡性、放気性などの性能に優れ、幅広い工業用用途においてトラブルの無い稼動と操業経費の削減を実現します。
    【用途】
    ・初期充填油を、装置の寿命まで使用するギヤボックス、特に高減速比/低効率のウォームギヤ
    ・オイル交換が困難な場所に設置してあるギヤボックス
    ・従来季節毎のオイル交換が必要とされたスキーリフトなど低温下での用途
    ・高温になりやすいミキサロール軸受およびロールネック軸受
    ・プラスチックカレンダー
    ・船舶用途を含む厳しい条件の遠心分離機
    ・鉄道用 A/C トラクションドライブ
    ・モービル SHC 626、627、629、630(アップグレード処方)は、天然ガス産業での、天然ガス、フィールドガス採掘や、二酸化炭素やその他プロセスガスなどを圧縮するための油冷式ロータリースクリューコンプレッサーにも使用できます。
    ・モービル SHC 629、630、632、634、636、639(アップグレード処方)は、Siemens によりFLENDER 社ギヤボックスへの使用に承認されています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,169円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • エアツールオイル

    エアツールオイル

    トラスコ中山

    【特長】
    ・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。
    ・エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
    【用途】
    ・エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。
    ・ストレーナーのオイルカップの給油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,401
    通常出荷日 : 1日目
  • モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

    モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

    エクソンモービル

    【特長】
    ・モービル バクトラTMオイル ナンバードシリーズは、精密工作機械において要求される加工精度、水溶性クーラントとの分離性および機器を保護する性能を満足できるよう特別に処方した高性能摺動面油です。
    ・本製品は、鋳鉄、鋼および樹脂材の各組み合わせの材質を使用する摺動面に適合するよう設計されています。
    ・モービル バクトラオイル ナンバードシリーズは、刷毛塗り、強制潤滑または静圧の循環給油システムにおいて使用することができます。
    ・摩擦特性の制御
    ・水分離性とクーラント分離性
    ・優れた付着性
    ・長期にわたるさび止め性と耐腐食能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,220円~
    通常出荷日 : 19日目
  • タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

    タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

    エスコ

    【特長】
    ・油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 625円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 1.0L エアーツールオイル

    1.0L エアーツールオイル

    エスコ

    【商品仕様】
    ・粘度(ISOVG)…32
    ・エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油。
    ・内容量…1L
    ・JAN:4518340392854
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,260
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • シェルトナS3 M

    シェルトナS3 M

    昭和シェル石油

    シェルトナS3 M は、厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。
    【特長】
    ・加工精度の向上、優れた摩擦特性、高い油膜保持性、機械寿命の延長、メンテナンスを簡素化、熱・酸化安定性、油種統合が可能
    【用途】
    ・メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,087円~
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    モービル SHCギヤシリーズ

    モービル SHCギヤシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    高粘度指数を有するので温度変化に伴う粘度の変化が少なく、より幅広い温度領域での作動と低温起動性の向上を可能にします。
    【特長】
    ・マイクロピッチングによるギヤの疲労摩耗に対する優れた保護性能、従来からのスカッフィングに対する高いギヤの保護性能:
      過度な負荷、速度や温度などの条件下で稼動する密閉式ギヤドライブ内のギヤやベアリングの寿命の延長
      予期せぬシステム休止時間の削減
      アクセス困難な場所に設置されたギヤボックスの保守作業の削減
    ・高温下における優れた熱安定性:
      オイルの寿命と交換周期の延長
      オイル消費量の低減
      保全費用の削減
    ・低トラクション特性:
      エネルギー消費の削減
      運転温度の低減
    ・温度による粘性変化の減少をもたらす高粘度指数:
      高温あるいは低温の温度範囲でギヤ油の加温または冷却装置が装備されず点検が困難な場所に設置されている場合にも使用可能
    ・優れた防錆性と耐腐食性、極めて優れた抗乳化性:
      高温条件または水分の混入が伴う用途におけるトラブルの無い円滑な稼動
      非鉄金属材料との優れた適合性
    ・優れた剪断安定性:
      ギヤとベアリングの寿命延長
    ・水分存在下における優れたフィルタビリティ:
      フィルター交換頻度の削減
      保全費用の削減
    ・優れたシール材との適合性:
      異物混入の低減
      ギヤ油漏えいの低減
    ・一般のギヤボックスの材質との優れた適合性、鉱油系ギヤ油との優れた混和性:
      鉱油系潤滑油からの切替えが容易
    【用途】
    ・ギヤの保護性能および最適なオイルの寿命が要求されるような製紙、製鉄、石油、繊維、木材およびセメント工業において使用される最新の高負荷ギヤボックス。
    ・プラスチック押出成型機ギヤボックス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,276
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • コンプレッサオイル Z-6000

    コンプレッサオイル Z-6000

    三井精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・低スラッジレベルを維持したまま優れたロングライフ性能を発揮
    ・長期間使用しても優れた水分離性能を維持
    ・性能は合成油以上、価格は合成油の4分の1
    通常価格(税別) : 68,927
    通常出荷日 : 5日目
  • FBKオイル RO

    FBKオイル RO

    JXエネルギー

    高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。広範囲の使用条件に適用できるように、40℃の動粘度で32mm²/sから460mm²/sまでの8種類があります。
    【特長】
    ・潤滑性が良い:
    粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
    ・酸化安定性、熱安定性が良い:
    優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。
    特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
    ・さび止め性が優れている:
    優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
    ・水分離性が良い:
    水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
    ・あわ消し性が優れている:
    優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
    ・種類:
    FBKオイルROには、32、46、68、100、150、220、320、460の数字で表わされる8種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
    FBKオイルROには、このように低粘度から高粘度まで品種がそろっているので、使用条件に適した粘度のものを選ぶことができます。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
    ・各種減速機の潤滑
    ・空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑
    ・工作機械の広範囲潤滑
    ・油圧作動系統
    ・カプラン水車ランナーボスの潤滑
    ・その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,423円~
    通常出荷日 : 7日目
  • アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

    アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっています。
    ・規格:4L
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,144
    通常出荷日 : 2日目
  • アルバック ポンプ油 SMR-100 1L

    アルバック ポンプ油 SMR-100 1L

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっています。
    ・規格:1L(500ml×2)
    通常価格(税別) : 4,493
    通常出荷日 : 3日目
  • モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

    モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

    エクソンモービル

    【特長】
    ・モービル ベロシティ オイル ナンバード シリーズは、工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。
    ・適合する粘度グレードを選定することにより、油圧装置や循環給油、エアラインオイラーなどにも使用することができます。
    ・優れた酸化安定性
    ・優れたさび止め性と腐食防止性
    ・優れた水分離性
    【用途】
    ・高速で運転し、微小クリアランスの工作機械を持つ機器の高速スピンドル軸受
    ・精密研削盤、旋盤、ジグボーラー、トレーサー装置
    ・極めて小さなクリアランスの「ゼロ クリアランス」タイプのスピンドル軸受(べロシティオイルNo.3)
    ・ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関に基づき適切な粘度を選択してください)
    ・使用粘度が適合する低圧の油圧装置
    ・エアラインオイラー (ベロシティオイルNo. 10)
    ・実験機器, 望遠鏡などの精密機器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,493円~
    通常出荷日 : 19日目
  • モービル バキュオリン1400シリーズ

    モービル バキュオリン1400シリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    油圧装置と摺動面に同じ潤滑油を使用する工作機械用に特別に設計された高性能潤滑油です。
    【特長】
    ・低摩擦特性:
      摺動面のスティックスリップとチャタリングを防止
      製品の加工精度・仕上がり精度の向上
      加工寸法の均一性向上
    ・酸化安定性・熱安定性:
      保守サービス間隔の延長
      スラッジ生成と堆積物の抑制
      装置潤滑面を清浄に維持
    ・さび止め性・耐腐食性:
      摺動面をさび、腐食から保護
      さびと腐食を除去するための修繕費を低減
    ・水および水溶性クーラントとの分離性:
      クーラントへの摺動面油混入による加工表面に与える悪影響を低減
      クーラントの寿命延長と性能維持
      油圧作動油と水およびクーラントとの分離性の向上による寿命延長
    ・付着性:
      摺動面から流されにくい
      さびと腐食から摺動面を保護
      製品の仕上がり精度向上とばらつきの低減
    ・耐荷重性能:
      磨耗の低減、装置寿命の延長
    ・多種金属との適合性:
      鉄および非鉄金属部品を腐食から保護
    ・マルチパーパス設計:
      相互の混油による悪影響の削減と製品誤使用の防止
      製品在庫の削減
    【用途】
    ・油圧、摺動面の潤滑を同じ潤滑油を使用する工作機械
    ・摺動面油が油圧油に混入したり、油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が懸念される用途
    ・摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが、両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい工作機械
    ・従来の鉱油系潤滑油では、摺動面の保護が不十分な場合
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,457円~
    通常出荷日 : 19日目
  • フェアコールRA

    フェアコールRA

    JXエネルギー

    評価 0.0
    各種回転式空気圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度水素化分解基油を採用しました。また、厳選した添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式空気圧縮機専用油です。
    【特長】
    ・スラッジトラブルを追放します:
      圧縮機の厳しい使用条件を考慮した各種の高温酸化試験において、従来の市販品以上の酸化寿命を確保した高性能回転式空気圧縮機専用油です。
      各メーカー機種による広範囲な実機フィールドテストにおいても使用途中でのスラッジ生成によるトラブルやオーバーホール時のクーラー付着スラッジが少ないことが実証されています。
    ・寒い時でも容易に起動:
      高粘度指数基油の採用により、粘度に対する温度変化が小さく、良好な潤滑性、シール性を保持できます。
      低温時の動粘度が低いため、より小さな力で起動できます。
    ・ドレン切り作業が楽になります:
      回転式空気圧縮機では空気中の水分が凝縮して使用油中に混入することは避けられませんので、ドレン(凝縮水)の排出を容易にするためには優れた水分離性が必要です。
      広い温度範囲で優れた水分離性を示しますので、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルが防止でき、管理が容易になります。
    ・圧縮機をさびから守ります:
      優れたさび止め性能を有しており、持続性のあるさび止め効果を発揮します。
    ・あわ切れの良い油です:
      運転時の負荷変動によるタンク内潤滑油のあわ立ちは圧縮機の正常運転の妨げになります。
      表面あわが少なく、また、あわ切れ性にも優れており、あわ立ちによるトラブルを防止します。
    ・運転時の油臭がほとんどありません:
      着臭原因となるような成分を含みませんので不快臭を防止できます。
    ・消防法危険物分類:第4石油類
    【用途】
    ・スクリュー圧縮機
    ・スクロール圧縮機
    ・ロータリーベーン圧縮機
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,415
    通常出荷日 : 7日目
  • 真空ポンプ用オイル

    真空ポンプ用オイル

    トラスコ中山

    【特長】
    ・真空ポンプ用オイルです。
    【用途】
    ・真空ポンプ用。
    ・使用温度範囲:10~30℃
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,646
    通常出荷日 : 1日目
  • モービルDTE 20 シリーズ

    モービルDTE 20 シリーズ

    エクソンモービル

    【特長】
    ・モービル DTE™ 20 シリーズは、各種油圧装置において、卓越した性能を誇る耐摩耗性油圧作動油です。
    ・オイルおよびフィルターの寿命を延長するとともに装置を適切に保護することで、メンテナンスと廃棄処理両方のコストを削減します。
    ・耐摩耗性
    ・品質
    ・酸化安定性
    ・耐腐食性
    ・幅広い設備要求を満たす
    ・消泡性
    ・水分離性
    ・清浄性維持能力
    【用途】
    ・精密サーボバルブが使用されている精巧なNC 工作機械など堆積物の生成を防止しなければならない油圧システム
    ・少量の水分混入が避けられない環境で使用される油圧システム
    ・従来の製品ではスラッジや堆積物が生成されてしまう過酷な用途
    ・ギヤおよびベアリングを有するシステム
    ・高い耐荷重性能および耐摩耗性が要求される油圧システム
    ・様々な金属材料を使用する構成部品から成る機械装置
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,638
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    モービル バキュオリン500シリーズ

    モービル バキュオリン500シリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    幅広い工業設備で様々な用途で使用できる多目的潤滑油です。ノンツイスト®ロッドミルの要求に合うよう設計された高性能なヘービーティーティに使用できる循環系統油あるとともに、多用途にわたり優れた性能を備えていますのでギヤやベアリングを潤滑する循環系統油に最適な製品です。
    【特長】
    ・バランスのとれた処方と高い性能により、さびおよび腐食から守る優れた保護性能:
      予期せぬ停止の低減
      保全管理コストの削減
    ・非常に優れた耐摩耗性:
      重要な軸受けおよびギヤを保護
    ・優れた水分離性能:
      すばやく水を分離することにより円滑で効率的な稼動を実現
      停止時間の低減と摩耗防止低下を抑制
    ・優れた酸化安定性と熱劣化防止性能:
      更油期間の延長
      予期せぬ稼働停止による生産ロス回避
    ・多目的な用途に適用:
      在庫品目の節減
    【用途】
    ・ノンツイスト®ロッドミル
    ・中荷重のかかる、スパーギヤ、べベルギヤ、ヘリカルギヤおよびヘリングボーンギヤ
    ・循環系統システム
    ・モービル バキュオリン528、533 は、高粘度の耐摩耗性作動油が要求されるギヤポンプ、ベーンポンプ、ラジアルピストンポンプ、アキシアルピストンポンプを使用した油圧システム
    ・空気または不活性ガス用の特定のコンプレッサーあるいは真空ポンプにおける用途で、吐出温度が150℃以下のもの。ただし、呼気用のエアコンプレッサーには適しません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,472円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 浄化槽機器用オイル

    浄化槽機器用オイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・旧通称名 140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
    【用途】
    ・浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO 56)専用表示
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,507
    通常出荷日 : 1日目
  • シェル テトラオイル

    シェル テトラオイル

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    工作機械における潤滑油用途すべてをカバーする性能を有していますので、使用油種の統合ができ、油種統合によるメリット(給油ミスの防止、在庫保管の簡易化、省スペース化など)が得られ、工場全体の合理化に貢献することができます。
    熱・酸化安定性をはじめ潤滑性・耐摩耗性およびスティックスリップ防止性に優れ、さらに、加工液の混入による粘ちょうスラッジの発生を防止する性能も有しています。
    【特長】
    ・熱・酸化安定性が優れています:
      熱・酸化に対し寿命の長い潤滑油で長時間の使用に耐えるため、オイル交換費用・作業費などの節減によるコスト低減・省資源化が可能です。
    ・潤滑性・耐摩耗性が優れています:
      優れた潤滑性・耐摩耗性に優れているため、機械を長持ちさせ、その性能を長期間維持します。
    ・優れたスティックスリップ防止性を有しています:
      充分な耐スティックスリップ性能を発揮し案内面の動きをなめらかにしますので、高い加工精度を維持し、不良品発生を防止する省エネ・省資源油です。
    ・水溶性研削・切削液との分離性が良く、スラッジ発生を抑制します:
      万一水溶性加工液の混入があっても速やかに分離し、また、粘ちょうなスラッジの生成を防止する性能がありますので、トラブルを未然に防止します。
      機械の停止損失や分解清掃の経費などを節減する省資源油です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,448
    通常出荷日 : 6日目
  • マシンオイル

    マシンオイル

    トラスコ中山

    【特長】
    ・旧通称名 120マシンオイルに使用可能です。高度精製油を使用しています。
    【用途】
    ・手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,388
    通常出荷日 : 1日目
  • コンプレッサーオイル

    コンプレッサーオイル

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般的なレシプロタイプ(往復運動)のコンプレッサーに使用するオイルでカーボンの精製を抑え、錆び易いシリンダー内部も防錆をします
    【用途】
    ・機械の潤滑
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 552円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    モービル グライゴイルシリーズ

    モービル グライゴイルシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    ギヤ、軸受、コンプレッサー等で優れた効率、オイル寿命、設備の保護をもたらす、卓越した性能を持つ潤滑油です。
    【特長】
    ・極めて優れた熱/酸化安定性、および卓越した耐摩耗性:
      苛酷な高負荷状況において、優れたギヤ保護性を提供します。
      定期的なオイル交換のための稼動停止時間と突発的な稼動停止時間の両方を削減し、潤滑油寿命を延ばすことにより生産性を向上します。
      保守管理費およびオイル交換経費を削減します。
    ・低摩擦係数および低トラクション係数:
      ギヤ効率を向上し、油温を下げ、運転(動力)コストを削減するとともに、シール材の寿命を延ばします。
    ・高い熱伝導性:
      熱の消散を促進し、ギヤ噛みあい部や稼動中の油槽温度を下げます。
    ・高粘度指数、低流動点、ワックスフリー:
      卓越した低温流動性により装置の始動性を高めます。これは、遠隔装置の稼動では特に重要な特長です。
    ・非常に優れた耐腐食性および防錆性:
      稼動停止中でも装置を腐食・錆等から保護し、装置の寿命を延ばし、スムーズな始動性をもたらし、人件費や材料費を節約します。
    ・工業用装置における多様な用途への対応:
      油種の削減が図れることから、在庫費用を削減します。
    ・すばらしい熱・酸化安定性とスラッジ防止性、ならびに優れた耐摩耗性:
      過酷な負荷条件下で卓越したギヤ保護性能を提供します。
    【用途】
    ・工場充填油が無交換仕様の密閉ギヤボックス。特に高減速比/低効率のウォームギヤ。
    ・コンベヤー、エスカレーター、資材運搬用機械、プレス機械駆動装置、梱包用機械、スキーリフト、攪拌機、ミキサー等に用いられるウォームギヤ。
    ・セメント、金属加工、プラスチック、食品、繊維加工などの産業で使用される、その他のギヤおよび軸受。
    ・他の合成潤滑油や鉱物油の潤滑限界を超す稼動条件で用いる場合のレシプロ、ロータリー、スクリュー、遠心型の各種ガスコンプレッサー用途。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 70,141
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • エーゼット スピンドルオイル1L

    エーゼット スピンドルオイル1L

    エーゼット

    【特長】
    ・手差し給油タイプの低荷重高速回転用の一般的な潤滑油です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1
    ・ISOVG10
    ・旧通称名60スピンドル
    ・JANコード:4960833101908
    ・トラスココード:868-2797
    ・質量:955g
    【材質/仕上】
    ・主成分:潤滑基油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,361
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    TDオイル

    TDオイル

    JXエネルギー

    トラクション特性に優れた合成油を基油とし、各種添加剤を配合した酸化安定性、摩耗防止性、防錆性、消泡性に優れた高級合成潤滑油です。トラクションドライブ(摩擦駆動)を利用した動力伝達装置専用油です。
    【特長】
    ・トラクション特性に優れた基油を用いているため、トラクションドライブを利用した動力伝達装置に使用した場合、以下のような効果が期待できます。
    高い伝達効率が得られます。
    大きな馬力が伝達できます。
    スリップがなく、高い起動特性が発揮できます。
    装置の転がり疲労を軽減し、装置寿命を延ばします。
    ・100%合成油のため酸化安定性に極めて優れているため、長期間にわたり安定した品質の維持が期待できます。
    ・危険物分類:第3石油類
    【用途】
    ・各種工作機械、産業機械などのトラクションドライブ式無段変速機
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,301円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 1.0L スピンドルオイル

    1.0L スピンドルオイル

    エスコ

    【商品仕様】
    ・粘度(ISOVG)…10
    ・手差し給油タイプ、低荷重高速回転のマシンに。
    ・一般的な潤滑油です。
    ・無添加、高度精製油使用
    ・内容量…1L
    ・JAN:4518340392908
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,540
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • フェアコールA

    フェアコールA

    JXエネルギー

    高度精製されたパラフィン系ベースオイルに厳選された特殊添加剤を配合して開発した、空気、炭化水素ガスおよび炭酸ガスなど各種ガス圧縮に適用できる「はん用往復動圧縮機専用油」です。とくに空気圧縮においては、吐出系統の高温、高圧化で起こる炭化物の生成を特殊添加剤の相互作用により、可能な限り抑制できるよう配慮いたしました。
    【特長】
    ・熱安定性が良く、炭化しにくい:
    優れた熱安定性を発揮するように高度精製された基油に、厳選された特殊添加剤が配合されていますので、両者の相互作用により、高い吐出温度にさらされても非常に炭化しにくい性質を備えています。
    高温、高圧にさらされる吐出弁、吐出管などへのカーボン付着は極めて少なく、圧縮機の保守管理が容易です。
    ・酸化安定性が良い:
    圧縮機の外部油として長期間使用しても、特殊な酸化防止剤の働きによって酸化劣化しにくく、スラッジを生成することもなくクランクケースを常に清浄に保ちます。
    ・さび止め性が優れている:
    優れたさび止め剤を添加していますので、クランクケース内をさびから守ります。
    ・あわ立ちが少ない:
    クランクケース内でかきまぜられても、あわ立ちしにくいので安心してお使いいただけます。
    ・水分離性が良い:
    水分離性が良く、クランクケース内に万一水分が混入しても静置などで水分を分離することが容易です。
    ・種類:
    フェアコールAには、46、68、100、150の4種類があります。
    数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
    ・消防法危険物分類:第4石油類
    【用途】
    ・各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。
    ・特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,643円~
    通常出荷日 : 7日目
  • シェル コレナオイルP

    シェル コレナオイルP

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した往復動型コンプレッサー専用の潤滑油です。
    吐出弁及びその周辺機器への炭化生成物の付着が極めて少なく、また、付着する炭化生成物も軟質で容易に除去可能なため、コンプレッサーの爆発等のトラブルを事前に防ぐことが出来ます。
    【特長】
    ・カーボン化傾向が少ない:
      パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した極めてカーボン化傾向が少ない潤滑油です。
      わずらわしい吐出バルブの清掃回数は従来油と比べ大幅に削減できます。
      メンテナンスを軽減し、経済効果も期待され、しかも炭化生成物の堆積による爆発トラブルなどの回避にも効果があります。
    ・水分離性に優れている:
      アフタークーラー、油分離器、廃水処理部分において優れた水分離性を発揮します。
      良好なドレン切れや容易な排水処理などに大きな効果があります。
    ・蒸発性が低い:
      圧縮空気中のオイルミストを低減し、オイル消費が少なく、クリーンな圧縮空気の供給が可能となります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,730
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/07/14まで

    "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

    "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

    フックスジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです
    ・優れた酸化安定性と抗劣化性があります
    ・急速なエアリリース特性があり、低起泡性です
    ・シール材に対して悪影響はほとんどありません
    【用途】
    ・各種工作機械のギアオイル
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,664
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • エアーツールオイル

    エアーツールオイル

    エーゼット

    【特長】
    ・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです
    ・エアツールに最適な専用添加剤を配合しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 683円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

    農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・自動車のギヤーオイルとしてトライミッション及び低・中荷重デファレンシャルに適しています。
    ・また工業設備用ギヤーオイルとしてもご使用いただけます。
    ・APIサービス分類:GL-4
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,928
    通常出荷日 : 3日目
  • エーゼット マシンオイル1L

    エーゼット マシンオイル1L

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・手差し給油タイプの中荷重低速回転用の一般的な潤滑油です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1
    ・ISOVG46
    ・旧通称名120マシン。
    ・JANコード:4960833501906
    ・トラスココード:868-2805
    ・質量:970g
    【材質/仕上】
    ・主成分:潤滑基油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,259
    通常出荷日 : 4日目
  • バクトラオイルNo.2 SLC

    バクトラオイルNo.2 SLC

    エクソンモービル

    【特長】
    ・モービル バクトラTM オイル Noo.2 SLC は、工作機械や金属加工機械のすべり面およびリニアモーションガイド、ボールネジ用に専用に設計された摺動面油です
    ・摩擦特性の制御
    ・優れた付着性
    ・優れたクーラントとの分離性
    ・クーラントとの適合性、スラッジ防止性
    ・多種金属材との適合性
    ・長期にわたるさび止め性と耐腐食能
    【用途】
    ・VG68の粘度が要求されている小型から大型の工作機械の摺動面
    ・水溶性のクーラントが使用されている工作機械
    ・ボールスクリュー、リニアモーションガイド(直動ころがり軸受)、ヘッドストック、送りネジの潤滑
    ・クーラントに摺動面油が混入することによりクーラントの交換周期が短くなっている機械
    ・すべり面で粘着性の物質が生成され、潤滑に悪影響を与えている工作機械
    ・クーラント使用により摺動面油の給油頻度、給油量の増加を余儀なくされている工作機械
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,237
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESO

    ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESO

    クリューバー(NOKクリューバー)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ 耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
    ・ 温度によるオイルの粘度変化が少ない。
    ・ 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    【使用例】
    ・ ウォームギヤ。
    ・ 竪型ミル駆動ギヤ。
    ・ 竪型ミル粉砕ローラ軸受。
    ・ セメントキルン・サポートローラ軸受。
    ・ 製紙機械カレンダー軸受。
    ・ 強制循環式潤滑。
    通常価格(税別) : 16,594円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • オイルドレインポンプ&キット (真空ポンプオイル交換用)

    オイルドレインポンプ&キット (真空ポンプオイル交換用)

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・オイル交換が非常に困難な場所(例:ベンチの下または背後) においても、保守にかかる時間を短縮し、容易に汚れの少ない方法で行います
    通常価格(税別) : 22,000円~
    通常出荷日 : 8日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    モービル グライゴイル11/22/30

    モービル グライゴイル11/22/30

    エクソンモービル

    評価 0.0
    油槽温度が200℃以下のあらゆるタイプの滑り軸受けや転がり軸受けおよび工業用密閉式ギヤの、最も厳しい条件に推奨される潤滑油です。
    【特長】
    ・優れた熱安定性と酸化安定性、スラッジおよび堆積物の生成を防ぐ:
      潤滑油寿命の延長、生産能力の向上、計画停止時間と予期せぬ稼動停止時間をともに削減。保全コストおよび交換費用の削減。
    ・低トラクション/低摩擦係数:
      稼動温度の低減、設備効率の向上、電力消費量の低減可、シール寿命の延長。
      転がり軸受けの微小すべりによる影響を最小限に抑え、転がり軸受けの寿命を延長します。
    ・非常に高い熱伝導率:
      作動温度の低減に役立ち、充填寿命を延長。
    ・優れた低温流動性:
      低周囲温度でより迅速な暖機運転を可能にし、電力消費量の低減と円滑な稼動を実現。
    ・金属材が鋼鉄同士の場合も、鋼製と青銅の場合も高温における歯面の摩耗を低減:
      摩耗の削減、作動温度の低減および稼動円滑化により稼動コストの低減。
    ・加圧された炭化水素ガスの溶解による粘度低下の低減:
      油膜保護の向上、天然ガスコンプレッサの寿命延長。
    ・多目的な工業設備適応能力:
      在庫製品数の削減による在庫費用の低減ならびに誤給油の可能性を低減。
    【用途】
    ・過酷な条件下でのプラスチックカレンダーの運転。
    ・高温抄紙機の軸受け。
    ・工業用密閉式ギヤ、スパーギヤ、ベベル・ギヤおよびウォームギヤ。
    ・レシプロ式およびロータリー式の空気、天然ガス、CO² およびその他のプロセスガス・コンプレッサー。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 40,746円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    油水分離機オイルスキマー

    油水分離機オイルスキマー

    キソー

    評価 0.0
    コンパクト構造・メンテナンスが容易・耐久性に優れた浮上油回収装置。
    【特長】
    ・ステンレスフレームのため、耐久性抜群。
    ・シンプルコンパクトな構造で、取り付け・メンテナンスが簡単。
    ・油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用。
    【用途】
    ・各種工作機械、洗浄機のタンクや排水処理装置、排水槽の浮上油回収に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 72,499円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 万能マシンオイル(中荷重用)

    万能マシンオイル(中荷重用)

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度精製した"高級潤滑剤"です。
    ・中重荷低速回転の軸受、回転摺動部の潤滑に最適な機械油です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,298円~
    通常出荷日 : 3日目
  • “ミシンオイル”

    “ミシンオイル”

    トラスコ中山

    【特長】
    ・精製度の高い無色透明の潤滑油です。
    【用途】
    ・工業用、家庭用ミシンなどに。
    ・低荷重高速回転の潤滑油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,431
    通常出荷日 : 1日目
  • シェル テトラ オイルSP

    シェル テトラ オイルSP

    昭和シェル石油

    工作機械のスピンドルや紡績機械の高速スピンドルの発熱は、構成パーツ類の熱膨張を引き起こし、その結果、ミクロンオーダーの加工精度に影響を及ぼします。
    【特長】
    ・特殊な摩擦低減剤(FM 剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。
    ・工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5 軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,241
    通常出荷日 : 6日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

高圧絶縁油A

高圧絶縁油A

    ハイテクサーム32

    ハイテクサーム32

      ハイランドFRZ

      ハイランドFRZ

        フェアコールRA

        フェアコールRA

          アトモス(N)

          アトモス(N)

            フェアバックホワイト

            フェアバックホワイト

              フェアコールNS32

              フェアコールNS32

                ハイサーム

                ハイサーム

                  FBKタービン

                  FBKタービン

                    TDオイル

                    TDオイル

                      FBKオイル RO

                      FBKオイル RO

                        ユニクエンチ

                        ユニクエンチ

                          JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                          14,984円 59,026円 20,572円 12,415円 17,593円 16,332円 25,906円 15,571円 14,366円 18,301円 12,423円 13,224円
                          7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                          その他 熱媒体油 油圧作動油 空気圧縮機油 潤滑油 その他 空気圧縮機油 熱媒体油 タービン油 潤滑油 潤滑油 その他
                          7.77 31.10 51.2 32.76 30.7 - 30.7 - - - - -
                          2.16 5.12 9.92 6.01 4.71 - 5.73 - - - - -
                          変圧器、しゃ断器用油 合成系熱媒体油 水・グリコール系難燃性油圧作動液 回転式空気圧縮機専用油 HCFC専用高級冷凍機油 汎用ロータリーポンプ油 高性能長寿命回転空気圧縮機専用油 装置の加熱用熱媒体油 高級添加タービン油 トラクションドライブフルード 工業用多用途潤滑油 熱処理油剤
                          150(PM) 230 - 244 208 - 240 - - - - -

                          オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          タービンオイル vg32に関連する通販・販売特集