トグルスイッチ ON OFF ONの特集ページです。
トグルスイッチ 取付穴Φ12【5個入り】や600H-600NHシリーズ トグルスイッチなどトグルスイッチ ON OFF ONに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
3,656円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
600H-600NHシリーズ トグルスイッチ
厳しい環境下で使用可能な堅牢構造。高電流、高電圧タイプ。
【特長】
・高電流・高電圧タイプ
・保護構造:IP40、(パネル前面防水タイプIP65)
・使用周囲温度:-20℃ ~ +55℃
・絶縁・メタルレバーをラインアップ
通常価格(税別) : |
653円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ
【特長】
・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-0認定材料を使用しています
・ノイズを極少にした接触構造の関係値に設計、小電流から大電流まで安定した開閉が出来ます
・全品種一貫したモールデットインタイプですので半田付けによるフラックスがケース内に流入致しません
・メタルインサートタイプにより万が一ケースが熱により変形しても、電気的事故を生じることがありません
・JIS.電気用品安全法などを満足する様設計されており堅牢で、耐湿、耐腐蝕、耐熱、耐寒、耐衝撃、耐振性などに優れております
通常価格(税別) : |
1,069円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
極超小型トグルスイッチ A9TS
極超小形のトグルスイッチ。
【特長】
・接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。
・端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。
・丸洗い洗浄が可能(IP64相当)。
・従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。
・機器の小形化に寄与。
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置など。
通常価格(税別) : |
527円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
トグルスイッチ Sシリーズ
【特長】
・小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用した小形トグルスイッチ群。
・レバーロック形、パネルシール形、直流負荷専用等豊富なバリエーションを用意しておりる。
・基本形:S-1~339、レバーロック形:S-1AL~21AL、パネルシール形:S-1AW~29AW。
・基本形(モーター・ランプ負荷用):S-421-J~429T、大電流用:S-821~833、直流負荷専用:S-821D~833D。
通常価格(税別) : |
367円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トグルスイッチ MS-500シリーズ
レバー形状、豊富なバリエーションのトグルスイッチ。
【特長】
・豊富なバリエーションで組み合わせは最多、軽快な操作力で操作感も抜群。
【用途】
・多様な用途に使用可能。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
251円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
399円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ
【特長】
・15A対応スナップスイッチ。
・ロッカースイッチ・押釦スイッチを品揃え。
・環境に合わせて選べるシールタイプを系列化。
・ゴムキャップに耐候性に優れたシリコンゴムタイプも品揃え。
通常価格(税別) : |
439円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
全防水形トグルスイッチ Wシリーズ
端子部に接着剤を充填した防水形トグルスイッチ。
【特長】
・端子シールタイプは、端子部に接着剤を充填することにより、スイッチの内部にほこり・ガスの影響が及ばない。
・パネル表面IP67、パネル内部IP60。
・リード線付シールタイプは、端子シールタイプの端子部にカバーを設けて、接着剤を充填、端子部からのほこり、ガス、水、油の浸入を防止する。
・接触部は強制開離機構を採用、耐溶着性に優れる(WT-11・12・21・22タイプ)。
・切換え部にバウンス防止機構を設けていることにより、安定した切換えで高い接触信頼性を実現している。
・レバー下降防止機構の採用により、高い防水性と軽快な操作感を実現している。
・パネル取付け部とハウジングは、一体成形にし高い防水性を実現している。
・ケースの成形材料はUL94V-0の認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、耐トラッキング性に優れた樹脂を採用している。
【用途】
・屋外で使用される機器や、環境の悪い所に使用される機器。
・工作機械、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等。
通常価格(税別) : |
2,179円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
530円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
231円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,257円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
トグルスイッチ用ロックアウト
評価 0.0
【特長】
・トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます
・透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます
・透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です
・未使用時にはカバーは外して保管することができます
【用途】
・トグルスイッチのロックアウト
【材質】
・ポリカーボネート
通常価格(税別) : |
5,728円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点
あらゆる市場ニーズに対応する126,000機種のワイドバリエーションのトグルスイッチ。
【特長】
・低負荷から高負荷まで高い性能効果を保つ。
・基本形以外に防水形、ラージブッシング形、レバーロック形、LED付照光形等。
・特殊銀合金の接点と微小電流用金メッキ接点を用意。耐摩耗性、耐アーク性に優れ、高い接触安定性と、長寿命を保つ。
・微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等の施し。
・レバー倒れ角度が大きく(25°)倒れ方向が明確。
・レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
通常価格(税別) : |
2,283円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ピッカリサインレバー TLシリーズ
レバー部の超高輝度全面照光を実現したトグルスイッチ。
【特長】
・超高輝度LEDの採用及び、独自のレバー材質により、レバー全体を明るく均一な照光を実現。
・高静電耐圧を実現。
・Oリングの採用。
・レバーに樹脂を採用することにより,高い静電耐圧を実現。(20KV以上)
・基本プラスチックレバー(銀接点)とショートプラスチックレバー(金メッキ接点)の2種類を取り揃えていますので,用途に合わせ選択ができる。
・パネルシールとしてご使用の時に、スイッチ内部へ水が浸入しないだけでなく通常のご使用の際にも,スイッチ内部へのホコリ等の侵入を防ぎ,高い接触信頼性を実現。
・接触部の高い信頼性。
・フラックスの浸入をシャットアウト。
【用途】
・音響機器、舞台装置、制御盤、民生機器等。
通常価格(税別) : |
1,406円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,728円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
180円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ
評価 0.0
【特長】
・パネルデザイン、用途に合わせて選択出来る6種類の操作形状を用意しています。
・ノブの沈みを防止するストッパーを内蔵しています。
・確実に接触を安定させる種別、独立スプリングを採用しています。
・ショートカットフレームは高絶縁、高安全性を保持しています。
・耐熱性、電気絶縁性、機械的強度のすぐれたULV-0材質を採用しています。
・可動接触片とコンモンの接触には信頼性の高いサポーターを使用しています。
・端子間距離はP/C ボード(プリント基板)国際規格の孔間隔(0.2インチ5.08mm)を採用しています。
・端子は永久酸化防止と半田付を容易にする金フラッシュ処理をほどこしています(中空丸棒型端子、その他P/C 端子等全7タイプ)。
・端子固着は半田のフラックス流入を完全に防止する段付メタル一体成形を採用しています。
・接点は接触信頼性が高く長寿命の銀合金を使用しています。
・スイッチの高さはP/C ボード用に単極から4極まで同一寸法にしています。
・フレームはステンレスを使用しています。
通常価格(税別) : |
826円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スナップスイッチ 6P
評価 0.0
【特長】
・2回路2接点スイッチ
・定格:125V 3A 6P
・逆点スイッチとしても使用できます。
通常価格(税別) : |
943円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
839円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形
【特長】
・DINレール(35mm幅IEC規格レール/高さ7.5mm・15mm)。
・へワンタッチ装着が可能なため、取り付けの容易化および標準化をはかることができます(別途、ねじ取付け可能です)。
・端子ねじにはM3.5を採用し、配線効率の向上にも貢献いたします。
・表面までの高さ寸法は60mmです。
・操作部はトグルスイッチを採用し、優れたスナップ感覚を得ることができます。
・2・3ノッチ品を用意し、それぞれに単極2極接点品を準備しています。
・配線後でも銘板の後付け作業を行うことができます。
通常価格(税別) : |
2,397円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,160円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ
【特長】
・豊富なバリエーション。
・パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できる。
・CW-SCは超高輝度4元素LEDにより操作部を全面照光し、スイッチの切換え状況の識別が容易にできる。
・CW-SBはネオン球により操作部を全面照光し、スイッチの切換え状況の識別が容易にできる。
・照光部は緑、赤、黄色の3色を取り揃え、用途に応じて選択が可能。
・CW-Tは本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献する。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
通常価格(税別) : |
116円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
イネーブルスイッチ HE1B形イネーブルスイッチ【10個入り】
評価 0.0
ティーチングペンダントなどに内蔵するイネーブル装置に最適。
非常時の危険回避に最適な「3ポジション」スイッチ。
【特長】
・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作。
・押し込みによるON⇒OFFは、直接開路動作機能(EN 60947-5-1/IEC60947-5-1 付属書K)。
・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)。
・小形で軽量、しかも高い信頼性。
通常価格(税別) : |
48,204円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ
【特長】
・小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます。
【LW-3021A】
・発光素子はネオン球を内蔵し、AC100Vを直接接続してご使用になれます。
・白色のボタンに角形橙色の照光窓部で、明確な視認性を保持します。
・発光素子はネオン球で定格寿命10,000時間以上と長寿命です。
【LW-3122~LW-3129】
・独創的な機構のロッカタイプ2灯式照光スイッチで、鮮明な色彩を保持します。
・6V、12V、18V、24V、28Vの電圧の異なる5種類のランプを用意しています。
・付属品のベゼルを使用することによりさらにスイッチの優美性を増し、パネルデザインを一層向上させます。
・取付けはスナップイン方式で、連続取付けによる集合操作・集合表示等が可能です。
・照光色がパネルデザインに合わせて選択できます。
・パネルに取付けたまま、表面からボタン・ランプの交換が可能です。
通常価格(税別) : |
1,133円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ D4GS-N
IP67対応の薄型ドアスイッチ。
【特長】
・幅17mmのスリムタイプ(3接点)
・リバーシブル構造で表裏どちらでも使用可能
・内蔵スイッチは2接点、3接点タイプを品揃え
・操作キーは取りつけ穴部にゴムを使用し、振動、衝撃を吸収する構造を採用
・保護構造IP67
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
688円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,076円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
全防水タイプ Wシリーズ
評価 0.0
IP67適合全防水タイプのロッカスイッチ。
【特長】
・フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性・耐油性とデザイン性を向上させた。
・ワンタッチ取付け。
・ワンタッチ取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現した。
・接触部は強制開離機構を採用、耐溶着性に優れる(WR-11・12タイプ)。
・EN-61058-1クラスII適合で、WR-11・12タイプは接点ギャップ3mm以上の完全断路。
・豊富なシリーズ構成。
・Wシリーズは、ロッカ、トグル、押ボタンスイッチで構成されている。
・ケースの成形材料はUL 94V-0の認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、耐トラッキング性に優れた樹脂を採用している。
・切換え部にバウンス防止機構を設けていることにより、安定した切換えで高い接触信頼性を実現している。
【用途】
・工作機械、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等。
通常価格(税別) : |
1,927円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HE6B形イネーブルスイッチ【1~10個入り】
評価 0.0
2重化構造でモニタ接点付3ポジションイネーブルスイッチ。
【特長】
・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作
・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造
・IEC60204-1(2005):10.9項、IEC60947-5-8(2006):7.1.9項
・モニタスイッチが、ボタンの復帰状態のOFF(ポジション1)と押込み状態のOFF(ポジション3)を区別(モニタスイッチは直接開路動作機能)
・回路冗長性に対応可能な2接点を内蔵
・ゴムカバー付で、防水構造に対応(IP65)
通常価格(税別) : |
5,100円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
HE3B形イネーブルスイッチ
評価 0.0
長角形操作部で取付が容易なΦ16穴取付。
小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
【特長】
・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作
・ポジション1⇒2へはスナップアクションスイッチ内蔵で軽快な操作感により、ポジション2の識別が容易
・ポジション2⇒3へはヘビーで確実な操作感
・ポジション2での保持力を軽くすることにより、長時間におよぶ操作を配慮
・ボタンの端部を操作しても確実で安定した操作感
・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1;9.2.5.8項、IEC60947-5-8;7.1.9項)
・3ポジションスイッチ2接点内蔵により安全のための2重化が可能
・ゴムカバー付は、防水構造に対応可能(IP65)
通常価格(税別) : |
5,070円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HE5B形イネーブルスイッチ【1~10個入り】
評価 0.0
丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付。
小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
【特長】
・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作
・ポジション1⇒2へはスナップアクションスイッチ内蔵で軽快な操作感により、ポジション2の識別が容易
・ポジション2⇒3へはヘビーで確実な操作感
・ポジション2での保持力を軽くすることにより、長時間におよぶ操作を配慮
・グリップスイッチとして使用するためのグリップスイッチハウジングを準備
・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)
・3ポジションスイッチ2接点内蔵により安全のための2重化が可能
・防水構造に対応可能(IP65)
通常価格(税別) : |
5,070円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,688円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
接触信頼性を向上させたロッカスイッチ。
【特長】
・操作部とケース部間にカバーを追加し、塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させている。
・JW-Sタイプは、簡易防塵構造を持ち、接触信頼性を向上。
・小形で、10A定格の高容量。
・JW-Mタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流5AのTV規格認定を受けている。
・JW-MWタイプは、デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
・JW-Lタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流8AのTV規格認定を受けている。
・JW-LWタイプは、16A・2極回路で安全性に配慮したパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
【用途】
・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
通常価格(税別) : |
200円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
セーフティスイッチキットB
評価 0.0
SF共通パーツ セーフティスイッチキットB【仕様】・IDEC社製【HS6B-03B01】安全スイッチ、【HS9Z-A62】操作キー・RoHS6対応品【動作特性】・直接回路動作力※:60N以上・直接回路動作ストローク※:8mm以上※1接点当たり10N力で接点が溶着する場合を想定した際の、引き離すための力とストローク。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
4,458円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
Φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ)
4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチ。
【特長】
・モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです
・レバーを倒す方向と同方向の接点が動作しますから、工作機械や産業機器を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます
・しかも、接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます
・操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備
通常価格(税別) : |
7,694円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
フットスイッチ 汎用タイプ
最も標準的なタイプのシリーズのフットスイッチ。
【特長】
・SF-1:内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
・SF-2:SF-1の2回路入りです。接点構成も独立した2c接点となっており、1c回路を二種類、別回路で接続できます。
・SF-1H:連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。
・内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
【用途】
・各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など多用途に対応が可能。
通常価格(税別) : |
4,217円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
フラットコマンドスイッチ AB12シリーズ
評価 0.0
各種の用途に応じた機種を揃えています。
【特長】
・4チップLED内蔵で良好な視認性を確保。
・金メッキ接点使用による高接触信頼性。(高信頼形)
・丸洗い洗浄が可能。(シール形)
・メカキータイプで確実な操作感覚。
・アース端子付で静電気対策も万全。
通常価格(税別) : |
538円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
イネーブルスイッチ HE2G形グリップスイッチ
評価 0.0
小形・軽量で手にフィットするグリップスイッチ。
【特長】
・HE2G形にはIEC/EN60947-5-8認証製品のHE2B形イネーブルスイッチ(3ポジションスイッチ)を内蔵しています。
・様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ。
・内部配線は省配線を実現する内部コネクタタイプおよびはんだづけ端子タイプを用意。
・人間工学に基づいたグリップ形状で、小形で手にぴったりフィットする形状が快適な操作を実現します。
・軽量(約140g、HE2G-21SH形)、コンパクトサイズで手の小さい方でも持ちやすく、狭い作業場所でも使用できます。
・ポジション2(ON)時の保持荷重を軽くすることにより長時間操作の負担を軽減させました。
・ポジション1(OFF)からポジション2(ON)への操作時、HE1G形グリップスイッチの約50%の荷重で移行・保持できます。
・軽快で明確なクリック感で3ポジションをしっかり確認でき、ポジション1(OFF)からポジション2(ON)への移行が容易にわかります。
・ボタン操作によりイネーブル接点をON/OFFさせるアクチュエータは、IDEC独自の機能により2重化されています。
・安全モジュールやセーフティコントローラとの組み合わせによる2接点の不一致が検出でき、カテゴリ4の故障検出が可能です。
通常価格(税別) : |
21,670円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
Φ30 ARNL形モノレバースイッチ(インターロック付き)
評価 0.0
4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチ。
【特長】
・モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです
・レバーを倒す方向と同方向の接点が動作しますから、工作機械や産業機器を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦棹を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます
・しかも、接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます
・操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備
通常価格(税別) : |
8,810円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
セーフティスイッチキットA
評価 0.0
SF共通パーツ セーフティスイッチキットA【仕様】・IDEC社製【HS6B-03B01】安全スイッチ、【HS9Z-A62】操作キー・RoHS6対応品【動作特性】・直接回路動作力※:60N以上・直接回路動作ストローク※:8mm以上※1接点当たり10N力で接点が溶着する場合を想定した際の、引き離すための力とストローク。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
7,688円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
HE2B形イネーブルスイッチ
評価 0.0
大形のティーチングペンダントに最適な多接点3ポジションスイッチ。
【特長】
・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作
・ポジション1⇒2へはスナップアクションスイッチ内蔵の軽快な操作感により、ポジション2の識別が容易
・ポジション2⇒3へはヘビーで確実な操作感
・ポジション2での保持力を軽くすることにより、長時間におよぶ操作を配慮
・ボタンの端部を操作しても確実で安定した操作感
・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)
・モニタスイッチが、ボタンの復帰状態のOFF(ポジション1)と押込み状態のOFF(ポジション3)を区別(モニタスイッチは直接開路動作機能)
・回路冗長性に対応可能な2接点を内蔵(3ポジションスイッチ2接点+ボタン復帰モニタスイッチ2接点+ボタン押し込みモニタスイッチ2接点の最大6接点)
・ゴムカバー付は、防水構造に対応可能(IP65)
通常価格(税別) : |
5,070円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
141円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】
評価 0.0
機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。
【特長】
・接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え、またMBB仕様も追加。
・接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
4,321円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
小形軽量なフットスイッチ。
【特長】
【SFKシリーズ】
・耐熱、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂製と、経済性を重視したABS樹脂製がある。
・底面に滑り止めのゴム足の付いた鋼板を取り付けてあり、小形軽量でありながら安定感のある操作を実現。
【SFOシリーズ】
・ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能。
・ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用。
・ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用。
・本体カバーは環境を考慮したABS樹脂で成形、カラーは赤、緑、黒、アイボリーの4色。
【用途】
・各種事務器、医療機器、測定器、民生用機器など。
通常価格(税別) : |
2,052円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ30 ARNS形モノレバースイッチ(短レバータイプ)
評価 0.0
4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチ。
【特長】
・モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです
・レバーを倒す方向と同方向の接点が動作しますから、工作機械や産業機器を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦棹を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます
・しかも、接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます
・操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備
通常価格(税別) : |
7,531円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
タッチスイッチ SP-1
評価 0.0
プレート状のタッチスイッチ。
【特長】
・触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰。
・感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできる。
・室内用。
【用途】
・各種産業機器等に使用。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
44,753円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
フットスイッチ 防水タイプ
耐環境性を重視し、保護グレードIEC規格IP67に準拠した内蔵スイッチを用いた防水タイプのフットスイッチ。
【特長】
・低電圧微少電流タイプとしても使用可能。
・医療用機器にマッチしたデザイン及び防水性(IPX8相当)を取り揃えている。
【用途】
・SF-1WとSFMP-1WとSFM-1WとSFMS-1W:洗車機械、溶接機械、木工機械、散水機器など。
・SFAとSFKシリーズ:医療機器、病院(診察室)、医療用ベッド、OA機器、精密機器、測定機器、ミシンなど。
・SFJシリーズ:CT装置、X線装置、超音波診断装置、レーザーメス関連装置、歯科機械、検査装置など。
・SFVA-1MW:医療機器、医療ベッド、OA機器、光学機器。
・SFVA-1YW:一般産業機械、食品厨房機器、測定器。
通常価格(税別) : |
4,879円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ON・OFFスイッチ単体
入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合にLEDと組み合わせて使用可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,772円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
267円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ
評価 0.0
パネル前面高さ2mm、パネル奥行34.9mmの短胴タイプ分離形でワンボード化に最適な表示灯です。
【特長】
・押ボタンスイッチは最大3C接点
・ベゼル色は、黒色とメタルカラーの2種類
・明るく鮮明な照光面、LED照光
・金クラッド、クロスバー接点、および高容量銀接点採用
・保護構造は防噴流形、IP65(IEC60529)
通常価格(税別) : |
1,800円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
フットスイッチ産業用カバーなしタイプ
産業用カバーなしタイプのフットスイッチです。
【特長】
・内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷、高頻度用の長寿命で高精度な特性となっております。
・SFMP-1:SFM-1から半カバーを取ったタイプです。
・SFMP-2:SFMP-1の2回路入りです。
【用途】
・各種工作機械設備の自動化ラインなどに。
通常価格(税別) : |
6,944円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
操作用スイッチ ロッカー Cシリーズ
評価 0.0
【特長】
・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-1認定材料を使用しています
・ノイズを極少にした接触構造の関係値に設計しており、安定した開閉が出来ます
・全品種6A仕様を満足する高品質、高信頼性の製品でさらに6Aタイプでは小形、低価格の普及品です
・端子部シール形ですので半田付けによるフラックスがケース内に流入しません
通常価格(税別) : |
380円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニストッパスイッチ STM
【特長】
・Φ8×8mm最小形、焼入ストッパ面を有するミニスイッチ。
・狭いスペースに適す。
・装置・機器の小形化、コストダウンに効果的。
・直進当り用と、偏角当り用がある。
・防水形(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面もゴムブーツの内側で防塵されている。
・可動部は板バネでフリクションレスなので、可動部のカジリが起こらない。
・限られた取付スペースに直接埋め込むことで、機械の小形化が実現可能に。
・取付基準寸法精度がよいので、交換作業が容易。
【用途】
・シリンダーによるワークの着座確認に最適。
・ワークと治具の着座確認に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,761円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,820円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
オペレーターキースイッチ
評価 0.0
【特長】
・マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します
・特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です
・コンパクトでスペースをとりません
・取付けが容易です
【用途】
・各種コンピュータ・警報装置・在庫管理機器
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
6,183円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)
【特長】
・小形軽量のユニークな丸形シリーズです。
・360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
・カバー色は黒または赤が標準ですが、他に灰、黄、青、緑なども特注対応可能です。
・SFU-1□。
・本体底面にすべり止めが付いていますので、小形軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
・別売オプションとしてゴム磁石を用意しております。
・SFU-1□M。
・底板ゴム磁石付です。
・設置したい場所が金属であればピッタリ簡単に設置可能。
・取り扱いが便利です。
・SFU-1-2。
・SFU-1の2連タイプです。
・フットスイッチの取付けベースを専用設計しており使いやすい形状としました。
【用途】
電子応用機器、測定機器、音響機器、縫製機器、医療用電子機器、OA機器、アミューズメント、民生機器、教育機器など。
通常価格(税別) : |
2,162円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ノントリップスイッチ NSL/NSR
評価 0.0
分電盤組み替え部材としてノントリップスイッチもございます。
【仕様】
・型番:NSL63-50 通電容量:50A 定格短時間電流:1000A 備考:NL63Eタイプと同寸法です
・型番:NSL63-60 通電容量:60A 定格短時間電流:1000A 備考:NL63Eタイプと同寸法です
・型番:NSL103-100 通電容量:100A 定格短時間電流:2000A 備考:NL103タイプと同寸法です
・型番:NSR223-225 通電容量:225A 定格短時間電流:4000A 備考:NR223タイプと同寸法です
通常価格(税別) : |
3,549円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
バリアブルフットスイッチ
評価 0.0
【特長】
・ハンドピース(回転、超音波出力)のコントロールが出来るフットスイッチです
・全てのパワーパックに使用できます
・踏み加減でスピードコントロールができます
通常価格(税別) : |
16,100円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
フットスイッチ 汎用小形タイプ
汎用タイプを小形化・薄形化したフットスイッチ。
【特長】
・SFLシリーズ:汎用タイプを小形化したシリーズ。動作力を汎用タイプより軽くし、疲労を最小限に抑える。
・SFVAシリーズ:汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプ。
・バック踏み動作になっており、疲労を抑え安定した作業が出来る。
【用途】
・各種工作機械、民生用機器、情報機器、測定機器、試験機器、教育機器、音響機器など。
通常価格(税別) : |
2,970円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

スナップスイッチ 6P
|

トグルスイッチ DS-122
|

全防水形トグルスイッチ Wシリーズ
|

Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
|

スナップスイッチ 2P
|

ピッカリサインレバー TLシリーズ
|

スナップスイッチ 4P
|

15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ
|

トグルスイッチ Sシリーズ
|

RS Pro トグルスイッチ
|

RS Pro トグルスイッチ DPDT
|

分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形
|
ELPA朝日電器 |
ミヤマ電器 |
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) |
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) |
ELPA朝日電器 |
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) |
ELPA朝日電器 |
Panasonic |
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) |
RS PRO |
RS PRO |
富士電機機器制御 |
943円
|
530円
|
2,179円~
|
2,728円~
|
399円
|
1,406円
|
839円
|
439円~
|
367円~
|
3,257円
|
-
|
2,397円~
|
1日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
5日目
|
お見積り
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
長角型 |
その他 |
その他 |
長角型 |
長角型 |
その他 |
長角型 |
長角型 |
- |
- |
- |
- |
無 |
- |
- |
無 |
無 |
有 |
無 |
- |
- |
- |
- |
- |
2極双投 |
SPST |
- |
- |
単極単投 |
2極双投 |
2極単投 |
- |
- |
- |
- |
- |
停止 |
- |
- |
- |
停止 |
- |
停止 |
- |
- |
- |
- |
- |
無 |
- |
- |
有 |
無 |
無 |
無 |
有 |
- |
- |
- |
無 |
トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
評価 4.5
通常価格(税別):
367円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
-
-
-
-
-
-
ミスミ
フットスイッチ
評価 4.3
通常価格(税別):
2,408円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
back
next
トグルスイッチ ON OFF ONに関連する通販・販売特集