(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバー AneX通販・販売特集

  • アネックス 精密ドライバー
  • ドライバー
  • ヘクスローブドライバーセット
  • ハイパードライバー貫通
  • ミニスタ60 ラチェットドライバー
  • 貫通ドライバー MD/PDシリーズ
  • パワーグリップ トルクスドライバー No.5400TX
  • スーパーフィット絶縁精密ドライバー (マイナスドライバー)
  • パワーグリップトルクス(R)ドライバー 5400TX
  • 精密ドライバー No.TD-51

ドライバー AneXの特集ページです。
アネックス 精密ドライバーやドライバーなどドライバー AneXに関する商品を探せます。

  • アネックス 精密ドライバー

    アネックス 精密ドライバー

    ANEX

    時計・メガネの分解や精密機器などのねじ回しに便利です。
    回転キャップ付です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 570円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ドライバー

    ドライバー

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・高精度な日本製のプラスチック柄ドライバーです。
    【材質】
    ・軸:炭素鋼●グリップ:アセテート樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 310
    通常出荷日 : 1日目
  • ヘクスローブドライバーセット

    ヘクスローブドライバーセット

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・トルクスネジ用と+ネジ用セット
    ・ハンドルにビットを収納できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,550
    通常出荷日 : 1日目
  • ハイパードライバー貫通

    ハイパードライバー貫通

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・三角断面木柄ハンドルを採用してます。
    ・木柄の両端を金属キャップで保持してあるので斜めや横からの衝撃に強い高強度構造のウッドハンドです。
    【材質】
    ・クロムモリブデンバナジウム鋼
    ・ブナ材
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,255
    通常出荷日 : 3日目
  • ミニスタ60 ラチェットドライバー

    ミニスタ60 ラチェットドライバー

    ANEX

    【特長】
    ・驚異のギア数60枚
    ・なめらかに回転し、作業性が抜群です
    ・狭い箇所に便利なスタービータイプ
    ・持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構
    ・力の入るエラストマー樹脂のハンドルを採用しています
    【用途】
    ・狭い場所でのねじの締付け作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,950
    通常出荷日 : 1日目
  • 貫通ドライバー MD/PDシリーズ

    貫通ドライバー MD/PDシリーズ

    TONE

    木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
    【特長】
    ・木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
    ・貫通ドライバー。
    【用途】
    ・自動車・バイク・自転車等の整備や産業機器の整備等、幅広いメンテナンス作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 560円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パワーグリップ トルクスドライバー No.5400TX

    パワーグリップ トルクスドライバー No.5400TX

    ベッセル

    力の入りやすいエルゴノミックハンドルのトルクスドライバー。
    【特長】
    ・刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
    ・柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
    ・タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T5・T6を除く)
    【用途】
    ・自動車のエンジン回り、ボディの整備作業。
    ・ハードディスク、OA機器、音響機器、VTR、光学機器など、小型精密分野でのネジ締め作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,362円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スーパーフィット絶縁精密ドライバー (マイナスドライバー)

    スーパーフィット絶縁精密ドライバー (マイナスドライバー)

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐電圧1000V(絶縁耐電圧試験済み)仕様です。
    ・回転キャップ付です。
    ・マグネット付。
    ・軸被膜はPP製で強度をアップしています。
    【用途】
    ・精密機器などの精密ネジ回しに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    パワーグリップトルクス(R)ドライバー 5400TX

    パワーグリップトルクス(R)ドライバー 5400TX

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・手にフィットし、安定した締め作業ができるグリップです。
    ・刃先はシャンパンゴールドメッキです。
    ・タンパープルーフねじ(いじり止め付ねじ)に対応しています。(※T5・T6は除く)
    【材質】
    ・軸:クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:アセテート樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 970円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 精密ドライバー No.TD-51

    精密ドライバー No.TD-51

    ベッセル

    プラスマイナスネジ用の精密ネジ用ドライバー。
    【特長】
    ・本体ステンレス製(エンドキャップ部樹脂製)。
    ・クッショングリップ付きで指先にフィット。
    ・しっかりとした締め付け、微妙な調整が可能。
    【用途】
    ・精密機器、電気機器、眼鏡、時計などの調整、組立、修理、分解に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 471
    通常出荷日 : 1日目
  • 長軸ドライバー(貫通) KLD-M3

    長軸ドライバー(貫通) KLD-M3

    TONE

    評価 0.0
    マイナス先端-1.0x9.0 全長380mmスタンダードでは届かない箇所の作業に最適な長軸ドライバー。
    【特長】
    ・軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
    ・先端は強力マグネット付き。
    ・貫通タイプ。
    ・全長380mm。
    ・軸長275mm。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,830
    通常出荷日 : 5日目
  • メガドラ 貫通ドライバー No.930

    メガドラ 貫通ドライバー No.930

    ベッセル

    どんな持ち方でも握りやすく力の入りやすいグリップの貫通ドライバー。
    【特長】
    ・ネジをガッチリとらえて離さない、プラス刃先はNEWジョーズフィット。
    ・貫通型、大型ナット付。
    ・レンチがかけられる六角ボルスター付き(型番:930638を除く)。
    【用途】
    ・あらゆるネジ締め作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,822円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 貫通ドライバー KMD-075

    貫通ドライバー KMD-075

    TONE

    貫通角軸ドライバー。
    【特長】
    ・軸部は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
    ・先端は強力マグネット付き。
    ・プラスチックグリップ。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 600
    通常出荷日 : 5日目
  • ウッディ貫通ドライバー No.B-330

    ウッディ貫通ドライバー No.B-330

    ベッセル

    【特長】
    ・軸が柄を貫通しているのでハンマーで叩いてネジを緩める使い方ができます。星形ナット付
    ・粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します
    ・グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます
    ・油がついた手でも締付力はほとんど変わりません
    【用途】
    ・動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です
    【材質】
    ・軸:クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:木樹脂 (木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,084円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 貫通ドライバーセット KD6

    貫通ドライバーセット KD6

    TONE

    評価 0.0
    貫通角軸ドライバー。
    【特長】
    ・6本組みセット。プラスチックグリップ
    ・軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です
    ・先端は強力マグネット付き
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,050
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 貫通ドライバー KMD-100

    貫通ドライバー KMD-100

    TONE

    貫通角軸ドラバー。 
    【特長】
    ・軸部は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
    ・プラスチックグリップ。
    ・先端は強力マグネット付き。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 810
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 精密用プラスドライバー

    精密用プラスドライバー

    ANEX

    【特長】
    ・プラスチック柄ドライバーです。
    ・クローバー。
    ・CLOVER。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 124
    通常出荷日 : 1日目
  • スーパーフィット精密ボックスドライバー

    スーパーフィット精密ボックスドライバー

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    ・微小ネジ回しに。
    ・力が入る大型四角断面ハンドル。
    ・回転キャップ付。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • メガドラポジドライバー No.S-903

    メガドラポジドライバー No.S-903

    ベッセル

    海外家具、欧米製スキー用品に使われているポジドライブネジ用ドライバー。
    【特長】
    ・六角断面の対角部にクッション性を持たせたフラットサーフェスグリップ。
    ・軸部のローレット加工は、早回し時の指のすべり止めや、木やボードの穴を広げる時に使えて便利。
    【用途】
    ・OA機器、コンピューター、住宅建材、自動車、航空機などヨーロッパで主流のネジ用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,029
    通常出荷日 : 1日目
  • 貫通ドライバー KMD-150

    貫通ドライバー KMD-150

    TONE

    評価 0.0
    プラスチックグリップの貫通角軸ドラバー。
    【特長】
    ・プラスチックグリップ。
    ・マイナス軸長150mm全長260mm。
    ・軸部は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
    ・先端は強力マグネット付き。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,120
    通常出荷日 : 5日目
  • スリットパワー絶縁ドライバー

    スリットパワー絶縁ドライバー

    ANEX

    【特長】
    ・耐電圧1000V。
    ・狭い作業に適した細軸タイプです。
    ・握り部が電工タイプで早回しが容易です。
    ・絶縁チューブは二重で安全設計です。
    ・短絡防止(ショート防止)。
    ・二重絶縁被膜(軸部)。
    ・短絡・絶縁耐電圧試験済。
    【用途】
    ・電気・通信設備工事などの作業に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 940円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ボックスドライバー 対辺10×125

    ボックスドライバー 対辺10×125

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・力が入りやすい四角断面形状。
    ・しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形ハンドル。
    ・ボルト・ナット回しに。
    ・モンキーレンチなどで挟める六角軸ブレード。
    ・靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,499円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 強力貫通ドライバー No.100

    強力貫通ドライバー No.100

    ベッセル

    大型ナット付きで高級感のある木柄の強力貫通ドライバー。
    【特長】
    ・木柄貫通型、厚みのあるナット付。
    ・外径が大きく柄長も長くなっているので握りやすい。
    ・刃先はブラックポイント加工。
    【用途】
    ・あらゆるネジ締め作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 790円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スリット絶縁ドライバー

    スリット絶縁ドライバー

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐電圧1000V。
    ・狭い作業に適した細軸タイプです。
    ・絶縁チューブは二重で安全設計です。
    ・電気・通信設備工事などの作業に適しています。
    ・短絡防止(ショート防止)です。
    ・二重絶縁被膜(軸部)。
    ・短絡・絶縁耐電圧試験済。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,080円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ドライバー 絶縁トルクドライバー

    ドライバー 絶縁トルクドライバー

    ミスミ

    評価 0.0
    締付トルク値10~50kgf・cmの範囲で調整可能です。
    ビット以外はすべて絶縁されていますので、電気機器のネジ締めに大変便利です。
    通常価格(税別) : 18,104
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 貫通ドライバー KPD-001

    貫通ドライバー KPD-001

    TONE

    評価 0.0
    貫通角軸ドラバー。 
    【特長】
    ・プラスチックグリップ。
    ・軸部は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
    ・先端は強力マグネット付き。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パワーグリップドライバー No.4500

    パワーグリップドライバー No.4500

    ベッセル

    握りやすいエルゴノミックデザイングリップの貫通型ドライバー。
    【特長】
    ・プラスチック柄貫通型で、酷使に強い。
    ・レンチなどをかけて強力な締めつけができる六角部付き。
    ・柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
    【用途】
    ・貫通タイプ、ハードな作業用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,571
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スリム絶縁ドライバー 細軸タイプ

    スリム絶縁ドライバー 細軸タイプ

    ANEX

    【特長】
    ・耐電圧1000V。
    ・狭い箇所に便利なスリム先端です。
    ・刃部はトーション効果でカムアウトを抑制します。
    ・マグネット付です。
    ・軸被膜はPP製で強度アップしています。
    ・軸径とハンドルが小さい+2ドライバーです。
    ・絶縁耐電圧試験済。
    【用途】
    ・電気・通信設備工事などの作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 950
    通常出荷日 : 1日目
  • スーパーフィット絶縁精密ドライバー (プラスドライバー)

    スーパーフィット絶縁精密ドライバー (プラスドライバー)

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐電圧1000V(絶縁耐電圧試験済み)仕様です。
    ・回転キャップ付です。
    ・マグネットなしです。
    ・軸被膜はPP製で強度をアップしています。
    【用途】
    ・精密機器などの精密ねじ回しに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    メガドラ普通ドライバー マグネット入り No.900

    メガドラ普通ドライバー マグネット入り No.900

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・プラスの刃先はNewジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状になっています。
    ・ブラックポイント仕上げです。
    ・グリップはオイルに強い滑り止めメッシュ加工です。
    【材質】
    ・軸:クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:ポリプロピレン、エラストマー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 946円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    スパドライブ・ドライバー No.4200

    スパドライブ・ドライバー No.4200

    ベッセル

    評価 0.0
    高精度な刃先で駆動効率が高いスパドライブネジ用ドライバー。
    【特長】
    ・柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
    ・4枚の羽根の厚みが均等な形状。
    ・高い締結効果が得られる。
    【用途】
    ・スパドライブネジ用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,494
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 長軸ドライバー(貫通) KLD-P

    長軸ドライバー(貫通) KLD-P

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・全長380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適。
    ・軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
    ・先端は強力マグネット付き。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,830
    通常出荷日 : 5日目
  • 貫通ドライバー KPD-002

    貫通ドライバー KPD-002

    TONE

    評価 0.0
    プラスチックグリップの貫通角軸ドラバー。
    【特長】
    ・プラスチックグリップ。
    ・プラス軸長100mm全長195mm。
    ・軸部は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
    ・先端は強力マグネット付き。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 810
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • "スーパーフィット"精密ドライバー

    "スーパーフィット"精密ドライバー

    ANEX

    【特長】
    ・作業効率を向上させる四角断面になっています。
    ・ソフトグリップを採用しています。
    ・微小ネジ回しに。
    ・力が入る大型四角断面ハンドル。
    ・高精度ブラックポイント仕上げ。
    ・回転キャップ付。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 580
    通常出荷日 : 1日目
  • No.TD-51 精密ドライバー

    No.TD-51 精密ドライバー

    ベッセル

    【特長】
    ・超極小ネジ用の精密ドライバーです
    ・指に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます
    ・早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です
    ・錆びにくいステンレス製です
    【用途】
    ・スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに
    【材質】
    ・本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン
    ・軸:特殊合金鋼
    ・クッショングリップ:エラストマー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 392
    通常出荷日 : 4日目
  • パワーグリップドライバーセット PGD8

    パワーグリップドライバーセット PGD8

    TONE

    パワーグリップドライバー8本組みセット。
    【特長】
    ・折りたたみ式でコンパクトに収納できる布バックに収納
    ・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました
    ・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状
    ・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状(PGPD-002、003)
    ・二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーは、レッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です
    ・先端は強力マグネット付き
    ・パワーグリップドライバー、パワーグリップスタビードライバーは意匠登録済みです
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,620
    通常出荷日 : 5日目
  • 木柄貫通ドライバー(長軸タイプ) No.350

    木柄貫通ドライバー(長軸タイプ) No.350

    ベッセル

    木のあたたかみ、天然木グリップのドライバー。
    【特長】
    ・木柄貫通型。
    ・プラスは黒柄、マイナスは白柄で色分け。
    ・奥深い箇所のネジ締めに適した長軸タイプ。
    【用途】
    ・狭く奥深い場所でのネジ締めに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,728
    通常出荷日 : 9日目
  • ラチェットドライバーセット 307-S1

    ラチェットドライバーセット 307-S1

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・スタービータイプのラチェットドライバーで狭い所のネジ回しができます
    ・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構です
    ・ビットの延長ができ、ネジをしっかりキャッチできる強力マグネットホルダーをセットしています
    ・超短ビットは全28サイズで様々なネジに対応します
    ・極厚設計3mmの頑丈なPP収納ケースです
    【用途】
    ・狭い所のネジ締め作業に
    【材質】
    ・ラチェットドライバーハンドル:TPE、PP、ABS、合金鋼、ネオジム磁石
    ・マグネットホルダー:銅合金、特殊合金鋼、アルニコ磁石
    ・超短ビット:合金鋼
    ・タフケース:PP
    通常価格(税別) : 7,143
    通常出荷日 : 4日目
  • SUSドライバー SMD-075

    SUSドライバー SMD-075

    TONE

    評価 0.0
    握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスマイナスドライバー。
    【特長】
    ・材質は、軸部マルテンサイト系ステンレス・グリップ部オーステナイト系ステンレス採用。
    ・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
    【用途】
    ・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事など。
    ・清掃用機器・その他ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,800
    通常出荷日 : 5日目
  • 長軸ドライバー LD

    長軸ドライバー LD

    TONE

    評価 0.0
    従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適なドライバー。
    【特長】
    ・全長395mmと長い長軸ドライバー。
    ・軸長267mm丸軸タイプ。マグネット付き。
    ・先端マイナス-0.8×6.0mm。
    ・先端プラス+No.2mm。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,495
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 十字ドライバー

    十字ドライバー

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    【特長】
    ・PBスイスツールズ、十字ドライバーです
    ・ブレードはPBの特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています
    通常価格(税別) : 2,802
    通常出荷日 : 1日目
  • パワーグリップドライバーセット PLPGD6

    パワーグリップドライバーセット PLPGD6

    TONE

    評価 0.0
    パワーグリップドライバー6本組みセット。
    【特長】
    ・先端は強力マグネット付き。ツールケースに収納しやすいトレーセット。
    ・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。二重構造の樹脂を採用。
    ・プラスドライバーはレッド、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群。
    ・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。
    ・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新。
    ・トレーサイズは既存ツールケースに入るサイズ。
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,066
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スリム絶縁ドライバー

    スリム絶縁ドライバー

    ANEX

    【特長】
    ・耐電圧1000V。
    ・狭い箇所に便利なスリム先端です。
    ・刃部はトーション効果でカムアウトを抑制します。
    ・マグネット付です。
    ・軸被膜はPP製で強度アップしています。
    ・絶縁耐電圧試験済。
    【用途】
    ・電気・通信設備工事などの作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 950円~
    通常出荷日 : 1日目
  • P柄精密ドライバーセット

    P柄精密ドライバーセット

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・使用頻度の高いサイズをセットしています。
    ・回しやすい回転キャップ付です。
    【用途】
    ・精密ねじ回しに。
    【材質】
    ・軸:クロムモリブデンバナジウム鋼、真鍮
    ・グリップ:ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,220
    通常出荷日 : 1日目
  • メガドラ タガネドライバー No.970

    メガドラ タガネドライバー No.970

    ベッセル

    叩いても刃先が変形しない強力貫通型ドライバー。
    【特長】
    ・高級タガネ用特殊鋼材使用。
    ・硬度58HRC。
    ・耐摩耗性と刃先の切れ味を追求。
    ・エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減。
    ・貫通型、大型ナット付。
    ・ナットの変形が少ない浸炭焼入れ。
    【用途】
    ・金属や岩石などの加工、ハツリ作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,857
    通常出荷日 : 1日目
  • パワーグリップドライバー(貫通)

    パワーグリップドライバー(貫通)

    TONE

    先端は強力マグネット付きのパワーグリップドライバー。
    【特長】
    ・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
    ・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。
    ・力を入れやすく計算されたフォルムは手にフィットして力が入りやすい!!
    ・二重構造の樹脂製に変更されたグリップは、コーポレートカラーであるレッド・ブラック・シルバーを意識し、よりスタイリッシュにリニューアル。
    ・プラスドライバーは、レッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群。
    ・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新。
    ・マグネット付。
    ・貫通ドライバー。
    ・六角軸ドライバー。
    ・六角ボルスター付。
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,070円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    ウッディトルクス(R)ドライバー

    ウッディトルクス(R)ドライバー

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・トルクス[[R下]]ネジ、タンパープルーフ・トルクス[[R下]]ネジ(いじり止め付き)に対応します。
    ・トルクス[[R下]]ネジ専用のドライバーで、トルクス[[R下]]ライセンスにもとづき製造しているため、あらゆるトルクス[[R下]]ネジに対応します。
    ・粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。
    ・油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
    ・グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。
    ・木樹脂(Wood-Plastic Composite)は木材70%とプラスチック約30%を配合した独自の技術で射出成型しています。
    【用途】
    ・自動車、二輪整備、機械メンテナンスに。
    【材質】
    ・軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,442
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 安全貫通ドライバー No.250

    安全貫通ドライバー No.250

    ベッセル

    電気を通さない貫通タイプで叩けるドライバー。
    【特長】
    ・電気工事まわりの仕事に。
    ・力が入りやすくまわしやすいボールグリップ。
    ・電気を通さないセラミックボール内蔵。
    ・セラミックの中で、最も高強度で高剛性・高摩耗性があるジルコニアセラミックを使用。
    ・ハンマーで叩ける大型ナット。
    ・刃先は、高精度のブラックポイント加工。
    【用途】
    ・電気設備、機械設備の各種工事に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,601円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ボールグリップ貫通ドライバー No.230

    ボールグリップ貫通ドライバー No.230

    ベッセル

    どんな持ち方でも握りやすく力の入りやすいボールグリップの貫通ドライバー。
    【特長】
    ・星型ナット付の貫通型。
    ・ネジに余裕の締めつけ力。
    ・プラス、マイナスで色分け。
    ・クッショングリップ。
    ・刃先は高精度ブラックポイント加工。
    【用途】
    ・あらゆるネジ締め作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,212円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    ノンスリップ貫通ドライバー

    ノンスリップ貫通ドライバー

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・油がついても滑りにくいノンスリップ加工ハンドルです。
    ・ハンマーで叩けるナット付の貫通タイプです。
    【用途】
    ・ねじ締め作業
    【材質】
    ・軸:クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,583
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    安全貫通ドライバー

    安全貫通ドライバー

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気を通さないセラミックボールを内蔵しています。
    ・セラミックの中で、最も高強度で高剛性・高摩耗性があるジルコニアセラミックを使用しています。
    ・ハンマーで叩ける大型ナットです。
    ・刃先は、高精度のブラックポイント加工です。
    【用途】
    ・電気工事、自動車整備・機械整備などに。
    【材質】
    ・軸:クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:エラストマー、セルロースアセテート
    ・内蔵ボール部:ジルコニアセラミック
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,202
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 長軸ドライバーセット(貫通) KLD3

    長軸ドライバーセット(貫通) KLD3

    TONE

    評価 0.0
    長軸ドライバーセット。
    【特長】
    ・全長380mm。スタンダードでは届かない箇所の作業に最適。
    ・軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
    ・先端は強力マグネット付き。
    ・貫通タイプ。
    ・軸長:275mm。
    【用途】
    ・機械の組立、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンスに便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,490
    通常出荷日 : 5日目
  • No.350 木柄貫通ドライバー

    No.350 木柄貫通ドライバー

    ベッセル

    【特長】
    ・普及型として広く愛用されている木柄貫通ドライバー。
    ・柄に使われる木は角材を日陰で1年間自然乾燥したものを厳選。
    ・樹脂柄にはない木の温かみのある感触のグリップ。
    ・マイナスとプラスで色分けされたグリップ。
    ・木柄貫通型、大型ナット付。
    ・刃先はショットブラスト仕上げ。
    ・奥深い箇所のネジ締めに適した長軸タイプ。
    【用途】
    ・貫通タイプ、ハードな作業用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,085円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • "スーパーフィット"貫通ドライバー(マグネット入り)

    "スーパーフィット"貫通ドライバー(マグネット入り)

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・先端形状はカムアウトしにくい構造になっており(プラスはACR(R)・マイナスはギザ付)、ねじから刃先が浮き上がるのを防止します。
    ・六角ボルスター付で、スパナを掛けてより強く回すことができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • フォーラインドライバー(細軸タイプ)

    フォーラインドライバー(細軸タイプ)

    ANEX

    評価 0.0
    力が入りやすい4本溝ハンドル
    刃先はマグネットが付いています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 520円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • TXドライバー

    TXドライバー

    エイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・いじり止めねじに対応した穴付のレンチです。
    ・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
    ・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
    【用途】
    ・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,045
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/07/14まで

    No.B-370 ノンスリップ貫通ドライバー

    No.B-370 ノンスリップ貫通ドライバー

    ベッセル

    油のついた手でも滑らないノンスリップグリップのドライバー。
    【特長】
    ・油がついても滑らない。独自のノンスリップ加工。
    ・貫通型、大型ナット付。ハードな作業に対応。
    ・柄末端には刃先の違いが一目でわかるカラーリング付。
    【用途】
    ・自動車整備や工場内での機器分解整備などでのネジ締め作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,142円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 強力貫通ドライバー DI-01・DI-02・DI-11・DI-012

    強力貫通ドライバー DI-01・DI-02・DI-11・DI-012

    エンジニア

    評価 0.0
    潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジを叩いて緩める貫通ドライバー。
    【特長】
    ・ハンマーによる打撃が可能。
    ・力の入れやすい三角形グリップ。
    ・軸部が対辺6.0mmの六角形状になっており、スパナで廻して強力に締め付け可能。
    【用途】
    ・潰れたネジや固く締まったネジの取り外しに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 750
    通常出荷日 : 3日目
  • パワーグリップドライバーセット PLPGD7

    パワーグリップドライバーセット PLPGD7

    TONE

    パワーグリップドライバー7本組みセット。
    【特長】
    ・ツールケースに収納しやすいトレーセット
    ・トレーサイズは既存ツールケースに入るサイズ
    ・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました
    ・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状
    ・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状(PGPD-002、003)
    ・二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーは、レッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です
    ・先端は強力マグネット付き
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,272
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • ドライバー PB 1387

    ドライバー PB 1387

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
    通常価格(税別) : 2,417
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

アネックス フォーラインドライバー 精密

アネックス フォーラインドライバー 精密

    アネックス P柄精密ドライバー +0×50

    アネックス P柄精密ドライバー +0×50

      アネックス ピンバイスφ0.1~0.9

      アネックス ピンバイスφ0.1~0.9

        アネックス 精密ピンバイス片頭式 0.1~2.0mm 電動ドリル用

        アネックス 精密ピンバイス片頭式 0.1~2.0mm 電動ドリル用

          ドライバーセット(精密用 ESD)

          ドライバーセット(精密用 ESD)

            精密用プラスドライバー

            精密用プラスドライバー

              6本組 [+ -]ドライバー(精密用・ESD)

              6本組 [+ -]ドライバー(精密用・ESD)

                (+)精密ドライバーEA550MD

                (+)精密ドライバーEA550MD

                  プリシジョングリップ精密ドライバーセット

                  プリシジョングリップ精密ドライバーセット

                    精密ドライバー(リボルバータイプ)セット

                    精密ドライバー(リボルバータイプ)セット

                      ドライバー(精密用) EA550ME

                      ドライバー(精密用) EA550ME

                        7本組 [+ -]精密ドライバーセット

                        7本組 [+ -]精密ドライバーセット

                          ANEX ANEX ANEX ANEX エスコ ANEX エスコ エスコ ボンダス TONE エスコ エスコ
                          434円 130円 1,150円 1,360円 36,430円 124円 7,210円 990円 4,340円 3,350円 1,590円 3,200円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                          150 - - - - - 137 / 177 / 157 - - 155 - 150
                          100 - - - - - 60、80(プラス) / 40、60、60、80(マイナス) - 60、75、80 74 - -
                          4962485283124 - - - - - - - - - - -
                          803-6890 - - - - - - - - - - -
                          14 - - - - - - - - - - -

                          精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ドライバー AneXに関連する通販・販売特集