(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒューズ 1A通販・販売特集

  • ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型【2~200個入り】
  • ヒューズホルダー DIN取付/ビス固定タイプ
  • ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック)【100~200個入り】
  • 低圧限流ヒューズ 筒形ヒューズ FCF、FCK
  • ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ【2~100個入り】
  • ガラス管ヒューズ TFシリーズ【2個入り】
  • ガラス管ヒューズ MFシリーズ【2個入り】
  • マイクロヒューズ LMシリーズ
  • ヒューズ管FG-30シリーズ
  • ヒューズホルダー(Fuse holder)

ヒューズ 1Aの特集ページです。
ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型【2~200個入り】やヒューズホルダー DIN取付/ビス固定タイプなどヒューズ 1Aに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ

ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ

    B種溶断型ヒューズFGMB

    B種溶断型ヒューズFGMB

      ガラス管ヒューズ TFシリーズ

      ガラス管ヒューズ TFシリーズ

        ガラス管ヒューズ MFシリーズ

        ガラス管ヒューズ MFシリーズ

          タイラッシュヒューズ

          タイラッシュヒューズ

            ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック)

            ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック)

              消弧剤ヒューズ TFシリーズ

              消弧剤ヒューズ TFシリーズ

                ヒューズホルダー DIN取付/ビス固定タイプ

                ヒューズホルダー DIN取付/ビス固定タイプ

                  IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14

                  IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14

                    ヒューズホルダー FHC

                    ヒューズホルダー FHC

                      ノイズフィルター SS6シリーズ

                      ノイズフィルター SS6シリーズ

                        ヒューズホルダー パネル取付タイプ

                        ヒューズホルダー パネル取付タイプ

                          冨士端子工業 冨士端子工業 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ミスミ ELPA朝日電器 ミスミ ミスミ 坂詰製作所 High&Low ミスミ
                          108円 255円 261円 299円 653円 1,414円 902円 684円 324円 2,037円 4,424円 480円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          B種 B種 B種 B種 B種 B種 - - - - - -
                          - - - - -
                          φ6.4×30mm φ5.2×20mm φ6.35×30mm φ5.2×20mm φ6.35×30mm - φ6.35×30mm - - - - -
                          115% 100℃以下/通電:130%/溶断:160% 60分以内、200% 2分以内 - - - - - - - - - - -

                          ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ヒューズ 1Aに関連する通販・販売特集